(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌・漂白剤

除菌・漂白剤とは、色素や汚れを分解したり、細菌を除去したりする薬剤です。機械や器具を洗浄したり、ウィルスやカビを除菌したりする際に活用されます。主な成分は、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、アルコールなどです。揮発性成分で成り立つ薬剤は使用後に残留しません。トリガーを引くことで中身を噴射するデザインがあり、泡として発射するスプレーは汚れを包み込むことで効果的に殺菌・漂白可能なほか、液の飛び散りがなく安全です。ドアノブなど手で触れる部分をきれいにしたい場合はべたつかない薬剤が便利です。そのほか、ボトルに用途を大きく示すことで誤使用を防止するものや、取っ手付き容器で持ち運びに便利なものなど、容器にもそれぞれ特徴があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポ

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    サラヤ

    サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポ

    評価 0.0
    【特長】・食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。【用途】・手指消毒用アルコール【商品仕様】・ディスポーザブル・減容容器・JANコード:4987696412569・トラスココード:816-2802・質量:961.7g
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,450
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)【1~3個入り】

    評価 0.0
    茶しぶ・シミを漂白し、ふきん・まな板のばい菌やニオイも除きます。
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    漂白剤 - - 1.5 ~ 5(業務用)
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルコール除菌剤EX

    ディバーシー

    アルコール除菌剤EX

    評価 0.0
    【特長】・アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果が向上しています・コンパクトサイズなので、置き場所を選ばず使いやすいサイズです【用途】・調理器具・備品類の除菌
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 943円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)【4個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・キッチンワイドハイター・内容量…3.5kg(業務用)・粉末酸素系漂白剤・色柄もののふきん、おしぼりにも使えます・つぶせる容器・入数…4個・JAN:4548745419269・使用方法…お湯(40~50℃)によく溶かし、約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸したあと水ですすぐ。食器などは浸したあとスポンジなどで軽く洗い流す。冷蔵庫・食器棚は、液に浸した布をしぼって拭いたあと水拭きする・使えないもの…金属製の容器・用具、漆器、水洗いできない製品や場所
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    漂白剤 - 3.5(業務用) -
    通常価格(税別) : 13,690
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防カビ抗菌コートプラス

    • 数量スライド割引

    横浜油脂工業

    防カビ抗菌コートプラス

    評価 0.0
    【特長】・カビや菌の発生に抑制、防止効果を発揮!・約60種類のカビ全てを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用!!【用途】・エアコン内部、浴室内、サッシ、コーキング目地等のカビの生えやすい個所の防カビ抗菌コート
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    除菌剤 - - -
    通常価格(税別) : 14,084
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    環境アルコール除菌剤 サポステ

    • 数量スライド割引

    サラヤ

    環境アルコール除菌剤 サポステ

    評価 0.0
    【特長】・高濃度エタノールを主成分にした清浄・除菌剤です・直接スプレーするか、不織布ドライロールに含浸させて清拭します
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    除菌剤 - - 5
    通常価格(税別) : 6,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ブリーチ・内容量…18kg・アルカリ性・調理器具、おしぼり、ふきんなどの除菌漂白に・廃棄性の良いBIB(バッグインボックス)タイプ。・JAN:4548745419283・…水洗いできない製品や場所、塩素系漂白剤が使えないもの、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンのせんい製品、金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留め具)がついた衣料、金属製の容器・用具、漆器、メラミン食器、獣毛のハケ、商品
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    漂白剤 - 18 -
    通常価格(税別) : 4,080
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    300g 酸素系漂白剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300g 酸素系漂白剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…300g・粉末・弱アルカリ性・ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。・おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に・洗濯槽クリーナーとして使えます。・JAN:4518340387324
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    漂白剤 - 0.3 -
    通常価格(税別) : 845
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルコール製剤 サニッシュ

    • 数量スライド割引

    ディバーシー

    アルコール製剤 サニッシュ

    評価 0.0
    【特長】・細菌にもウィルスにもアタックする100%食品添加物原料のアルコール製剤です・細菌や食中毒菌の対策に優れた効果を発揮します・コンパクトサイズなので、置き場所を選ばず使いやすいサイズです【用途】・調理器具・備品類の除菌
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - 20
    通常価格(税別) : 15,120
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L

    • 数量スライド割引

    ディバーシー

    業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L

    評価 0.0
    【特長】・新潟薬科大学との共同開発でうまれた、あらゆる施設の衛生管理に使用できるアルコール製剤です。・細菌にもウイルスにもアタック、優れた効果を発揮します。・成分は100%食品添加物原料なので安心して使用できます。・消防法上の危険物には該当しません。【用途】・調理器具、機械類、調理設備等の衛生管理に。【材質】・エタノール(60容量%以上)・重曹・グリセリン脂肪酸エステル・クエン酸
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    除菌剤 - - 20
    通常価格(税別) : 12,821
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルコール製剤

    ケニス

    アルコール製剤

    評価 0.0
    【特長】・食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具の衛生維持に最適な除菌剤です。 ・中性なので安心してお使いいただけます。・食品添加物配合の除菌剤【商品仕様】・液性 中性 ・有効成分 エタノール/67.1w/w%・危険物種別:第四類・危険物 品名:アルコール類・JANコード:4987696400115
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,435
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    食品添加物アルコール製剤アルペットLN

    サラヤ

    食品添加物アルコール製剤アルペットLN

    評価 0.0
    【特長】・消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤です【用途】・調理器具類の除菌・食品の品質保持【材質】・エタノール(50.0w/w%)・グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)・クエン酸(0.5w/w%)・クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)・グリセリン(0.1w/w%)・水(48.6w/w%)
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,480円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    食品添加物アルコール製剤アルペットHN

    サラヤ

    食品添加物アルコール製剤アルペットHN

    評価 0.0
    【特長】・食品の品質保持や機器類の除菌に適しています・中性なので安心してお使いいただけます【用途】・調理器具類の除菌【材質】・エタノール(67.1w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.3w/w%)、グリセリン(0.2w/w%)、乳酸ナトリウム(0.0065w/w%)、水(31.7w/w%)
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    殺菌・漂白剤 ジアノック

    サラヤ

    殺菌・漂白剤 ジアノック

    評価 0.0
    【特長】・調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌ができます・次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌剤です・リネン類の除菌・漂白、施設内の排泄物・嘔吐物の処理にも使用できます【用途】・ふきん、まな板などの漂白・殺菌、野菜・果実類の殺菌【材質】・容器(内袋):PE・キャップ:PE・外箱(BIB):段ボール・成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,400円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユービコール75

    SETTU

    ユービコール75

    評価 0.0
    【特長】・食品添加物アルコールです【用途】・食品・厨房用機器の除菌
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 7,117円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルコール除菌剤"E70"

    古河薬品工業

    アルコール除菌剤"E70"

    評価 0.0
    【特長】・エタノール濃度70%の高濃度アルコール除菌剤です・アルコールの除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合しています・安心の「Made in Japan」日本製です・オフィスや住宅(玄関周り、台所周り、トイレ、ドアノブ、手すり、テーブル、デスク周り、椅子など)及び車内などの衛生面の気になるところに使用するだけで、簡単に除菌できます・本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することができます【用途】・オフィス・住宅・車内のアルコールの影響の無い箇所の除菌に【材質】・エタノール・イソプロピルアルコール・乳酸ナトリウム
    商品タイプ オプション 容量(kg) 容量(L)
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,722円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
オプション
容量(kg)
容量(L)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SDS(MSDS)

サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アルコール除菌剤EX

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          防カビ抗菌コートプラス

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            環境アルコール除菌剤 サポステ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                300g 酸素系漂白剤

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アルコール製剤 サニッシュ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      アルコール製剤

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        食品添加物アルコール製剤アルペットLN

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          食品添加物アルコール製剤アルペットHN

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            殺菌・漂白剤 ジアノック

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ユービコール75

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アルコール除菌剤"E70"

                                メーカー

                                サラヤ

                                エスコ

                                ディバーシー

                                エスコ

                                横浜油脂工業

                                サラヤ

                                エスコ

                                エスコ

                                ディバーシー

                                ディバーシー

                                ケニス

                                サラヤ

                                サラヤ

                                サラヤ

                                SETTU

                                古河薬品工業

                                シリーズ名

                                サラヤ アルペット手指消毒用1Lディスポ

                                塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)【1~3個入り】

                                アルコール除菌剤EX

                                3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)【4個入り】

                                防カビ抗菌コートプラス

                                環境アルコール除菌剤 サポステ

                                18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

                                300g 酸素系漂白剤

                                アルコール製剤 サニッシュ

                                業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L

                                アルコール製剤

                                食品添加物アルコール製剤アルペットLN

                                食品添加物アルコール製剤アルペットHN

                                殺菌・漂白剤 ジアノック

                                ユービコール75

                                アルコール除菌剤"E70"

                                通常価格
                                (税別)

                                1,450円

                                • 数量別スライド値引

                                635円

                                • 数量別スライド値引

                                943円

                                13,690円

                                • 数量別スライド値引

                                14,084円

                                • 数量別スライド値引

                                6,600円

                                • 数量別スライド値引

                                4,080円

                                • 数量別スライド値引

                                845円

                                • 数量別スライド値引

                                15,120円

                                12,821円

                                • 数量別スライド値引

                                1,435円

                                1,480円

                                1,200円

                                2,400円

                                7,117円

                                4,722円

                                通常出荷日 4日目 1日目
                                一部当日出荷可能
                                4日目 2日目
                                一部当日出荷可能
                                4日目 1日目 1日目
                                一部当日出荷可能
                                1日目
                                一部当日出荷可能
                                4日目 1日目 4日目 5日目~ 5日目~ 5日目~ 1日目~ 1日目~
                                商品タイプ-漂白剤-漂白剤除菌剤除菌剤漂白剤漂白剤-除菌剤------
                                オプション----------------
                                容量(kg)---3.5(業務用)--180.3--------
                                容量(L)-1.5 ~ 5(業務用)---5--2020------
                                1. 1

                                除菌・漂白剤に関連するカテゴリ

                                除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                除菌・漂白剤に関連する通販・販売特集