(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリセット形トルクドライバー

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空転式プレセット形トルクドライバ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    評価 0.0
    オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。【特長】・空転式。・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。・トルクの可変は目盛によって容易に行える。・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。・校正証明書付き。【用途】・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    2~15 ~ 100~500 0.1 ~ 5 ±3 空転式 - - 101 ~ 155 16 ~ 33
    通常価格(税別) : 16,429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    中村製作所

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    評価 0.0
    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。【特長】・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。・プラスビット付属。・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。【用途】・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    1~15 ~ 400~1000 0.1 ~ 5 ±3 空転式 - - 107 ~ 235 16.3 ~ 45
    通常価格(税別) : 12,756円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シグナル式トルクドライバ LTD

    • 数量スライド割引

    東日製作所

    シグナル式トルクドライバ LTD

    評価 0.0
    小ねじを締付けるトルクドライバの基本形の非空転式トルクドライバ。【特長】・トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れている。・設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができる。・トルクの可変は目盛によって容易に行える。・ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。(LTD15CN~500CN)・ロッカー形状が六角形の為転がりにくく、机の上からの落下を防止し、ロッカーの修理、交換も行える。・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type II Class Dの校正手順に準拠。【用途】・量産からサービスまであらゆる小ねじの締付け。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    4~30 ~ 200~1000 0.2 ~ 5 ±3 非空転式 - - 101 ~ 183 16 ~ 43
    通常価格(税別) : 18,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクドライバー STD-600

    • 数量スライド割引

    SK-11

    トルクドライバー STD-600

    評価 0.0
    小さなトルク管理が可能なトルクドライバーです。【特長】・設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。・設定範囲で必要となるビット9本と6.35mm差込角ソケット用アダプターがセットになっています。・専用ハードケースが付属しています。【仕様】・測定範囲:1~6N・m・最小目盛:0.1N・m・測定精度:±6.0%・右回転専用・全長:175mm
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    100~600 10 ±6 空転式 - - 175 -
    通常価格(税別) : 8,866
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクドライバー(プリセット型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    トルクドライバー(プリセット型)

    評価 0.0
    トルクテスターでトルク値を調整し、ネジを締めることができるトルクドライバーです。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    30~120 ~ 120~300 5 ~ 10 ±6 空転式 - - 155 -
    通常価格(税別) : 10,910
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    極小ねじ用シグナル式空転トルクドライバ

    • 数量スライド割引

    東日製作所

    極小ねじ用シグナル式空転トルクドライバ

    評価 0.0
    極小ねじ(M1~2)を精密に締め付けられる、空転式プリセット形トルクドライバーです。【特長】・トグル式トルク検出機構を採用により精度、耐久性に優れています。・設定トルクに達するとクリック感があり、正確な締め付けができます。・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。・フィンガータッチ機構が付いているためトルクドライバをワークにセットしたまま締め付けができます。・AMRDで始まる型番は、ビットが付属しています(プラス:#0、マイナス:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2mm)。・BMRDで始まる型番は、6.35 HEXの市販ビットを使用できます。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    0.5~2 ~ 4~30 0.025 ~ 0.2 ±3 空転式 - - 93 ~ 116 10 ~ 15
    通常価格(税別) : 25,844円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6

    評価 0.0
    型式:EA723WA-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2 - 15cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型型式:EA723WA-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 4 - 30cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型型式:EA723WA-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 10- 60cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型型式:EA723WA-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 20-120cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型型式:EA723WA-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 60-260cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型型式:EA723WA-6,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100-500cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    2~15 ~ 100~500 0.1 ~ 5 ±3 空転式 - - 100 ~ 155 -
    通常価格(税別) : 17,210円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

    • 数量スライド割引

    中村製作所

    カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

    評価 0.0
    【特長】・ビットをしっかり固定する、コレットチャック方式採用。極小ネジの締め付けに威力を発揮。・設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。・精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。・ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。・スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。・時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    0.75~2 ~ 3~8 0.025 ~ 0.1 ±3 空転式 - - 103 -
    通常価格(税別) : 34,730
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1

    • 数量スライド割引

    ANEX

    電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1

    評価 0.0
    【特長】・設定トルクでオーバートルクを防ぎます・極厚設計3mmの頑丈なPP収納ケースです(タフケース)【用途】・配電盤などのネジ締めトルク管理に【材質】・トルクアダプター:炭素鋼、ピアノ線、アルミ合金、ネオジム磁石・ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、POM、合金鋼・スリムチューブカラービット:特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂・タフケース:PP【セット内容】・トルクアダプターM3用/M3.5用/M4用/M5用/M6用、スリムチューブカラービット+2×65/+3×65、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    - - ±10 - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,467
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    WERA

    プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

    評価 0.0
    クラフトフォームプリセット型差替式トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き。・1/4" 六角差し込み。・トルク制御でオバートルク防止。・ラピダプター技術により、ホルダーのスリーブを前に押さなくてもビット挿入可、片手でもビット交換可能。・差込部の空回りスリーブを持ちながら早回しを実現。・設定値に達するとカチンと音が聞こえ確認可能。・ダイヤル式目盛り付き。・独自のクラフトフォームグリップ形状と二重成型により、つかみやすさとフィット感を実現。・ISO 6789準拠
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    30~120 ~ 400~880 5 ~ 25 ±6 非空転式 - - 150 ~ 155 -
    通常価格(税別) : 19,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクバリオ 可変トルクドライバー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    WIHA

    トルクバリオ 可変トルクドライバー

    評価 0.0
    型番ごとに設定されている範囲内でトルクを連続的に変更できるトルクドライバーです。【特長】・ハンドル部の小窓内に設定トルクが表示されるので、トルクセッター(トルク設定用工具)を使用して容易にトルクを設定できます。・設定したトルクに達すると、クリック音がして、ブレードが空回りします。・トルクセッター(トルク設定用工具)が1本付属しています。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~60 ~ 200~700 2 ~ 20 ±6 ~ ±10 空転式 - - 127 ~ 142 23 ~ 41
    通常価格(税別) : 22,613円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    PBスイスツールズ

    メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M

    評価 0.0
    【特長】・視認しやすいアナログ目盛・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます・ソフトな握り心地のグリップ・自動的に作動します・クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます・再校正工具付き・再校正の際の目盛の調整向け
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 14,273円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクドライバー 8314A

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    PBスイスツールズ

    トルクドライバー 8314A

    評価 0.0
    【特長】・トルクテスターを使用して自分で調整が可能です・作業目的に応じて設定範囲内で設定できます・215シリーズの差替えブレード全てに対応します
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 16,510円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東日製作所 トルクドライバ RTD

    • 数量スライド割引

    アズワン

    東日製作所 トルクドライバ RTD

    評価 0.0
    【特長】・空転式。・設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。・トルクの可変は目盛によって容易に行えます。・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。・ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。・量産からサービスまであらゆる締付け作業に対応。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~60 ~ 100~500 0.5 ~ 5 - 空転式 - - - 110 ~ 155 -
    通常価格(税別) : 16,598円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

    • SALE 2025/07/14まで

    GEDORE

    プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

    評価 0.0
    【特長】・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。・意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。・幅広いトルク値で使用できます。・独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。・丈夫で高い品質のトルクドライバーです。・エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。・軽量モデルです。【用途】・電子機器組立、メンテナンス関連。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    20~120 ~ 100~600 1 ~ 10 - - - - 169 ~ 184 -
    通常価格(税別) : 28,077円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

    エスコ

    [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

    評価 0.0
    型式:EA723VS-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)型式:EA723VS-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    400 ~ 500 - - 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM

    • 数量スライド割引

    PBスイスツールズ

    メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM

    評価 0.0
    【特長】・視認しやすいアナログ目盛・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます・低いトルク向けに調整された小型グリップで完璧な使い心地で快適な作業を実現します・自動的に作動します・クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます・再校正工具付き・再校正の際の目盛の調整向け
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~50 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 13,913
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    (1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです・校正ツール
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - 138 ~ 144 -
    通常価格(税別) : 29,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プリセット型トルクドライバーセット シリーズ7400

    • 数量スライド割引

    WERA

    プリセット型トルクドライバーセット シリーズ7400

    評価 0.0
    トルクドライバー本体(2本または3本)とトルクスビット、トルクスプラスビット、ヘックスビット、ケースのセットです。【特長】・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。・設定したトルクに達するとクリック音が鳴ります。・「ラピダプター」機能により片手で素早くビットの交換ができます。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    3~300 ~ 3~600 5 ±6 非空転式 - - 150 ~ 155 -
    通常価格(税別) : 36,362円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・クイックリリースビットホルダー付・精度…±6%・六角対辺…1/4"・全長…160mm・右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。・トルク範囲…0.3/1.2N・m・最小目盛…0.05N・m・JAN:4518340324954
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    30~120 5 ±6 非空転式 - - 160 -
    通常価格(税別) : 17,300
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

    評価 0.0
    【商品仕様】・六角対辺…1/4"・精度…±10%・握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。・トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。・トルク範囲(N・m)…0.2/1.5・全長(mm)…138・JAN:4548745304947
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    0.2~1.5 - ±10 空転式 - - 138 -
    通常価格(税別) : 7,430
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

    • SALE 2025/07/14まで

    PBスイスツールズ

    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

    評価 0.0
    【特長】・プリセットメカトルクC6 および E6ビット用マグネットホルダー付きトルクハンドル。・目盛なし(公差 +/-6%)。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 18,215円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

    PBスイスツールズ

    メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

    評価 0.0
    【特長】・メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル・調整可能、目盛式(公差 +/-6%)・校正ツール付き
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 16,542
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    WIHA

    トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

    評価 0.0
    静電防止(ESD)機能搭載のトルクドライバーです。【特長】・型番ごとに設定されている範囲内でトルクを連続的に変更できます。・ハンドル部の小窓内に設定トルクが表示されるので、トルクセッター(トルク設定用工具)を使用して容易にトルクを設定できます。・設定したトルクに達すると、クリック音がして、ブレードが空回りします。・トルクセッター(トルク設定用工具)が1本付属しています。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    4~46 ~ 80~500 - ±6 ~ ±10 空転式 - - 127 ~ 138 23 ~ 36
    通常価格(税別) : 30,408円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    評価 0.0
    【商品仕様】・右回転用・全長…155mm・六角対辺…1/4"・精度…±6%・クイックリリースビットホルダー付・トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。・トルク範囲…3.0/6.0N・m・最小目盛…2.5N・m・初期設定トルク…3.0N・m・ピストル型です。・右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。・JAN:4518340325050
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    300~600 - ±6 非空転式 - - 150 -
    通常価格(税別) : 16,030
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

    評価 0.0
    【特長】・六角対辺…1/4""・精度…±6%・1/4""ソケットアダプター付で、1/4""Hex凸と1/4""Sq凹の差込に対応できます。・ハンドル末端に差込穴(1/4"")付・設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます。・差込角…1/4""・トルク範囲(N・m)…1/6・最小目盛(N・m)…0.1・全長(mm)…184【商品仕様】・型番:EA723HD-2A・JANコード:4548745702392
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    1~6 0.1 ±6 空転式 - - 184 -
    通常価格(税別) : 29,720
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

    PBスイスツールズ

    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

    評価 0.0
    【特長】・メカトルク C6 および E6ビット用マグネットホルダー付きトルクハンドル。・調整可能、目盛式(公差 +/-6%)。・校正ツール付き。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 17,522
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NM

    • 数量スライド割引

    PBスイスツールズ

    メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NM

    評価 0.0
    【特長】・視認しやすいアナログ目盛・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます・コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます・柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達・自動的に作動します・クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます・再校正工具付き・再校正の際の目盛の調整向け
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    320~1600 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 15,442
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ドライバーハンドル…六角軸1/4"×155mm・(+)ビット…#1・#2・#3・(‐)ビット…5.5mm・ポジビット…#1・#2・#3・TORXビット(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T30・ヘックスプラスビット…3・4・5・6mm・トルク範囲…1.2/3.0N・m・最小目盛…0.1N・m・精度…±6%・JAN:4518340708020
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    120~300 10 ±6 非空転式 - - 155 -
    通常価格(税別) : 27,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B

    • 数量スライド割引

    エスコ

    トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B

    評価 0.0
    ・六角対辺…1/4”・精度…±6%・全長…142mm・ハンドル長…89mm・クイックリリースビットホルダー付
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~34 ~ 90~150 1.5 ~ 5 ±6 空転式 - - 142 -
    通常価格(税別) : 16,340円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    WERA

    静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

    評価 0.0
    静電対策機能を搭載したトルクドライバーです。【特長】・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。・「ラピダプター」機能により片手で素早くビットの交換ができます。・静電対策機能は、欧州規格EN100-015-1に適合しています。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    30~120 ~ 120~300 5 ~ 10 ±6 非空転式 - - 155 -
    通常価格(税別) : 17,883円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

    評価 0.0
    【商品仕様】・六角対辺…1/4"・精度…±10%・握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。・トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。・トルク範囲(N・m)…0.5~4.5・全長(mm)…138・JAN:4548745260335
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    0.005~0.045 - ±10 空転式 - - 138 -
    通常価格(税別) : 7,430
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723PB-16A・EA723PB-17A

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723PB-16A・EA723PB-17A

    評価 0.0
    型式:EA723PB-16A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4”Hexビット用)型式:EA723PB-17A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4”Hexビット用)
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - 144 -
    通常価格(税別) : 19,960
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクドライバー MTD6-1405N

    • 数量スライド割引

    MATATAKITOYO

    トルクドライバー MTD6-1405N

    評価 0.0
    ・トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。・握りやすい樹脂グリップを採用。・正回転専用。・スライディングTハンドル付き。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    100~500 10 ±4 - - - 158 -
    通常価格(税別) : 13,761
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トルクドライバー MTD-1408N

    • 数量スライド割引

    MATATAKITOYO

    トルクドライバー MTD-1408N

    評価 0.0
    【特長】・トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用・握りやすい大型樹脂グリップを採用・正回転専用・1/4六角ビットホルダー付き
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    100~800 50 ±4 - - - 154 -
    通常価格(税別) : 11,781
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20-120cNm トルクドライバー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    20-120cNm トルクドライバー

    評価 0.0
    【商品仕様】・差込角…1/4"・精度…±6%・品番によってタイプ別の特長があります。・トルク範囲…20/120cNm・最小目盛…1cNm・タイプ…B・全長…157mm・JAN:4548745039979
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    20~120 1 ±6 非空転式 - - 157 -
    通常価格(税別) : 65,910
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカトルク

    PBスイスツールズ

    メカトルク

    評価 0.0
    低トルク向けの簡単にトルクを調整できるトルクドライバーです。【特長】・正確な繰り返し性が求められるねじ締め作業に最適です(精度:±6%)・低いトルク向けに調整された小型グリップにより完璧な使い心地で快適な作業が可能です。・設定したトルクになるとクリック音が聞こえ、クリックが感じられます。・アナログ式の目盛付き回転式キャップにより補助工具なしに簡単に調整できます(グリップ尾部のキャップを引き上げるように回すことでトルク調整が可能です)。【仕様】・PB53シリーズ差替ブレードが使用可能。・トルク範囲:0.1~0.5 Nm
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~50 1 ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 20,018
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東日製作所 トルクドライバ FTD

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    東日製作所 トルクドライバ FTD

    評価 0.0
    【特長】・直読式トルクドライバの基本形。・締まっているねじの検査用に適したトルクドライバ。・左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。・置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。・FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。・検査、締付け用。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    30~200 ~ 300~1600 5 ~ 50 - - - - - 272 ~ 338 -
    通常価格(税別) : 25,589円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13

    • 数量スライド割引

    エスコ

    4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13

    評価 0.0
    型式:EA723VH-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:4.0 -8.8N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    400~880 40 ±6 非空転式 - - 150 -
    通常価格(税別) : 25,630
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36

    • 数量スライド割引

    エスコ

    (1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36

    評価 0.0
    型式:EA723PB-31,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型)型式:EA723PB-32,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)型式:EA723PB-33,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)型式:EA723PB-34,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)型式:EA723PB-35,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)型式:EA723PB-36,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~50 ~ 100~500 - ±6 非空転式 - - 125 ~ 141 -
    通常価格(税別) : 13,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

    PBスイスツールズ

    ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

    評価 0.0
    【特長】・ESDメカトルク・視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。【用途】・静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~200 - ±6 非空転式 - - - -
    通常価格(税別) : 23,956
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12B

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12B

    評価 0.0
    型式:EA723S-12A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40- 300cN.m トルクドライバー型式:EA723S-12B,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100- 500cN.m トルクドライバー
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    40~300 ~ 100~500 1 ~ 2.5 ±6 非空転式 - - 160 ~ 205 -
    通常価格(税別) : 73,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7

    評価 0.0
    型式:EA550MT-6,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)型式:EA550MT-7,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:0.05-0.11Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    2~6 ~ 5~11 0.25 ~ 0.5 ±10 非空転式 - - 141 -
    通常価格(税別) : 42,870
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [ESD]プリセット型トルクドライバーEA550MT-16、17

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [ESD]プリセット型トルクドライバーEA550MT-16、17

    評価 0.0
    型式:EA550MT-16,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名: 0.1-0.34Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)型式:EA550MT-17,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名: 0.3- 1.0Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    10~34 ~ 30~100 1.5 ~ 3.5 ±6 非空転式 - - 138 -
    通常価格(税別) : 18,730
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・六角対辺…1/4"・全長…150mm・精度…±6%・右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。・トルクは付属レンチによるアジャスト方式・レンチはハンドル内に収納可能です。・トルク範囲…3.0/6.0N・m・最小目盛…0.25N・m・JAN:4518340324992
    トルク調整範囲(cN・m) 最小目盛(cN・m) 精度(%) 空転式/非空転式 負荷方向 ポカヨケ機能 マーキング機能 全長(mm) 握り部径(mm)
    300~600 25 ±6 非空転式 - - 150 -
    通常価格(税別) : 22,790
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
精度(%)
空転式/非空転式
負荷方向
ポカヨケ機能
マーキング機能
全長(mm)
握り部径(mm)
校正証明書

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

空転式プレセット形トルクドライバ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シグナル式トルクドライバ LTD

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      トルクドライバー STD-600

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        トルクドライバー(プリセット型)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          極小ねじ用シグナル式空転トルクドライバ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                トルクバリオ 可変トルクドライバー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                トルクドライバー 8314A

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  東日製作所 トルクドライバ RTD

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      (1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        プリセット型トルクドライバーセット シリーズ7400

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/07/14まで

                            マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/07/14まで

                              トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NM

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/07/14まで

                                          静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/07/14まで

                                            (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723PB-16A・EA723PB-17A

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              トルクドライバー MTD6-1405N

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                トルクドライバー MTD-1408N

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                20-120cNm トルクドライバー

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  メカトルク

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  東日製作所 トルクドライバ FTD

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      (1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/07/14まで

                                                        (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12B

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/07/14まで

                                                        [ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/07/14まで

                                                        [ESD]プリセット型トルクドライバーEA550MT-16、17

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

                                                          メーカー

                                                          東日製作所

                                                          中村製作所

                                                          東日製作所

                                                          SK-11

                                                          エスコ

                                                          東日製作所

                                                          エスコ

                                                          中村製作所

                                                          ANEX

                                                          WERA

                                                          WIHA

                                                          PBスイスツールズ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          アズワン

                                                          GEDORE

                                                          エスコ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          エスコ

                                                          WERA

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          WIHA

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          WERA

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          MATATAKITOYO

                                                          MATATAKITOYO

                                                          エスコ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          アズワン

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          PBスイスツールズ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          エスコ

                                                          シリーズ名

                                                          空転式プレセット形トルクドライバ

                                                          カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

                                                          シグナル式トルクドライバ LTD

                                                          トルクドライバー STD-600

                                                          トルクドライバー(プリセット型)

                                                          極小ねじ用シグナル式空転トルクドライバ

                                                          (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6

                                                          カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK

                                                          電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1

                                                          プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

                                                          トルクバリオ 可変トルクドライバー

                                                          メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M

                                                          トルクドライバー 8314A

                                                          東日製作所 トルクドライバ RTD

                                                          プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                                                          [Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

                                                          メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM

                                                          (1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ

                                                          プリセット型トルクドライバーセット シリーズ7400

                                                          0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

                                                          0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

                                                          マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                                                          メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

                                                          トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

                                                          3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

                                                          1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

                                                          マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

                                                          メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NM

                                                          1.2-3.0N.m トルクドライバーセット(アジャスタブル)

                                                          トルクドライバー(アジャスタブル) EA723VJ-1B、2B、3B

                                                          静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

                                                          0.5~4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) EA723HJ-2

                                                          (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723PB-16A・EA723PB-17A

                                                          トルクドライバー MTD6-1405N

                                                          トルクドライバー MTD-1408N

                                                          20-120cNm トルクドライバー

                                                          メカトルク

                                                          東日製作所 トルクドライバ FTD

                                                          4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13

                                                          (1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36

                                                          ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

                                                          (1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12B

                                                          [ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7

                                                          [ESD]プリセット型トルクドライバーEA550MT-16、17

                                                          3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          16,429円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          12,756円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          18,200円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          8,866円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          10,910円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          25,844円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          17,210円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          34,730円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          12,467円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          19,814円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          22,613円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          14,273円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,510円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,598円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          28,077円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          12,100円

                                                          13,913円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          29,080円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          36,362円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          17,300円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          7,430円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          18,215円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          16,542円

                                                          30,408円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,030円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          29,720円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          17,522円

                                                          15,442円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          27,900円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,340円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          17,883円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          7,430円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          19,960円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          13,761円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          11,781円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          65,910円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          20,018円

                                                          25,589円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          25,630円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          13,900円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          23,956円

                                                          73,330円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          42,870円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          18,730円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/07/14まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          22,790円

                                                          • 数量別スライド値引
                                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 3日目 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          8日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          3日目 4日目 1日目~ 1日目 3日目 3日目 2日目 2日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目 3日目 1日目 2日目 1日目 2日目 1日目~ 6日目 在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                          2日目 1日目 7日目 2日目 1日目 1日目 2日目 2日目~ 1日目~ 1日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          トルク調整範囲(cN・m)2~15 ~ 100~5001~15 ~ 400~10004~30 ~ 200~1000100~60030~120 ~ 120~3000.5~2 ~ 4~302~15 ~ 100~5000.75~2 ~ 3~8-30~120 ~ 400~88010~60 ~ 200~70040~200 ~ 100~50040~200 ~ 100~50010~60 ~ 100~50020~120 ~ 100~600400 ~ 50010~5040~200 ~ 100~5003~300 ~ 3~60030~1200.2~1.540~200 ~ 100~50040~200 ~ 100~5004~46 ~ 80~500300~6001~640~200 ~ 100~500320~1600120~30010~34 ~ 90~15030~120 ~ 120~3000.005~0.04540~200 ~ 100~500100~500100~80020~12010~5030~200 ~ 300~1600400~88010~50 ~ 100~50040~20040~300 ~ 100~5002~6 ~ 5~1110~34 ~ 30~100300~600
                                                          最小目盛(cN・m)0.1 ~ 50.1 ~ 50.2 ~ 5105 ~ 100.025 ~ 0.20.1 ~ 50.025 ~ 0.1-5 ~ 252 ~ 20--0.5 ~ 51 ~ 10---55-----0.1--101.5 ~ 55 ~ 10--1050115 ~ 5040--1 ~ 2.50.25 ~ 0.51.5 ~ 3.525
                                                          精度(%)±3±3±3±6±6±3±3±3±10±6±6 ~ ±10±6±6---±6±6±6±6±10±6±6±6 ~ ±10±6±6±6±6±6±6±6±10±6±4±4±6±6-±6±6±6±6±10±6±6
                                                          空転式/非空転式空転式空転式非空転式空転式空転式空転式空転式空転式-非空転式空転式非空転式非空転式空転式-非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式空転式非空転式非空転式空転式非空転式空転式非空転式非空転式非空転式空転式非空転式空転式非空転式--非空転式非空転式-非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
                                                          負荷方向---
                                                          ポカヨケ機能---------------------------------------------
                                                          マーキング機能---------------------------------------------
                                                          全長(mm)101 ~ 155107 ~ 235101 ~ 18317515593 ~ 116100 ~ 155103-150 ~ 155127 ~ 142--110 ~ 155169 ~ 184--138 ~ 144150 ~ 155160138--127 ~ 138150184--155142155138144158154157-272 ~ 338150125 ~ 141-160 ~ 205141138150
                                                          握り部径(mm)16 ~ 3316.3 ~ 4516 ~ 43--10 ~ 15----23 ~ 41------------23 ~ 36---------------------
                                                          校正証明書標準添付なし標準添付なしなし標準添付なしなし-なしなしなしなしなし-なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし

                                                          プリセット形トルクドライバーに関連するカテゴリ

                                                          プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          プリセット形トルクドライバーに関連する通販・販売特集