(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全ねじソケットビット

全ねじソケットビットとは、電動工具に装着して全ねじボルト、ナットなどの着脱を行う部品です。取り付け対象となる工具は主に電動ドリルやインパクトドライバーで、対象サイズは製品ごとに異なります。吊り天井や電気・空調関連の設備工事など、高さのある場所でねじやボルトの締め付けを行う際によく使用されます。正・逆どちらの回転でも使用できるもの、ねじ山を傷付けずに着脱が可能なもの、ソケット部が折れても交換が可能なもの、ビット交換式でソケットを寿命まで使用できるものなどがあり、用途に応じて選択します。主に使用される素材はクロムバナジウム鋼、クロムモリブデン鋼などで、いずれも耐磨耗性・耐食性・耐久性に優れています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    TONE

    充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B

    評価 0.0
    電動ドリル用で全ねじ専用のソケット。【特長】・全ねじソケットを回転させることで自動的にねじをチャッキングし、回転を停止すると自動的に外れるので作業効率が優れる。・正、逆回転どちらでも使用可能。【用途】・吊り天井、電気、空調の設備工事、建築、土木関係のコンクリート型枠の全ねじ用着脱に最適。
    呼び径(M) 呼び径(W) 全長(mm) 外径 溝位置 18Vインパクト対応
    6.35 ~ 12.7 - 66 - - -
    通常価格(税別) : 2,790
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用全ネジソケット

    • 数量スライド割引

    トップ工業

    電動ドリル用全ネジソケット

    評価 0.0
    吊ボルト、ピーコン着脱、型枠の組立て、解体に最適な電動ドリル用全ネジソケットビット。【特長】・全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めない。・内部の3本のローラー(コロ)が、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえる。・ソケット内部の部品(消耗品:コロ)は取替可能。・6角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。・厳選した材料を使用した日本製。【用途】・吊ボルト・ピーコン等の全ネジの着脱に。
    呼び径(M) 呼び径(W) 全長(mm) 外径 溝位置 18Vインパクト対応
    - - 65 - - -
    通常価格(税別) : 3,564円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ

    • 数量スライド割引

    トップ工業

    電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ

    評価 0.0
    全ネジのナット入れ込み作業をスムーズにする為の電動ドリル用全ネジソケット。【特長】・全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めない仕様。・内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行うことが可能。・ソケット内部の部品(消耗品コロ)は取替可能。・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。【用途】・軽天用吊ボルトW3/8”着脱に最適。
    呼び径(M) 呼び径(W) 全長(mm) 外径 溝位置 18Vインパクト対応
    - - 150 - - -
    通常価格(税別) : 5,949
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レールソケット 17mmナット用

    • 数量スライド割引

    ウイニングボアー

    レールソケット 17mmナット用

    評価 0.0
    【特長】・20ミリ幅のレールでメーカーを問わず使用可能。・全ネジボルト最大60ミリまで飛び出しOK。深穴タイプ・13ミリソケット、13ミリスパナ対応六面カット仕上げ。・六角軸シャンクで充電ドリル・充電インパクトドライバー対応。【用途】・レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所での締付け作業。
    呼び径(M) 呼び径(W) 全長(mm) 外径 溝位置 18Vインパクト対応
    - - 109.5 - - -
    通常価格(税別) : 5,940
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
呼び径(M)
呼び径(W)
全長(mm)
外径
溝位置
18Vインパクト対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用全ネジソケット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        レールソケット 17mmナット用

        メーカー

        TONE

        トップ工業

        トップ工業

        ウイニングボアー

        シリーズ名

        充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B

        電動ドリル用全ネジソケット

        電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ

        レールソケット 17mmナット用

        通常価格
        (税別)

        2,790円

        • 数量別スライド値引

        3,564円

        • 数量別スライド値引

        5,949円

        • 数量別スライド値引

        5,940円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 5日目 1日目 1日目 5日目
        呼び径(M)6.35 ~ 12.7---
        呼び径(W)----
        全長(mm)6665150109.5
        外径----
        溝位置----
        18Vインパクト対応----
        1. 1

        全ねじソケットビットに関連するカテゴリ

        全ねじソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        全ねじソケットビットに関連する通販・販売特集