(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライヤー(絶縁)

プライヤー(絶縁)とは、工具の先で挟む・掴む・切る・曲げるなどの作業が可能な工具です。真ん中にあるジョイントがスライドすることで、挟む物の厚さや大きさに合わせて調整可能です。プライヤーは種類が豊富で、それぞれ得意な作業が異なります。一般的なコンビネーションプライヤーや、アゴの可動域が大きいウォーターポンププライヤー、対象物を挟んで固定することが可能なバイスプライヤー、リング状の金具の扱いに優れたスプリットリングプライヤーなどがあります。素材はプラスチックで、工具の全体またはグリップ部分が覆われています。主に感電のリスクのある電気工事などで利用されます。耐摩擦性に優れているものや、電気的安全性が高いもの、確実なグリップとフィット感が高いものなど、ものによってさまざまな特徴を持ちます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

    • 数量スライド割引

    クニペックス

    絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

    評価 0.0
    入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮。【特長】・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。・パイプやナットの形状に的確にフィットするアゴの形状。・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。・ハンドル仕様:1,000V絶縁。・ハンドル:赤黄ツートン(8806)、ディップコート(8807)。【用途】・大きいサイズはパイプレンチ代わりに使用でき、作業環境が手狭な時、威力を発揮。
    適用規格 全長(mm) 質量(g)
    - 250 331
    通常価格(税別) : 8,311
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐電圧…1000V絶縁・全長…220mm・重量…140g・材質…プラスチック(ファイバーグラス強化)・オールプラスチックプライヤーで短絡の危険性を低減します。・JAN:4548745740646
    適用規格 全長(mm) 質量(g)
    無し 220 140
    通常価格(税別) : 4,630
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁プライヤー

    • 数量スライド割引

    クニペックス

    絶縁プライヤー

    評価 0.0
    【特長】・簡単&スピーディーな接着で作業効率アップ【用途】・木、紙、革、布の接着・連続した作業に
    適用規格 全長(mm) 質量(g)
    - 180 130
    通常価格(税別) : 5,173
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁プライヤーセット

    • 数量スライド割引

    シグネット

    絶縁プライヤーセット

    評価 0.0
    適用規格 全長(mm) 質量(g)
    IEC60900 - 895
    通常価格(税別) : 8,255
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251

    エスコ

    ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251

    評価 0.0
    【特長】・掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼・鍛造により大変頑丈です・DIN EN/IEC60900基準に適合・二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています・ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます・ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます・様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション・ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています・パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます・ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます・滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き
    適用規格 全長(mm) 質量(g)
    IEC60900 / 欧州規格EN60900 250 400
    通常価格(税別) : 11,310
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
適用規格
全長(mm)
質量(g)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        絶縁プライヤー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          絶縁プライヤーセット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251

            メーカー

            クニペックス

            エスコ

            クニペックス

            シグネット

            エスコ

            シリーズ名

            絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

            220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

            絶縁プライヤー

            絶縁プライヤーセット

            ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251

            通常価格
            (税別)

            8,311円

            • 数量別スライド値引

            4,630円

            • 数量別スライド値引

            5,173円

            • 数量別スライド値引

            8,255円

            • 数量別スライド値引

            11,310円

            通常出荷日 2日目 1日目
            一部当日出荷可能
            在庫品1日目
            当日出荷可能
            2日目
            一部当日出荷可能
            2日目
            適用規格-無し-IEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900
            全長(mm)250220180-250
            質量(g)331140130895400
            1. 1

            プライヤー(絶縁)に関連するカテゴリ

            プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            プライヤー(絶縁)に関連する通販・販売特集