(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルソー(切断機カッター)

メタルソーとは、刃物自体がハイス鋼などの硬い材質でできている、円盤状の鋸刃です。切断機に取り付けて、加工物の切断や、溝を施したりする際に使用します。加工できる材質は、鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に使用します。材質に合った刃先材質を選ぶ必要があります。制振、消音のために、表面にレーザースリット加工を施したものや、独自のコーティングでさびや摩耗に強いものなど、使いやすさを考えた製品もあります。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなるため、切断のときに加工物が中心部に接触することがなく摩擦抵抗を低減できますが、使用方法などを間違えると割れてしまうこともあるので注意が必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス用です。・チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。【用途】・ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    ステンレス 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 9 ~ 15 50 ~ 80 エンゼル ~ 高速電機
    通常価格(税別) : 15,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    大同興業

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼用です。・強靱な粘りと剛性を持っています。【用途】・鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    一般鉄鋼材 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 9 ~ 15 50 ~ 80 エンゼル ~ 高速電機
    通常価格(税別) : 16,105円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NTメタルソー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    NT

    NTメタルソー

    評価 0.0
    【特長】・軟鋼、鉄、ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用の刃物です
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    ステンレス 250 ~ 400 2 ~ 3 31.8 ~ 50 100 ~ 420 - 9 ~ 15 - HiKOKI(旧日立工機) ~ 富士製砥
    通常価格(税別) : 21,664円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    岡崎精工

    CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)

    評価 0.0
    【特長】ホモ処理加工が施されいるため、油と絡みやすい刃。高能率加工に適している。【用途】一般鋼の切断。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    一般鉄鋼材 / ステンレス 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 8.5 ~ 15 45 ~ 80 -
    通常価格(税別) : 15,282円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    大同興業

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    評価 0.0
    【特長】・DAIDOオリジナルスペシャルソーはチタンの特殊コーティング処理を施した。・硬度が高く、耐摩耗性に優れています。・サイドウエルディングが起こりにくい。・ステンレス銅や合金銅の切断に最適なメタルソーです。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    ステンレス 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 9 ~ 15 50 ~ 80 マック ~ 高速電機
    通常価格(税別) : 16,633円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    • SALE 2025/07/14まで

    大同興業

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    評価 0.0
    「DAIDOオリジナルH.S.S.メタルソー」は特に厳選された素材を基に、1枚1枚慎重に製作され、強靱な粘りと剛性を誇っております。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    一般鉄鋼材 250 ~ 400 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 8.5 ~ 15 50 ~ 80 HiKOKI(旧日立工機) ~ 高速電機
    通常価格(税別) : 18,252円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)

    • 数量スライド割引

    岡崎精工

    CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)

    評価 0.0
    切断加工用(注: 画像は刃切品ですが、本商品は丸刃品です。刃切品をお探しの場合は、型番の後にピッチ(P○○)をつけて検索をお願いします。)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    一般鉄鋼材 / ステンレス 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 8.5 ~ 15 45 ~ 80 -
    通常価格(税別) : 13,820円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MSSメタルソー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    MSSメタルソー

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・サビと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    ステンレス 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - - 9 ~ 15 45 ~ 80 HiKOKI(旧日立工機) ~ 高速電機
    通常価格(税別) : 20,854円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSSメタルソー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    HSSメタルソー

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    一般鉄鋼材 250 ~ 370 2 ~ 3 31.8 ~ 50 - 2 / 4 9 ~ 15 45 ~ 80 HiKOKI(旧日立工機) ~ 高速電機
    通常価格(税別) : 18,839円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスカッティングディスク

    • 数量スライド割引

    ミニター

    ステンレスカッティングディスク【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。【用途】・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - 13 ~ 25 0.1 1.8 - - - - -
    通常価格(税別) : 8,060
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

    • SALE 2025/07/14まで

    HiKOKI(旧日立工機)

    CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

    評価 0.0
    ステンレスも簡単に切断できるメタルソー。【特長】・C形刃形(曲線高低刃-交互高低・高刃面取り)【用途】・日立メタルソー切断機CU15SB用
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    ステンレス 370 3 45 180 4 15 - -
    通常価格(税別) : 58,963
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・HSS(ブラック)【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,998円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザービームソーオーロラ

    • 数量スライド割引

    谷テック

    レーザービームソーオーロラ

    評価 0.0
    【特長】・極薄刃1.0~1.6mmなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。・シャープな切れ味でアラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。・世界最小ピッチ3.5mmです。・極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。・極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。【用途】・アラミド繊維強化プラスティック(AFRP)の切断・熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断。・熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断。・樹脂・プラスチック・FRPの切断。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    樹脂 190 ~ 305 1 ~ 1.6 20 ~ 25.4 160 ~ 260 - - - -
    通常価格(税別) : 29,250円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    • 数量スライド割引

    モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    評価 0.0
    【特長】・鉄・ステンレス兼用・低価格・高性能・長寿命【用途】・鉄・ステンレス兼用
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - 180 ~ 305 1.8 ~ 2 20 ~ 25.4 40 ~ 54 - - - -
    通常価格(税別) : 7,294円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:ミタチ用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):65×11×3・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):385×2.5×40×4・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1762・質量:2.4kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,425
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸鋸 H-650・H-651

    • 数量スライド割引

    サンフレックス

    丸鋸 H-650・H-651

    評価 0.0
    【特長】・ピラニアの歯のように刃先は非常に鋭利です。・2.34mm軸取付け済 【仕様】・最高使用回転数(min-1):21,000(NO.H-650)・最高使用回転数(min-1):15,000(NO.H-651)【適用工具】・ミニルーター【用途】・木材、樹脂等の切断
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    木質系建材 / 樹脂 16 ~ 22 0.1 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,042円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

    • 数量スライド割引

    大同興業

    大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

    評価 0.0
    【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。【用途】・鉄・ステンレス・非鉄金属など。【商品仕様】・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・用途:エンゼル・村橋用・用途:エンゼル・村橋用・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40.0×8・370X2.5X40X8・JANコード:4535719556181・トラスココード:852-4121・質量:1.8kg【材質/仕上】・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,700
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザービームソー LBS

    • 数量スライド割引

    谷テック

    レーザービームソー LBS

    評価 0.0
    【特長】・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現しました。・サーメットチップにより高い耐磨耗性を実現しました。・鉄工用チップソー切断機にご使用ください。・薄肉ステンレス材用です。【用途】・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断に。・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断に。・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断に。・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断に。【材質】・台金:SK材・刃先チップ材質:サーメットチップ
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - 36 ~ 60 - - - -
    通常価格(税別) : 9,176円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・MSS(シルバー)【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,750円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×6・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2386・質量:2.2kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,293
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS370x2.5x3P大同興業用

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS370x2.5x3P大同興業用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×50.0×3・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2432・質量:2.2kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,293
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×45.0×8・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1622・質量:2.2kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 36,675
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×40×5・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1673・質量:2.6kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,425
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):315×2.5×40×3・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2149・質量:1.6kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 33,222
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS シルバー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS シルバー

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・MSS(シルバー)【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,940円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS370x3.0x4P大同興業用

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS370x3.0x4P大同興業用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×4・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2483・質量:2.6kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,730
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    大同興業

    大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

    評価 0.0
    【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。【用途】・鉄・ステンレス・非鉄金属など。【商品仕様】・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・用途:エンゼル用・用途:エンゼル用・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×8・300X2.5X32X8・JANコード:4535719554187・トラスココード:852-4118・質量:1.29kg【材質/仕上】・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,893
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2、45×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):250×2.0×32.0×8・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1240・質量:0.8kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,650
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×31.8×3・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1258・質量:1.1kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,998
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS300x2.0x4Pエンゼル用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS300x2.0x4Pエンゼル用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×4・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1282・質量:1.1kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,998
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS300x2.5x3P大同興業用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS300x2.5x3P大同興業用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×31.8×3・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1321・質量:1.4kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,024
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):315×2.5×40×5・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1479・質量:1.6kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,940
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×8・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1533・質量:2.5kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 36,675
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×10・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1576・質量:2.2kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 36,675
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LBS174

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    LBS174

    評価 0.0
    【特長】・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現しています。・サーメットチップにより高い耐磨耗性です。【用途】・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - 36 ~ 60 - - - -
    通常価格(税別) : 8,172円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS 360x2.5x6P 村橋・キャプテン用

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS 360x2.5x6P 村橋・キャプテン用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×2.5×40×6・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2220・質量:2.1kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,425
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×5・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2262・質量:2.5kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,293
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

    • 数量スライド割引

    谷テック

    タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。【用途】・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:村橋・キャプテン用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):360×3.0×40×6・MSS(シルバー)・トラスココード:722-2271・質量:2.5kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,293
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

    • 数量スライド割引

    大同興業

    大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

    評価 0.0
    【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。【用途】・鉄・ステンレス・非鉄金属など。【商品仕様】・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):66×11×4・用途:日立・高速電機用・用途:日立・高速電機用・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×45.0×8・370X3.0X45X8・JANコード:4535719557782・トラスココード:852-4130・質量:2.24kg【材質/仕上】・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 30,944
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

    • 数量スライド割引

    大同興業

    大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

    評価 0.0
    【特長】・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。【用途】・鉄・ステンレス・非鉄金属など。【商品仕様】・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4・用途:大同興業用・用途:大同興業用・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×3.0×50.0×3・370X3.0X50X3・JANコード:4535719557034・トラスココード:852-4131・質量:2.24kg【材質/仕上】・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 35,301
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    谷テック

    レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)

    評価 0.0
    【特長】・極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。・シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。・世界最小ピッチ3.5mmです。・極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。・極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。【用途】・アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。・熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断。・熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断。・樹脂・プラスチック・FRPの切断。
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - 20 140 - - - -
    通常価格(税別) : 27,750
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

    評価 0.0
    【特長】・ボッシュダイヤモンドテクノロジーによる、非常に耐久性のあるカッティングエッジで通常砥石の最大100倍もの長寿命を実現しました・最適化されたスチールボディが切断のスピードと深さを一定に保ちます・落としても砥石のように割れません・切断時の化学臭や余分な粉じんが発生せず、また使用期限もありません・独自のスロットデザインが、最後まで一定の切断スピードを保ちます【用途】・普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー等の切断作業に【材質】・本体:スチール・刃先:ダイヤモンド及びメタルボンド
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    一般鉄鋼材 / ステンレス 125 1.4 22.23 - - - - -
    通常価格(税別) : 8,400
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS300x2.0x8P大同興業用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS300x2.0x8P大同興業用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×31.8×8・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1266・質量:1.1kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,998
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS300x2.0x3Pエンゼル用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS300x2.0x3Pエンゼル用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×3・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1274・質量:1.1kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,998
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用

    • SALE 2025/07/14まで

    谷テック

    タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用

    評価 0.0
    【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。【用途】・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。【商品仕様】・適合メーカー:エンゼル用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2・最高使用回転数(rpm):-・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×32×5・HSS(ブラック)・トラスココード:722-1291・質量:1.1kg【材質/仕上】・高速度工具鋼(SKH-51)
    主要切断材質 外径(mm) 刃厚(mm) 内径(mm) 歯数(山数)(P) ピンホール個数 ピンホール穴径(mm) 芯間(mm) 適合本体メーカー
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,998
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
主要切断材質
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
ピンホール個数
ピンホール穴径(mm)
芯間(mm)
適合本体メーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで
  • おすすめ

HSSスペシャルソー(ステンレス用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで
  • おすすめ

HSSメタルソー(普通鋼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

NTメタルソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

HSS スペシャルソー(ステンレス用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

HSS メタルソー(普通鋼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    MSSメタルソー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    HSSメタルソー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンレスカッティングディスク

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      タニ メタルソー HSS

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        レーザービームソーオーロラ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          鉄・ステンレス兼用グローバルソー

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              丸鋸 H-650・H-651

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  レーザービームソー LBS

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      タニ メタルソー MSS370x2.5x3P大同興業用

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      タニ メタルソー HSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/07/14まで

                        タニ メタルソー MSS シルバー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          タニ メタルソー MSS370x3.0x4P大同興業用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS300x2.0x4Pエンゼル用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS300x2.5x3P大同興業用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          LBS174

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          タニ メタルソー MSS 360x2.5x6P 村橋・キャプテン用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x8P大同興業用

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x3Pエンゼル用

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用

                                  メーカー

                                  大同興業

                                  大同興業

                                  NT

                                  岡崎精工

                                  大同興業

                                  大同興業

                                  岡崎精工

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  ミニター

                                  HiKOKI(旧日立工機)

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  モトユキ

                                  谷テック

                                  サンフレックス

                                  大同興業

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  大同興業

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  大同興業

                                  大同興業

                                  谷テック

                                  ボッシュ

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  谷テック

                                  シリーズ名

                                  HSSスペシャルソー(ステンレス用)

                                  HSSメタルソー(普通鋼用)

                                  NTメタルソー

                                  CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)

                                  HSS スペシャルソー(ステンレス用)

                                  HSS メタルソー(普通鋼用)

                                  CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)

                                  MSSメタルソー

                                  HSSメタルソー

                                  ステンレスカッティングディスク【10個入り】

                                  CU15SC(旧形)CU15SB用メタルソー

                                  タニ メタルソー HSS

                                  レーザービームソーオーロラ

                                  鉄・ステンレス兼用グローバルソー

                                  タニ メタルソー HSS385x2.5x4Pミタチ用

                                  丸鋸 H-650・H-651

                                  大同 スペシャルソー 370X2.5X40X8

                                  レーザービームソー LBS

                                  タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)

                                  タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

                                  タニ メタルソー MSS370x2.5x3P大同興業用

                                  タニ メタルソー HSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用

                                  タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ

                                  タニ メタルソー MSS 315x2.5x3P 村橋・キャプテン用

                                  タニ メタルソー MSS シルバー

                                  タニ メタルソー MSS370x3.0x4P大同興業用

                                  大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

                                  タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x3P大同興業用

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x4Pエンゼル用

                                  タニ メタルソー HSS300x2.5x3P大同興業用

                                  タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用

                                  タニ メタルソー HSS 360x3.0x8P 村橋・キャプテン用

                                  タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

                                  LBS174

                                  タニ メタルソー MSS 360x2.5x6P 村橋・キャプテン用

                                  タニ メタルソー MSS 360x3.0x5P 村橋・キャプテン用

                                  タニ メタルソー MSS 360x3.0x6P 村橋・キャプテン用

                                  大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

                                  大同 スペシャルソー 370X3.0X50X3

                                  レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)

                                  X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x8P大同興業用

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x3Pエンゼル用

                                  タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  15,000円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  16,105円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  21,664円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  15,282円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  16,633円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  18,252円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  13,820円

                                  20,854円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  18,839円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  8,060円

                                  • 数量別スライド値引

                                  58,963円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  26,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  29,250円

                                  • 数量別スライド値引

                                  7,294円

                                  • 数量別スライド値引

                                  37,425円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,042円

                                  • 数量別スライド値引

                                  29,700円

                                  • 数量別スライド値引

                                  9,176円

                                  • 数量別スライド値引

                                  21,750円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  38,293円

                                  • 数量別スライド値引

                                  38,293円

                                  • 数量別スライド値引

                                  36,675円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  37,425円

                                  • 数量別スライド値引

                                  33,222円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  29,940円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  39,730円

                                  • 数量別スライド値引

                                  23,893円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  19,650円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  26,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  26,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  29,024円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  29,940円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  36,675円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  36,675円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  8,172円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  37,425円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  38,293円

                                  • 数量別スライド値引

                                  38,293円

                                  • 数量別スライド値引

                                  30,944円

                                  • 数量別スライド値引

                                  35,301円

                                  • 数量別スライド値引

                                  27,750円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  8,400円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  26,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  26,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  26,998円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/07/14まで

                                  通常出荷日 1日目 1日目~ 4日目~ 5日目 2日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  2日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  5日目 1日目~ 1日目 1日目 3日目 5日目~ 1日目 4日目~ 8日目 3日目 9日目 4日目~ 5日目 9日目 5日目 8日目 5日目 5日目 5日目~ 5日目 9日目 5日目 8日目 8日目 8日目 5日目 5日目 8日目 5日目 7日目 5日目 5日目 9日目 9日目 1日目 1日目 8日目 8日目 8日目
                                  主要切断材質ステンレス一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス一般鉄鋼材-ステンレス-樹脂--木質系建材 / 樹脂-------------------------一般鉄鋼材 / ステンレス---
                                  外径(mm)250 ~ 370250 ~ 370250 ~ 400250 ~ 370250 ~ 370250 ~ 400250 ~ 370250 ~ 370250 ~ 37013 ~ 25370-190 ~ 305180 ~ 305-16 ~ 22-------------------------125---
                                  刃厚(mm)2 ~ 32 ~ 32 ~ 32 ~ 32 ~ 32 ~ 32 ~ 32 ~ 32 ~ 30.13-1 ~ 1.61.8 ~ 2-0.1-------------------------1.4---
                                  内径(mm)31.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 5031.8 ~ 501.845-20 ~ 25.420 ~ 25.4--------------------------2022.23---
                                  歯数(山数)(P)--100 ~ 420-------180-160 ~ 26040 ~ 54---36 ~ 60----------------36 ~ 60-----140----
                                  ピンホール個数2 / 42 / 4-2 / 42 / 42 / 42 / 4-2 / 4-4----------------------------------
                                  ピンホール穴径(mm)9 ~ 159 ~ 159 ~ 158.5 ~ 159 ~ 158.5 ~ 158.5 ~ 159 ~ 159 ~ 15-15----------------------------------
                                  芯間(mm)50 ~ 8050 ~ 80-45 ~ 8050 ~ 8050 ~ 8045 ~ 8045 ~ 8045 ~ 80------------------------------------
                                  適合本体メーカーエンゼル ~ 高速電機エンゼル ~ 高速電機HiKOKI(旧日立工機) ~ 富士製砥-マック ~ 高速電機HiKOKI(旧日立工機) ~ 高速電機-HiKOKI(旧日立工機) ~ 高速電機HiKOKI(旧日立工機) ~ 高速電機------------------------------------

                                  メタルソー(切断機カッター)に関連するカテゴリ

                                  メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                  メタルソー(切断機カッター)に関連する通販・販売特集