(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアージェット・エアークーラー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアージェット 1本ノズルセット

    トラスコ中山

    エアージェット 1本ノズルセット

    評価 0.0
    【特長】・切削液を使用しない冷却方式です。・冷却空気は、外気から最大35℃低くなります。・機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。・「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。【用途】・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。【セット内容】・AJ-N1(ノズル)、AJ-C(冷却装置本体)、AJ-S(サイレンサー)、AJ-MG(マグネット台)
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    260~530 R1/4 - 524
    通常価格(税別) : 16,969
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアージェット(冷却装置本体)

    トラスコ中山

    エアージェット(冷却装置本体)

    評価 0.0
    【特長】・冷却空気は、外気より最大約36℃低くなります。・空気冷却ですので切削液が不要です。【用途】・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    260~530 R1/4 - 137
    通常価格(税別) : 12,615
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80

    東浜商事

    エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80

    評価 0.0
    【特長】・冷媒や電気を一切使用しません。・圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。・噴射される冷気は大気圧です。・冷気風量及び冷気温度の調節は本器の調整ネジによって簡単に行えます。・必要な風量、温度を設定する事ができます。・小型軽量のためセットが簡単です。・少容量で局部的な冷却に特に効果があります。・故障が皆無です。・圧縮空気だけを使用し、可動部分がなく故障の心配がありません。・消音機構付です。・冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。・防爆地区など電気の使用できない場所で使用できます。・可動部分がないので故障の心配がいりません。【用途】・金属切削時の刃物冷却に。・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。・ヒートシールの冷却に。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    70~ 172 ~ 460~1043 R1/8 / R1/4 / R3/8 - 195 ~ 317
    通常価格(税別) : 48,845円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

    • SALE 2025/05/31まで

    扶桑精機

    “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

    評価 0.0
    【特長】・クールダンボのノズル単品です。マグネットベースは付いてません。・先端のキャップを回して流量を調整できます。【用途】・エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - R1/4 - 300 ~ 500
    通常価格(税別) : 4,738円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹き

    扶桑精機

    ″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹き

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付ノズルです・自由に吹付方向を変えられます・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです【用途】・強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)・工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 300 ~ 500
    通常価格(税別) : 9,236円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジェットクーラ 300R

    日本精器

    ジェットクーラ 300R

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけ!供給空気に対して-30℃ジェット冷気を噴出します・冷媒や電気を使用しません・樹脂製なので軽量・コンパクト・電気不要で長寿命・パネル取付け可能・冷風側のサイレンサ取付け可能・熱風側の配管が可能・圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます【用途】・はんだの急速冷却に・制御ボックスの冷却に・プラスチック加工時の冷却に・ミシン針の冷却に・電線切断時の硬度強化に・監視カメラの曇り止めに・スポット溶接後の冷却に・樹脂成型品の冷却に【材質】・POM(ポリアセタール)
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    330 Rp1/4 Rp1/4 181
    通常価格(税別) : 18,925
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアークーラー AC-60C

    東浜商事

    エアークーラー AC-60C

    評価 0.0
    【特長】・冷媒や電気を一切使用しません・圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します・噴射される冷気は大気圧です・冷気風量および冷気温度の調整は調整ネジで簡単に行えます・小型軽量のためセットが簡単です・局部的な冷却に特に効果があります・故障がありません。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません・消音機構付きです。冷風吐出側および熱風排出側にサイレンサーをセットしてあります・防爆地区など電気の使用できない場所で使用できます【商品仕様】・空気消費量(L/min):165~390・圧縮空気供給口:PT1/4・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):185・吐出口:10・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8935・質量:380g【材質/仕上】・金属製
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 65,480
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアーヒーター AC-60W

    東浜商事

    エアーヒーター AC-60W

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します・電気やその他の熱源は一切使用しないので防爆地域での使用にも適しています・可動部分がないので故障の心配がいりません・温度調節はレバー方式で簡単にできます・冷風用エアークーラーとしても使用できます。本体は高温空気発生と同時に冷風吐出口より低温空気を発生します【用途】・危険区域での乾燥・加熱・保温・解凍などに【商品仕様】・空気消費量(L/min):165~390・圧縮空気供給口:PT1/4・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):300・吐出口:8.0・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8937・質量:580g【材質/仕上】・金属製【セット内容/付属品】・冷風サイレンサー
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 71,930
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東浜 エアーヒーター AC-70W

    東浜商事

    東浜 エアーヒーター AC-70W

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がないので故障の心配がいりません。・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。【用途】・金属切削時の刃物冷却に。・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。・ヒートシールの冷却に。【商品仕様】・空気消費量(L/min):366~820・圧縮空気供給口:PT1/4・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):300・吐出口:8.0・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8940・質量:610g【材質/仕上】・金属製【セット内容/付属品】・冷風サイレンサー
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 82,205
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジェットクーラー(エアー式)

    エスコ

    ジェットクーラー(エアー式)

    評価 0.0
    圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。【商品仕様】・温度降下…‐40℃・使用圧力…0.2~0.7MPa・JAN:4548745158731
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    170(入力圧力0.4MPa時) ~ 645(入力圧力0.4MPa時) Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 Rc1/4 ~ Rc3/8 228 ~ 343
    通常価格(税別) : 28,134円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東浜 エアークーラー AC-80C

    東浜商事

    東浜 エアークーラー AC-80C

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がないので故障の心配がいりません。・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。【用途】・制御盤内の冷却に。【商品仕様】・空気消費量(L/min):460~1043・圧縮空気供給口:PT3/8・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):237・吐出口:12・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8941・質量:800g【材質/仕上】・金属製
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 101,549
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 300
    通常価格(税別) : 16,934
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東浜 エアークーラー AC-70C

    東浜商事

    東浜 エアークーラー AC-70C

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がないので故障の心配がいりません。・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。【用途】・制御盤内の冷却に。【商品仕様】・空気消費量(L/min):366~820・圧縮空気供給口:PT1/4・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):287・吐出口:8.0・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8938・質量:480g【材質/仕上】・金属製
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 79,399
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 500
    通常価格(税別) : 17,296
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアー式ジェットクーラーEA153CZ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エアー式ジェットクーラーEA153CZ

    評価 0.0
    型式:EA153CZ-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rp 1/4”x220mm ジェットクーラー(エアー式)【用途】・プラスチック加工時の冷却ハンダの給食冷却制御ボックス、監視カメラボックスの冷却と防塵スポット溶接後の冷却電線切断時の硬度強化接着剤の急速冷却
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    330(入力圧力0.4MPa時) - - -
    通常価格(税別) : 17,606
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアークーラー AC-50M

    東浜商事

    エアークーラー AC-50M

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します・冷媒や電気を使用しません・可動部分がないので故障の心配がいりません・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます・微少風量の小型コンプレッサーで使用できる作業現場に最適です【用途】・金属切削時の刃物冷却に・各種電子機器(制御盤等)の冷却に・ヒートシールの冷却に【商品仕様】・空気消費量(L/min):36~63・圧縮空気供給口:PT1/8・使用圧力(MPa):0.2~0.4・全長(mm):156・吐出口:4.5・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8934・質量:125g【材質/仕上】・金属製【セット内容/付属品】・冷風サイレンサー・取付金具
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 45,332
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 500
    通常価格(税別) : 36,494
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 500
    通常価格(税別) : 17,296
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ

    評価 0.0
    型式:EA153CZ-103A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc1/8” 熱風ヒーター_エアー式(幅広ノズル)
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    10~180(非通電時) Rc1/8 - 93
    通常価格(税別) : 38,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

    東浜商事

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がないので故障の心配がいりません。・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。・エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。【用途】・危険区域での乾燥・加熱・保温・解凍などに。【商品仕様】・空気消費量(L/min):366~820・圧縮空気供給口:PT1/4・使用圧力(MPa):0.3~0.7・吐出口:8.0・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8939・質量:0g【材質/仕上】・金属製【セット内容/付属品】・冷風サイレンサー・ハンドガン・エアーホース
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 81,397
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 300
    通常価格(税別) : 16,370
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

    東浜商事

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がないので故障の心配がいりません。・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。・エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。【用途】・金属切削時の刃物冷却に。・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。・ヒートシールの冷却に。【商品仕様】・空気消費量(L/min):70~172・圧縮空気供給口:PT1/8・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):195・吐出口:4.5・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8933・質量:0g【材質/仕上】・金属製【セット内容/付属品】・冷風サイレンサー・ハンドガン・エアーホース
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 60,446
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 400
    通常価格(税別) : 30,789
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 500
    通常価格(税別) : 31,332
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 500
    通常価格(税別) : 36,494
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 300
    通常価格(税別) : 30,789
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 300
    通常価格(税別) : 30,789
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 400
    通常価格(税別) : 30,789
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

    東浜商事

    東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

    評価 0.0
    【特長】・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。・冷媒や電気を使用しません。・可動部分がないので故障の心配がいりません。・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。・エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。【用途】・金属切削時の刃物冷却に。・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。・ヒートシールの冷却に。【商品仕様】・空気消費量(L/min):165~390・圧縮空気供給口:PT1/4・使用圧力(MPa):0.3~0.7・全長(mm):224・吐出口:6.8・適応流体:圧縮空気(エア)・コンプレッサーエア・トラスココード:837-8936・質量:0g【材質/仕上】・金属製【セット内容/付属品】・冷風サイレンサー・ハンドガン・エアーホース
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 71,012
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    扶桑 クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm

    扶桑精機

    扶桑 クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm

    評価 0.0
    【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。【用途】・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
    空気消費量(L/min) ホース接続径・圧縮空気供給口 吐出口 全長 (mm)
    - - - 300
    通常価格(税別) : 35,770
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
空気消費量(L/min)
ホース接続径・圧縮空気供給口
吐出口
全長 (mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアージェット 1本ノズルセット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エアージェット(冷却装置本体)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/05/31まで

        “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹き

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ジェットクーラ 300R

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              エアークーラー AC-60C

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                エアーヒーター AC-60W

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  東浜 エアーヒーター AC-70W

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ジェットクーラー(エアー式)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      東浜 エアークーラー AC-80C

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          東浜 エアークーラー AC-70C

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              エアー式ジェットクーラーEA153CZ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                エアークーラー AC-50M

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          扶桑 クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            扶桑 クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm

                                                            メーカー

                                                            トラスコ中山

                                                            トラスコ中山

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            日本精器

                                                            東浜商事

                                                            東浜商事

                                                            東浜商事

                                                            エスコ

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            エスコ

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            エスコ

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            扶桑精機

                                                            東浜商事

                                                            扶桑精機

                                                            シリーズ名

                                                            エアージェット 1本ノズルセット

                                                            エアージェット(冷却装置本体)

                                                            エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80

                                                            “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                                                            ″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹き

                                                            ジェットクーラ 300R

                                                            エアークーラー AC-60C

                                                            エアーヒーター AC-60W

                                                            東浜 エアーヒーター AC-70W

                                                            ジェットクーラー(エアー式)

                                                            東浜 エアークーラー AC-80C

                                                            扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

                                                            東浜 エアークーラー AC-70C

                                                            扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

                                                            エアー式ジェットクーラーEA153CZ

                                                            エアークーラー AC-50M

                                                            扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

                                                            扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

                                                            Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ

                                                            東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-70HANDTIPE

                                                            扶桑 クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

                                                            東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-50HANDTIPE

                                                            扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)

                                                            扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)

                                                            扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

                                                            扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

                                                            扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm

                                                            扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm

                                                            東浜 エアークーラーハンドタイプ AC-60HANDTIPE

                                                            扶桑 クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm

                                                            通常価格
                                                            (税別)

                                                            16,969円

                                                            12,615円

                                                            48,845円

                                                            4,738円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/05/31まで

                                                            9,236円

                                                            18,925円

                                                            65,480円

                                                            71,930円

                                                            82,205円

                                                            28,134円

                                                            101,549円

                                                            16,934円

                                                            79,399円

                                                            17,296円

                                                            17,606円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            45,332円

                                                            36,494円

                                                            17,296円

                                                            38,200円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            81,397円

                                                            16,370円

                                                            60,446円

                                                            30,789円

                                                            31,332円

                                                            36,494円

                                                            30,789円

                                                            30,789円

                                                            30,789円

                                                            71,012円

                                                            35,770円

                                                            通常出荷日 在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                            2日目 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目~ 4日目 3日目 8日目 8日目 4日目 8日目 1日目 3日目 4日目 1日目 8日目 8日目 1日目 1日目 8日目 7日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目
                                                            空気消費量(L/min)260~530260~53070~ 172 ~ 460~1043--330---170(入力圧力0.4MPa時) ~ 645(入力圧力0.4MPa時)----330(入力圧力0.4MPa時)---10~180(非通電時)-----------
                                                            ホース接続径・圧縮空気供給口R1/4R1/4R1/8 / R1/4 / R3/8R1/4-Rp1/4---Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8--------Rc1/8-----------
                                                            吐出口-----Rp1/4---Rc1/4 ~ Rc3/8--------------------
                                                            全長 (mm)524137195 ~ 317300 ~ 500300 ~ 500181---228 ~ 343-300-500--50050093-300-400500500300300400-300
                                                            1. 1

                                                            エアージェット・エアークーラーに関連するカテゴリ

                                                            エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                            エアージェット・エアークーラーに関連する通販・販売特集