(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / ユニファイ / 管用テーパ / 管用平行 | 1 ~ M24 | 0.5 ~ 32 | - | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 24,011円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | 汎用60° | ISO:M2.5×0.45・M2.5×0.35・M3×0.35、UNC:#3-48・#4-40、UNF:#3-56・#4-48 ~ ISO:M20以上、UNC/UNF/UNS:13/16以上 | 内径:0.35~0.6、外径:0.35~0.6 ~ 内径:2.0~3.0、外径:1.75~2.5 | 内径:8~13、外径:10~15 ~ 内径:40~72、外径:40~72 | - | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | - | あり |
通常価格(税別) : | 28,040円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M3 ~ M20 | 0.5 ~ 2.5 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 鋼用 | - |
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / ユニファイ / 管用テーパ / 管用平行 | - | 0.5 ~ 28 | - | - | 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○/◎] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 23,280円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M3 ~ M16 | 0.5 ~ 2 | - | - | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] | 鋼用 | あり |
通常価格(税別) : | 8,588円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M3 ~ M16 | 0.5 ~ 2 | - | - | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 8,116円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | 0.25 ~ 2.5 | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 18,278円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / ユニファイ | - | 0.25 ~ 32 | 1 ~ 3 | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○/◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○/◎] / チタン[○/◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 8,328円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバルトハイス | メートル / 管用テーパ / 管用平行 | - | 1 ~ 19 | - | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 28,895円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / ユニファイ | No.10 ~ M20 | 0.5 ~ 2.5 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | あり |
通常価格(税別) : | 7,569円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | 管用テーパ | 下穴必要(下穴径):NPT1-11.5(φ10以上)33.228 ~ 下穴不要:NPT3/8-18 17.055 | 0.9071 ~ 2.3091 | - | - | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 16,996円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M1.4 ~ M20 | 0.3 ~ 2.5 | 3 | 止り穴用 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 18,150円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | NO.0-80UNF ~ 1/4-20UNC | - | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 7,725円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M3 ~ M16 | 0.5 ~ 2 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | アルミ[◎] / 銅[○] | 非鉄用(DLC) | - |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
彌満和製作所
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバルトハイス | メートル / 管用テーパ / 管用平行 | 1015 ~ 32506N300M | 1 ~ 3.5 | 11 ~ 19 | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 29,950円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M2 ~ M12 | 0.4 ~ 1.75 | 3 | 止り穴用 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 23,280円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | - | 10山/インチ ~ 80山/インチ | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 18,278円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / ユニファイ | No.10 ~ M20 | 0.5 ~ 2.5 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | あり |
通常価格(税別) : | 7,569円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M3 ~ M27 | 0.5 ~ 3 | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 24,076円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M3 ~ M12 | 0.5 ~ 1.75 | - | 止り穴用 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 14,930円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ WXO-ST-PNC
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | 0.5 ~ 3 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 27,069円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | 管用テーパ | 1 ~ 3/8 | - | 11 ~ 28 | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 18,729円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ねじ切りカッター メートルねじ用 短刃長 MTECS-ISO
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | 0.25 ~ 2.5 | - | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 22,270円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
彌満和製作所
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / 管用テーパ / 管用平行 | 06510X28R ~ 200505N300M | 0.5 ~ 3 | 11 ~ 28 | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 29,970円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
彌満和製作所
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル / ユニファイ | 3.5 ~ 9U | 0.75mm ~ 32山 | 3 | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] | - | - |
通常価格(税別) : | 9,580円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | 1 ~ 2 | - | - | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 32,145円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | =>M4 ~ =>M26 | 0.5 ~ 3 | - | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 26,260円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | - | S0.1 ~ S1.4 | 0.025 ~ 0.3 | - | - | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 6,844円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | - | 11インチ ~ 80インチ | - | 止り穴用 | チタン[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 22,219円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | - | 8TPI ~ 40TPI | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 24,004円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | UNF:♯0 ~ UNF:♯10 | 11山 ~ 80山 | - | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 22,270円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ねじ切りカッター メートルねじ用 給油穴付 MTECB-ISO
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | Coarse:0,Fine:=>M16 ~ Coarse:M24,Fine:=>M25 | 0.5 ~ 3 | - | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 27,090円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | - | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 19,128円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M1 ~ M3 | 0.25 ~ 0.5 | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 19,128円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | UNF:♯0 ~ UNF:♯12 | - | 11 ~ 80 | - | 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 23,660円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | 0.35 ~ 2 | - | - | 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 23,660円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | 管用平行 | - | 11TPI ~ 28TPI | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 24,076円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M4 ~ M24 | 0.5 ~ 3 | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 24,076円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | - | 1 ~ 4 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 32,145円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M6 ~ M20 | 1 ~ 2.5 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 窒化処理 | - |
通常価格(税別) : | 27,507円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | 4 ~ 14、16 | 0.7 ~ 2 | - | 止り穴用 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 鋼用 | あり |
通常価格(税別) : | 25,190円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M1以上 ~ M3以上 | 0.25 ~ 0.5 | 1 | - | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 28,040円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | メートル | M2 ~ M8 | 0.4 ~ 1.25 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | 非鉄用(ダイヤコート) | - |
通常価格(税別) : | 23,112円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECB-UN
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超硬 | ユニファイ | UNC:1 ~ UNF:9/16-5/8,UNEF:1.1/8-1.5/8 | - | 8 ~ 32 | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 27,090円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
工具材質 | ねじ種類 | 呼び | ピッチ | 山数 | 穴種類 | 被削材 | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | M17 ~ M30 | - | - | - | - | - | あり |
通常価格(税別) : | 34,190円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
工具材質 |
ねじ種類 |
呼び |
ピッチ |
山数 |
穴種類 |
被削材 |
コーティング・表面処理 |
油穴(オイルホール) |
全長(mm) |
刃長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
外径(mm) |
溝数 |
外径/内径 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | オーエスジー | タンガロイ | ミスミ | オーエスジー | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | カーメックス | オーエスジー | オーエスジー | オーエスジー | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ミスミ | 日進工具 | ミスミ | 彌満和製作所 | ミスミ | カーメックス | オーエスジー | カーメックス | ミスミ | オーエスジー | オーエスジー | タンガロイ | 彌満和製作所 | 彌満和製作所 | カーメックス | タンガロイ | 日進工具 | カーメックス | カーメックス | タンガロイ | タンガロイ | カーメックス | カーメックス | タンガロイ | タンガロイ | カーメックス | カーメックス | カーメックス | カーメックス | タンガロイ | タンガロイ | ユニオンツール | タンガロイ | タンガロイ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 24,011円~ | 28,040円~ | 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 23,280円~ | 8,588円~ | 8,116円~ | 18,278円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 8,328円~ | 28,895円~ | 7,569円~ | 16,996円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 18,150円~
| 7,725円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | -
| 29,950円~ | 23,280円~
| 18,278円~ | 7,569円~ | 24,076円~ | 14,930円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 27,069円~ | 18,729円~ | 22,270円~ | 29,970円~ | 9,580円~ | 32,145円~ | 26,260円~ | 6,844円~
| 22,219円~ | 24,004円~ | 22,270円~ | 27,090円~ | 19,128円 | 19,128円 | 23,660円~ | 23,660円~ | 24,076円~ | 24,076円~ | 32,145円~ | 27,507円~ | 25,190円~ | 28,040円~ | 23,112円~
| 27,090円~ | 34,190円~ |
通常出荷日 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目~ | 3日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 3日目~ | 3日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 |
工具材質 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | コバルトハイス | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | コバルトハイス | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | - |
ねじ種類 | メートル / ユニファイ / 管用テーパ / 管用平行 | 汎用60° | メートル | メートル / ユニファイ / 管用テーパ / 管用平行 | メートル | メートル | メートル | メートル / ユニファイ | メートル / 管用テーパ / 管用平行 | メートル / ユニファイ | 管用テーパ | メートル | ユニファイ | メートル | メートル / 管用テーパ / 管用平行 | メートル | ユニファイ | メートル / ユニファイ | メートル | メートル | メートル | 管用テーパ | メートル | メートル / 管用テーパ / 管用平行 | メートル / ユニファイ | メートル | メートル | - | ユニファイ | ユニファイ | ユニファイ | メートル | メートル | メートル | ユニファイ | メートル | 管用平行 | メートル | メートル | メートル | メートル | メートル | メートル | ユニファイ | - |
呼び | 1 ~ M24 | ISO:M2.5×0.45・M2.5×0.35・M3×0.35、UNC:#3-48・#4-40、UNF:#3-56・#4-48 ~ ISO:M20以上、UNC/UNF/UNS:13/16以上 | M3 ~ M20 | - | M3 ~ M16 | M3 ~ M16 | - | - | - | No.10 ~ M20 | 下穴必要(下穴径):NPT1-11.5(φ10以上)33.228 ~ 下穴不要:NPT3/8-18 17.055 | M1.4 ~ M20 | NO.0-80UNF ~ 1/4-20UNC | M3 ~ M16 | 1015 ~ 32506N300M | M2 ~ M12 | - | No.10 ~ M20 | M3 ~ M27 | M3 ~ M12 | - | 1 ~ 3/8 | - | 06510X28R ~ 200505N300M | 3.5 ~ 9U | - | =>M4 ~ =>M26 | S0.1 ~ S1.4 | - | - | UNF:♯0 ~ UNF:♯10 | Coarse:0,Fine:=>M16 ~ Coarse:M24,Fine:=>M25 | - | M1 ~ M3 | UNF:♯0 ~ UNF:♯12 | - | - | M4 ~ M24 | - | M6 ~ M20 | 4 ~ 14、16 | M1以上 ~ M3以上 | M2 ~ M8 | UNC:1 ~ UNF:9/16-5/8,UNEF:1.1/8-1.5/8 | M17 ~ M30 |
ピッチ | 0.5 ~ 32 | 内径:0.35~0.6、外径:0.35~0.6 ~ 内径:2.0~3.0、外径:1.75~2.5 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 28 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.25 ~ 2.5 | 0.25 ~ 32 | 1 ~ 19 | 0.5 ~ 2.5 | 0.9071 ~ 2.3091 | 0.3 ~ 2.5 | - | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1.75 | 10山/インチ ~ 80山/インチ | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 3 | - | 0.25 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3 | 0.75mm ~ 32山 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 3 | 0.025 ~ 0.3 | 11インチ ~ 80インチ | 8TPI ~ 40TPI | 11山 ~ 80山 | 0.5 ~ 3 | - | 0.25 ~ 0.5 | - | 0.35 ~ 2 | 11TPI ~ 28TPI | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 4 | 1 ~ 2.5 | 0.7 ~ 2 | 0.25 ~ 0.5 | 0.4 ~ 1.25 | - | - |
山数 | - | 内径:8~13、外径:10~15 ~ 内径:40~72、外径:40~72 | - | - | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 | - | - | 11 ~ 19 | 3 | - | - | - | - | - | 11 ~ 28 | - | 11 ~ 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 ~ 32 | - |
穴種類 | - | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | - | - | 止り穴用 | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | 止り穴用 | 止り穴用 | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | 止り穴用 | 止り穴用 | 通り穴・止り穴用(兼用) | 止り穴用 | 止り穴用 | 通り穴・止り穴用(兼用) | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | - | - | - | 止り穴用 | 止り穴用 | - | - | 止り穴用 | 止り穴用 | - | - | 止り穴用 | 止り穴用 | 通り穴・止り穴用(兼用) | 通り穴・止り穴用(兼用) | 止り穴用 | - | 通り穴・止り穴用(兼用) | - | - |
被削材 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○/◎] | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○/◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○/◎] / チタン[○/◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | アルミ[◎] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | チタン[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | - |
コーティング・表面処理 | 鋼用 | - | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 窒化処理 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 鋼用 | 窒化処理 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | - | 窒化処理 | 鋼用 | 鋼用 | 窒化処理 | 窒化処理 | 鋼用 | 鋼用 | 窒化処理 | 窒化処理 | 鋼用 | 鋼用 | 窒化処理 | 窒化処理 | 窒化処理 | 窒化処理 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | - |
油穴(オイルホール) | - | あり | - | - | あり | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | あり |
全長(mm) | 60 ~ 150 | 39 ~ 101 | 57 ~ 115 | 60 ~ 125 | 50 ~ 120 | 50 ~ 120 | 39 ~ 105 | 40 | 80 ~ 210 | 50 ~ 135 | 70 ~ 135 | 39 ~ 105 | 45 ~ 60 | 57 ~ 92 | 70 ~ 200 | 58 ~ 73 | 39 ~ 105 | 50 ~ 135 | 58 ~ 120 | 48 ~ 74 | 60 ~ 120 | 70 ~ 135 | 39 ~ 105 | 50 ~ 140 | 60 ~ 90 | 73 ~ 84 | 58 ~ 120 | 45 | 39 ~ 84 | 58 ~ 105 | 39 ~ 105 | 58 ~ 120 | 39 ~ 58 | 39 | 58 ~ 84 | 39 ~ 84 | 58 ~ 105 | 58 ~ 120 | 73 ~ 160 | 58 ~ 101 | 58 ~ 73 | 39 | 50 ~ 60 | 58 ~ 105 | 85 ~ 115 |
刃長(mm) | 9.1 ~ 57.15 | - | - | 9.1 ~ 51 | - | - | - | 0.25 ~ 2.4 | 16 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 ~ 51 | - | - | - | - | - | 5.3 ~ 58.5 | - | - | - | - | 7.4 ~ 58.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 ~ 42.9 | - |
首下長(mm) | 16 ~ 63.5 | 5.2 ~ 50 | - | 10.9 ~ 45 | 6 ~ 56 | 6 ~ 56 | 2.5 ~ 43 | 2.75 ~ 10.8 | 23 ~ 60 | 8.7 ~ 56.2 | 18 ~ 45 | 4 ~ 43 | - | - | - | 4.5 ~ 26 | 3.7 ~ 41.5 | 7.2 ~ 46.2 | 5.3 ~ 58.5 | - | 15 ~ 28 | 18 ~ 45 | - | - | 11.7 ~ 27.4 | 15.8 ~ 20.5 | - | - | 3.7 ~ 35 | 6 ~ 42.9 | - | - | 3.1 ~ 12.5 | 3.6 ~ 10.6 | - | - | 9.5 ~ 28.9 | 7.4 ~ 58.5 | 30 ~ 64 | 10.5 ~ 33.8 | 10 ~ 35 | 3.6 ~ 10.6 | - | - | - |
シャンク径(mm) | 6 ~ 20 | 3 ~ 16 | 6 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 3 ~ 16 | 3 ~ 6 | 10 ~ 25 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 3 ~ 16 | 4 ~ 6 | 6 ~ 12 | 10 ~ 25 | 6 ~ 10 | 3 ~ 16 | 6 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | - | 4 | 3 ~ 12 | 6 ~ 16 | - | - | 3 ~ 6 | 3 | - | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 20 | 10 ~ 25 | 6 ~ 16 | 6 ~ 10 | 6 | 4 ~ 6 | - | - |
外径(mm) | 4.5 ~ 19.7 | 1.9 ~ 16 | 2.2 ~ 16 | 4.5 ~ 20 | 2.4 ~ 11.5 | 2.4 ~ 11.5 | - | 0.72 ~ 4 | 10 ~ 32 | 2.4 ~ 15.7 | 4.8 ~ 15.4 | 1.05 ~ 15 | - | 2.2 ~ 12 | - | 1.53 ~ 9 | - | 2.4 ~ 15.7 | - | 2.3 ~ 9.95 | 4.5 ~ 20 | 4.86 ~ 15.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 ~ 10 | 0.72 ~ 2.37 | - | - | - |
溝数 | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 4 | 4 | - | 3 | 4 ~ 6 | 4 | - | 3 ~ 5 | - | 3 ~ 4 | - | 3 | - | 4 | - | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外径/内径 | - | 外径・内径兼用 | 内径 | - | - | - | - | - | - | 内径 | - | - | - | 内径 | - | - | - | 内径 | - | - | - | 内径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内径 | 内径 | - | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | - | - | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針