(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップ・ダイスセット

多用するサイズのタップとダイスのセット品です。ハンドルも含まれていて、大変お買い得です。単品をお探しの場合はそれぞれ、タップ カテゴリ、ダイス カテゴリ、タップハンドル・タップホルダ・タップレンチ カテゴリにに多数掲載しておりますので、こちらの方もご参照ください。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    評価 0.0
    M3~M12のタップとダイス、ハンドルなどのセットです。【仕様】・材質:アロイスチール・ケースサイズ:290×190×30mm・JANコード:4518340622333【セット内容】・タップ×16本・ダイス×16個・タップハンドル・ダイスハンドル・T型タップハンドル・ドライバー・ピッチゲージ
    適用寸法 材質
    - アロイスチール
    通常価格(税別) : 9,240
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ山修正工具セットタップダイスセット

    • SALE 2025/03/31まで

    ライト精機

    ねじ山修正工具セットタップダイスセット【14~18個入り】

    評価 0.0
    【特長】・多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。【用途】・ねじ山修正。【仕様】・加工ねじ:メートルねじ。・タップ等級:P3級。
    適用寸法 材質
    - -
    通常価格(税別) : 16,277円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アロイスチール・中タップ20本、ダイス20個・サイズ…(メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0・タップハンドル・ダイスハンドル・ドライバー・ケースサイズ…590×340×30(T)mm・JAN:4518340525344
    適用寸法 材質
    - アロイスチール
    通常価格(税別) : 20,900
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タップダイスセット(MM/UNC/UNF)

    エスコ

    タップダイスセット(MM/UNC/UNF)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アロイスチール・サイズ…・メトリック並目・細目:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.5・M12×1.75・UNC:4-40・6-32・8-32・10-24・10-32・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13・UNF:1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20(BSP)1/8"-28・タップハンドル・ダイスハンドル・T型タップハンドル・(‐)ドライバー・ピッチゲージ・ケースサイズ…370×255×33(T)mm・JAN:4548745257045
    適用寸法 材質
    - アロイスチール
    通常価格(税別) : 13,820
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アロイスチール・先・仕上げタップ35本、ダイス35個・サイズ…(メトリック並目・細目)M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・M16×1.0・M18×1.5・タップハンドル2本、ダイスハンドル2本・T型タップハンドル・ケースサイズ…440×330×50(T)mm・JAN:4518340506169
    適用寸法 材質
    - アロイスチール
    通常価格(税別) : 31,860
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M 3-M24 タップダイス細目並目セット

    エスコ

    M 3-M24 タップダイス細目並目セット

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…(メトリック並目・細目)M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.25・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×2.5・M22×1.5・M24×2.0・M24×3.0(BSP)1/8"-28・ダイスハンドル4本、タップハンドル4本・ピッチゲージ16枚組(メトリック)・ケースサイズ…520×340×80(T)mm・JAN:4518340506343
    適用寸法 材質
    - 高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
    通常価格(税別) : 72,930
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

    エスコ

    M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…タップ・ダイス:アロイスチールドリル:HSS・タップサイズ…・メトリック並目・細目:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75・BSP:1/8"-28・ドリルサイズ…直径2.5・3.3・4.2・5.0・6.0・6.8・8.6・10.3mm・タップハンドル・ダイスハンドル・T型タップハンドル・(‐)ドライバー・ピッチゲージ・ケースサイズ…370×255×33(T)mm・JAN:4548745257021
    適用寸法 材質
    - アロイスチール
    通常価格(税別) : 14,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…(NC)6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13・9/16"-12・5/8"-11・3/4"-10(NF)10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20・9/16"-18・5/8"-18・3/4"-16(NPT)1/8"-27・1/4"-18・ダイスハンドル2本、タップハンドル3本・ピッチゲージ18枚組(インチ)・ケースサイズ…520×340×80(T)mm・JAN:4518340520240
    適用寸法 材質
    - 高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
    通常価格(税別) : 74,940
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)

    IRWIN

    タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)

    評価 0.0
    【特長】・長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています【材質】・ハイカーボンスチール
    適用寸法 材質
    - 高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
    通常価格(税別) : 27,429円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
適用寸法
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ねじ山修正工具セットタップダイスセット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        タップダイスセット(MM/UNC/UNF)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            M 3-M24 タップダイス細目並目セット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                タップダイスセット(NC,NF,NPT)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)

                  メーカー

                  エスコ

                  ライト精機

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  IRWIN

                  シリーズ名

                  M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

                  ねじ山修正工具セットタップダイスセット【14~18個入り】

                  M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

                  タップダイスセット(MM/UNC/UNF)

                  M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

                  M 3-M24 タップダイス細目並目セット

                  M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

                  タップダイスセット(NC,NF,NPT)

                  タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)

                  通常価格
                  (税別)

                  9,240円

                  16,277円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  20,900円

                  13,820円

                  31,860円

                  72,930円

                  14,900円

                  74,940円

                  27,429円

                  通常出荷日 2日目 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  3日目 3日目 4日目 4日目 4日目 3日目 5日目
                  適用寸法---------
                  材質アロイスチール-アロイスチールアロイスチールアロイスチール高炭素鋼(ハイカーボンスチール)アロイスチール高炭素鋼(ハイカーボンスチール)高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
                  1. 1

                  タップ・ダイスセットに関連するカテゴリ

                  タップ・ダイスセットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  タップ・ダイスセットに関連する通販・販売特集