(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップ関連用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドタップ ドリルセット

    イシハシ精工

    ハンドタップ ドリルセット【21個入り】

    評価 0.0
    【特長】・一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:一般鋼
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 17,878
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ) CPC-T

    • SALE 2025/05/31まで

    彌満和製作所

    切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ) CPC-T

    評価 0.0
    【特長】・1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。・耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。・通り穴または余裕のある止り穴のどちらも使えます。
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 1,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S

    彌満和製作所

    ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S

    評価 0.0
    数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができるロールタップ用下穴チェックピン。【特長】・ストレートタイプ・耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用・止り穴にご使用できる
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 2,350円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T

    彌満和製作所

    ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T

    評価 0.0
    1本で下穴径の簡易チェックができるロールタップ用下穴チェックピン(テーパータイプ)。【特長】・耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用・通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使える
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 1,700円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コバルトジェット スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工

    コバルトジェット スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス、難削材向けのジェットタップ、スパイラルタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:ステンレス、難削材
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 31,794
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工

    スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

    評価 0.0
    【特長】・一般鋼向けのスパイラルタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:一般鋼
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 28,678
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットタッパ-

    ニューストロング

    マグネットタッパ-

    評価 0.0
    加工対象にマグネットで固定可能なタップホルダです。【特長】・機械加工が困難な大きさの加工物に対してマグネットで固定し、タップ加工を行えます。・手動式のため電源不要で屋外での作業も可能。【仕様】・適合タップサイズ:M3~12・タップは六角棒レンチ(6mm)を使用して固定
    商品種類 単品/セット
    マグネットタッパー 単品
    通常価格(税別) : 42,114
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コバルトスパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス、難削材向けのスパイラルタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:ステンレス、難削材
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 32,430
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タップコレット

    ユキワ精工

    タップコレット

    評価 0.0
    【仕様・特長】・トルク調整内蔵型。・ダブルローラークラッチ方式を採用し、抜群の耐久性。・タップとタップコレット、タップコレットと本体の着脱はワンタッチで出来、作業能率が向上します。
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 12,801円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タップガイドセット

    トラスコ中山

    タップガイドセット【3~4個入り】

    評価 0.0
    垂直にねじ切りが行える。【特長】・タップガイドがタップをまっすぐに保つ。【用途】・垂直にタップを食い付かせるための補助具として。
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 17,607円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M4 折れ込みタップ抜き(3本爪)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    M4 折れ込みタップ抜き(3本爪)

    評価 0.0
    タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。【特長】・爪は特殊鋼硬線を使用していますので、従来のプールタップでは抜き取りが困難であった、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます【商品仕様】・仕様…3本爪・折込タップ…M4・ハンドルサイズ…1/4"・JAN:4548745168150
    商品種類 単品/セット
    - 単品
    通常価格(税別) : 4,850
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シャンクアジャスター SA

    彌満和製作所

    シャンクアジャスター SA

    評価 0.0
    Iシリーズタップ(ISP、IPO、IHT)をロング化して使用できるタップホルダ。【特長】・合金鋼。【用途】・タップを延長させて使用するためのタップホルダ。
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 15,140円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバー

    彌満和製作所

    RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバー

    評価 0.0
    刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の専用アーバ―です。
    商品種類 単品/セット
    タップエクステンションバー 単品
    通常価格(税別) : 47,570円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジェット スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工

    ジェット スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

    評価 0.0
    【特長】・一般鋼向けのジェットタップ、スパイラルタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:一般鋼
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 25,077
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電設工事用 中タップ ドリルセット

    イシハシ精工

    電設工事用 中タップ ドリルセット【26個入り】

    評価 0.0
    【特長】・一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです【用途】・被削材:一般鋼
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 13,361
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ) CPC-S

    彌満和製作所

    切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ) CPC-S

    評価 0.0
    【特長】・5本セットにより数種類の下穴チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。・耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。・通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
    商品種類 単品/セット
    - -
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    REBL010O RE-HT 六角穴付ボルト/刃部固定用

    彌満和製作所

    REBL010O RE-HT 六角穴付ボルト/刃部固定用

    評価 0.0
    刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の刃部固定用、六角穴付きボルトです。
    商品種類 単品/セット
    タップエクステンションバー 単品
    通常価格(税別) : 230
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    REFS3018.4 RE-HT 平座金/バネ座金

    彌満和製作所

    REFS3018.4 RE-HT 平座金/バネ座金

    評価 0.0
    刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の平座金/バネ座金です。
    商品種類 単品/セット
    タップエクステンションバー 単品
    通常価格(税別) : 450
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

    エスコ

    M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ドリルサイズ(エクストラ正宗)…直径2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)・タップサイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)・材質…タップ:SKHドリル:HSS・タップハンドル付・JAN:4548745253146
    商品種類 単品/セット
    - セット
    通常価格(税別) : 32,690
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    REPK30 RE-HT 平行キー

    彌満和製作所

    REPK30 RE-HT 平行キー

    評価 0.0
    刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の取付用部品平行キーです。
    商品種類 単品/セット
    タップエクステンションバー 単品
    通常価格(税別) : 3,610
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用

    彌満和製作所

    REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用

    評価 0.0
    刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の平行キー固定用六角穴付きボルトです。
    商品種類 単品/セット
    タップエクステンションバー 単品
    通常価格(税別) : 320
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
単品/セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドタップ ドリルセット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/05/31まで

    切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ) CPC-T

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          コバルトジェット スパイラルタップ ドリルセット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スパイラルタップ ドリルセット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              マグネットタッパ-

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                コバルトスパイラルタップ ドリルセット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  タップコレット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    タップガイドセット

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      M4 折れ込みタップ抜き(3本爪)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        シャンクアジャスター SA

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ジェット スパイラルタップ ドリルセット

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              電設工事用 中タップ ドリルセット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ) CPC-S

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  REBL010O RE-HT 六角穴付ボルト/刃部固定用

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    REFS3018.4 RE-HT 平座金/バネ座金

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        REPK30 RE-HT 平行キー

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用

                                          メーカー

                                          イシハシ精工

                                          彌満和製作所

                                          彌満和製作所

                                          彌満和製作所

                                          イシハシ精工

                                          イシハシ精工

                                          ニューストロング

                                          イシハシ精工

                                          ユキワ精工

                                          トラスコ中山

                                          エスコ

                                          彌満和製作所

                                          彌満和製作所

                                          イシハシ精工

                                          イシハシ精工

                                          彌満和製作所

                                          彌満和製作所

                                          彌満和製作所

                                          エスコ

                                          彌満和製作所

                                          彌満和製作所

                                          シリーズ名

                                          ハンドタップ ドリルセット【21個入り】

                                          切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ) CPC-T

                                          ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S

                                          ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T

                                          コバルトジェット スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

                                          スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

                                          マグネットタッパ-

                                          コバルトスパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

                                          タップコレット

                                          タップガイドセット【3~4個入り】

                                          M4 折れ込みタップ抜き(3本爪)

                                          シャンクアジャスター SA

                                          RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバー

                                          ジェット スパイラルタップ ドリルセット【21個入り】

                                          電設工事用 中タップ ドリルセット【26個入り】

                                          切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ) CPC-S

                                          REBL010O RE-HT 六角穴付ボルト/刃部固定用

                                          REFS3018.4 RE-HT 平座金/バネ座金

                                          M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

                                          REPK30 RE-HT 平行キー

                                          REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用

                                          通常価格
                                          (税別)

                                          17,878円

                                          1,770円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/05/31まで

                                          2,350円

                                          1,700円

                                          31,794円

                                          28,678円

                                          42,114円

                                          32,430円

                                          12,801円

                                          17,607円

                                          4,850円

                                          • 数量別スライド値引

                                          15,140円

                                          47,570円

                                          25,077円

                                          13,361円

                                          2,640円

                                          230円

                                          450円

                                          32,690円

                                          3,610円

                                          320円

                                          通常出荷日 1日目 在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          3日目 3日目 在庫品1日目
                                          当日出荷可能
                                          1日目 1日目 1日目 8日目 在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          3日目 3日目 1日目 1日目 3日目 3日目 3日目 4日目 3日目 3日目
                                          商品種類------マグネットタッパー-----タップエクステンションバー---タップエクステンションバータップエクステンションバー-タップエクステンションバータップエクステンションバー
                                          単品/セットセット---セットセット単品セット--単品-単品セットセット-単品単品セット単品単品
                                          1. 1

                                          タップ関連用品に関連するカテゴリ

                                          タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                          タップ関連用品に関連する通販・販売特集