(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)

バイトとは、旋盤などの切削加工を目的とした工具です。外径削り、内径削り、溝入れや突切りなど、製品によって用途が異なります。刃先を加工目的に合わせて研磨することで、複雑な形状の加工も可能です。完成(むく)バイトやハイスろう付バイト、ステッキバイトなどの種類があります。完成(むく)バイトは、刃先とシャンクが同一素材で一体化しています。断面が正方形で、刃先を成形してから利用するバイトです。ハイスろう付バイトは、シャンクと刃先がろう付されていて一体化しています。刃先材質はハイス(高速度鋼)で、低速加工や断続加工などが可能です。ステッキは、断面が台形をしており、突切りや溝入れなどに適しています。ハイスが主な素材で、使用の際にはホルダが必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ろう付け工具 バイト

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    三菱マテリアル

    ろう付け工具 バイト

    評価 0.0
    シャンクにチップがろう付された旋削用工具です。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    31形:斜剣バイト(右) / 32形:ヘール突切りバイト / 33形:片刃バイト(右) / 34形:片刃バイト(左) / 35形:真剣バイト / 36形:先丸剣バイト / 37形:スミバイト(右) / 38形:スミバイト(左) / 40形:先丸スミバイト(左) / 41形:向いバイト(右) / 42形:向いバイト(左) / 43形:突っ切りバイト(右) / 47形:穴ぐりバイト(右) / 49形:ねじ切りバイト(右) / 旧JIS規格外 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 - -
    通常価格(税別) : 2,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト(旋盤用)

    • SALE 2025/05/31まで

    三和製作所

    超硬バイト(旋盤用)

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。「生産の合理化・コスト低減」に是非「三和超硬バイト」をお役立てください。最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,110円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 片刃バイト 33型・34型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 片刃バイト 33型・34型

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110(HT120)製の片刃バイト33型(右勝手)・34型(左勝手)。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    33形:片刃バイト(右) / 34形:片刃バイト(左) - - -
    通常価格(税別) : 1,712円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS33形 右勝手

    三和製作所

    超硬バイト JIS33形 右勝手

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 33形:片刃バイト(右)最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    33形:片刃バイト(右) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,814円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EZバー EZB-HP型(内径加工 ロングタイプ)

    京セラ

    EZバー EZB-HP型(内径加工 ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・独自のEZアジャスト構造・カンタン位置決め・高い繰り返し精度・高い拘束力で加工寸法のバラツキを抑制・精度重視HP型
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,030円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密自動盤用バイト 突切型

    • 数量スライド割引

    ハイカット

    精密自動盤用バイト 突切型

    評価 0.0
    精密自動盤用バイト 突切型。【形状】:旧JIS規格外【チップ寸法A】:2【チップ寸法B】:3【チップ寸法C】:20
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 2,612円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 突切りバイト 43型

    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 突切りバイト 43型

    評価 0.0
    JIS標準型 43形の突っ切りバイト(右)です。以下の材種が揃っています。HT110:鋳鉄の中仕上げ用HT120:鋳鉄の荒削り、仕上げ用ST110:鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用ST120:鋼の軽切削~中切削の荒引き用UT110:耐熱合金鋼、ステンレス鋼の中切削用UT120:ステンレス鋼、鋼とも切削可能な汎用性のある材種、難削材の加工やねじ切り、突切り用
    形状 呼び番号 用途 被削材
    43形:突っ切りバイト(右) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 一般切削、フライス加工 ~ 荒旋削、一般旋削、ねじ切り、突っ切り、フライス加工 P10(鋼) / P20(鋼) / M10(ステンレス鋼) / M20(ステンレス鋼) / K10(鋳鉄) / K20(鋳鉄)
    通常価格(税別) : 1,754円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 33型

    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 33型

    評価 0.0
    JIS規格品の超硬バイトです。材質:シャンク:機械構造用炭素鋼チップ:超硬
    形状 呼び番号 用途 被削材
    33形:片刃バイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 2,040円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 36型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 36型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。【用途】外径削り用に使用されます。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    36形:先丸剣バイト - - -
    通常価格(税別) : 1,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)端面溝入れ工具

    ノガ・ウォーターズ

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)端面溝入れ工具

    評価 0.0
    【特長】・タイニーツールは、高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。・タイニーツールは、ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れ等に使用されます。・タイニーツールは、精確な加工と優れた表面仕上げを提供します。・ホルダーは、微調整ねじとクランプねじの両方を使用しているのでバーの精密なセットができます。・割り出し後のツールリセットの必要がありません。・一本のホルダーで様々な加工が出来ます。【用途】・医療機器、電子、化学などや工場のメンテナンス部門などのハイテク工業界での精密加工。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,823円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スミボロン 小径ボーリングバイト BNBX型

    住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト BNBX型

    評価 0.0
    一般・端面切削用。【特長】・高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適・焼入鋼加工用にBN2000、焼結合金加工用にBN7125/BN7000をシリーズ化
    形状 呼び番号 用途 被削材
    33形:片刃バイト(右) - 小径内径加工、焼入鋼加工用 ~ 小径内径加工、焼結合金加工用 K10(鋳鉄)
    通常価格(税別) : 14,046円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密自動盤用バイト 普及型

    ハイカット

    精密自動盤用バイト 普及型

    評価 0.0
    精密自動盤用バイト 普及型。【形状】:旧JIS規格外【チップ寸法 C】:20
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 2,303円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 平バイト 20型 (旧JIS型)

    ハイカット

    JIS標準型 平バイト 20型 (旧JIS型)

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の平バイト 20型(旧JIS型)。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    20形:平型バイト - - -
    通常価格(税別) : 1,814円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 43型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 43型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。【用途】溝入れ突切り加工用に使用されます。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 2,490円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 39型

    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 39型

    評価 0.0
    JIS標準型バイトです。形状:旧JIS規格外チップ工具材種詳細:U2・G10Eなど多数あります。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 2,040円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 先丸スミバイト 39型・40型

    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 先丸スミバイト 39型・40型

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の先丸スミバイト 39型(右勝手)・40型(左勝手)。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    40形:先丸スミバイト(左) / 旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 1,646円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 35型

    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 35型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。【用途】外径削り用に使用されます。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    35形:真剣バイト - - -
    通常価格(税別) : 1,840円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 40型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 40型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。【用途】外径削り用に使用されます。【仕様】左勝手です。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    40形:先丸スミバイト(左) - - -
    通常価格(税別) : 2,040円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 41型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 41型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。形状:41形:向いバイト(右)チップ工具材種詳細:A40・G2など多数あります。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    41形:向いバイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 2,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 34型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 34型

    評価 0.0
    JIS標準型バイトです。形状:34形:片刃バイト(左)外径削り用です。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    34形:片刃バイト(左) - - -
    通常価格(税別) : 2,040円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 穴ぐりバイト 11型 (旧JIS型)

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 穴ぐりバイト 11型 (旧JIS型)

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の穴ぐりバイト 11型(旧JIS型)。右勝手。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    11形:穴ぐりバイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 2,058円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチレース用平型バイト

    ハイカット

    ベンチレース用平型バイト

    評価 0.0
    【ハイカット】ベンチレース用平型バイト。材質:H2・HT110・ST120・UT120・UT140
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 2,145円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬丸バイト

    大昭和精機

    超硬丸バイト

    評価 0.0
    【特長】・極小径Φ4もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削。・すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
    CAD :
    2D / 3D
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 21,502円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS39形 右勝手

    • SALE 2025/05/31まで

    三和製作所

    超硬バイト JIS39形 右勝手

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。「生産の合理化・コスト低減」に是非「三和超硬バイト」をお役立てください。最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - 0 / 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,959円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 先丸剣バイト 36型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 先丸剣バイト 36型

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の先丸剣バイト36型。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    36形:先丸剣バイト - - -
    通常価格(税別) : 1,522円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS43形 突切

    • SALE 2025/05/31まで

    三和製作所

    超硬バイト JIS43形 突切

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 43形:突っ切りバイト(右)最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    43形:突っ切りバイト(右) 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,603円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS35形 真剣

    • SALE 2025/05/31まで

    三和製作所

    超硬バイト JIS35形 真剣

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 35形:真剣バイト最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    35形:真剣バイト 0 / 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS36形 先丸剣

    • SALE 2025/05/31まで

    三和製作所

    超硬バイト JIS36形 先丸剣

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 36形:先丸剣バイト最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    36形:先丸剣バイト 0 / 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,771円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

    三菱マテリアル

    ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

    評価 0.0
    最小加工径φ3.2mmの超硬ソリッドタイプ。用途に合わせて加工できる切れ刃形状。ねじ切り、溝入れ、倣い加工など幅広いツーリングが可能。
    CAD :
    2D / 3D
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,702円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS34形 左勝手

    • SALE 2025/05/31まで

    三和製作所

    超硬バイト JIS34形 左勝手

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 34形:片刃バイト(左)最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    34形:片刃バイト(左) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 斜剣バイト 31型・32型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 斜剣バイト 31型・32型

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の斜剣バイト31型(右勝手)・32型(左勝手)。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    31形:斜剣バイト(右) / 旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 1,890円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密自動盤用バイト 平型

    ハイカット

    精密自動盤用バイト 平型

    評価 0.0
    精密自動盤用バイト 平型。【形状】:旧JIS規格外【チップ寸法 C】:15
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 2,331円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 外ねじ切りバイト 13型 (旧JIS型)

    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 外ねじ切りバイト 13型 (旧JIS型)

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の外ねじ切りバイト13型(旧JIS型)。右勝手。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    13形:外径ねじ切りバイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 1,722円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 49型

    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 49型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。形状:49形:ねじ切りバイト(右)
    形状 呼び番号 用途 被削材
    49形:ねじ切りバイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 2,670円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    治具ボーラバイト

    大昭和精機

    治具ボーラバイト

    評価 0.0
    【特長】・加工径:Φ1~Φ9。・シャープな切れ味が極小径ボーリングに最適です。・加工径Φ1、Φ1.5が新登場。より小径加工にお使いいただけます。
    CAD :
    2D
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,825円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)プロファイリング&ボーリングバー

    ノガ・ウォーターズ

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)プロファイリング&ボーリングバー

    評価 0.0
    【特長】・タイニーツール(旋盤用小径ソリッドバー)は高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。・ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。・精確な加工と優れた表面仕上げを提供します。【用途】・医療機器、電子、化学などや工場のメンテナンス部門などのハイテク工業界での精密加工。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,231円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)ボーリングバー

    ノガ・ウォーターズ

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)ボーリングバー

    評価 0.0
    【特長】・タイニーツールは、高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。・タイニーツールは、ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れ等に使用されます。・タイニーツールは、精確な加工と優れた表面仕上げを提供します。・ホルダーは、微調整ねじとクランプねじの両方を使用しているのでバーの精密なセットができます。・割り出し後のツールリセットの必要がありません。・一本のホルダーで様々な加工が出来ます。【用途】・医療機器、電子、化学などや工場のメンテナンス部門などのハイテク工業界での精密加工。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,242円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 真剣バイト 35型

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 真剣バイト 35型

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の真剣バイト35型。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    35形:真剣バイト - - -
    通常価格(税別) : 1,747円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 スミバイト 37型・38型

    ハイカット

    JIS標準型 スミバイト 37型・38型

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製のスミバイト37型(右勝手)・38型(左勝手)。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    37形:スミバイト(右) / 38形:スミバイト(左) - - -
    通常価格(税別) : 1,988円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)溝入れ工具

    ノガ・ウォーターズ

    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)溝入れ工具

    評価 0.0
    【特長】・タイニーツールは、高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。・タイニーツールは、ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れ等に使用されます。・タイニーツールは、精確な加工と優れた表面仕上げを提供します。・ホルダーは、微調整ねじとクランプねじの両方を使用しているのでバーの精密なセットができます。・割り出し後のツールリセットの必要がありません。・一本のホルダーで様々な加工が出来ます。【用途】・医療機器、電子、化学などや工場のメンテナンス部門などのハイテク工業界での精密加工。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,816円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS標準型 突切りバイト 21型 (旧JIS型)

    • 数量スライド割引

    ハイカット

    JIS標準型 突切りバイト 21型 (旧JIS型)

    評価 0.0
    【ハイカット】JIS標準型でHT110製の突切りバイト 21型(旧JIS型)。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    21形:突っ切りバイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 1,781円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JIS型超硬バイト 37型

    • 数量スライド割引

    住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト 37型

    評価 0.0
    JIS型の超硬バイトです。【用途】外径削り用に使用されます。【仕様】右勝手です。
    形状 呼び番号 用途 被削材
    37形:スミバイト(右) - - -
    通常価格(税別) : 2,070円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS40形 左勝手

    三和製作所

    超硬バイト JIS40形 左勝手

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 40形:先丸スミバイト(左)最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    40形:先丸スミバイト(左) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 3,959円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ターレット用ボックスバイト

    ハイカット

    ターレット用ボックスバイト

    評価 0.0
    【ハイカット】ターレット用ボックスバイト。材質:H2・HT110・ST120・UT120・UT140他
    形状 呼び番号 用途 被削材
    旧JIS規格外 - - -
    通常価格(税別) : 1,804円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS42形 左勝手

    三和製作所

    超硬バイト JIS42形 左勝手

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。形状 42形:向いバイト(左)最小発注数量:1個
    形状 呼び番号 用途 被削材
    42形:向いバイト(左) 1 / 2 / 3 / 4 - -
    通常価格(税別) : 4,376円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
形状
呼び番号
用途
被削材

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

ろう付け工具 バイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

超硬バイト(旋盤用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

JIS標準型 片刃バイト 33型・34型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬バイト JIS33形 右勝手

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      EZバー EZB-HP型(内径加工 ロングタイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        精密自動盤用バイト 突切型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          JIS標準型 突切りバイト 43型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            JIS型超硬バイト 33型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/05/31まで

            JIS型超硬バイト 36型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)端面溝入れ工具

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スミボロン 小径ボーリングバイト BNBX型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  精密自動盤用バイト 普及型

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    JIS標準型 平バイト 20型 (旧JIS型)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/05/31まで

                    JIS型超硬バイト 43型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      JIS型超硬バイト 39型

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        JIS標準型 先丸スミバイト 39型・40型

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          JIS型超硬バイト 35型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/05/31まで

                          JIS型超硬バイト 40型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/05/31まで

                          JIS型超硬バイト 41型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/05/31まで

                          JIS型超硬バイト 34型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/05/31まで

                          JIS標準型 穴ぐりバイト 11型 (旧JIS型)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ベンチレース用平型バイト

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              超硬丸バイト

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/05/31まで

                              超硬バイト JIS39形 右勝手

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/05/31まで

                              JIS標準型 先丸剣バイト 36型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/05/31まで

                              超硬バイト JIS43形 突切

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/05/31まで

                              超硬バイト JIS35形 真剣

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/05/31まで

                              超硬バイト JIS36形 先丸剣

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/05/31まで

                                超硬バイト JIS34形 左勝手

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/05/31まで

                                JIS標準型 斜剣バイト 31型・32型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  精密自動盤用バイト 平型

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    JIS標準型 外ねじ切りバイト 13型 (旧JIS型)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      JIS型超硬バイト 49型

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        治具ボーラバイト

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)プロファイリング&ボーリングバー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)ボーリングバー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/05/31まで

                                            JIS標準型 真剣バイト 35型

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              JIS標準型 スミバイト 37型・38型

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)溝入れ工具

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  JIS標準型 突切りバイト 21型 (旧JIS型)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    JIS型超硬バイト 37型

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      超硬バイト JIS40形 左勝手

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ターレット用ボックスバイト

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          超硬バイト JIS42形 左勝手

                                                          メーカー

                                                          三菱マテリアル

                                                          三和製作所

                                                          ハイカット

                                                          三和製作所

                                                          京セラ

                                                          ハイカット

                                                          ハイカット

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          ノガ・ウォーターズ

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          ハイカット

                                                          ハイカット

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          ハイカット

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          ハイカット

                                                          ハイカット

                                                          大昭和精機

                                                          三和製作所

                                                          ハイカット

                                                          三和製作所

                                                          三和製作所

                                                          三和製作所

                                                          三菱マテリアル

                                                          三和製作所

                                                          ハイカット

                                                          ハイカット

                                                          ハイカット

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          大昭和精機

                                                          ノガ・ウォーターズ

                                                          ノガ・ウォーターズ

                                                          ハイカット

                                                          ハイカット

                                                          ノガ・ウォーターズ

                                                          ハイカット

                                                          住友電工ハードメタル

                                                          三和製作所

                                                          ハイカット

                                                          三和製作所

                                                          シリーズ名

                                                          ろう付け工具 バイト

                                                          超硬バイト(旋盤用)

                                                          JIS標準型 片刃バイト 33型・34型

                                                          超硬バイト JIS33形 右勝手

                                                          EZバー EZB-HP型(内径加工 ロングタイプ)

                                                          精密自動盤用バイト 突切型

                                                          JIS標準型 突切りバイト 43型

                                                          JIS型超硬バイト 33型

                                                          JIS型超硬バイト 36型

                                                          タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)端面溝入れ工具

                                                          スミボロン 小径ボーリングバイト BNBX型

                                                          精密自動盤用バイト 普及型

                                                          JIS標準型 平バイト 20型 (旧JIS型)

                                                          JIS型超硬バイト 43型

                                                          JIS型超硬バイト 39型

                                                          JIS標準型 先丸スミバイト 39型・40型

                                                          JIS型超硬バイト 35型

                                                          JIS型超硬バイト 40型

                                                          JIS型超硬バイト 41型

                                                          JIS型超硬バイト 34型

                                                          JIS標準型 穴ぐりバイト 11型 (旧JIS型)

                                                          ベンチレース用平型バイト

                                                          超硬丸バイト

                                                          超硬バイト JIS39形 右勝手

                                                          JIS標準型 先丸剣バイト 36型

                                                          超硬バイト JIS43形 突切

                                                          超硬バイト JIS35形 真剣

                                                          超硬バイト JIS36形 先丸剣

                                                          ステッキィ (超硬ソリッドボーリングバー)

                                                          超硬バイト JIS34形 左勝手

                                                          JIS標準型 斜剣バイト 31型・32型

                                                          精密自動盤用バイト 平型

                                                          JIS標準型 外ねじ切りバイト 13型 (旧JIS型)

                                                          JIS型超硬バイト 49型

                                                          治具ボーラバイト

                                                          タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)プロファイリング&ボーリングバー

                                                          タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)ボーリングバー

                                                          JIS標準型 真剣バイト 35型

                                                          JIS標準型 スミバイト 37型・38型

                                                          タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)溝入れ工具

                                                          JIS標準型 突切りバイト 21型 (旧JIS型)

                                                          JIS型超硬バイト 37型

                                                          超硬バイト JIS40形 左勝手

                                                          ターレット用ボックスバイト

                                                          超硬バイト JIS42形 左勝手

                                                          CAD
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 2D
                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          2,330円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          4,110円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          1,712円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,814円

                                                          3,030円

                                                          2,612円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,754円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,040円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,840円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,823円

                                                          14,046円

                                                          2,303円

                                                          1,814円

                                                          2,490円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,040円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,646円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,840円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,040円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,330円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,040円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,058円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,145円

                                                          21,502円

                                                          3,959円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          1,522円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,603円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          3,814円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          3,771円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          3,702円

                                                          3,814円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          1,890円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,331円

                                                          1,722円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,670円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,825円

                                                          4,231円

                                                          4,242円

                                                          1,747円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/05/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,988円

                                                          4,816円

                                                          1,781円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,070円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,959円

                                                          1,804円

                                                          4,376円

                                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 1日目~ 5日目~ 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 1日目~ 5日目~ 5日目~ 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          9日目 5日目 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          5日目~ 3日目~ 1日目 3日目~ 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          9日目 1日目~ 3日目~ 1日目 1日目~ 9日目 1日目~
                                                          形状31形:斜剣バイト(右) / 32形:ヘール突切りバイト / 33形:片刃バイト(右) / 34形:片刃バイト(左) / 35形:真剣バイト / 36形:先丸剣バイト / 37形:スミバイト(右) / 38形:スミバイト(左) / 40形:先丸スミバイト(左) / 41形:向いバイト(右) / 42形:向いバイト(左) / 43形:突っ切りバイト(右) / 47形:穴ぐりバイト(右) / 49形:ねじ切りバイト(右) / 旧JIS規格外-33形:片刃バイト(右) / 34形:片刃バイト(左)33形:片刃バイト(右)-旧JIS規格外43形:突っ切りバイト(右)33形:片刃バイト(右)36形:先丸剣バイト-33形:片刃バイト(右)旧JIS規格外20形:平型バイト旧JIS規格外旧JIS規格外40形:先丸スミバイト(左) / 旧JIS規格外35形:真剣バイト40形:先丸スミバイト(左)41形:向いバイト(右)34形:片刃バイト(左)11形:穴ぐりバイト(右)旧JIS規格外--36形:先丸剣バイト43形:突っ切りバイト(右)35形:真剣バイト36形:先丸剣バイト-34形:片刃バイト(左)31形:斜剣バイト(右) / 旧JIS規格外旧JIS規格外13形:外径ねじ切りバイト(右)49形:ねじ切りバイト(右)---35形:真剣バイト37形:スミバイト(右) / 38形:スミバイト(左)-21形:突っ切りバイト(右)37形:スミバイト(右)40形:先丸スミバイト(左)旧JIS規格外42形:向いバイト(左)
                                                          呼び番号0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6--0 / 1 / 2 / 3 / 4--0 / 1 / 2 / 3 / 4----------------0 / 1 / 2 / 3 / 4-1 / 2 / 3 / 40 / 1 / 2 / 3 / 40 / 1 / 2 / 3 / 4-0 / 1 / 2 / 3 / 4------------0 / 1 / 2 / 3 / 4-1 / 2 / 3 / 4
                                                          用途------一般切削、フライス加工 ~ 荒旋削、一般旋削、ねじ切り、突っ切り、フライス加工---小径内径加工、焼入鋼加工用 ~ 小径内径加工、焼結合金加工用----------------------------------
                                                          被削材------P10(鋼) / P20(鋼) / M10(ステンレス鋼) / M20(ステンレス鋼) / K10(鋳鉄) / K20(鋳鉄)---K10(鋳鉄)----------------------------------

                                                          ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)に関連するカテゴリ

                                                          ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)に関連する通販・販売特集