(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
大昭和精機
カートリッジ スクリューオンタイプ(ポジティブインサート用)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | T(三角形) / C(80°ひし形) / D(55°ひし形) / V(35°ひし形) | ポジ5°(B) / ポジ7°(C) / ポジ11°(P) | 12 / 16 / 11 | 右 | - | スクリューオン(S) | - | - |
通常価格(税別) : | 16,370円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | D(55°ひし形) | ポジ11°(P) | 07 | 右 / 左 | ISO規格外 | スクリューオン(S) | ○ | 15 ~ 22 |
通常価格(税別) : | 12,090円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 09 / 16 / 07 / 11 / 13 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 8 ~ 34 |
通常価格(税別) : | 11,470円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | ISO規格外 | ポジ5°(B) | ISO規格外 | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | - | 2.2 ~ 8.2 |
通常価格(税別) : | 2,952円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | ポジ7°(C) | ISO規格外 | 右 | ISO規格外 | スクリューオン(S) | - | 2 ~ 7 |
通常価格(税別) : | 2,050円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | C(80°ひし形) | ポジ7°(C) | 03 / 04 / 06 / 09 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 5 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 11,470円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | 右 / 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | - | 2 ~ 8 |
通常価格(税別) : | 2,340円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
内径加工用ホルダ C-SCLC-AN型/E-SCLC-AN型
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | C(80°ひし形) | ポジ7°(C) | 03 / 04 / 06 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 5 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 25,927円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 08 / 16 / 11 / 13 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 10 ~ 31 |
通常価格(税別) : | 11,900円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住友電工ハードメタル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 08 / 09 / 16 / 11 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | - | 10 ~ 28 |
通常価格(税別) : | 9,975円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
ダイナミックバー E-STLP-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 16 / 11 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 14 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 31,410円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端面・止まり穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | 右 / 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - |
通常価格(税別) : | 9,370円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | なし | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - |
通常価格(税別) : | 10,510円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い / ねじ切り | - | - | - | なし | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 10,383円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本特殊陶業
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 17,220円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | - | - | - | 右 / 左 | ISO規格外 | - | - | 0.3 ~ 7.2 |
通常価格(税別) : | 3,610円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
小内径ボーリング システムバー VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | ポジ7°(C) | ISO規格外 | 右 | ISO規格外 | スクリューオン(S) / ISO規格外 | - | 1 ~ 4 |
通常価格(税別) : | 2,090円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | なし | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - |
通常価格(税別) : | 14,840円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
A/S-SCLC-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | C(80°ひし形) | ポジ7°(C) | 03 / 04 / 06 / 09 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 5 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 13,120円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | - | - | - | 右 / 左 | - | - | - | 4.2 ~ 7.2 |
通常価格(税別) : | 3,740円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住友電工ハードメタル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | T(三角形) | ポジ5°(B) / ポジ11°(P) | 06 / 08 / 16 / 11 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | - | 8 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 27,542円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | なし | ISO規格外 | ISO規格外 | ○ | - |
通常価格(税別) : | 19,950円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 08 / 09 / 16 / 11 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 10 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 27,602円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | - | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - |
通常価格(税別) : | 7,313円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | なし | ISO規格外 | ISO規格外 | ○ | - |
通常価格(税別) : | 1,720円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
ダイナミックバー E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | C(80°ひし形) | ポジ7°(C) | 06 / 09 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 14 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 33,470円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | E(75°ひし形) | ポジ11°(P) | 03 / 04 | 右 / 左 | ISO規格外 | スクリューオン(S) | ○ | 4.5 ~ 7 |
通常価格(税別) : | 11,470円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | C(80°ひし形) / D(55°ひし形) / ISO規格外 | ポジ11°(P) | 06 / 08 / 09 / ISO規格外 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) / ISO規格外 | クランプオン(C) / スクリューオン(S) | ○ | 10 ~ 200 |
通常価格(税別) : | 11,900円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端面・止まり穴 | ISO規格外 | - | ISO規格外 | 右 / 左 | ISO規格外 | クランプオン(C) | - | - |
通常価格(税別) : | 19,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
小物高精度部品内径加工用工具 丸ホルダ SLV型(クーラント穴あり)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い / ねじ切り | ISO規格外 | ISO規格外 | ISO規格外 | なし | ISO規格外 | ISO規格外 | ○ | - |
通常価格(税別) : | 23,315円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住友電工ハードメタル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | C(80°ひし形) | ポジ7°(C) | 03 / 04 / 06 / 09 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | - | 5 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 9,912円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | T(三角形) | ポジ11°(P) | 08 / 09 / 16 / 11 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | クランプオン(C) / スクリューオン(S) | - | 10 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 11,100円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
A-SVJP(C)(B)-AE型 エクセレントバー(内径球面・奥端面加工)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | V(35°ひし形) | ポジ5°(B) / ポジ7°(C) / ポジ11°(P) | 08 / 16 / 11 | 右 / 左 | J:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 16 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 18,590円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ハイプロプラネットカッタ TMCホルダ(1枚刃・標準タイプ) PNTC-TMC
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 右 / 左 | - | - | ○ | - |
通常価格(税別) : | 25,106円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 右 / 左 | - | - | - | 4 ~ 7.2 |
通常価格(税別) : | 3,892円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 16 / 11 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | ピンロック(P) | - | 20 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 17,120円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カーメックス
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 右 / 左 | - | スクリューオン(S) | - | - |
通常価格(税別) : | 9,997円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
ダイナミックバー S-SVJP(C)(B)-A型 鋼バー(内径球面・奥端面加工)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | V(35°ひし形) | ポジ5°(B) / ポジ7°(C) / ポジ11°(P) | 08 / 16 / 11 | 右 / 左 | J:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | - | 16 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 13,840円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | W(六角形) | - | 04 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 12 ~ 22 |
通常価格(税別) : | 12,410円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 09 / 16 / 11 / 13 | 右 / 左 | F:90°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 10 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 11,900円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | ISO規格外 | ISO規格外 | ISO規格外 | 右 / 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | ○ | 0.6 ~ 7 |
通常価格(税別) : | 3,970円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 倣い | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 07 / 11 | 右 / 左 | U:93°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 13 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 11,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
ダイナミックバー E-SCLP-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | C(80°ひし形) | ポジ11°(P) | 08 / 09 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | スクリューオン(S) | ○ | 14 ~ 27 |
通常価格(税別) : | 31,410円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 09 / 12 | 右 / 左 | L:95°(オフセットあり) | ピンロック(P) | ○ | 20 ~ 63 |
通常価格(税別) : | 16,580円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
P形ボーリングバー DN○○インサート対応(クーラント穴あり)
加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い / 引き | D(55°ひし形) | ネガ0°(N) | 11 / 15 | 右 / 左 | ISO規格外 / U:93°(オフセットあり) | ピンロック(P) | ○ | 26 ~ 70 |
通常価格(税別) : | 17,956円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
加工用途 |
適合チップ形状 |
適合チップ逃げ角 |
適合チップ切れ刃長 |
勝手 |
切込み角 |
クランプ方式 |
油穴(オイルホール) |
最小加工径(mm) |
突き出し長さ(L/D) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
シャンク材質 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | 大昭和精機 | タンガロイ | タンガロイ | 三菱マテリアル | 京セラ | タンガロイ | 京セラ | 京セラ | タンガロイ | 住友電工ハードメタル | 京セラ | 京セラ | 京セラ | 三菱マテリアル | 日本特殊陶業 | サンドビック | 京セラ | 京セラ | 京セラ | サンドビック | 住友電工ハードメタル | 京セラ | 京セラ | 三菱マテリアル | 京セラ | 京セラ | タンガロイ | タンガロイ | 京セラ | 三菱マテリアル | 住友電工ハードメタル | 三菱マテリアル | 京セラ | オーエスジー | サンドビック | 京セラ | カーメックス | 京セラ | タンガロイ | タンガロイ | タンガロイ | タンガロイ | 京セラ | タンガロイ | 三菱マテリアル |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 16,370円~ | 12,090円~ | 11,470円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,952円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,050円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 11,470円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,340円~ | 25,927円~ | 11,900円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 9,975円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 31,410円~ | 9,370円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 10,510円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 10,383円~ | 17,220円~ | 3,610円~ | 2,090円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 14,840円~ | 13,120円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,740円~ | 27,542円~ | 19,950円~ | 27,602円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 7,313円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 1,720円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 33,470円~ | 11,470円~ | 11,900円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 19,600円~ | 23,315円~ | 9,912円~ | 11,100円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 18,590円~ | 25,106円~ | 3,892円~ | 17,120円~ | 9,997円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 13,840円~ | 12,410円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 11,900円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,970円~ | 11,900円~ | 31,410円~ | 16,580円~ | 17,956円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで |
通常出荷日 | 5日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ | 9日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目~ | 3日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 3日目~ | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
加工用途 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | 内径・通し穴 / 倣い | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 倣い / ねじ切り | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 倣い | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 倣い | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 倣い / ねじ切り | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い | 内径・通し穴 / 倣い | - | - | 内径・通し穴 | - | 内径・通し穴 / 倣い | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 倣い | 内径・通し穴 / 倣い | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 | 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い / 引き |
適合チップ形状 | T(三角形) / C(80°ひし形) / D(55°ひし形) / V(35°ひし形) | D(55°ひし形) | T(三角形) | ISO規格外 | ISO規格外 | C(80°ひし形) | ISO規格外 | C(80°ひし形) | T(三角形) | T(三角形) | T(三角形) | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - | - | ISO規格外 | ISO規格外 | C(80°ひし形) | - | T(三角形) | ISO規格外 | T(三角形) | ISO規格外 | ISO規格外 | C(80°ひし形) | E(75°ひし形) | C(80°ひし形) / D(55°ひし形) / ISO規格外 | ISO規格外 | ISO規格外 | C(80°ひし形) | T(三角形) | V(35°ひし形) | - | - | T(三角形) | - | V(35°ひし形) | W(六角形) | T(三角形) | ISO規格外 | D(55°ひし形) | C(80°ひし形) | C(80°ひし形) | D(55°ひし形) |
適合チップ逃げ角 | ポジ5°(B) / ポジ7°(C) / ポジ11°(P) | ポジ11°(P) | ポジ11°(P) | ポジ5°(B) | ポジ7°(C) | ポジ7°(C) | - | ポジ7°(C) | ポジ11°(P) | ポジ11°(P) | ポジ11°(P) | - | - | - | - | - | ポジ7°(C) | - | ポジ7°(C) | - | ポジ5°(B) / ポジ11°(P) | - | ポジ11°(P) | - | - | ポジ7°(C) | ポジ11°(P) | ポジ11°(P) | - | ISO規格外 | ポジ7°(C) | ポジ11°(P) | ポジ5°(B) / ポジ7°(C) / ポジ11°(P) | - | - | ネガ0°(N) | - | ポジ5°(B) / ポジ7°(C) / ポジ11°(P) | - | ポジ11°(P) | ISO規格外 | ポジ7°(C) | ポジ11°(P) | ネガ0°(N) | ネガ0°(N) |
適合チップ切れ刃長 | 12 / 16 / 11 | 07 | 09 / 16 / 07 / 11 / 13 | ISO規格外 | ISO規格外 | 03 / 04 / 06 / 09 | ISO規格外 | 03 / 04 / 06 | 08 / 16 / 11 / 13 | 08 / 09 / 16 / 11 | 16 / 11 | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - | - | ISO規格外 | ISO規格外 | 03 / 04 / 06 / 09 | - | 06 / 08 / 16 / 11 | ISO規格外 | 08 / 09 / 16 / 11 | ISO規格外 | ISO規格外 | 06 / 09 | 03 / 04 | 06 / 08 / 09 / ISO規格外 | ISO規格外 | ISO規格外 | 03 / 04 / 06 / 09 | 08 / 09 / 16 / 11 | 08 / 16 / 11 | - | - | 16 / 11 | - | 08 / 16 / 11 | 04 | 09 / 16 / 11 / 13 | ISO規格外 | 07 / 11 | 08 / 09 | 09 / 12 | 11 / 15 |
勝手 | 右 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 | 右 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | なし | なし | - | 右 / 左 | 右 | なし | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | なし | 右 / 左 | - | なし | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | なし | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 | 右 / 左 |
切込み角 | - | ISO規格外 | U:93°(オフセットあり) | ISO規格外 | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) | U:93°(オフセットあり) | U:93°(オフセットあり) | L:95°(オフセットあり) | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - | ISO規格外 | ISO規格外 | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) | - | U:93°(オフセットあり) | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) | ISO規格外 | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) / ISO規格外 | ISO規格外 | ISO規格外 | L:95°(オフセットあり) | U:93°(オフセットあり) | J:93°(オフセットあり) | - | - | U:93°(オフセットあり) | - | J:93°(オフセットあり) | L:95°(オフセットあり) | F:90°(オフセットあり) | ISO規格外 | U:93°(オフセットあり) | L:95°(オフセットあり) | L:95°(オフセットあり) | ISO規格外 / U:93°(オフセットあり) |
クランプ方式 | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | ISO規格外 | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | ISO規格外 | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | ISO規格外 | ISO規格外 | - | - | - | スクリューオン(S) / ISO規格外 | ISO規格外 | スクリューオン(S) | - | スクリューオン(S) | ISO規格外 | スクリューオン(S) | ISO規格外 | ISO規格外 | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | クランプオン(C) / スクリューオン(S) | クランプオン(C) | ISO規格外 | スクリューオン(S) | クランプオン(C) / スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | - | - | ピンロック(P) | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | ISO規格外 | スクリューオン(S) | スクリューオン(S) | ピンロック(P) | ピンロック(P) |
油穴(オイルホール) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最小加工径(mm) | - | 15 ~ 22 | 8 ~ 34 | 2.2 ~ 8.2 | 2 ~ 7 | 5 ~ 27 | 2 ~ 8 | 5 ~ 12 | 10 ~ 31 | 10 ~ 28 | 14 ~ 27 | - | - | - | - | 0.3 ~ 7.2 | 1 ~ 4 | - | 5 ~ 27 | 4.2 ~ 7.2 | 8 ~ 25 | - | 10 ~ 25 | - | - | 14 ~ 27 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 200 | - | - | 5 ~ 27 | 10 ~ 40 | 16 ~ 50 | - | 4 ~ 7.2 | 20 ~ 50 | - | 16 ~ 50 | 12 ~ 22 | 10 ~ 27 | 0.6 ~ 7 | 13 ~ 32 | 14 ~ 27 | 20 ~ 63 | 26 ~ 70 |
突き出し長さ(L/D) | - | 24 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | - | 3 ~ 5 | ~5 | - | 4 | 3 | ~7 | - | - | - | - | - | - | - | ~5.5 | - | 8 | - | - | - | - | ~7 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | 3 | - | ~5.5 | - | - | ~3 | - | ~4 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 49 | 3 ~ 5 | ~7 | 3 ~ 4 | 3 |
シャンク径(mm) | - | 12 ~ 16 | 7 ~ 32 | 2 ~ 8 | - | 4 ~ 25 | 2 ~ 8 | 4 ~ 10 | 8 ~ 25 | 8 ~ 25 | 12 ~ 25 | - | 12 ~ 25.4 | 2 ~ 12 | 15.875 ~ 25.4 | 4 ~ 7 | - | 16 ~ 25.4 | 8 ~ 25 | 4 ~ 7 | 6 ~ 20 | 19.05 ~ 25.4 | 8 ~ 20 | 15.875 ~ 25.4 | 16 ~ 50 | 12 ~ 25 | 4 ~ 8 | 8 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 32 | 12 ~ 40 | - | - | 16 ~ 40 | - | 12 ~ 40 | 10 ~ 20 | 8 ~ 25 | 4 ~ 7 | 10 ~ 25 | 12 ~ 25 | 16 ~ 50 | 20 ~ 50 |
全長(mm) | 32 | 150 ~ 200 | 80 ~ 300 | 50 ~ 95 | 26.5 ~ 49.8 | 80 ~ 300 | 32 ~ 84.8 | 90 ~ 160 | 61 ~ 250 | 100 ~ 300 | 90 ~ 300 | - | 80 ~ 135 | 67 ~ 135 | 100 ~ 125 | - | 26.5 ~ 39.8 | 100 ~ 135 | 100 ~ 250 | - | 100 ~ 250 | 120 ~ 135 | 80 ~ 250 | 100 ~ 150 | 22 ~ 180 | 120 ~ 300 | 80 ~ 125 | 90 ~ 350 | 125 ~ 150 | 67 ~ 115 | 100 ~ 300 | 125 ~ 300 | 150 ~ 300 | - | - | 150 ~ 300 | - | 150 ~ 300 | 125 ~ 250 | 100 ~ 250 | 18.5 ~ 65 | 100 ~ 250 | 90 ~ 300 | 150 ~ 450 | 180 ~ 350 |
シャンク高さ(mm) | - | 11 ~ 15 | 6.75 ~ 30 | - | 3.9 | 3.8 ~ 23 | 1.8 ~ 7.2 | 3.8 ~ 9 | 8 ~ 23 | 7 ~ 22 | 11 ~ 24 | - | 11 ~ 24.4 | - | - | - | 3.66 ~ 3.9 | 15 ~ 24.4 | 7 ~ 24 | - | 5.7 ~ 18 | 18 ~ 24.4 | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 47 | 11 ~ 24 | 3.8 ~ 7.5 | 7.5 ~ 48.5 | 20 ~ 25 | - | 7 ~ 23 | 7 ~ 29 | 11 ~ 39 | - | - | 15 ~ 37 | - | 11 ~ 39 | 9 ~ 18 | 7.5 ~ 23 | - | 9 ~ 23 | 11 ~ 24 | 15 ~ 47 | 18 ~ 47 |
シャンク幅(mm) | - | - | 12 | - | - | 7 ~ 16 | - | 3.8 ~ 9 | 8 ~ 12 | - | 16 | - | 11 ~ 24.4 | - | - | - | - | 15 ~ 24.4 | 8 ~ 10 | - | - | 18 ~ 24.4 | 7 ~ 19 | - | 40 ~ 50 | 12 ~ 25 | - | 12 ~ 40 | 20 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 15.5 ~ 47.5 | - |
シャンク材質 | - | 鋼 / 超硬 | 鋼 / 超硬 | 超硬 | 鋼 | 鋼 / 超硬 | 超硬 | 超硬 | 鋼 / 超硬 | 鋼 | 超硬 | 鋼 | 鋼 | - | - | - | 鋼 | 鋼 | 鋼 | - | 超硬 | 鋼 | 超硬 | 鋼 | 鋼 | 超硬 | 鋼 / 超硬 | 鋼 / 超硬 | 鋼 | - | 鋼 | 鋼 | 鋼 | - | - | 鋼 | - | 鋼 | 鋼 / 超硬 | 鋼 / 超硬 | 超硬 | 鋼 / 超硬 | 超硬 | 鋼 | 鋼 |
CAM・工具管理ソフト用データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針