(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイステーパラジアスエンドミル(加工用途(加工形状):R溝)

ハイステーパラジアスエンドミルとは、マシニングセンターやフライス盤に取付けて、金属等をする切削工具です。エンドミルには片側端面と側面に刃がありますが、テーパラジアスエンドミルの側面刃は斜めのテーパ形状になっており、コーナー形状はRになっています。リブ等のテーパー壁面加工、金型の壁面逃げ加工、金型のランナー溝加工等に使用します。母材はハイス鋼で、タングステン、モリブデン、クロムなどの金属成分を添加し、超硬と比較して靭性に富む特長があります。先端径、側刃のテーパー片角度、コーナーRを加工内容に合わせて選択してご使用ください。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

    フクダ精工

    テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

    評価 0.0
    特長】・テーパー面と底のコーナーRを同時加工可能。・豊富な寸法バリエーション。【仕様】・材質:HSS-Co(SKH56)・刃数:2枚・リード角:右捩れ25°・角度公差:±5′・R公差:±0.025
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    R溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] 弱ネジレ(1~29°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 16 2 15 ~ 80
    通常価格(税別) : 8,704円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
加工用途(加工形状)
工具材質
被削材
ねじれ角
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

    メーカー

    フクダ精工

    シリーズ名

    テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

    通常価格
    (税別)

    8,704円

    通常出荷日 1日目
    加工用途(加工形状)R溝
    工具材質コバルトハイス
    被削材一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
    ねじれ角弱ネジレ(1~29°)
    コーティングノンコート
    標準/追加工区分メーカー標準品
    刃径(mm)3 ~ 16
    刃数(枚)2
    刃長(mm)15 ~ 80
    コーナ・ボール半径(mm)0.5 ~ 3
    片角(°)1 ~ 3
    大端径(mm)3.524 ~ 24.386
    シャンク径(mm)6 ~ 25
    全長(mm)61 ~ 170
    R精度(μm)±25
    1. 1

    ハイステーパラジアスエンドミルに関連するカテゴリ

    ハイステーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハイステーパラジアスエンドミルに関連する通販・販売特集