(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスエンドミル

ハイスエンドミルとは、フライス盤等に取付けて金属等を削る切削工具です。側面と片側端面に刃があり、様々な機械加工が可能です。母材はハイス鋼で、超硬と比較して靭性に富む特長があります。また、製造方法を改良した粉末ハイスもあり、耐摩耗性が高く靭性もある為、チッピングをしにくい特性があります。その他コーティングを施して耐摩耗性を改善したタイプもあります。刃の形状は、平面壁面溝加工に適したスクエアエンドミル、曲面加工に適したボールエンドミル、コーナーR加工に適したラジアスエンドミル、傾斜壁面加工に適したテーパエンドミル、粗加工に適したラフィングエンドミル等、加工内容に合わせて選択してご使用ください。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 13
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)

    評価 0.0
    ロング刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するハイススクエアエンドミル。【特長】・刃長が長く型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。・全サイズ、センターカット仕上で底刃を使用した加工にも使用可能。・刃長を選べるサイズもあり無駄のない商品を選択可能。【用途】・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 0.8 ~ 60 2 2.5 ~ 300
    通常価格(税別) : 3,529円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2刃一般用ショート形 EDS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    2刃一般用ショート形 EDS

    評価 0.0
    ハイススクエアシリーズです。工具材質 コバルトハイス,被削材 一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅コーティング ノンコート,標準/追加工区分メーカー標準品,刃数(枚)2ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 0.8 ~ 60 2 2 ~ 80
    通常価格(税別) : 2,969円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

    評価 0.0
    スタンダードタイプの4枚刃エンドミル。【特長】・2枚刃に比べ剛性が高い為、精度がだしやすい。刃長を長めに設計し、利便性を向上。・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。・刃径3~100mmまで豊富にラインナップ。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ30°。・刃径公差:0~+0.03。【用途】・側面切削、溝加工など多彩な用途に最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 100 4 13 ~ 80
    通常価格(税別) : 3,241円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    フクダ精工

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃)

    評価 0.0
    スタンダードタイプの2枚刃 ハイススクエアエンドミル。【特長】・チップポケットを広くとっている為、荒加工や切りくずの排出性が必要な加工に適している。・刃長を長めに設計し、利便性を向上。・刃径0.8~100mmまで豊富にラインナップ。【用途】・側面切削、溝加工、ポケット加工など多彩な用途に最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 0.8 ~ 100 2 2 ~ 80
    通常価格(税別) : 3,145円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールエンドミル2枚刃

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    ボールエンドミル2枚刃

    評価 0.0
    R部の加工などに用いる汎用エンドミル。【特長】・R0.5~40まで豊富にラインナップ。・材質:HSS-Co(SKH57)R0.5~10.0、(SKH56)R10.05以上。・リード角:右捩れ30°。・刃径公差:0~-0.03。・R公差:±0.025。【用途】・R部の加工や金型などの三次元加工にも最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    曲面 / 彫込み / R溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 80 2 5 ~ 120
    通常価格(税別) : 6,634円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    • 数量スライド割引
    • ノンコート
    • 2枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・最大φ50まで取り揃えたハイス鋼ノンコートスクエアショート刃長2枚刃タイプ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 50 2 2.5 ~ 75
    通常価格(税別) : 930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    • 数量スライド割引
    • TiCN
    • 4枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    評価 0.0
    【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのショート刃長タイプ・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 6 ~ 32 3 ~ 6 13 ~ 53
    通常価格(税別) : 2,610円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • TiAlN
    • S(ショート)

    ミスミ

    TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    評価 0.0
    【特長】・スタンダードなTiAlNコートを採用したハイス鋼ラフィングショート刃長タイプ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 5 ~ 30 3 ~ 6 13 ~ 45
    通常価格(税別) : 1,850円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールエンドミル BE

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    栄工舎

    ボールエンドミル BE

    評価 0.0
    先端部がR形状のハイスボールエンドミル。【特長】・3D形状の倣い加工等に最適・Rも0.5~40と豊富なラインナップの為、様々なR加工に対応【用途】・金型の倣い加工等に便利・形状加工に最適
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / R溝 ハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 80 2 2.5 ~ 120
    通常価格(税別) : 5,830円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2刃ショート形 EX-TIN-EDS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    2刃ショート形 EX-TIN-EDS

    評価 0.0
    TiNコーティングを施した汎用タイプ2枚刃ショート形エンドミルです。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 0.8 ~ 50 2 1.6 ~ 75
    通常価格(税別) : 3,556円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

    評価 0.0
    粉末ハイスCPMを母材に採用しVコーティングを施した座ぐり加工用の2枚刃ショート形エンドミルです。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] 弱ネジレ(1~29°) - メーカー標準品 3 ~ 20 2 8 ~ 38
    通常価格(税別) : 5,698円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VS2T 2枚刃ショート刃

    • SALE 2025/03/31まで

    三興製作所

    VS2T 2枚刃ショート刃

    評価 0.0
    仕上加工用の2枚刃エンドミルです。材質:HS-Co(コバルトハイス)外径許容差:-0.03~0ねじれ角:30°刃先形状:ピンカド
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 60 2 2 ~ 85
    通常価格(税別) : 2,715円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパーエンドミル2枚刃

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    テーパーエンドミル2枚刃

    評価 0.0
    金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミル。【特長】・等ねじれ刃の採用で、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・片角25°・30°に新サイズを追加し、0.5~30°まで豊富にラインナップ。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ25°。・角度公差:±5'。・先端径公差:0~-0.05。【用途】・主に金型の抜き勾配を加工するのに最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    - コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 弱ネジレ(1~29°) ノンコート メーカー標準品 2 ~ 25 2 10 ~ 100
    通常価格(税別) : 5,997円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • TiCN
    • 2枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

    評価 0.0
    【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのショート刃長タイプ・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 40 2 2.5 ~ 65
    通常価格(税別) : 1,240円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD

    評価 0.0
    コバルトハイス鋼ボールエンドミルです。工具材質 コバルトハイス,被削材 一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅コーティング ノンコート,標準/追加工区分 メーカー標準品,刃数(枚)2
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] - ノンコート メーカー標準品 1 ~ 50 2 2.5 ~ 75
    通常価格(税別) : 4,603円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

    • 数量スライド割引
    • TiCN
    • 4枚刃
    • R(レギュラー)

    ミスミ

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

    評価 0.0
    【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのレギュラ刃長4枚刃タイプ・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 3 ~ 25 4 12 ~ 68
    通常価格(税別) : 1,360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2刃一般用ロング形 EDL

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    2刃一般用ロング形 EDL

    評価 0.0
    コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミルロング形です。深い切込みに対応します。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 0.8 ~ 40 2 6 ~ 110
    通常価格(税別) : 3,263円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

    • SALE 2025/03/31まで

    三興製作所

    SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

    評価 0.0
    【特長】・TiCNコーティングを施した2枚刃エンドミルです。・高級粉未ハイスにSコーティングを施してあります。・溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 40 2 2 ~ 65
    通常価格(税別) : 4,163円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパーボールエンドミル HPTBE

    • SALE 2025/03/31まで

    栄工舎

    テーパーボールエンドミル HPTBE

    評価 0.0
    金型の曲面加工倣い加工等に最適なテーパーボールエンドミル。【特長】・粉末ハイスを採用し、耐熱・耐摩耗性を大幅にアップ。・金型の曲面加工、倣い加工に最適。抜き勾配の同時加工が可能。【用途】・金型加工等に使用。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    - 粉末ハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 - 2 4 ~ 65
    通常価格(税別) : 8,576円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)

    評価 0.0
    標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。【特長】・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。・刃径3~50mmまで豊富にラインナップ。さらに40mm以上はシャンク径も選択可能。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ30°。・刃径公差:0~+0.03。【用途】・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 50 4 20 ~ 125
    通常価格(税別) : 3,769円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HPMボールエンドミル HPBE

    • 数量スライド割引

    栄工舎

    HPMボールエンドミル HPBE

    評価 0.0
    粉末ハイスを使用したボールエンドミル。【特長】・粉末ハイスを採用し、耐熱・耐摩耗性を大幅にアップ・長時間連続加工・高速高能率加工に抜群の威力を発揮【用途】・金型加工等に使用
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / R溝 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 40 2 2.5 ~ 65
    通常価格(税別) : 7,624円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    • 数量スライド割引
    • ノンコート
    • 2枚刃
    • R(レギュラー)

    ミスミ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・最大φ50まで取り揃えたハイス鋼ノンコートスクエアレギュラー刃長2枚刃タイプ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 25 2 3.5 ~ 60
    通常価格(税別) : 1,130円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

    • 数量スライド割引
    • TiCN
    • 2枚刃
    • R(レギュラー)

    ミスミ

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

    評価 0.0
    【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのレギュラー刃長タイプ・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 25 2 3.5 ~ 60
    通常価格(税別) : 1,240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

    • 数量スライド割引
    • TiCN
    • 4枚刃
    • R(レギュラー)

    ミスミ

    TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

    評価 0.0
    【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのレギュラー刃長タイプ。・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的。・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 6 ~ 30 3 ~ 5 19 ~ 68
    通常価格(税別) : 3,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

    • 数量スライド割引
    • AS
    • 4枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

    評価 0.0
    【特長】・ASコートと45°ネジレの組み合わせで一般鋼からステンレスまで高耐久性・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 強ネジレ(45~60°) 鋼用 メーカー標準品 6 ~ 30 3 ~ 5 13 ~ 45
    通常価格(税別) : 3,380円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

    • SALE 2025/03/31まで

    不二越

    G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

    評価 0.0
    優れた性能を発揮するベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。【特長】・ハイスエンドミルに比べ、切削速度は50%アップ、寿命は5倍でキレイな仕上げ面が持続可能。・工具材料をコバルトハイス、コーティングをG(TiN)採用で耐溶着性、耐摩耗性に優れた切削工具。・刃先がスクエアタイプの4枚刃で、64種類の豊富なバリエーションから幅広い選択が可能。【用途】・鋼からステンレス鋼、アルミ等の側面加工として利用可能。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 2.5 ~ 50 4 7 ~ 70
    通常価格(税別) : 3,659円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

    フクダ精工

    3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

    評価 0.0
    ロング刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。【特長】・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。・刃径3~60mm。刃長を選べるサイズもあり無駄のない商品を選択可能。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ30°。・刃径公差:0~+0.03。【用途】・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 60 4 30 ~ 300
    通常価格(税別) : 3,769円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE

    • SALE 2025/03/31まで

    不二越

    G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE

    評価 0.0
    汎用機にも優れた性能を発揮するベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。【特長】・従来のハイスエンドミルに比べ、切削速度は50%アップ、寿命は5倍で長く使用できる。・キレイな仕上げ面が持続可能。・刃先がスクエアタイプの2枚刃で、163種類のバリエーションから豊富に選択が可能。【用途】・鋼からステンレス鋼、アルミ等の側面加工、溝加工に最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 50 2 2 ~ 70
    通常価格(税別) : 3,367円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FFB2T 2枚刃ボールショート刃

    • SALE 2025/03/31まで

    三興製作所

    FFB2T 2枚刃ボールショート刃

    評価 0.0
    ショート刃のボールエンドミルです。材質:SKH57(高コバルトハイス)ボールエンドミルR許容差:-0.03~0ねじれ角:30°
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 50 2 1 ~ 70
    通常価格(税別) : 4,336円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • ノンコート
    • 4枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ノンコート4枚刃のショート刃長タイプ・標準ネジレ角よりも強めの40°ネジレで側面加工に効果的・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 40 4 8 ~ 65
    通常価格(税別) : 920円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LVS4T 4枚刃ロング刃

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    三興製作所

    LVS4T 4枚刃ロング刃

    評価 0.0
    仕上加工用の4枚刃エンドミルです。ロング刃長の為、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 60 4 20 ~ 250
    通常価格(税別) : 3,122円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引
    • TiCN
    • 4枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

    評価 0.0
    【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロング刃長タイプ。・深彫り加工にも対応可能。・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的。・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 3 ~ 25 4 8 ~ 45
    通常価格(税別) : 1,360円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

    • SALE 2025/03/31まで

    三菱マテリアル

    2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

    評価 0.0
    2-MS 使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだタイプです。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 1 ~ 60 2 3 ~ 85
    通常価格(税別) : 3,126円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

    • 数量スライド割引
    • ノンコート
    • 4枚刃
    • L(ロング)

    ミスミ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ノンコート4枚刃のロング刃長タイプ・標準ネジレ角よりも強めの40°ネジレで側面加工に効果的・深彫り加工にも対応可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 40 4 15 ~ 110
    通常価格(税別) : 1,270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    • 数量スライド割引
    • AS
    • 4枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

    評価 0.0
    【特長】・工具への負荷が大きい高速加工でも抜群の耐久性を発揮・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 粉末ハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 5 ~ 32 3 ~ 6 13 ~ 53
    通常価格(税別) : 3,380円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特ロングシャンクエンドミル4枚刃

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    特ロングシャンクエンドミル4枚刃

    評価 0.0
    深彫り用にシャンクを特に長くしたエンドミル。【特長】・シャンク細に設計している為、加工時の利便性が向上。・刃径8~50mm。全長も2種類から選択可能。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ30°。・刃径公差:0~+0.03。【用途】・深穴、深彫り用の加工に最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 8 ~ 50 4 20 ~ 75
    通常価格(税別) : 6,974円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    • 数量スライド割引
    • ノンコート
    • 4枚刃
    • R(レギュラー)

    ミスミ

    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・ノンコート4枚刃のレギュラー刃長タイプ・標準ネジレ角よりも強めの40°ネジレで側面加工に効果的・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 30 4 12 ~ 68
    通常価格(税別) : 1,110円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AG ミル2枚刃 2AGE

    • SALE 2025/03/31まで

    不二越

    AG ミル2枚刃 2AGE

    評価 0.0
    高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の高合金ハイスを母材に使用した切削工具・耐熱性、耐摩耗性に優れたTiAIN系のAGコートで丈夫で長持ち・高合金ハイスとAGコートにより高速・高能率加工とコストパフォーマンスを実現した2枚刃のミル【用途】・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 50 2 2 ~ 70
    通常価格(税別) : 3,435円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

    評価 0.0
    【特長】・反溶着性・耐摩耗性に優れたTINコーティングを採用。・外径41mm以上はセンタ穴付きです。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 2.5 ~ 50 4 ~ 6 7 ~ 75
    通常価格(税別) : 3,843円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テーパーエンドミル4枚刃

    フクダ精工

    テーパーエンドミル4枚刃

    評価 0.0
    金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミル。【特長】・等ねじれ刃の採用で、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・0.5~30°まで豊富にラインナップ。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ25°。・角度公差:±5'。・先端径公差:0~-0.05。センターカット。【用途】・主に金型の抜き勾配を加工するのに最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    - コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 弱ネジレ(1~29°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 25 4 15 ~ 100
    通常価格(税別) : 6,549円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    • 数量スライド割引
    • ノンコート
    • 2枚刃
    • R(レギュラー)

    ミスミ

    ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・汎用的に使用可能なノンコートタイプ・仕上加工と粗加工、目的に応じて使い分け・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 20 2 8 ~ 38
    通常価格(税別) : 1,450円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VSM4T 4枚刃レギュラー刃

    • SALE 2025/03/31まで

    三興製作所

    VSM4T 4枚刃レギュラー刃

    評価 0.0
    仕上加工用の4枚刃エンドミルです。外径許容差がプラスとなっています。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 40 4 10 ~ 65
    通常価格(税別) : 2,851円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タフニックゴールドエンドミル(ミディアム形) TFGN

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    タフニックゴールドエンドミル(ミディアム形) TFGN

    評価 0.0
    荒加工と中仕上げ加工が可能なミディアム形タフニックゴールドエンドミルです。
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 弱ネジレ(1~29°) 鋼用 メーカー標準品 6 ~ 50 4 ~ 6 16 ~ 112
    通常価格(税別) : 6,066円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート

    • ノンコート
    • 2枚刃
    • S(ショート)

    ミスミ

    ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート

    評価 0.0
    【特長】・0.01mm単位で刃径指定が可能なハイス鋼2枚刃スクエアエンドミルショート刃長タイプ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 コバルトハイス 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 / ノンコート メーカー標準品 2.7 ~ 25 2 8 ~ 50
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロングシャンクエンドミル2枚刃

    • SALE 2025/03/31まで

    フクダ精工

    ロングシャンクエンドミル2枚刃

    評価 0.0
    深彫り用にシャンクを長くしたエンドミル。【特長】・刃長はロング刃と同等で、作業性に優れている。・刃径3~50mmまで豊富にラインナップ。・材質:HSS-Co(SKH56)。・リード角:右捩れ30°。・刃径公差:0~-0.03。【用途】・深穴、深彫り用の加工に最適。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) コバルトハイス 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 50 2 30 ~ 120
    通常価格(税別) : 5,529円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
加工用途(加工形状)
工具材質
被削材
ねじれ角
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

2刃一般用ショート形 EDS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

3Sエンドミル2枚刃(標準刃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ボールエンドミル2枚刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ボールエンドミル BE

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      2刃ショート形 EX-TIN-EDS

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      VS2T 2枚刃ショート刃

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      テーパーエンドミル2枚刃

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        2刃一般用ロング形 EDL

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        テーパーボールエンドミル HPTBE

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          HPMボールエンドミル HPBE

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    FFB2T 2枚刃ボールショート刃

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    LVS4T 4枚刃ロング刃

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        特ロングシャンクエンドミル4枚刃

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          AG ミル2枚刃 2AGE

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            テーパーエンドミル4枚刃

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              VSM4T 4枚刃レギュラー刃

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              タフニックゴールドエンドミル(ミディアム形) TFGN

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                ロングシャンクエンドミル2枚刃

                                メーカー

                                フクダ精工

                                オーエスジー

                                フクダ精工

                                フクダ精工

                                フクダ精工

                                ミスミ

                                ミスミ

                                ミスミ

                                栄工舎

                                オーエスジー

                                オーエスジー

                                三興製作所

                                フクダ精工

                                ミスミ

                                オーエスジー

                                ミスミ

                                オーエスジー

                                三興製作所

                                栄工舎

                                フクダ精工

                                栄工舎

                                ミスミ

                                ミスミ

                                ミスミ

                                ミスミ

                                不二越

                                フクダ精工

                                不二越

                                三興製作所

                                ミスミ

                                三興製作所

                                ミスミ

                                三菱マテリアル

                                ミスミ

                                ミスミ

                                フクダ精工

                                ミスミ

                                不二越

                                オーエスジー

                                フクダ精工

                                ミスミ

                                三興製作所

                                オーエスジー

                                ミスミ

                                フクダ精工

                                シリーズ名

                                3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)

                                2刃一般用ショート形 EDS

                                3Sエンドミル4枚刃(標準刃)

                                3Sエンドミル2枚刃(標準刃)

                                ボールエンドミル2枚刃

                                ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                                TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                                ボールエンドミル BE

                                2刃ショート形 EX-TIN-EDS

                                VコーティングXPMエンドミル(2刃座ぐり加工用) VP-ZDS

                                VS2T 2枚刃ショート刃

                                テーパーエンドミル2枚刃

                                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

                                エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD

                                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                                2刃一般用ロング形 EDL

                                SS2T Sコーティングエステック2枚刃ショート刃

                                テーパーボールエンドミル HPTBE

                                3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)

                                HPMボールエンドミル HPBE

                                ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                                ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

                                G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

                                3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)

                                G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE

                                FFB2T 2枚刃ボールショート刃

                                ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                                LVS4T 4枚刃ロング刃

                                TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                                2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

                                ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                                ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                                特ロングシャンクエンドミル4枚刃

                                ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                                AG ミル2枚刃 2AGE

                                TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

                                テーパーエンドミル4枚刃

                                ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                                VSM4T 4枚刃レギュラー刃

                                タフニックゴールドエンドミル(ミディアム形) TFGN

                                ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/ショート

                                ロングシャンクエンドミル2枚刃

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                通常価格
                                (税別)

                                3,529円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                2,969円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                3,241円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                3,145円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                6,634円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                930円

                                • 数量別スライド値引

                                2,610円

                                • 数量別スライド値引

                                1,850円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                5,830円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                3,556円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                5,698円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                2,715円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                5,997円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                1,240円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                4,603円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                1,360円

                                • 数量別スライド値引

                                3,263円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                4,163円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                8,576円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                3,769円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                7,624円

                                • 数量別スライド値引

                                1,130円

                                • 数量別スライド値引

                                1,240円

                                • 数量別スライド値引

                                3,050円

                                • 数量別スライド値引

                                3,380円

                                • 数量別スライド値引

                                3,659円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                3,769円

                                3,367円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                4,336円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                920円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                3,122円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                1,360円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                3,126円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                1,270円

                                • 数量別スライド値引

                                3,380円

                                • 数量別スライド値引

                                6,974円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                1,110円

                                • 数量別スライド値引

                                3,435円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                3,843円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                6,549円

                                1,450円

                                • 数量別スライド値引

                                2,851円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                6,066円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                • 数量別スライド値引

                                -

                                5,529円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                通常出荷日 在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                1日目 在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                3日目~ 在庫品1日目~
                                一部当日出荷可能
                                規格・仕様一覧
                                          • ノンコート
                                          • 2枚刃
                                          • S(ショート)
                                          • TiCN
                                          • 4枚刃
                                          • S(ショート)
                                          • TiAlN
                                          • S(ショート)
                                                    • TiCN
                                                    • 2枚刃
                                                    • S(ショート)
                                                      • TiCN
                                                      • 4枚刃
                                                      • R(レギュラー)
                                                                • ノンコート
                                                                • 2枚刃
                                                                • R(レギュラー)
                                                                • TiCN
                                                                • 2枚刃
                                                                • R(レギュラー)
                                                                • TiCN
                                                                • 4枚刃
                                                                • R(レギュラー)
                                                                • AS
                                                                • 4枚刃
                                                                • S(ショート)
                                                                        • ノンコート
                                                                        • 4枚刃
                                                                        • S(ショート)
                                                                          • TiCN
                                                                          • 4枚刃
                                                                          • S(ショート)
                                                                            • ノンコート
                                                                            • 4枚刃
                                                                            • L(ロング)
                                                                            • AS
                                                                            • 4枚刃
                                                                            • S(ショート)
                                                                              • ノンコート
                                                                              • 4枚刃
                                                                              • R(レギュラー)
                                                                                    • ノンコート
                                                                                    • 2枚刃
                                                                                    • R(レギュラー)
                                                                                        • ノンコート
                                                                                        • 2枚刃
                                                                                        • S(ショート)
                                                                                          加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)曲面 / 彫込み / R溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / R溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / R溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-側面 / 曲面 / 彫込み / R溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                                                                                          工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
                                                                                          被削材一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]
                                                                                          ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
                                                                                          コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用-ノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用 / ノンコートノンコート
                                                                                          標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
                                                                                          刃径(mm)0.8 ~ 600.8 ~ 603 ~ 1000.8 ~ 1001 ~ 801 ~ 506 ~ 325 ~ 301 ~ 800.8 ~ 503 ~ 201 ~ 602 ~ 251 ~ 401 ~ 503 ~ 250.8 ~ 401 ~ 40-3 ~ 501 ~ 401 ~ 251 ~ 256 ~ 306 ~ 302.5 ~ 503 ~ 601 ~ 501 ~ 503 ~ 403 ~ 603 ~ 251 ~ 603 ~ 405 ~ 328 ~ 503 ~ 301 ~ 502.5 ~ 503 ~ 253 ~ 203 ~ 406 ~ 502.7 ~ 253 ~ 50
                                                                                          刃数(枚)2242223 ~ 63 ~ 62222222422242223 ~ 53 ~ 54422444243 ~ 64424 ~ 64244 ~ 622
                                                                                          刃長(mm)2.5 ~ 3002 ~ 8013 ~ 802 ~ 805 ~ 1202.5 ~ 7513 ~ 5313 ~ 452.5 ~ 1201.6 ~ 758 ~ 382 ~ 8510 ~ 1002.5 ~ 652.5 ~ 7512 ~ 686 ~ 1102 ~ 654 ~ 6520 ~ 1252.5 ~ 653.5 ~ 603.5 ~ 6019 ~ 6813 ~ 457 ~ 7030 ~ 3002 ~ 701 ~ 708 ~ 6520 ~ 2508 ~ 453 ~ 8515 ~ 11013 ~ 5320 ~ 7512 ~ 682 ~ 707 ~ 7515 ~ 1008 ~ 3810 ~ 6516 ~ 1128 ~ 5030 ~ 120
                                                                                          コーナ・ボール半径(mm)----0.5 ~ 40---0.5 ~ 40-----0.5 ~ 25---0.5 ~ 8-0.5 ~ 20-------0.5 ~ 25-----------1.5 ~ 10----
                                                                                          片角(°)------------0.5 ~ 30-----0.5 ~ 15--------------------0.5 ~ 30-----
                                                                                          大端径(mm)------------2.18 ~ 92.79-----1.06 ~ 41.43--------------------3.26 ~ 92.79-----
                                                                                          首下長(mm)---------------------------------------------
                                                                                          シャンク径(mm)6 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 326 ~ 256 ~ 426 ~ 426 ~ 206 ~ 426 ~ 426 ~ 326 ~ 426 ~ 256 ~ 326 ~ 326 ~ 326 ~ 426 ~ 326 ~ 256 ~ 256 ~ 256 ~ 256 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 326 ~ 426 ~ 256 ~ 426 ~ 326 ~ 326 ~ 426 ~ 256 ~ 426 ~ 426 ~ 426 ~ 206 ~ 326 ~ 426 ~ 256 ~ 42
                                                                                          全長(mm)42 ~ 40045 ~ 17051 ~ 18042 ~ 18060 ~ 24045 ~ 16557 ~ 13357 ~ 12155 ~ 26045 ~ 16550 ~ 12550 ~ 18559 ~ 20045 ~ 15050 ~ 21055 ~ 14450 ~ 19550 ~ 15045 ~ 15558 ~ 22070 ~ 23045 ~ 13045 ~ 13063 ~ 14457 ~ 12150 ~ 16070 ~ 40050 ~ 16050 ~ 24052 ~ 15060 ~ 34552 ~ 12150 ~ 18560 ~ 19557 ~ 133100 ~ 35055 ~ 14450 ~ 16050 ~ 16561 ~ 20056 ~ 14150 ~ 15060 ~ 21450 ~ 120100 ~ 300
                                                                                          コーナー形状ピンカド / C面ピンカドピンカド / C面ピンカド / C面-ピンカドC面C面-----ピンカド-ピンカド---ピンカド / C面-ピンカドピンカドC面C面-ピンカド / C面--ピンカド-ピンカドピンカドピンカドC面ピンカド / C面ピンカド------ピンカドピンカド / C面
                                                                                          R精度(μm)----±25---±10 ~ ±100---------±20-±10 ~ ±50--------30~0-----------±20----
                                                                                          CAM・工具管理ソフト用データ-----tebis / Zollertebis / Zollertebis / Zoller-----tebis / Zoller-tebis / Zoller-----tebis / Zollertebis / Zollertebis / Zollertebis / Zoller----tebis / Zoller-tebis / Zollertebis / Zollertebis / Zollertebis / Zoller-tebis / Zoller---tebis / Zoller----
                                                                                          1. 1
                                                                                          2. 2
                                                                                          3. 3
                                                                                          4. 4
                                                                                          5. 5
                                                                                          6. 13
                                                                                          7. 次へ