(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬テーパラジアスエンドミル

超硬テーパラジアスエンドミルとは、マシニングセンターやフライス盤に取付けて、金属等をする切削工具です。エンドミルには片側端面と側面に刃がありますが、テーパラジアスエンドミルの側刃は斜めになっており、コーナー形状はRになっています。リブ等のテーパー壁面加工、金型の壁面逃げ加工、金型のランナー溝加工等に使用します。母材の超硬は、タングステンカーバイトをコバルトやニッケルのバインダーで焼結したものからつくられ、硬度が高く耐熱性がある特徴を持っています。コーティング付は耐摩耗性を改善し、切削速度も速くすることができます。従来では困難であった高硬度鋼の加工も可能となりました。先端径、側刃のテーパー片角度、コーナーRを加工内容に合わせて選択してご使用ください。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    • おすすめ
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大

    ミスミ

    MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    評価 0.0
    【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム・金型材に多く使用される調質鋼向けのMRCシリーズ台形ランナー溝用エンドミル2枚刃
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    超硬 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1.5 ~ 4 2 3 ~ 6.5
    通常価格(税別) : 5,020円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

    • SALE 2025/05/31まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    栄工舎

    超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

    評価 0.0
    高能率・高精度・逆テーパー加工の超硬テーパラジアスエンドミル。【特長】・柄側に行くほど細くなっている通常のテーパーエンドミルと逆の形状。・耐熱・耐摩耗に優れたTiAlNコーティングを採用。【用途】・等角の逆テーパー形状の可能に最適(ランナーロック等)。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    - 超硬 一般鋼[○] / 調質鋼[○] - 鋼用 メーカー標準品 2 ~ 12 2 3 ~ 25
    通常価格(税別) : 9,920円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    日進工具

    Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

    評価 0.0
    56HRC以下に適したテーパーラジアスエンドミル。工具素材 超微粒子超硬合金ネジレ角 30°表面処理 Xコーティング刃数 2刃数加工用途 平面加工、側面加工、溝加工コーナー形状 ラジアス
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 溝 超硬 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 6 2 4 ~ 20
    通常価格(税別) : 9,558円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引
    • TS
    • 一般鋼
    • 2枚刃

    ミスミ

    TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    評価 0.0
    【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    超硬 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 1.5 ~ 4 2 3 ~ 6.5
    通常価格(税別) : 4,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Xコーティング 台形ランナー用ラジアスエンドミル NERR-2X

    • 数量スライド割引

    日進工具

    Xコーティング 台形ランナー用ラジアスエンドミル NERR-2X

    評価 0.0
    台形ランナーの底部コーナーにRを付けたエンドミルです。工具素材 超微粒子超硬合金ねじれ角 30°表面処理 Xコーティング刃数 2刃数加工用途 溝加工、側面加工、平面加工コーナー形状 ラジアス
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / 曲面 超硬 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] 標準ネジレ(30~44°) 鋼用 メーカー標準品 2 ~ 6 2 5 ~ 12
    通常価格(税別) : 10,438円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

    評価 0.0
    リブ溝の高能率加工を可能とした高剛性テーパエンドミルのラジアスエンドタイプ。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    溝 / テーパ側面 超硬 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] 弱ネジレ(1~29°) 鋼用 メーカー標準品 1 ~ 1.5 4 8 ~ 12
    通常価格(税別) : 15,629円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

    • 数量スライド割引

    タンガロイ

    2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

    評価 0.0
    TETR-A2-R【特長】・2枚刃・トロイダルエンドミル・シャンク:円筒
    CAD :
    2D / 3D
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    - 超硬 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] - - メーカー標準品 2 ~ 10 2 2 ~ 6
    通常価格(税別) : 19,360円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
加工用途(加工形状)
工具材質
被削材
ねじれ角
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • 規格拡大

MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで
  • おすすめ

超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Xコーティング 台形ランナー用ラジアスエンドミル NERR-2X

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

        メーカー

        ミスミ

        栄工舎

        日進工具

        ミスミ

        日進工具

        オーエスジー

        タンガロイ

        シリーズ名

        MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

        超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

        Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

        TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

        Xコーティング 台形ランナー用ラジアスエンドミル NERR-2X

        リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

        2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        通常価格
        (税別)

        5,020円

        • 数量別スライド値引

        9,920円

        特別価格

        SALE 2025/05/31まで

        • 数量別スライド値引

        9,558円

        特別価格

        SALE 2025/05/31まで

        • 数量別スライド値引

        4,700円

        特別価格

        SALE 2025/05/31まで

        • 数量別スライド値引

        10,438円

        • 数量別スライド値引

        15,629円

        • 数量別スライド値引

        19,360円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 在庫品1日目
        当日出荷可能
        在庫品1日目~
        一部当日出荷可能
        在庫品1日目~
        一部当日出荷可能
        在庫品1日目
        当日出荷可能
        1日目~ 1日目 1日目
        規格・仕様一覧
              • TS
              • 一般鋼
              • 2枚刃
                    加工用途(加工形状)-平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面溝 / テーパ側面-
                    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬超硬
                    被削材一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○]一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○]
                    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)-
                    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用-
                    標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
                    刃径(mm)1.5 ~ 42 ~ 121 ~ 61.5 ~ 42 ~ 61 ~ 1.52 ~ 10
                    刃数(枚)2222242
                    刃長(mm)3 ~ 6.53 ~ 254 ~ 203 ~ 6.55 ~ 128 ~ 122 ~ 6
                    コーナ・ボール半径(mm)0 ~ 10.3 ~ 0.50.2 ~ 20 ~ 10.3 ~ 50.20.5 ~ 3
                    片角(°)5 ~ 150.5 ~ 50.5 ~ 105 ~ 157 ~ 150.5 ~ 1.5-
                    大端径(mm)--1.07 ~ 13.05-3.23 ~ 12.431.14 ~ 2.13-
                    首下長(mm)------8 ~ 40
                    シャンク径(mm)4 ~ 83 ~ 124 ~ 124 ~ 84 ~ 1246 ~ 12
                    全長(mm)40 ~ 5040 ~ 7045 ~ 8040 ~ 5045 ~ 754580 ~ 158
                    コーナー形状--微小R-微小R--
                    R精度(μm)-±30±20-±20--
                    CAM・工具管理ソフト用データtebis / Zoller--tebis / Zoller---
                    1. 1

                    超硬テーパラジアスエンドミルに関連するカテゴリ

                    超硬テーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    超硬テーパラジアスエンドミルに関連する通販・販売特集