(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[4-55/1mm単位]
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 0.2 ~ 10 | 2 | 0.2 ~ 8 |
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 8 |
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 12 |
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 2,935円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 2,981円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 8 |
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 12 | 2 | 0.15 ~ 22 |
通常価格(税別) : | 4,183円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 3,219円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(PNコート) EPDBE2-PN
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 3,377円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 8 |
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MRBTN230 無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 4 | 2 | 0.2 ~ 4 |
通常価格(税別) : | 3,947円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / グラファイト[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(ダイヤコート) | メーカー標準品 | 0.4 ~ 6 | 2 | 0.6 ~ 7.5 |
通常価格(税別) : | 5,140円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 鋳鉄[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.16 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 4,718円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.2 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 3,850円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 2,646円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.3 ~ 10 | 2 | 0.3 ~ 8 |
通常価格(税別) : | 2,500円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(ATHコート) EPDBE2-ATH
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 3,707円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 4 | 2 | 0.16 ~ 3.2 |
通常価格(税別) : | 3,877円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 球形/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 1 ~ 10 | 2 | - |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | ネジレなし / 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 2,395円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | ネジレなし / 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 2,044円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.6 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 3,303円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 3 | 0.8 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 5,903円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 10 | 2 | 0.15 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 5,175円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.4 ~ 6 | 2 | 0.4 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 3,138円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MRBSH230SF 無限コーティングプレミアムPlus 2枚刃ロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 3,119円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 0.2 ~ 10 | 2 | 0.15 ~ 8 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 12 | 2 | 0.08 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 3,707円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックメガフィードボール エボリューション ペンシルネック EMBPE3□□-ATH
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 3 | 0.8 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 7,054円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.07 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 4,863円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.16 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 4,864円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 2,559円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
2枚刃ボールエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEB-A2-H
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.3 ~ 6 | 2 | 0.3 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 4,810円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
栄工舎
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | - | - | - | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 2 | - |
通常価格(税別) : | 10,944円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | ネジレなし / 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 2,390円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
VFR2XLB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.15 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 4,718円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
WXLコート2刃ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 12 | 2 | 0.16 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 4,970円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
XRBH230 MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 高硬度鋼~HRC55[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 2 | 2 | 0.07 ~ 1.5 |
通常価格(税別) : | 3,349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.16 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 3,019円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.2 ~ 5 | 2 | 0.15 ~ 3.5 |
通常価格(税別) : | 6,488円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 4 | 3 | 0.8 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 5,094円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
AE-LNBD-N 銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用2枚刃ロングネックボールタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み | 超硬 | アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 3,690円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
2枚刃ショートシャンクロングネックボールエンドミル HSLB-S
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 6 | 2 | 0.16 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 2,395円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.08 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 3,453円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 1 ~ 6 | 3 | 0.8 ~ 4.8 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
加工用途(加工形状) |
工具材質 |
被削材 |
ねじれ角 |
コーティング |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
片角(°) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
R精度(μm) |
焼きばめ対応 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | 日進工具 | 日進工具 | ミスミ | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | オーエスジー | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ミスミ | 日進工具 | ミスミ | 三菱マテリアル | 不二越 | ユニオンツール | ミスミ | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ユニオンツール | ミスミ | ユニオンツール | ユニオンツール | 日進工具 | 三菱マテリアル | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ユニオンツール | 日進工具 | ミスミ | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | 日進工具 | オーエスジー | オーエスジー | タンガロイ | 栄工舎 | ユニオンツール | 三菱マテリアル | オーエスジー | 日進工具 | オーエスジー | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ユニオンツール | オーエスジー | ユニオンツール | ユニオンツール | ミスミ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,935円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,981円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 4,183円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,219円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,377円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,947円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 5,140円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 4,718円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,850円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,646円~
| 2,500円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,707円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,877円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| -
| 2,395円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,044円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,303円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 5,903円~ | 5,175円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,138円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,119円~
| -
| 3,707円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 7,054円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 4,863円~
| 4,864円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,559円~
| 4,810円~ | 10,944円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,390円~
| 4,718円~ | 4,970円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,349円~ | 3,019円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,488円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 5,094円~
| 3,690円~
| 2,395円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,453円~
| -
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目 | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ | 1日目 | 1日目~ | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
規格・仕様一覧 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工用途(加工形状) | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面 | 側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面 | 曲面 / R溝 | 側面 / 溝 | 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 | 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み | 曲面 | - | 側面 / 溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 | 曲面 / 彫込み / R溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み | 曲面 / R溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 |
工具材質 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
被削材 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / グラファイト[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] | アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] | 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] | - | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 高硬度鋼~HRC55[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | アルミ[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] |
ねじれ角 | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | ネジレなし / 標準ネジレ(30~44°) | ネジレなし / 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | - | ネジレなし / 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) |
コーティング | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | - | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 |
標準/追加工区分 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) |
刃径(mm) | 0.2 ~ 10 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 12 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 4 | 0.4 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.3 ~ 10 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 0.1 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 1 ~ 12 | 0.2 ~ 10 | 0.4 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 10 | 0.1 ~ 12 | 1 ~ 12 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.3 ~ 6 | 1 ~ 20 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 0.2 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | 0.2 ~ 6 | 0.2 ~ 5 | 1 ~ 4 | 0.1 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 1 ~ 6 |
刃数(枚) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
刃長(mm) | 0.2 ~ 8 | 0.07 ~ 8 | 0.07 ~ 12 | 0.07 ~ 6 | 0.07 ~ 6 | 0.07 ~ 8 | 0.15 ~ 22 | 0.08 ~ 6 | 0.08 ~ 6 | 0.07 ~ 8 | 0.2 ~ 4 | 0.6 ~ 7.5 | 0.16 ~ 4.8 | 0.2 ~ 6 | 0.08 ~ 4.8 | 0.3 ~ 8 | 0.08 ~ 6 | 0.16 ~ 3.2 | - | 0.08 ~ 4.8 | 0.08 ~ 4.8 | 0.6 ~ 30 | 0.8 ~ 18 | 0.15 ~ 18 | 0.4 ~ 6 | 0.07 ~ 6 | 0.15 ~ 8 | 0.08 ~ 18 | 0.8 ~ 18 | 0.07 ~ 6 | 0.16 ~ 4.8 | 0.08 ~ 4.8 | 0.3 ~ 12 | - | 0.08 ~ 4.8 | 0.15 ~ 6 | 0.16 ~ 12 | 0.07 ~ 1.5 | 0.16 ~ 4.8 | 0.15 ~ 3.5 | 0.8 ~ 6 | 0.08 ~ 4.8 | 0.16 ~ 4.8 | 0.08 ~ 4.8 | 0.8 ~ 4.8 |
コーナ・ボール半径(mm) | 0.1 ~ 5 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 6 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 2 | 0.2 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.15 ~ 5 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 5 | 0.05 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.5 ~ 6 | 0.1 ~ 5 | 0.2 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 5 | 0.05 ~ 6 | 0.5 ~ 6 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.15 ~ 3 | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.1 ~ 6 | 0.05 ~ 1 | 0.1 ~ 3 | 0.1 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.5 ~ 3 |
片角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首下長(mm) | 1 ~ 60 | 0.2 ~ 60 | 0.2 ~ 60 | 0.3 ~ 50 | 0.2 ~ 60 | 0.2 ~ 60 | 1 ~ 120 | 0.3 ~ 50 | 0.2 ~ 50 | 0.2 ~ 50 | 1 ~ 60 | 2 ~ 60 | 0.5 ~ 50 | 0.5 ~ 50 | 0.2 ~ 50 | 2 ~ 60 | 0.2 ~ 50 | 1.5 ~ 80 | 4 ~ 55 | 0.2 ~ 60 | 0.2 ~ 60 | 2 ~ 80 | 8 ~ 100 | 1 ~ 80 | 1 ~ 50 | 0.2 ~ 40 | 1.5 ~ 60 | 0.08 ~ 50 | 6 ~ 120 | 0.3 ~ 50 | 0.5 ~ 50 | 0.2 ~ 60 | 1 ~ 30 | 4 ~ 42 | 0.2 ~ 60 | 0.5 ~ 30 | 1 ~ 80 | 0.2 ~ 20 | 0.5 ~ 40 | 0.4 ~ 48 | 6 ~ 65 | 0.3 ~ 50 | 0.5 ~ 20 | 0.3 ~ 40 | 3 ~ 50 |
シャンク径(mm) | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6 | 4 ~ 16 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 ~ 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 16 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 16 | 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 |
全長(mm) | 50 ~ 110 | 50 ~ 110 | 40 ~ 110 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 40 ~ 110 | 50 ~ 200 | 45 ~ 120 | 45 ~ 100 | 40 ~ 110 | 50 ~ 110 | 50 ~ 110 | 50 ~ 100 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 50 ~ 110 | 45 ~ 100 | 50 ~ 130 | 70 ~ 90 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 50 ~ 130 | 60 ~ 160 | 50 ~ 140 | 45 ~ 120 | 35 ~ 70 | 40 ~ 110 | 45 ~ 100 | 50 ~ 200 | 45 ~ 100 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 38 ~ 80 | 70 ~ 100 | 45 ~ 120 | 50 ~ 80 | 45 ~ 160 | 45 ~ 55 | 45 ~ 90 | 50 ~ 90 | 60 ~ 100 | 45 ~ 90 | 35 ~ 50 | 45 ~ 80 | 50 ~ 110 |
コーナー形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 微小R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R精度(μm) | -7~+3 ~ ±5 | ±5 | -7~+3 ~ ±5 | ±5 ~ ±10 | ±5 | -7~+3 ~ ±5 | ±3 ~ ±15 | ±5 | ±3 ~ ±5 | -7~+3 ~ ±5 | ±5 ~ ±10 | ±10 | ±7 ~ ±10 | - | ±2 ~ ±5 | -7~+3 ~ ±5 | ±3 ~ ±5 | ±5 | ±10 | ±2 ~ ±5 | ±2 ~ ±5 | ±5 ~ ±10 | ±5 ~ ±10 | ±3 ~ ±5 | ±10 | ±3 | ±5 | ±3 ~ ±5 | ±5 ~ ±10 | ±2 ~ ±4 | ±10 | ±3 ~ ±5 | ±5 | ±10 ~ ±20 | ±2 ~ ±3 | ±5 | ±5 | ±3 | ±5 | ±3 ~ ±5 | ±5 ~ ±7 | ±2 ~ ±4 | ±3 ~ ±5 | ±2 ~ ±4 | -7~+3 ~ ±5 |
焼きばめ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | tebis / Zoller | tebis / Zoller | tebis / Zoller | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | - | - | tebis / Zoller | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tebis / Zoller |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針