(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消泡剤

ミスミeカタログでは、洗浄力、種類、メーカー、出荷日などの仕様をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
信越化学工業、ケニス等の国内メーカーブランド品を多数取り揃えております。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    評価 0.0
    発酵工程用エマルジョン型消泡剤。【特長】・発泡に用いる菌の発育を詐害することのないのが特長。・発酵工程などの高温条件で使用するときに適している。【用途】・発酵工程の消泡などに最適。
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    - - 速効性 / 耐熱性 - - -
    通常価格(税別) : 2,966円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ユシルーブWF24 3.88L

    • 数量スライド割引

    ユシロ化学

    ユシルーブWF24 3.88L

    評価 0.0
    【特長】・速効性のある消泡剤です。【用途】・全ての水溶性製品に適用。【材質】・主成分:シリコンオイル
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    オイルコンパウンド し尿・下水処理 / 産業排水 速効性 / 破泡性 - 非該当 該当
    通常価格(税別) : 47,120
    通常出荷日 : 4日目
  • モメンティブ シリコーン消泡剤

    • 数量スライド割引

    モメンティブ

    モメンティブ シリコーン消泡剤

    評価 0.0
    【特長】・消泡効果の持続性に優れています。・分散性に優れています。・シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。【用途】・水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用、塗料添加剤に。【商品仕様】・シリコーン消泡剤・トラスココード:828-5989・質量:1000g
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,706
    通常出荷日 : 9日目
  • 固形型消泡剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    固形型消泡剤

    評価 0.0
    【特長】・シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です・保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで、消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します・設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    固形 化学工業 / 産業排水 破泡性 - - -
    通常価格(税別) : 3,523
    通常出荷日 : 4日目
  • モメンティブ 消泡剤 TSA-732

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    モメンティブ

    モメンティブ 消泡剤 TSA-732

    評価 0.0
    【特長】・消泡効果の持続性に優れています。・分散性に優れています。【用途】・水系の一般工業用に。・各種工業の廃水、汚水処理用に。【商品仕様】・容量(kg):1・使用温度範囲:-40~200℃【材質/仕上】・主成分:シリコーンオイル
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    オイルコンパウンド し尿・下水処理 / 産業排水 持続性 / 分散性 / 破泡性 - - 非該当
    通常価格(税別) : 3,188円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 消泡剤No.1

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    消泡剤No.1

    評価 0.0
    【特長】・加工液の泡立ち抑制。・泡立った加工液に消泡剤No.1を添加することで、泡立ちを抑制します。・アルコールも含有し、加工液になじみやすく即効性に優れます。【用途】・泡立った加工液の消泡。
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    溶液 - - 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 22,401
    通常出荷日 : 6日目
  • 500g 消泡剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500g 消泡剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…500g・洗浄、中和作業時に発生する泡の消泡剤・標準使用濃度…10/50倍に希釈して噴霧。あらかじめ発泡を抑えたい場合は、原液を10/50cc程度添加すると抑えられます。・JAN:4518340683341
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    溶液 油脂工業 希釈安定性 - - -
    通常価格(税別) : 1,700
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

    • 数量スライド割引

    栗田工業

    クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・洗浄時の発砲抑制できます・適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります・泡の発生状況により異なります・小容量梱包で、扱いが容易です【用途】・空調冷却水系洗浄時の発砲防止・消泡に
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    - し尿・下水処理 - - - -
    通常価格(税別) : 17,500
    通常出荷日 : 8日目
  • 消泡剤S

    • 数量スライド割引

    日本マルセル

    消泡剤S【4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・シリコーンを主成分とする水溶液の消泡剤です。・汚水タンク内や洗浄排水等に強力に作用します。【用途】・汚水タンク内。・洗浄後の排水に。
    種類 用途 特性 有機則 PRTR 消防法分類
    溶液 化学工業 / 産業排水 破泡性 - - -
    通常価格(税別) : 32,715
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
用途
特性
有機則
PRTR
消防法分類
  • SDS(MSDS)

エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    ユシルーブWF24 3.88L

      モメンティブ シリコーン消泡剤

      • SDS(MSDS)

      固形型消泡剤

      • SALE 2025/03/31まで

      モメンティブ 消泡剤 TSA-732

        消泡剤No.1

          500g 消泡剤

            クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

              消泡剤S

              メーカー

              信越化学工業

              ユシロ化学

              モメンティブ

              信越化学工業

              モメンティブ

              日本メカケミカル

              エスコ

              栗田工業

              日本マルセル

              シリーズ名

              エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

              ユシルーブWF24 3.88L

              モメンティブ シリコーン消泡剤

              固形型消泡剤

              モメンティブ 消泡剤 TSA-732

              消泡剤No.1

              500g 消泡剤

              クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)【10個入り】

              消泡剤S【4個入り】

              通常価格
              (税別)

              2,966円

              • 数量別スライド値引

              47,120円

              • 数量別スライド値引

              5,706円

              • 数量別スライド値引

              3,523円

              • 数量別スライド値引

              3,188円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              22,401円

              • 数量別スライド値引

              1,700円

              • 数量別スライド値引

              17,500円

              • 数量別スライド値引

              32,715円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 4日目~ 4日目 9日目 4日目 6日目~ 6日目 1日目
              一部当日出荷可能
              8日目 4日目
              種類-オイルコンパウンド-固形オイルコンパウンド溶液溶液-溶液
              用途-し尿・下水処理 / 産業排水-化学工業 / 産業排水し尿・下水処理 / 産業排水-油脂工業し尿・下水処理化学工業 / 産業排水
              特性速効性 / 耐熱性速効性 / 破泡性-破泡性持続性 / 分散性 / 破泡性-希釈安定性-破泡性
              有機則-----非該当---
              PRTR-非該当---非該当---
              消防法分類-該当--非該当非該当---
              1. 1

              消泡剤に関連するカテゴリ

              消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              消泡剤に関連する通販・販売特集