(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーナー・除去剤

パーツクリーナーは、メンテナンス作業で一般的に使用される洗浄剤です。頑固な油汚れやグリスを除去するのに適しています。軸受けやギアなどの部品やワークの洗浄・脱脂に使用します。製品はスプレータイプが一般的で、付着したオイルやグリス、汚れを素早く溶かす力があります。また、詰替えやつけ置きに便利な一斗缶タイプの取り扱いもあり、多様な洗浄ニーズに対応出来ます。定期的なメンテナンス・洗浄により、機械や部品の寿命を延ばすことが可能となり、コスト削減や安全な稼働にもつながります。【主要取扱いブランド】ミスミオリジナル商品、イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)、呉工業、コスモビューティ、トラスコ中山

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • パーツクリーナー MPCL840

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    評価 0.0
    金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。【特長】・定評のある強力な洗浄力。・優れた速乾性と跡残りの少なさ。・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。【用途】・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄・治具や工具の油汚れの洗浄・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 速乾 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 4,743円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーツ&ブレーキクリーナー840

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー840

    評価 0.0
    有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤。【特長】・速乾性です・840mlジャンボ缶でお徳用タイプ・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています【用途】・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄・精密機器の洗浄・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし・チェーンの油汚れ落とし
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

    • 数量スライド割引

    呉工業

    パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

    評価 0.0
    強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立!【特長】・強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します・プラスチックを傷めず、ゴムにかかっても影響が少ないので、金属との混合パーツの洗浄に最適です・速乾性なので、拭き取り不要です・缶を逆さにしても使用できます・有機則規制外商品【用途】・自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 900
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツクリーナー(速乾タイプ)

    • 数量スライド割引

    呉工業

    パーツクリーナー(速乾タイプ)

    評価 0.0
    落ちない頑固な油汚れを爽快に除去できる金属用洗浄剤。【特長】・金属パーツの油汚れを強力に落とし、青ニスも除去できる。・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮し、缶を逆さにしても使用できる。・速乾性にすぐれた有機則規制外商品。【用途】・各種金属パーツ、金型、鋳型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理に最適。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 780円~
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツクリーナー 18L

    ミスミ

    パーツクリーナー 18L

    評価 0.0
    【使用方法】1.原液のまま、浸漬洗浄用として2.エアー充填活用でスプレーとして【特長】・速乾タイプなので作業率アップに繋がります・重度に汚れた金属部品を浸漬洗浄でより効果が発揮できます・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない溶剤タイプ洗浄剤なので自然環境を守ります・詰め替え充填の洗浄剤としても効率良く使用でき、自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です【用途】・防錆剤や金型の油汚れなどの洗浄・機械部品の脱脂洗浄、油汚れ落としに
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 / 速乾 - 非該当 - 該当
    通常価格(税別) : 9,310円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 炭化水素系洗浄剤

    • SALE 2025/06/28まで
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    炭化水素系洗浄剤

    評価 0.0
    サンクリーンPS-シリーズは高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成炭化水素洗浄剤です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 速乾 / 遅乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 9,824円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

    • 数量スライド割引

    コスモビューティ

    モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。・オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。【用途】・機械部品の脱脂洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 / スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 467円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 840ml パーツクリーナー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    840ml パーツクリーナー【1~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮します・青ニスも簡単に除去できます・速乾性に優れています・缶を逆さにして使用できます【用途】・各種金属パーツ、金型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理【商品仕様】・サイズ…直径66mm×341(H)mm・重量…735g・内容量…840ml・成分…石油系溶剤・アルコール類
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - - -
    通常価格(税別) : 910円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 青ニス除去剤 JIP104

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤 JIP104

    評価 0.0
    ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できるケガキ塗料専用除去剤・強力脱脂スプレー。【特長】・強力な脱脂力があり、速乾性・金属部品や金属加工品、工具等の脱脂洗浄も可能・ケガキ塗料洗浄剤、洗浄力が強く脱脂作業が容易にできる・青ニススプレーなどの除去、金型金属部品の洗淨に【用途】・青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの専用除去剤・金属部品、金属加工品、工具の脱脂・金型等に塗布している防錆剤の洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 585
    通常出荷日 : 2日目
  • FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

    評価 0.0
    揮発性、速乾性、溶解力に優れた洗浄剤。【特長】・揮発性が早く、乾きやすい。・溶解力が強く、FRP用の用具洗いに最適。・FRPの汚れ、ワックス、油分の除去に最適。【用途】・使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス、油分等)の除去に使用。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 1,436円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • キャブレタークリーナー420ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    キャブレタークリーナー420ml

    評価 0.0
    【特長】・キャブレター内部のカーボン、スラッジ、オイルミスト等を取り除くことができます。キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します・ムースタイプ
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 530円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

    評価 0.0
    高圧噴射タイプ強力脱脂洗浄剤スプレー。【特長】・非塩素系溶剤主剤の洗浄液を高圧噴射型にしたスプレー・機械部品に付着した油脂汚れ除去や部分塗装時などの脱脂に威力を発揮・洗浄後、残渣分があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能【用途】・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに・精密機器の金属表面脱脂洗浄に・大型機器の出荷前部分洗浄と塗装前処理に・車輌ブレーキ機構の頑固な汚れ除去に使用可能・電気接点の接点洗浄に最適
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 1,139
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーナー30/クリーナー30 PRO

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    クリーナー30/クリーナー30 PRO

    評価 0.0
    【特長】・天然素材から生まれた強力タイプです・3Mスプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落とせます<CLEANER30-MINI>・レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます・多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです・しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します・洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます<CLEANER30-PRO>【用途】・のり、油の汚れ落とし
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 835円~
    通常出荷日 : 1日目
  • デポライザーA

    • 数量スライド割引

    山一化学

    デポライザーA

    評価 0.0
    あらゆる樹脂のガス、ヤニを強力に洗浄する洗浄剤。【特長】・ガス、ヤニを溶解させる洗浄剤、乾燥が遅い・第二石油類:140ml・内容量:420ml・DME・LPG混合使用。火気厳禁
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 遅乾 プラスチック - - 該当
    通常価格(税別) : 13,301円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ダフニーアルファクリーナーL・M・H

    • 数量スライド割引

    出光興産

    ダフニーアルファクリーナーL・M・H

    評価 0.0
    合成炭化水素(イソパラフィン)の洗浄剤。【特長】・臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れている。・毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含まない。・樹脂・ゴムへの影響が少ない。・有機溶剤中毒予防規則の非対象品。【用途】・金属、樹脂、ゴムの洗浄剤に。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 15,293円~
    通常出荷日 : 12日目
  • M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・油を抱き込んで洗い流す。逆さ使用も可能・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です・実質の内容液も588mLのものと比較して672mLと約15%増量しています・グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です・ステンレスノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行える【用途】・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし・チェーンの油汚れ落とし・機械設備及び部品の油汚れ落とし
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 中速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 460
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 不燃性ブレーキ&パーツクリーナー

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    不燃性ブレーキ&パーツクリーナー

    評価 0.0
    THREEBOND不燃性ブレーキ&パーツクリーナーTB6651Fエアゾールタイプ 速乾性(6651FB)。【特長】・引火点を持たず、不燃性です・エアゾールタイプ
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 4,584
    通常出荷日 : 6日目
  • 遅乾性パーツクリーナー

    • 数量スライド割引

    呉工業

    遅乾性パーツクリーナー

    評価 0.0
    抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。【特長】・すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します・有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです・ブラシやウエスを使用すると一層効果的です・逆さでもスプレーできます【用途】・各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂/機械、治具、工具の保守管理
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 遅乾 - - - -
    通常価格(税別) : 953
    通常出荷日 : 1日目
  • 電子機器クリーナー パンドー 29D

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    電子機器クリーナー パンドー 29D

    評価 0.0
    プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とす電子機器クリーナー。【特長】・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない【用途】・電気機器関係の洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 1,957
    通常出荷日 : 1日目
  • αクリーナー ノンガススプレー詰替用

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    αクリーナー ノンガススプレー詰替用

    評価 0.0
    機械部品、金型用の強力脱脂洗浄剤。【特長】・速乾性タイプ。・非塩素系溶剤が主剤。・機械部品に付着した金属粉、摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄可能。・本品乾燥後は残渣物がまったくないので、電気系統の接点洗浄に使用可能。【用途】・ギヤ、チェーン、スプロケット、ベアリングなどの機械部品や精密機器、機械装置の洗浄に最適。・OA機器やメッキ槽の給電ロールなどの電気接点の洗浄に便利。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 6,686円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • セーフティクリーン

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    セーフティクリーン

    評価 0.0
    強力水性クリーナー。【特長】・アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用洗浄剤です。・水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。【用途】・各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。・車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。・自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 該当 / 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 10,944円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

    • 数量スライド割引

    マークテック

    脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

    評価 0.0
    工業用機械部品などに付着したあらゆる油汚れを落とします。【特長】・長時間使えるロングライフ設計のため、脱脂洗浄剤コスト・原単位の削減に効果的です・840型エアゾールの洗浄液量は″お徳用サイズ″(洗浄液:588mL)です・必要な量の塗布が可能で、″経済的″です・″逆さにしても使える″ので、楽々洗浄を実現・速すぎず・遅すぎず、最適な乾燥時間で″最適洗浄″を実現・今、お使いの洗浄剤より、″2倍以上お得″です【用途】・各種金属部品等の脱脂洗浄・機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤、その他の汚れ除去・接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄・塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄・シールを貼り付ける時の接着面の脱脂洗浄・マジックインキの除去など
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - 非該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 22,431
    通常出荷日 : 3日目
  • エンジンコンディショナー No.1013

    • 数量スライド割引

    呉工業

    エンジンコンディショナー No.1013

    評価 0.0
    気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。【特長】・カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に推積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します・缶を逆さにしてもスプレーできます【用途】・四輪ガソリン自動車の気化器など吸気系統と燃焼室の洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 1,050
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

    • 数量スライド割引

    友和

    パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

    評価 0.0
    【特長】・速乾性部品洗浄剤・乾燥が早く、洗浄力抜群!・炭化水素系・スプレーの場合:対象物にノズルを向け、洗い流すようにスプレーして下さい・浸漬洗浄の場合:一斗缶から別の容器に移し、ワークや部品を浸漬して洗って下さい。グリスや固まった油の場合は、浸漬後少し時間をおいてから洗って下さい。【用途】・金型加工時の切り粉・油汚れの洗浄、金型の防錆剤や油汚れの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、メンテナンス時の部品等の油汚れ落としに。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 / スプレー 速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 753円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ブレーキクリーナー ブレークリーン

    • 数量スライド割引

    呉工業

    ブレーキクリーナー ブレークリーン

    評価 0.0
    ブレーキ、金属パーツについた油汚れをすぐに落とせる強力な洗浄剤。【特長】・ブレーキ、金属パーツに付着している頑固な汚れや油分をすばやく落とし、ブレーキ本来の性能を引き出す。・ブレーキ、金属パーツを分解せずに洗浄できる。【用途】・ブレーキ関連部品の洗浄に最適。・ブレーキパッド、ディスク、ライニング、ドラム、ホイルシリンダー、ブレーキシュースプリングなど。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 817円~
    通常出荷日 : 1日目
  • クーラントシステム洗浄剤

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    クーラントシステム洗浄剤

    評価 0.0
    集中クーラントシステム、クーラントの配管、補充液のタンク、工作機械および加工部品の洗浄に適しています。【特長】・バイオフィルム、切粉、脱落砥粒、ケン化物などを洗浄・除去することにより、クーラントの耐腐敗性が改善します。・防錆剤を配合している為、工作機械及び金属加工部品を錆から守ります。・工場の洗浄剤としてもご使用頂けます。濃度1%(1:100)~4%(1:25)でご使用ください。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 該当 非該当
    通常価格(税別) : 8,961円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

    評価 0.0
    【特長】・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。・軸受、チェーンなど機械部品や、ディスク、ドラムブレーキなどブレーキ装置に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。・840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。・本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。【用途】・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。・ホイールシリンダ分解整備時に。【商品仕様】・容量:840ml・容量:840ml・入数:30本・JANコード:4906725567209・トラスココード:584-4941・質量:0.45kg
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - 非該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 674
    通常出荷日 : 1日目
  • 脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

    評価 0.0
    防錆油、グリス、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、簡単に除去する脱脂洗浄剤。【特長】・缶内のガス圧と化学洗浄剤の相乗効果・ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、また金属に対する腐食性もない・エアゾールタイプの部品洗浄剤です・吹き付けるだけで簡便に脱脂洗浄を行うことができます【用途】・機械部品の脱脂洗浄など
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 1,596
    通常出荷日 : 1日目
  • ブレーキ&パーツクリーナーN-840

    • 数量スライド割引

    横浜油脂工業

    ブレーキ&パーツクリーナーN-840

    評価 0.0
    グリース等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ・パーツ洗浄剤のスプレー。【特長】・ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に除去・逆さでも使用可能、「有機溶剤中毒予防規則」適用外品・経済的なロングサイズ【用途】・オイルフィルター、オイルエレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去・ブレーキ廻りやバランス取りの際、ウエイト貼りのホイールに付着したブレーキダストの除去・その他部分的なエンジンルーム内の洗浄(ゴム部分を除く)
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 中速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 10,933
    通常出荷日 : 8日目
  • 青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

    評価 0.0
    ケガキ塗料専用除去剤。【特長】・ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。・有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。・スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。【用途】・青ニススプレーS、白ペンスプレーSの除去。・金型の洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 / スプレー - - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

    • 数量スライド割引

    呉工業

    チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

    評価 0.0
    チェーンの汚れをパワフルに落として防錆効果も発揮する、チェーン専用洗浄剤。【特長】・シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消。・スプレータイプのため、すみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とす。・防錆効果があるため、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮。【用途】・金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆に最適。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 1,288円~
    通常出荷日 : 1日目
  • KURE フォーミングクリーナープロ

    • 数量スライド割引

    呉工業

    KURE フォーミングクリーナープロ

    評価 0.0
    【特長】・複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が速乾性クリーナーでは落としにくい、焼き付いた頑固な油汚れを化学的に変化させて分解・洗浄します・油性クリーナーでは落としにくいカーボン・ヤニ・泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します・特殊作用で泡から液状に変化する洗浄成分が汚れを素早く引き剥がしながら浸透し、微細な凸凹に入り込んだ汚れまで強力に洗浄します・スプレーして拭き取るだけの簡単作業で頑固な汚れを落とします・金属・プラスチック・合成皮革などさまざまな素材に使用できます【商品仕様】・金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂・厨房まわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃・使用温度範囲:0-40℃・色:乳白・容量(ml):420・材質:主成分:界面活性剤、アルカリ剤、アルコール類、防錆剤、キレート剤・JANコード:4972444014348・トラスココード:114-6780・質量:504g
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾

    • 数量スライド割引

    コスモビューティ

    クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾

    評価 0.0
    【特長】・遅乾性の脱脂洗浄剤です。・缶の逆さ使用が可能です。・オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。・有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です。【用途】・オイルやグリスの汚れ落としに。【材質】・主成分:石油系溶剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 遅乾 - - - -
    通常価格(税別) : 743
    通常出荷日 : 2日目
  • 食品機械用強力洗浄スプレー

    • 数量スライド割引

    ITW

    食品機械用強力洗浄スプレー

    評価 0.0
    【特長】・粘着剤、ラベル、油脂類を除去します・金属、ゴム、プラスチック用です・オレンジピールを配合しています・重工業用多目的クリーナー・シトラス系溶剤ベースのクリーナー・NSF認証登録済み・食品業界に限らず、あらゆる設備、機器の洗浄に使用可能【用途】・什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに・直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に・日々の汚れ、泥、グリースの洗浄に・除去が困難なラベルや接着剤の除去に・キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材で構成、異物混入を未然に防ぐ(=DETEXシステム)・ハラール認証取得済み
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 1,740
    通常出荷日 : 4日目
  • メカスラッジクリーナー

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカスラッジクリーナー

    評価 0.0
    中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤です。【特長】・中性タイプなので有毒ガスの発生はありません。・強力なサビ除去とスラッジ洗浄力。・洗浄剤並の浸透性と長いノズルで、細かい所にも行き届きます。・ワイヤー加工機のダイスガイドは加工機に装着したまま洗浄可能です。【主な用途】・ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除。・加工ワークのサビ除去・各種機械のメンテナンス・もらいサビ除去
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 鋼 / 非鉄金属 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 2,940円~
    通常出荷日 : 3日目
  • クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

    評価 0.0
    【特長】・樹脂成形金型用のガス膜除去剤で、化学的に変化した樹脂を溶解する性能に優れる・逆さ噴き可能【用途】・樹脂成形時に発生するガス・ヤニなど頑固な汚れの除去に便利
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 2,634
    通常出荷日 : 1日目
  • エンジンチューンアップ NX56

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    エンジンチューンアップ NX56

    評価 0.0
    燃焼室、キャブ洗浄剤(泡タイプ)。【特長】・泡タイプで吸入、燃焼、排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガムなどを速やかに洗浄します・エンジンの回転を滑らかにし排気ガスの浄化を助けます【用途】・気化器、バルブまわり、燃焼室のカーボンなどの洗浄(EFI、EGI車などは使用できない車種もあります。自動車メーカーの指示に従ってください)(ディーゼルエンジンには使用できません)
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 960
    通常出荷日 : 2日目
  • エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

    評価 0.0
    【特長】・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです・ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします・バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます【商品仕様】・金属機器の油汚れ洗浄剤・逆さ噴射可能・幅(mm):66・高さ(mm):275・材質:エアゾール・JANコード:4960833012303・トラスココード:855-5921・質量:550g
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 615
    通常出荷日 : 2日目
  • ダフニークリーナーSD3

    • 数量スライド割引

    出光興産

    ダフニークリーナーSD3

    評価 0.0
    毒性、皮膚刺激性、臭気が少なく、取扱い性に優れる溶剤です。【特長】・優れた乾燥性能を有します・第三石油類に該当しますが、沸点範囲が狭く且つ低沸点なため同一危険物分類の中では極めて優れた乾燥性を有します・有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です【用途】・第三石油類を必要とする熱処理部品洗浄やその他大型洗浄装置での使用にお勧め
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 14,740
    通常出荷日 : 9日目
  • 真鍮除去剤 BR-36

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    真鍮除去剤 BR-36

    評価 0.0
    【特長】・ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤。・鉄系材料のワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮を除去します。・金属表面のツヤを落とさず、また銅色化することもありません。【用途】・ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去。・ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去。・ワイヤカットで生じる錆の除去。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 該当 非該当
    通常価格(税別) : 12,243円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

    • 数量スライド割引

    コスモビューティ

    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します・缶の逆さ使用が可能です【用途】・オイルやグリスなどの汚れ落としに最適
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 540
    通常出荷日 : 1日目
  • 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)【1~30個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…650ml・原液量…500ml・ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用・逆さ噴射可能・速乾強力スプレー
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 速乾 - - 非該当 該当
    通常価格(税別) : 580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 詰替式 充填スプレーセット

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレーセット

    評価 0.0
    パーツクリーナー専用簡易充填スプレー。【特長】・専用洗浄液から詰替式のパーツクリーナーが約60本作れます。・環境にやさしい圧縮空気での噴射です。・専用洗浄液は「有機溶剤中毒予防規則」クリアータイプです。・専用充填缶は、軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。【用途】・専用洗浄液から詰替式のパーツクリーナーが約60本作成可能。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,500円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

    • 数量スライド割引

    野中

    配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

    評価 0.0
    【特長】・樹脂成形金型の冷却水にはカルシウムや鉄等、スケール・錆を形成する成分が含まれています・使用していくうちにスケール・錆が蓄積していき、流路を詰まらせしまう為、定期的にスケール・錆を除去する必要があります・食品にも使われている原料で配合した酸性のスケール・錆除去剤です(pH 1以下)・人体に安全な成分で構成され、冷却配管のスケール・錆除去に使用出来ます・20倍希釈液を6~12時間循環させて下さい
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 17,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 金属磨き液(ピカールネオ液)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    金属磨き液(ピカールネオ液)

    評価 0.0
    【特長】・乳化性液状金属磨き(研磨材入)・においを抑えているので、屋内作業に向いています【用途】・アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - ステンレス鋼 - - -
    通常価格(税別) : 519
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
特性
対応材質
有機則
PRTR
消防法分類
  • SDS(MSDS)
  • サンプル品対象

パーツクリーナー MPCL840

    パーツ&ブレーキクリーナー840

      パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

        パーツクリーナー(速乾タイプ)

          パーツクリーナー 18L

          • SALE 2025/06/28まで
          • SDS(MSDS)

          炭化水素系洗浄剤

            モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

              840ml パーツクリーナー

                青ニス除去剤 JIP104

                  FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                    キャブレタークリーナー420ml

                      スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                        クリーナー30/クリーナー30 PRO

                          デポライザーA

                            ダフニーアルファクリーナーL・M・H

                            • SDS(MSDS)

                            M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

                              不燃性ブレーキ&パーツクリーナー

                                遅乾性パーツクリーナー

                                • SDS(MSDS)

                                電子機器クリーナー パンドー 29D

                                • SDS(MSDS)

                                αクリーナー ノンガススプレー詰替用

                                  セーフティクリーン

                                    脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

                                      エンジンコンディショナー No.1013

                                        パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                                          ブレーキクリーナー ブレークリーン

                                            クーラントシステム洗浄剤

                                              住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                                              • SDS(MSDS)

                                              脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                                                ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                                                • SDS(MSDS)

                                                青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

                                                  チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                                                    KURE フォーミングクリーナープロ

                                                      クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾

                                                        食品機械用強力洗浄スプレー

                                                          メカスラッジクリーナー

                                                          • SDS(MSDS)

                                                          クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

                                                            エンジンチューンアップ NX56

                                                              エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                                                                ダフニークリーナーSD3

                                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                                真鍮除去剤 BR-36

                                                                  テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                                  650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                                                                    詰替式 充填スプレーセット

                                                                      配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

                                                                        金属磨き液(ピカールネオ液)

                                                                        メーカー

                                                                        ミスミ

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        呉工業

                                                                        呉工業

                                                                        ミスミ

                                                                        ミスミ

                                                                        コスモビューティ

                                                                        エスコ

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        サンデーペイント

                                                                        エーゼット

                                                                        住鉱潤滑剤

                                                                        スリーエムジャパン

                                                                        山一化学

                                                                        出光興産

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        スリーボンド

                                                                        呉工業

                                                                        スリーボンド

                                                                        トラスコ中山

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        マークテック

                                                                        呉工業

                                                                        友和

                                                                        呉工業

                                                                        ミスミ

                                                                        住鉱潤滑剤

                                                                        スリーボンド

                                                                        横浜油脂工業

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        呉工業

                                                                        呉工業

                                                                        コスモビューティ

                                                                        ITW

                                                                        日本メカケミカル

                                                                        住鉱潤滑剤

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        エーゼット

                                                                        出光興産

                                                                        日本メカケミカル

                                                                        コスモビューティ

                                                                        エスコ

                                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                        野中

                                                                        エスコ

                                                                        シリーズ名

                                                                        パーツクリーナー MPCL840

                                                                        パーツ&ブレーキクリーナー840

                                                                        パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                                                                        パーツクリーナー(速乾タイプ)

                                                                        パーツクリーナー 18L

                                                                        炭化水素系洗浄剤

                                                                        モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                                                                        840ml パーツクリーナー【1~20個入り】

                                                                        青ニス除去剤 JIP104

                                                                        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                                                                        キャブレタークリーナー420ml

                                                                        スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                                                                        クリーナー30/クリーナー30 PRO

                                                                        デポライザーA

                                                                        ダフニーアルファクリーナーL・M・H

                                                                        M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

                                                                        不燃性ブレーキ&パーツクリーナー

                                                                        遅乾性パーツクリーナー

                                                                        電子機器クリーナー パンドー 29D

                                                                        αクリーナー ノンガススプレー詰替用

                                                                        セーフティクリーン

                                                                        脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

                                                                        エンジンコンディショナー No.1013

                                                                        パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                                                                        ブレーキクリーナー ブレークリーン

                                                                        クーラントシステム洗浄剤

                                                                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                                                                        脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                                                                        ブレーキ&パーツクリーナーN-840

                                                                        青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

                                                                        チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

                                                                        KURE フォーミングクリーナープロ

                                                                        クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾

                                                                        食品機械用強力洗浄スプレー

                                                                        メカスラッジクリーナー

                                                                        クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

                                                                        エンジンチューンアップ NX56

                                                                        エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                                                                        ダフニークリーナーSD3

                                                                        真鍮除去剤 BR-36

                                                                        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                                                                        650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)【1~30個入り】

                                                                        詰替式 充填スプレーセット

                                                                        配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

                                                                        金属磨き液(ピカールネオ液)

                                                                        通常価格
                                                                        (税別)

                                                                        4,743円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        360円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        900円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        780円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        9,310円

                                                                        9,824円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/06/28まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        467円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        910円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        585円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,436円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        530円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,139円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        835円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        13,301円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        15,293円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        460円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,584円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        953円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,957円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        6,686円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        10,944円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        22,431円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,050円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        753円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        817円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        8,961円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        674円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,596円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        10,933円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        600円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,288円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,000円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        743円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,740円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,940円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,634円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        960円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        615円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        14,740円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        12,243円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        540円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        580円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/07/14まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        6,500円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        17,300円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        519円

                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                        通常出荷日 1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        1日目 1日目 1日目 3日目 1日目~ 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        2日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 3日目~ 12日目 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        6日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        3日目 1日目 4日目 1日目 3日目 1日目 1日目 8日目 2日目~ 1日目 1日目 2日目 4日目 3日目 1日目 2日目 2日目 9日目 5日目 1日目 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        3日目 4日目 1日目
                                                                        種類スプレースプレースプレースプレー液体液体液体 / スプレースプレースプレー液体スプレースプレースプレースプレー液体スプレースプレースプレー液体スプレー液体スプレースプレー液体 / スプレースプレー液体スプレースプレースプレー液体 / スプレースプレー-スプレースプレー液体スプレースプレー-液体液体スプレースプレー-液体液体
                                                                        特性強力 / 速乾速乾強力 / 速乾強力 / 速乾強力 / 速乾速乾 / 遅乾速乾速乾強力--強力強力遅乾-強力 / 中速乾速乾遅乾-速乾強力速乾強力速乾強力強力--強力 / 中速乾---遅乾-強力---速乾強力速乾強力 / 速乾-強力-
                                                                        対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属------鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属-----プラスチック--------------------鋼 / 非鉄金属--------ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属ステンレス鋼
                                                                        有機則非該当非該当--非該当非該当--該当------非該当----非該当非該当-非該当-非該当非該当-非該当非該当----非該当-該当--非該当---非該当-
                                                                        PRTR非該当非該当---非該当--該当------非該当----該当 / 非該当該当-非該当-該当該当-非該当非該当----非該当-該当--該当-非該当-非該当-
                                                                        消防法分類該当該当--該当該当--該当----該当-該当----非該当該当-該当-非該当該当-該当該当----非該当-該当--非該当-該当-非該当-

                                                                        クリーナー・除去剤に関連するカテゴリ

                                                                        クリーナー・除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                        クリーナー・除去剤に関連する通販・販売特集