(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検知剤

検知剤とは、ガスや油漏れ、水漏れなどの検知が可能な検査用品です。検知剤はスプレー式または液体式です。速乾性で、低温や多湿環境での使用が可能なものや、微細な漏れでも検出感度の高いタイプもあります。化学反応が起きず、金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼさないタイプや、天然原料・化粧品原料を主成分とした、人や環境に配慮したタイプもあります。ガス漏れ用はガス機器や配管接合部、圧力容器などの接合部漏れやプラントの検査メンテナンスで使用します。油漏れ用は石油系液体や各種有機溶剤、絶縁油の漏れ検知用に、水漏れ用は水圧試験や各種液体の漏れ検査用に使用します。これ以外に製袋ミスやシール不良箇所のチェック用検知剤もあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ガス漏れ検知剤 リークチェック

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ガス漏れ検知剤 リークチェック

    評価 0.0
    ガス漏れ検知用スプレー。【特長】・スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れ発見可能。・わずかな漏れでも確実に泡が発生。・塗装、ゴム、プラスチック表面に影響を与えない不燃性の検知液。・発泡漏れ試験法 JIS Z2329に合格。【用途】・各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。・エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。・コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,236
    通常出荷日 : 1日目
  • 水漏れ検査剤モレミール W

    • 数量スライド割引

    タセト

    水漏れ検査剤モレミール W

    評価 0.0
    【特長】・水漏れを白地に赤の指示模様で検出・微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します【用途】・水圧(水張り)試験、水ベースの各種溶液などの漏れ検査
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 3,544
    通常出荷日 : 1日目
  • リークフォーマー

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    リークフォーマー

    評価 0.0
    【特長】・わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます・不燃性で化学反応による危険がありません・発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10の3乗Paの差圧において発泡します・中性です・エアゾールタイプですので、ワンタッチで簡単にガスもれを発見できます【用途】・各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見・エアコン、冷蔵庫等の機器、配管接合部の冷媒もれ発見・都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれ発見・自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用・タイヤのエアーもれ検査に025240リークフォーマーノズル(10mm)6本箱に6本入
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 944
    通常出荷日 : 2日目
  • 発泡漏れ検査スプレー リークチェック

    • 数量スライド割引

    タセト

    発泡漏れ検査スプレー リークチェック

    評価 0.0
    【特長】・ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です・検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています【用途】・空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,586
    通常出荷日 : 1日目
  • "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

    評価 0.0
    【特長】・配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です・空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます・JIS Z 2329(発泡漏れ試駿方法)に適合しています
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 2,364
    通常出荷日 : 2日目
  • ガス漏れ検知剤

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ガス漏れ検知剤

    評価 0.0
    【特長】・ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。・無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。・泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。【商品仕様】・容量 8オンス(236mL)・使用温度範囲 -2~+93℃・使用方法:ガス漏れを調べたい箇所に検知剤を絞り出します。
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 3,056
    通常出荷日 : 14日目
  • 漏洩検査液 ファインバブル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    フジキン

    漏洩検査液 ファインバブル

    評価 0.0
    【特長】・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。・発泡漏れ試験方法(JIS Z2329-2002)に対応しております。・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。・ナトリウム、カリウム、カルシウム、及び塩素、弗素、臭素、硫黄化合物等の不純物を管理しています。【用途】・各種ガス用の機器及び配管系の接合部、溶接部等からのリーク検出に。・各種配管に最適。・清浄度管理配管に。・サニタリー配管に。・空調配管に。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

    • 数量スライド割引

    マークテック

    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

    評価 0.0
    油漏れ検査用の超高濃度漏洩検査剤です。【特長】・スーパートレーサーOL-200IIは、油圧機器、大型タンク類、配管等の油漏れ箇所の早期発見のために用いる漏洩検査剤です・取り扱いが簡単で微量な漏れも見逃すことなく、容易に見つけられます・作動機械、パッキン類への影響がありません・少量の添加で大きな効果が得られます・油圧設備の適切な管理が行えます・省エネルギーに役立ち、コストダウンに結びつきます
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 17,484
    通常出荷日 : 3日目
  • ギュポフレックス

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ギュポフレックス

    評価 0.0
    【特長】・スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れを発見できる、ガス漏れ検知剤です。・わずかなもれでも泡が発生し、確実にチェックできます。・JIS Z2329に合格しています。【商品仕様】・成分 アルキルポリグルコシド 安息香酸ナトリウム 精製水 炭酸ガス・容量 345g・使用方法:ガス漏れを調べたい箇所に吹き付けます。
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 2,240
    通常出荷日 : 4日目
  • 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

    評価 0.0
    【特長】・わずかなニジミも見逃さない油漏れ検査用エアゾール・リークチェックWB・Aは、油漏れ・ニジミ出しが予想される場所に吹き付けると白色の塗膜を形成します・油漏れがある場合、油を吸い上げるので、コントラスト良く漏れ箇所を発見できます・粉体の粒子が細かいので、塗膜が鮮明で油漏れ部分とのコントラストが良好です・除去性が良いので検査終了後、軽く拭くか、エアーによるだけで除去が可能です・速乾性ですので冬場でも、高湿度の場所でも効率良く検査可能です・金属に対する腐食性がありません・エアゾール:1缶での塗布面積は3.5m2です
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 14,139
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

    評価 0.0
    【特長】・安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。・二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。【用途】・すり合せ当り検査用に。【商品仕様】・色:赤色・容量(ml):225・トラスココード:808-2252・質量:237g【材質/仕上】・主成分:合成油・顔料
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 2,278
    通常出荷日 : 4日目
  • 発泡漏れ検査剤 リークチェック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    タセト

    発泡漏れ検査剤 リークチェック

    評価 0.0
    【特長】・ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。・検出力は、JIS Z 2330に合致し優れています。【用途】・空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。【材質】・主成分:界面活性剤、精製水
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー / 液体 本体
    通常価格(税別) : 1,549円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • エージレスシールチェック液

    • 数量スライド割引

    三菱ガス化学

    エージレスシールチェック液

    評価 0.0
    【特長】・フィルムのシールや製袋ミスをチェックします・ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります【用途】・フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に・フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 2,039
    通常出荷日 : 4日目
  • NKホーマー ガス・エアもれ検査液

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    NKホーマー ガス・エアもれ検査液

    評価 0.0
    【特長】・わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます・不燃性で化学反応による危険性がありません・発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10の3乗Paの差圧において発泡します・中性です・NKホーマー15kgトカンタイプ、大量使用時に【用途】・各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合面のガスもれ発見・エアコン、冷蔵庫等の機器、配管接合部の冷媒ガスのもれ発見 食品工場関連・都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれ発見・自動車用エアブレーキ配管のガスもれ検査用・タイヤのエアーもれ検査に
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 7,900
    通常出荷日 : 3日目
  • TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

    評価 0.0
    【特長】・吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。・ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。・生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。・容器は、あらゆる角度でスプレー可能です。【用途】・各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。・エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。【材質】・主成分:石けん
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 1,252
    通常出荷日 : 2日目
  • ビッグブルー (スタンダードタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサダ

    ビッグブルー (スタンダードタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・環境にやさしい生分解性・微量のガス漏れを確実にキャッチ・JIS Z 2329相当品です・塩素を含みません(腐食性は純水より低い)・泡を作るスピードが速く、すばやく漏れを発見・泡が大きく持続性バツグン・水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります【用途】・冷凍空調機器の配管の漏れチェックなどに
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー / 液体 本体 / 詰替用
    通常価格(税別) : 2,350円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

    評価 0.0
    エアー漏れ、発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。【特長】・どんな漏れも確実に検知・スーパーバブルは、発泡漏れ試験に用いる検査液です・試験箇所に塗布し、加圧(または減圧)することにより、容易に漏れ箇所と程度が分かります・発泡性が良く、しかも適度な消泡性・適度な粘性があるため傾斜面でもOK・試験体に腐食等の悪影響はナシ
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 29,568
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • ビッグブルー (低温タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサダ

    ビッグブルー (低温タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・凍結しにくく寒冷地(-34℃まで)の使用が可能です。・​9​4​℃​ま​で​の​高​温​に​も​対​応​し​ま​す​。・環​境​に​や​さ​し​い​生​分​解​性​で​す​。・J​I​S​ ​Z​ ​2​3​2​9​相​当​品​で​す​。・​塩​素​を​含​み​ま​せ​ん​。​(​腐​食​性​は​純​水​よ​り​低​い​)​・米​国​N​o​.​1​シ​ェ​ア​。​・​泡​を​作​る​ス​ピ​ー​ド​が​速​く​、​す​ば​や​く​漏​れ​を​発​見​。​・​泡​が​大​き​く​持​続​性​バ​ツ​グ​ン​。​​・​水​溶​性​の​粘​着​剤​に​よ​り​、​表​面​全​体​に​検​知​液​が​広​が​り​ま​す​。​​​・​凍​結​し​に​く​く​、​寒​冷​地​(​−​2​9​℃​ま​で​)​で​の​使​用​に​最​適​で​す​。【用途】・​​冷​凍​空​調​機​器​の​配​管​の​漏​れ​チ​ェ​ッ​ク​な​ど​に​。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー / 液体 本体 / 詰替用
    通常価格(税別) : 2,258円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • スーパーチェック 現像剤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    スーパーチェック 現像剤

    評価 0.0
    【特長】・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます・JIS Z 2343適合品です・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です<C001-0012019、C002-0022310、C002-0022311>・UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です<C001-0012020>・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)・JISに適合した検査証明書が発行できます<C001-0012017、C001-0012020、C002-0022042、C002-0022041>
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 1,529円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • エコチェック ED-ST(現像剤)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコチェック ED-ST(現像剤)

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。・JIS Z 2343適合品です。・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)・JISに適合した検査証明書が発行できます。【用途】・染色浸透探傷試験用現像剤。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー / 液体 本体
    通常価格(税別) : 2,120円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

    評価 0.0
    【特長】・蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。・白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。・コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。【用途】・蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:802-0013・質量:5.4kg
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 32,115
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

    評価 0.0
    【特長】・蛍光浸透探傷試験用の速乾式現像剤です。・速乾式で浸透液の吸引力が大きいので、鮮明な指示模様が検出できます。【用途】・蛍光浸透探傷試験用速乾式現像剤【商品仕様】・容器:エアゾール缶・トラスココード:120-4167・質量:410g
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 3,860
    通常出荷日 : 8日目
  • オイルモレチェック

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    オイルモレチェック

    評価 0.0
    【特長】・白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです・液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能・外部塗布のため内部を汚しません・検査後は水洗いで除去できます【用途】・各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)・各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に・車等のオイルパンの接合部・配管等のオイルもれ発見に
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 822
    通常出荷日 : 6日目
  • アイ・G2 250ml

    • 数量スライド割引

    横浜油脂工業

    アイ・G2 250ml

    評価 0.0
    【特長】・ガス・空気の漏れに直ちに反応し、配管接合部の冷媒漏れを発見します。・JIS:Z2329発砲漏れ試験性能を満たします。・ボタンを押す強さにより噴霧パターンを使い分けることができます。【用途】・冷蔵庫、エアコン等の配管接合部の冷媒もれ発見に。・都市ガス・プロパンガスの器具及び接合部のガスもれに。・一般プラント配管のガスもれに。【材質】・主成分:非イオン系界面活性剤
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 844
    通常出荷日 : 4日目
  • 345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)

    評価 0.0
    【商品仕様】・スプレー式・内容量…345g・用途…エアー、ガス配管漏れ検知・入数…10本・JAN:4518340820098
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 14,540
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • ガス漏れ検知剤 リークテスター・G

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    ガス漏れ検知剤 リークテスター・G

    評価 0.0
    【特長】・原子力プラント対応で容器を逆さまにしても使用できます。【用途】・ガス配管やエアー配管などの漏れの検査に。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,800
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

    トラスコ中山

    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

    評価 0.0
    【特長】・吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。・ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。・生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。【用途】・各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。・エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 詰替用
    通常価格(税別) : 873
    通常出荷日 : 1日目
  • 蛍光磁粉液ジキチェック

    • 数量スライド割引

    タセト

    蛍光磁粉液ジキチェック

    評価 0.0
    【特長】・磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。・蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。・ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。・暗所で、ブラックライトを照射すると、蛍光の欠陥部指示模様が得られます。【用途】・磁粉探傷試験用。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 2,242
    通常出荷日 : 1日目
  • コンクリート中性化診断液

    • 数量スライド割引

    タセト

    コンクリート中性化診断液

    評価 0.0
    【特長】・コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は紫色に変色し、中性化が進んでいる場合は色が無色のままとなります。【用途】・コンクリートの中性化診断液に。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 3,413
    通常出荷日 : 4日目
  • MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

    評価 0.0
    【特長】・油漏れ検査用の漏洩検査剤です。・油漏れ・にじみが予想される場所に吹き付けると白色の塗膜を形成します。・油を吸上げるのでコントラスト良く漏れ箇所を発見できます。・除去性が良いので検査終了後、軽く拭くか、エアーで吹き飛ばすかで除去が可能です。【用途】・油漏れ検査用漏洩検査剤【商品仕様】・使用温度範囲:0℃~45℃・容器:エアゾール缶・トラスココード:120-4143・質量:401g
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 1,571
    通常出荷日 : 5日目
  • MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

    評価 0.0
    【特長】・蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。・白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。【用途】・蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4169・質量:1.1kg
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 8,311
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
種類
  • SDS(MSDS)

ガス漏れ検知剤 リークチェック

    水漏れ検査剤モレミール W

      リークフォーマー

        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

          "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

            ガス漏れ検知剤

            • SALE 2025/03/31まで

            漏洩検査液 ファインバブル

              漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                ギュポフレックス

                • SALE 2025/03/31まで

                漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                  ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

                  • SALE 2025/03/31まで

                  発泡漏れ検査剤 リークチェック

                    エージレスシールチェック液

                      NKホーマー ガス・エアもれ検査液

                        TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                        • SALE 2025/03/31まで

                        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ビッグブルー (低温タイプ)

                        • SALE 2025/03/31まで

                        スーパーチェック 現像剤

                        • SALE 2025/03/31まで

                        エコチェック ED-ST(現像剤)

                        • SALE 2025/03/31まで

                        MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

                          MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

                            オイルモレチェック

                              アイ・G2 250ml

                                345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)

                                  ガス漏れ検知剤 リークテスター・G

                                    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                                      蛍光磁粉液ジキチェック

                                        コンクリート中性化診断液

                                          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                                            MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

                                            メーカー

                                            トラスコ中山

                                            タセト

                                            イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                            タセト

                                            スリーボンド

                                            ケニス

                                            フジキン

                                            マークテック

                                            ケニス

                                            マークテック

                                            ダイゾーニチモリ

                                            タセト

                                            三菱ガス化学

                                            イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                            トラスコ中山

                                            アサダ

                                            マークテック

                                            アサダ

                                            マークテック

                                            マークテック

                                            マークテック

                                            マークテック

                                            イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                            横浜油脂工業

                                            エスコ

                                            ファインケミカルジャパン

                                            トラスコ中山

                                            タセト

                                            タセト

                                            マークテック

                                            マークテック

                                            シリーズ名

                                            ガス漏れ検知剤 リークチェック

                                            水漏れ検査剤モレミール W

                                            リークフォーマー

                                            発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                                            "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                                            ガス漏れ検知剤

                                            漏洩検査液 ファインバブル

                                            漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                                            ギュポフレックス

                                            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                                            ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

                                            発泡漏れ検査剤 リークチェック

                                            エージレスシールチェック液

                                            NKホーマー ガス・エアもれ検査液

                                            TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 本体 500ml

                                            ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                                            漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                                            ビッグブルー (低温タイプ)

                                            スーパーチェック 現像剤

                                            エコチェック ED-ST(現像剤)

                                            MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

                                            MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

                                            オイルモレチェック

                                            アイ・G2 250ml

                                            345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)

                                            ガス漏れ検知剤 リークテスター・G

                                            TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                                            蛍光磁粉液ジキチェック

                                            コンクリート中性化診断液

                                            MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                                            MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            1,236円

                                            • 数量別スライド値引

                                            3,544円

                                            • 数量別スライド値引

                                            944円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,586円

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,364円

                                            • 数量別スライド値引

                                            3,056円

                                            • 数量別スライド値引

                                            670円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            17,484円

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,240円

                                            • 数量別スライド値引

                                            14,139円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,278円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,549円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,039円

                                            • 数量別スライド値引

                                            7,900円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,252円

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,350円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            29,568円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,258円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,529円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,120円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            32,115円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/03/31まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            3,860円

                                            • 数量別スライド値引

                                            822円

                                            • 数量別スライド値引

                                            844円

                                            • 数量別スライド値引

                                            14,540円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,800円

                                            • 数量別スライド値引

                                            873円

                                            2,242円

                                            • 数量別スライド値引

                                            3,413円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,571円

                                            • 数量別スライド値引

                                            8,311円

                                            • 数量別スライド値引
                                            通常出荷日 1日目 1日目 2日目 1日目 2日目 14日目 1日目~ 3日目 4日目 3日目 4日目 2日目~ 4日目 3日目 2日目 1日目 3日目 1日目~ 4日目~ 4日目~ 8日目 8日目 6日目 4日目 2日目
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 1日目 1日目 4日目 5日目 8日目
                                            商品タイプ検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤-検知剤検知剤-検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤-探傷剤探傷剤探傷剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤-探傷剤
                                            タイプスプレースプレー液体スプレースプレー-液体液体-スプレースプレースプレー / 液体スプレー液体液体スプレー / 液体液体スプレー / 液体-スプレー / 液体液体スプレースプレースプレースプレースプレー液体スプレースプレー-液体
                                            種類本体本体本体本体本体-本体本体-本体本体本体本体本体本体本体 / 詰替用本体本体 / 詰替用-本体本体本体本体本体本体本体詰替用本体本体-本体
                                            1. 1

                                            検知剤に関連するカテゴリ

                                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            検知剤に関連する通販・販売特集