(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
NOK
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー / オイル / ペースト | - | - | - | ~200℃ / ~300℃ | ~-10℃ / ~-20℃ / ~-30℃ / ~-40℃ / ~-50℃ / ~-60℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,124円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | - | - | ~200℃ | ~-10℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 610円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
昭和シェル石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 35,833円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 6日目 |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,285円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
昭和シェル石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 18,157円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
三井精機
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | コンプレッサー | 水置換性 / 持続性 | 鉄 | ~200℃ | ~-20℃ | - | 非該当 | 非該当 |
通常価格(税別) : | 68,927円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
ボスティック
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースト | - | - | - | - | ~-100℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,631円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,293円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
スズキ機工
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー / オイル / ペースト | 摺動部 | 極圧性 | - | ~300℃ | ~-20℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,579円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
クリューバー(NOKクリューバー)
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ~200℃ | ~-30℃ / ~-40℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 16,594円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
呉工業
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | 速乾性 | - | ~300℃ | ~-50℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 786円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
昭和シェル石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 15,241円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
コスモ石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,742円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 5日目 |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,388円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | ~200℃ | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,655円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
スズキ機工
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | 摺動部 | 極圧性 | - | ~300℃ | ~-20℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,858円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
住鉱潤滑剤
モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースト | - | - | - | ~300℃ | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,183円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
スガイケミー
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー / オイル | - | 極圧性 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,069円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 3日目~ |
コスモ石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 15,725円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースト | - | - | - | ~200℃ | ~-20℃ | H1 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,431円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | 浸透性 | - | ~200℃ | ~-20℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,543円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
呉工業
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | 持続性 | - | ~200℃ | ~-20℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 684円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エクソンモービル
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 50,673円 |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
R-GOT
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | ボルト / ナット | 浸透性 | ステンレス | - | - | - | - | 非該当 |
通常価格(税別) : | 3,635円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
東レ・ダウコーニング
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ~300℃ | ~-60℃ | H1 | - | - |
通常価格(税別) : | 23,179円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エクソンモービル
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 40,746円 |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
スズキ機工
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | 極圧性 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,416円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
トラスコ中山
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | ~200℃ | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,399円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
コスモ石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,215円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
東レ・ダウコーニング
モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー / ペースト | - | - | - | ~700℃ | ~-30℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,833円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
昭和シェル石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 15,730円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
呉工業
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | 持続性 | - | ~200℃ | ~-20℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 830円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
東レ・ダウコーニング
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | - | - | ~500℃ | ~-100℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,474円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
スリーボンド
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー / ペースト | - | - | - | ~400℃ | ~-60℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,911円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
アーステック
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | チェーン / 摺動部 / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス | 持続性 | 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 | - | - | - | - | 非該当 |
通常価格(税別) : | 6,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
アーステック
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレー | - | 浸透性 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,500円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
東レ・ダウコーニング
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ~300℃ | ~-20℃ | H1 | - | - |
通常価格(税別) : | 15,702円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
スズキ機工
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 極圧性 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,980円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
住鉱潤滑剤
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ~200℃ | ~-20℃ | H1 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,318円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
エスコ
タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | 浄化槽 / 軸受 / エアー工具 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 625円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
コスモ石油
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 13,418円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
住鉱潤滑剤
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースト | - | - | - | ~300℃ | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,629円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
JXエネルギー
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 12,297円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
エーゼット
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 567円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
山一化学
種類 | 主な用途 | 特性 | 対応材質 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | NSF | 有機則 | PRTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | - | - | - | ~300℃ | ~-30℃ | - | - | - |
通常価格(税別) : | 22,575円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
主な用途 |
特性 |
対応材質 |
最高使用温度 |
最低使用温度 |
NSF |
有機則 |
PRTR |
消防法分類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
メーカー | NOK | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | 昭和シェル石油 | トラスコ中山 | 昭和シェル石油 | 三井精機 | ボスティック | トラスコ中山 | スズキ機工 | クリューバー(NOKクリューバー) | 呉工業 | 昭和シェル石油 | コスモ石油 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | スズキ機工 | 住鉱潤滑剤 | スガイケミー | コスモ石油 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | 呉工業 | エクソンモービル | R-GOT | 東レ・ダウコーニング | エクソンモービル | スズキ機工 | トラスコ中山 | コスモ石油 | 東レ・ダウコーニング | 昭和シェル石油 | 呉工業 | 東レ・ダウコーニング | スリーボンド | アーステック | アーステック | 東レ・ダウコーニング | スズキ機工 | 住鉱潤滑剤 | エスコ | コスモ石油 | 住鉱潤滑剤 | JXエネルギー | エーゼット | 山一化学 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,124円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 610円
| 35,833円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,285円
| 18,157円
| 68,927円 | 3,631円~
| 1,293円~
| 2,579円~
| 16,594円~ | 786円
| 15,241円
| 12,742円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,388円
| 1,655円~
| 1,858円~
| 1,183円~
| 5,069円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 15,725円~
| 1,431円~
| 1,543円 | 684円
| 50,673円
| 3,635円
| 23,179円~
| 40,746円
| 3,416円
| 2,399円
| 12,215円~
| 1,833円~
| 15,730円
| 830円
| 3,474円~
| 5,911円~
| 6,600円~
| 4,500円 | 15,702円~
| 1,980円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,318円
| 625円~
| 13,418円~
| 2,629円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 12,297円
| 567円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 22,575円
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目 | 6日目 | 1日目 | 6日目 | 5日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 9日目 | 1日目 | 6日目 | 5日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 3日目~ | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 19日目 | 1日目 | 1日目 | 19日目 | 1日目 | 1日目 | 5日目 | 1日目~ | 6日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 3日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 5日目 | 1日目 | 7日目 | 1日目~ | 4日目 |
種類 | スプレー / オイル / ペースト | スプレー | - | オイル | オイル | オイル | ペースト | オイル | スプレー / オイル / ペースト | - | スプレー | - | - | オイル | オイル | スプレー | ペースト | スプレー / オイル | - | ペースト | スプレー | スプレー | - | スプレー | - | - | スプレー | オイル | - | スプレー / ペースト | - | スプレー | スプレー | スプレー / ペースト | オイル | スプレー | - | - | - | オイル | - | ペースト | - | オイル | オイル |
主な用途 | - | - | - | - | - | コンプレッサー | - | - | 摺動部 | - | - | - | - | - | - | 摺動部 | - | - | - | - | - | - | - | ボルト / ナット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | チェーン / 摺動部 / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス | - | - | - | - | 浄化槽 / 軸受 / エアー工具 | - | - | - | - | - |
特性 | - | - | - | - | - | 水置換性 / 持続性 | - | - | 極圧性 | - | 速乾性 | - | - | - | - | 極圧性 | - | 極圧性 | - | - | 浸透性 | 持続性 | - | 浸透性 | - | - | 極圧性 | - | - | - | - | 持続性 | - | - | 持続性 | 浸透性 | - | 極圧性 | - | - | - | - | - | - | - |
対応材質 | - | - | - | - | - | 鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ステンレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高使用温度 | ~200℃ / ~300℃ | ~200℃ | - | - | - | ~200℃ | - | - | ~300℃ | ~200℃ | ~300℃ | - | - | - | ~200℃ | ~300℃ | ~300℃ | - | - | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | - | - | ~300℃ | - | - | ~200℃ | - | ~700℃ | - | ~200℃ | ~500℃ | ~400℃ | - | - | ~300℃ | - | ~200℃ | - | - | ~300℃ | - | - | ~300℃ |
最低使用温度 | ~-10℃ / ~-20℃ / ~-30℃ / ~-40℃ / ~-50℃ / ~-60℃ | ~-10℃ | - | - | - | ~-20℃ | ~-100℃ | - | ~-20℃ | ~-30℃ / ~-40℃ | ~-50℃ | - | - | - | - | ~-20℃ | - | - | - | ~-20℃ | ~-20℃ | ~-20℃ | - | - | ~-60℃ | - | - | - | - | ~-30℃ | - | ~-20℃ | ~-100℃ | ~-60℃ | - | - | ~-20℃ | - | ~-20℃ | - | - | - | - | - | ~-30℃ |
NSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H1 | - | - | - | - | H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H1 | - | H1 | - | - | - | - | - | - |
有機則 | - | - | - | - | - | 非該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRTR | - | - | - | - | - | 非該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非該当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
消防法分類 | - | 該当 | - | - | - | 該当 | - | - | 該当 | - | - | - | 該当 | - | - | 該当 | - | - | 該当 | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - | 該当 / 非該当 | - | - | - | - | - | 該当 | - | - | - | - | - | 該当 / 非該当 | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針