(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス加工油剤

プレス加工油剤とは、プレス加工を行う際にあらかじめワークに塗布しておく油です。金型と加工物との間に皮膜を設けることで、摩擦が軽減され、ワークまたは金型の損傷を抑制する役割があります。水溶性と不水溶性の製品に分類され、水溶性のものは水で適宜希釈して使用します。いずれも幅広い加工に対応しますが、不水溶性の製品は、油性向上剤や極圧剤などの添加剤を各種混合することによって、プレス加工における塑性変形に耐えることが可能です。油性向上剤が添加された製品は、アルミや鋼などの薄板の打ち抜きや曲げ、また浅絞りなど比較的負荷の小さな加工に適します。油性向上剤に加え極圧剤を使用した製品は、加工時に発する熱によって潤滑膜を生成し、負荷の大きい厚板やステンレス板の加工や深絞りなどの加工に使用されます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    出光興産

    ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

    評価 0.0
    留出範囲を厳選した軽質基油に極圧剤、防錆剤を最適に配合した極低粘度打抜き油です。【特長】・優れた油性向上剤の働きにより、工具寿命を延長できます。・「かえり」が減少し、剪断面の制度が向上します。・極めて乾燥性に優れております。・燃焼性が良く、燃焼後の燃焼残渣が少なく、溶接にも悪影響を及ぼしません。・ニューパンチオイルはパンチオイルの加工性、防錆性をさらに改良した油剤となります。・ニューパンチオイルは合成基油を用いているため、ほとんど臭気が少なく、快適な作業環境が維持できます。・消防法危険物分類:第2石油類【用途】・珪素鋼板の打ち抜き用で、特に打ち抜き油の乾燥性が重視される場合に最適です。
    通常価格(税別) : 15,127円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 無洗浄プレス工作油G-6216F/6216FA/FS

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    無洗浄プレス工作油G-6216F/6216FA/FS

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 13,947円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ダフニーパンチオイル AF-2A

    • 数量スライド割引

    出光興産

    ダフニーパンチオイル AF-2A

    評価 0.0
    極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。【特長】・アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております・アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません・無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます・ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です・完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません・消防法危険物分類:第2石油類【用途】・ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です・油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます
    通常価格(税別) : 16,348
    通常出荷日 : 9日目
  • 無洗浄プレス工作油G-6231F

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    無洗浄プレス工作油G-6231F

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 14,462円~
    通常出荷日 : 3日目
  • プレス工作油EH-7300-7370

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    プレス工作油EH-7300-7370

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 19,499円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 16,169円~
    通常出荷日 : 3日目
  • プレス工作油EP-7400-7470

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    プレス工作油EP-7400-7470

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 13,984円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ユニプレスPA5

    • 数量スライド割引

    JXエネルギー

    ユニプレスPA5

    評価 0.0
    不水溶性の、プレス加工用潤滑油で、優れた加工性と摩耗防止性および耐荷重性を考慮しています。製品に対する腐食防止性やさび止め性も考慮しています。【特長】・多種材料の加工に適用できる:  本油はアルミニウム、銅、銅合金、低炭素鋼など多くの材料に適するプレス加工油です。  特に小形部品、ラジアスの大きな成形に向いています。  曲げ、打抜き、軽い絞りなどに適します。・消費油量を低減する:  スピンドル油級の低粘度油ですので部品への付着量が少なく、脱脂作業の簡素化が期待できます。  脱脂液の汚れの低減も期待できます。・肌荒れしにくい:  塩素、硫黄系添加剤を含みませんので臭気や肌荒れなどの低減が図れます。・防錆性に優れ、銅系材料の変色を防止する:  銅、銅合金系材料はプレス加工後変色する恐れがあります。  本油は特殊添加剤の働きにより製品の変色を予防します。  鋼材に対する防錆性に優れています。・塗布方法:スプレー、ロール塗布、はけ塗りなど・危険物分類:第3石油類【用途】・自動車電装部品、家電部品、電子部品材、電機部品などの打ち抜き、絞りおよびアルミ材のスピニング加工など。
    通常価格(税別) : 13,396
    通常出荷日 : 7日目
  • 無洗浄プレス工作油G-6215F/6215FS

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    無洗浄プレス工作油G-6215F/6215FS

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 13,252円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ダフニーパンチオイルSU-P2

    • 数量スライド割引

    出光興産

    ダフニーパンチオイルSU-P2

    評価 0.0
    極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤を配合した高性能金属加工油です。【特長】・特殊油性向上剤の働きにより、工具寿命を延長できます。・乾燥性に優れております。・低臭気のため快適な作業環境が維持できます。・消防法危険物分類:第2石油類【用途】・アルミニウム、ステンレス等の打抜き油で、極めて優れた打抜き性および乾燥性を有する低臭気の金属加工油です。・ステンレス打抜き加工の低粘度油(油タイプ)からの切替えに最適です。
    通常価格(税別) : 13,422
    通常出荷日 : 9日目
  • プレス工作油EL-7100-7170

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    プレス工作油EL-7100-7170

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 13,292円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ユニプレスPA1,PA-L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    JXエネルギー

    ユニプレスPA1,PA-L

    評価 0.0
    薄板の打抜き加工を主用途とする速乾性加工油です。樹脂コーティング材などを除く一般金属材料の浅い絞り、曲げ加工等でも優れた性能を発揮します。【特長】・脱脂および洗浄工程の省略または簡素化が期待できます・乾燥性に優れます: 乾燥後は油分などの残留物を生成しにくく乾燥性に優れます。・金型研磨間隔の延長が期待できます: 高性能摩耗防止剤の働きにより、金型研磨間隔の延長が期待できます。・長時間にわたり、優れた仕上がり精度を維持します・さび止め性能:屋内保管で、環境条件によっても異なりますが、実績では2~4週間程度のさび止め性を有しています・塩素系添加剤は使用していません・広範囲の材質に適用できます。・危険物分類:第2石油類【用途】・電磁鋼板、低合金鋼板、硬質のアルミ、銅、銅合金条。・薄板の打抜き、曲げ、浅絞りなどのプレス加工。(板厚さ目安:0.5mm以下)・モータ・発電機コア、トランス鉄芯、電機・家電・通信機・自動車・精密機械・暖冷房機器、事務用品など各部品の加工。
    通常価格(税別) : 13,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • プレス工作油EM-7200-7270

    • 数量スライド割引

    日本工作油

    プレス工作油EM-7200-7270

    評価 0.0
    通常価格(税別) : 16,307円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

    評価 0.0
    【特長】・水溶性冷間鍛造用潤滑剤。・浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示します。・塩素、硫黄などの極圧添加剤を含まず、加工時の発熱による熱分解もなく、防蝕性に優れています。・水に極めて容易に溶解します。被膜の除去も簡単です。・水で希釈することにより、粘度も大幅に低下し、べた付きが少なく帯電防止効果を発揮し、型離れが良く、作業能率を格段に向上させます。【用途】・鉄系材料の冷間鍛造加工。
    通常価格(税別) : 25,000
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
  • SALE 2025/03/31まで

ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

    無洗浄プレス工作油G-6216F/6216FA/FS

      ダフニーパンチオイル AF-2A

        無洗浄プレス工作油G-6231F

          プレス工作油EH-7300-7370

            無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA

              プレス工作油EP-7400-7470

                ユニプレスPA5

                  無洗浄プレス工作油G-6215F/6215FS

                    ダフニーパンチオイルSU-P2

                      プレス工作油EL-7100-7170

                      • SALE 2025/03/31まで

                      ユニプレスPA1,PA-L

                        プレス工作油EM-7200-7270

                          水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

                          メーカー

                          出光興産

                          日本工作油

                          出光興産

                          日本工作油

                          日本工作油

                          日本工作油

                          日本工作油

                          JXエネルギー

                          日本工作油

                          出光興産

                          日本工作油

                          JXエネルギー

                          日本工作油

                          日本メカケミカル

                          シリーズ名

                          ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

                          無洗浄プレス工作油G-6216F/6216FA/FS

                          ダフニーパンチオイル AF-2A

                          無洗浄プレス工作油G-6231F

                          プレス工作油EH-7300-7370

                          無洗浄プレス工作油G-6221F/6221FA

                          プレス工作油EP-7400-7470

                          ユニプレスPA5

                          無洗浄プレス工作油G-6215F/6215FS

                          ダフニーパンチオイルSU-P2

                          プレス工作油EL-7100-7170

                          ユニプレスPA1,PA-L

                          プレス工作油EM-7200-7270

                          水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

                          通常価格
                          (税別)

                          15,127円

                          特別価格

                          SALE 2025/03/31まで

                          • 数量別スライド値引

                          13,947円

                          • 数量別スライド値引

                          16,348円

                          • 数量別スライド値引

                          14,462円

                          • 数量別スライド値引

                          19,499円

                          • 数量別スライド値引

                          16,169円

                          • 数量別スライド値引

                          13,984円

                          • 数量別スライド値引

                          13,396円

                          • 数量別スライド値引

                          13,252円

                          • 数量別スライド値引

                          13,422円

                          • 数量別スライド値引

                          13,292円

                          • 数量別スライド値引

                          13,500円

                          特別価格

                          SALE 2025/03/31まで

                          • 数量別スライド値引

                          16,307円

                          • 数量別スライド値引

                          25,000円

                          • 数量別スライド値引
                          通常出荷日 9日目 3日目~ 9日目 3日目 3日目 3日目 3日目 7日目 3日目 9日目 3日目 7日目 3日目 3日目
                          1. 1

                          プレス加工油剤に関連するカテゴリ

                          プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          プレス加工油剤に関連する通販・販売特集