(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスルブリケーター

グリスルブリケーターとは、各種の機械や車輛などに潤滑油となるグリスの給油を行う装置です。グリスを容器から引き上げて、ハンドガンで給油口から必要な場所に供給します。手動でポンプアップして供給するタイプと、電動式、エア式があり、手動式はエアコンプレッサーや電源のない屋外での作業に適しています。電動式は吐出圧力が高いため、機械のメンテナンスに使用できます。エアコンプレッサーなどを使用するエア式は電動式よりもさらにパワフルで、あらゆる分野の各種機器や設備のメンテナンスに幅広く使用可能です。16kgのペール缶入りグリスに直接付けて使用でき、キャビネットに収納可能なタイプもあります。移動に便利なキャリーや詰め替え用のスチール缶などの付属品も豊富です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • ハンドルブリケーター用パーツ FTK

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドルブリケーター用パーツ FTK

    評価 0.0
    手動式ハンドルブリケーター(型番:FTK-8、FTK-70)用です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 795円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    評価 0.0
    【特長】・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,454
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

    評価 0.0
    ハンドリフト(台車)に110型高性能エアパワードポンプ、インダクタープレートをセットしたグリス用の圧送ポンプです。車輌、建機のグリスアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器、設備のメンテナンスに、また生産ラインにおける製品のグリスの充填用に最適のグリス供給ポンプです。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 371,250
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • グリース G30M/G40M 100g

    • 数量スライド割引

    アズワン

    グリース G30M/G40M 100g

    評価 0.0
    【特長】・広い温度範囲で使用可能で、耐水性に優れています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り × × -
    通常価格(税別) : 2,620
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

    評価 0.0
    【特長】・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます・海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,376
    通常出荷日 : 4日目
  • エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

    評価 0.0
    エア式エアルブリケーター(型番:FTR-65G)用のパーツです。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

    評価 0.0
    【特長】・手動式のポンプでグリスの給油を行います。・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。・市販のペール缶(16kg)をセットすることもできます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 64,516
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ルブリケーター(エア式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ルブリケーター(エア式)

    評価 0.0
    【特長】・機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。・各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。・キャビネット内にペール缶を収納し使用します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 215,250円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドルブリケーター 20L FTK-70

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドルブリケーター 20L FTK-70

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。・市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。・ガンは1台に1本付属しています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 54,912
    通常出荷日 : 1日目
  • 16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

    評価 0.0
    【特長】・手動式・16kg缶に直接セットできます・ノズルねじサイズがM1×P1.0のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです【商品仕様】・サイズΦ350×670(H)mm・重量4.4kg・スチール製・最大吐出量30ml・入数1・JANコード:4548745717211
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 28,290
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • (エアー式)グリースチャージガンセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    (エアー式)グリースチャージガンセット

    評価 0.0
    【特長】・16kg缶に直接セットできます・グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン / ルブリケーター関連品 × × × × × オプション
    通常価格(税別) : 14,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • オイル用ハンドバケットポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットポンプ

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用することのできる万能型のオイルポンプです。・市販のペール缶にポンプを差し込むだけで簡単に取り付けることができます。【用途】・エンジンオイル・ギアオイル・作動油等のオイル供給。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,725
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています。【商品仕様】・型番:No.2・容量:420mL×20本・主成分:基油/油滑基油、増ちょう剤/カルシウム石けん基・使用温度範囲:-10~+80℃・ちょう度:No.2・入数:1箱(20本入)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,670
    通常出荷日 : 10日目
  • MARNA グリースかきとりヘラ

    • 数量スライド割引

    マーナ

    MARNA グリースかきとりヘラ

    評価 0.0
    【特長】・グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。・先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,164
    通常出荷日 : 1日目
  • ナフロンペースト

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナフロンペースト

    評価 0.0
    ふっ素樹脂のコロイド状微粒子を水性溶媒に分散させた常温不乾性のガスケットペーストです。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ - - - - -
    通常価格(税別) : 7,152
    通常出荷日 : 1日目
  • 100g 潤滑グリース(高温用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g 潤滑グリース(高温用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・高温潤滑用・カラー…ベージュ・使用温度範囲…‐30/200°C・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。・ちょう度…240/280・JAN:4518340406438
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,401
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • リチウムグリース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    リチウムグリース

    評価 0.0
    【特長】・鉱油をベースとした万能型です。・潤滑性、耐久性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに適しています。・屋外機器の潤滑、防錆にも使用できます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ - - - - -
    通常価格(税別) : 710
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

    評価 0.0
    【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 16kg缶 グリース充填ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg缶 グリース充填ポンプ

    評価 0.0
    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています【商品仕様】・手動式・サイズ…φ310×610(H)mm・最大吐出量…28ml・重量…3.2kg・スチール製・16kg缶に直接セットできます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,860
    通常出荷日 : 1日目
  • オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

    評価 0.0
    【特長】・手動式のポンプでオイルの給油を行います。・20L容量の油槽内蔵です。・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。・流量計(フィルター付)。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 82,431
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル用キャップ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル用キャップ

    評価 0.0
    【特長】・グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。・グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 440
    通常出荷日 : 1日目
  • オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

    評価 0.0
    【特長】・手動式のポンプでオイルの給油を行います。・20L容量の油槽内蔵です。・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 47,250
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エアルブリケーター(エア式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    エアルブリケーター(エア式)

    評価 0.0
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。使用空気圧力/0.39~0.88MPa。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 261,780
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

    • 数量スライド割引

    ザーレン

    グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

    評価 0.0
    【特長】1ストローク60ccの吐出量リザーブタンクへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプ【用途】リザーブタンクへグリースの移行
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 98,709
    通常出荷日 : 1日目
  • モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

    評価 0.0
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。樹脂や金属に使用できます。耐荷重性に優れ、使用温度範囲が広いです。コントロールケーブル。自動車用アクチュエーター。健康機器。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 7,497
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 潤滑用シリコーングリース 1000g

    • 数量スライド割引

    アズワン

    潤滑用シリコーングリース 1000g

    評価 0.0
    【特長】・境界潤滑性・水洗耐水性・酸化安定性に優れています。【商品仕様】・型番:TSK5401L 1kg・仕様:金属缶・容量(g):1000・主成分:メチルアルキルシリコーンオイル・混和ちょう度:305(150℃・24h)・離油度:4(150℃・24h)・使用温度範囲:-40~+150℃・比重:0.9(25℃)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,919
    通常出荷日 : 1日目
  • パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機

    • 数量スライド割引

    ザーレン

    パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機

    評価 0.0
    【特長】・パルサールブシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。・パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。【用途】・パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 6,402
    通常出荷日 : 4日目
  • ルブリケーター(電動式)

    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    ルブリケーター(電動式)

    評価 0.0
    【特長】・工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械などあらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。・取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 288,595
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルグリスガン

    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    デジタルグリスガン

    評価 0.0
    液晶表示で充填量を正確測定。【特長】・見やすい液晶表示で簡単に定量吐出が行えます【用途】・グリース用ルブリケーターのガンとして使用
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 53,485
    通常出荷日 : 1日目
  • エアルブリケーター(エア式)専用ガン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    エアルブリケーター(エア式)専用ガン

    評価 0.0
    ​ハ​イ​ド​ロ​リ​ッ​ク​ニ​ッ​プ​ル​専​用​​・品​名​:​ル​ブ​リ​ケ​ー​タ​ー​用​ガ​ン​​・吐​出​量​(​cc​/​m​i​n​)​油​:​1​8​0​0​​・吐​出​量​(​cc​/​m​i​n​)​グ​リ​ス​:​3​0​0・​質​量​(​g​)​:​9​6​0
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,787
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • グリースチャージガン用ホース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    グリースチャージガン用ホース

    評価 0.0
    【特長】かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられるグリースチャージガン用のホースです。【用途】グリースチャージガンに取り付けるホース
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 24,690円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • “キャリートロリー”

    • 数量スライド割引

    ザーレン

    “キャリートロリー”

    評価 0.0
    【特長】ベール缶対応ポンプの移動に最適です。【用途】ベール缶対応ポンプの移動
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 11,173円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 2.5kg グリースチャージガンセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・手動式・スチール製・2.5kg缶に直接セットできます。・増圧式ガン付・サイズ…直径180×360(H)mm(タンク別売)EA991CG-2B装着例・重量…3.4kg・ホース長…1.5m・最大吐出圧力…69MPa・最大吐出量…3ml・適応グリースちょう度…NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)・JAN:4518340443822
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン × × × × × -
    通常価格(税別) : 63,300
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 16kg グリースチャージガンセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg グリースチャージガンセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・手動式・スチール製・16kg缶に直接セットできます。・増圧式ガン付・サイズ…直径315×830(H)mm・重量…6kg・ホース長…3m・最大吐出圧力…69MPa・最大吐出量…3ml・適応グリースちょう度…/NLGI-1・JAN:4518340443860
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン × × × × × -
    通常価格(税別) : 125,020
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

    評価 0.0
    【特長】・オイル用のハンドバケットポンプで、特に粘性の高い油脂を必要とする建設機械などへの給油に最適なポンプです。・口金はボタンヘットタイプで迅速かつ確実な給油がおこなえます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 65,034
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

    評価 0.0
    【特長】・機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです・ポンプは全てコンプレッサーの圧縮エアーで作動するエアーパワード(R)ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます・キャビネットにポンプ・ホース・流量計・ガンをコンパクトにセットしており、作業効率向上に役立ちます
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 256,375
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ドラム缶用グリスポンプ(エア式)

    SAMOA

    ドラム缶用グリスポンプ(エア式)

    評価 0.0
    【特長】・NLGI0~2迄のグリス吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです・高い吐出能力があります【用途】・生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に・建機・重機のグリス充填用
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 407,438
    通常出荷日 : 7日目
  • ビッグリューブ(手動式)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ザーレン

    ビッグリューブ(手動式)

    評価 0.0
    【特長】・1回のポンプチャージで約30ニップル注入できます。・増圧式新型ガン付です。・K5の専用缶は、形式KT-6です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 66,424
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。・ガンは1台に1本付属しています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 67,122
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 2.5kg用 スチール缶

    • 数量スライド割引

    エスコ

    2.5kg用 スチール缶

    評価 0.0
    【商品仕様】・スチール製・サイズ…直径150×173mm・市販の16kg缶からの詰め替え用に。・容量…2.5kg・EA991CG-2用・重量…550g・JAN:4518340443839
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 4,130
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • グリースチャージャー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    グリースチャージャー

    評価 0.0
    【商品仕様】・16kg丸缶用・適用ベアリング…直径15/100mm・自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに。・JAN:4518340570009
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 87,644
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P

    • SALE 2025/03/31まで

    SAMOA

    ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P

    評価 0.0
    【特長】・1分間最大2000gのグリス吐出可能なエア式グリスポンプです・エア作動圧力0.2Mpaから作動するグリスポンプです【用途】・工場内生産設備のグリス給油用・建機・重機のグリス充填用・生産工場内ロボット給油用・ロボットの減速機のグリス充填用・ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 362,023
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • マイクロホース(ルブリケーター接続用)

    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    マイクロホース(ルブリケーター接続用)

    評価 0.0
    【特長】・パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。・ルブリケーターに接続使用可能です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,061
    通常出荷日 : 4日目
  • ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

    評価 0.0
    【特長】ハイドロリックニップル専用のグリースガンです。先端のノズルが曲がっているのが特長です【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 9,877
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

    評価 0.0
    【特長】・機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです。・ポンプは全てコンプレッサーの圧縮エアーで作動するエアーパワード®ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます。・キャビネットにポンプ・ホース・流量計・ガンをコンパクトにセットしており、作業効率向上に役立ちます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター - - - - - -
    通常価格(税別) : 335,938
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他
  • SALE 2025/03/31まで

ハンドルブリケーター用パーツ FTK

  • SALE 2025/03/31まで

カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

  • SALE 2025/03/31まで

ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

    グリース G30M/G40M 100g

      カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

      • SALE 2025/03/31まで

      エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

      • SALE 2025/03/31まで

      グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

      • SALE 2025/03/31まで

      ルブリケーター(エア式)

        ハンドルブリケーター 20L FTK-70

          16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

          • SALE 2025/03/31まで

          (エアー式)グリースチャージガンセット

          • SALE 2025/03/31まで

          オイル用ハンドバケットポンプ

            ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

              MARNA グリースかきとりヘラ

                ナフロンペースト

                  100g 潤滑グリース(高温用)

                    リチウムグリース

                      グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

                        16kg缶 グリース充填ポンプ

                          オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

                            グリスニップル用キャップ

                            • SALE 2025/03/31まで

                            オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                            • SALE 2025/03/31まで

                            エアルブリケーター(エア式)

                              グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

                              • SALE 2025/03/31まで

                              モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

                                潤滑用シリコーングリース 1000g

                                  パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機

                                    ルブリケーター(電動式)

                                      デジタルグリスガン

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      エアルブリケーター(エア式)専用ガン

                                        グリースチャージガン用ホース

                                          “キャリートロリー”

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          2.5kg グリースチャージガンセット

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          16kg グリースチャージガンセット

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

                                            ドラム缶用グリスポンプ(エア式)

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            ビッグリューブ(手動式)

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                                              2.5kg用 スチール缶

                                                グリースチャージャー

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P

                                                  マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                                                  メーカー

                                                  トラスコ中山

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  アズワン

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  トラスコ中山

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  トラスコ中山

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  アズワン

                                                  マーナ

                                                  アズワン

                                                  エスコ

                                                  アズワン

                                                  トラスコ中山

                                                  エスコ

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  トラスコ中山

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  トラスコ中山

                                                  ザーレン

                                                  東レ・ダウコーニング

                                                  アズワン

                                                  ザーレン

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  トラスコ中山

                                                  エスコ

                                                  ザーレン

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  SAMOA

                                                  ザーレン

                                                  トラスコ中山

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  SAMOA

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  トラスコ中山

                                                  ヤマダコーポレーション

                                                  シリーズ名

                                                  ハンドルブリケーター用パーツ FTK

                                                  カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                                                  ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

                                                  グリース G30M/G40M 100g

                                                  カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

                                                  エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

                                                  グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                                                  ルブリケーター(エア式)

                                                  ハンドルブリケーター 20L FTK-70

                                                  16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

                                                  (エアー式)グリースチャージガンセット

                                                  オイル用ハンドバケットポンプ

                                                  ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

                                                  MARNA グリースかきとりヘラ

                                                  ナフロンペースト

                                                  100g 潤滑グリース(高温用)

                                                  リチウムグリース

                                                  グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

                                                  16kg缶 グリース充填ポンプ

                                                  オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

                                                  グリスニップル用キャップ

                                                  オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                                                  エアルブリケーター(エア式)

                                                  グリスポンプ(充填専用・手動式)ホース1.5m付

                                                  モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

                                                  潤滑用シリコーングリース 1000g

                                                  パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機

                                                  ルブリケーター(電動式)

                                                  デジタルグリスガン

                                                  エアルブリケーター(エア式)専用ガン

                                                  グリースチャージガン用ホース

                                                  “キャリートロリー”

                                                  2.5kg グリースチャージガンセット

                                                  16kg グリースチャージガンセット

                                                  オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

                                                  オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

                                                  ドラム缶用グリスポンプ(エア式)

                                                  ビッグリューブ(手動式)

                                                  ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                                                  2.5kg用 スチール缶

                                                  グリースチャージャー

                                                  ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P

                                                  マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                                                  ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン

                                                  オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  795円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,454円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  371,250円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,620円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,376円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  900円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  64,516円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  215,250円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  54,912円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  28,290円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  14,880円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  25,725円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  8,670円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,164円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  7,152円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,401円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  710円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  16,860円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  82,431円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  440円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  47,250円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  261,780円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  98,709円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  7,497円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  27,919円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  6,402円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  288,595円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  53,485円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  25,787円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  24,690円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  11,173円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  63,300円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  125,020円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  65,034円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  256,375円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  407,438円

                                                  66,424円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  67,122円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,130円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  87,644円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  362,023円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  16,061円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  9,877円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  335,938円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引
                                                  通常出荷日 1日目~ 1日目 4日目 1日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 10日目 1日目 1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 4日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  6日目 4日目 7日目 1日目 1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  4日目 4日目 4日目 11日目
                                                  種類ルブリケーターグリスガンルブリケーター容器入りグリスガンルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター関連品グリスガン / ルブリケーター関連品ルブリケーター-ルブリケーター関連品チューブ-ジャバラグリスガンルブリケーター関連品ルブリケーターグリスガンルブリケータールブリケータールブリケーター-グリスガンルブリケーターグリスガンルブリケータールブリケーター関連品ルブリケーターグリスガングリスガンルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケータールブリケータールブリケーター
                                                  耐水性---------×--------------------××-----×-----
                                                  耐熱性---------×--------------------××-----×-----
                                                  耐食性---×------×--------------------××-----×-----
                                                  耐アルカリ性---×------×---------------------××-----×-----
                                                  耐寒性---------×--------------------××-----×-----
                                                  その他オプション----オプション---オプションオプション--オプション---オプションオプション-オプション-----オプション---オプションオプション--------オプションオプションオプションオプション-

                                                  グリスルブリケーターに関連するカテゴリ

                                                  グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  グリスルブリケーターに関連する通販・販売特集