(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素グリス

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 高性能白色フッ素グリース NS1001

    • 数量スライド割引

    山一化学

    高性能白色フッ素グリース NS1001

    評価 0.0
    金型摺動部の潤滑剤に使える高性能白色ふっ素グリース。【特長】・不活性で他の材料への影響はほとんどなく、金属を腐食せず、ゴム、プラスチックにも悪影響を与えない。・成形品に油汚れを発生させない潤滑剤で、少量で十分な潤滑効果がある。・耐酸化性、不燃性に加え、耐溶剤性に優れており、通常の溶剤にはほぼ不溶。【用途】・真空装置、チェーン、プラスチック用金型摺動部の潤滑剤に利用可能。・複写機のヒートローラ、塗装ライン、化学プラント等の軸受けに最適。・従来のグリースで処理していた部分にも利用可能。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り - × × × -
    通常価格(税別) : 17,033円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バリエルタ 真空用フッ素グリス

    • 数量スライド割引

    クリューバー(NOKクリューバー)

    バリエルタ 真空用フッ素グリス

    評価 0.0
    高真空・低トルクタイプ。【特長】・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応なし。・ほとんどのゴム、プラスチックに影響なし。・広い使用温度範囲。【用途】・クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプ。・高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ × - - -
    通常価格(税別) : 18,744
    通常出荷日 : 1日目
  • バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

    • 数量スライド割引

    クリューバー(NOKクリューバー)

    バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

    評価 0.0
    アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いフッ素グリスです。【特長】・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応なし。・優れた耐熱性(-35~260℃)。・ほとんどのゴム、プラスチックに影響なし。【用途】・クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプ・高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ × - - -
    通常価格(税別) : 17,937
    通常出荷日 : 1日目
  • スミテック F931 (フッ素グリース)

    • SALE 2025/03/31まで
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック F931 (フッ素グリース)

    評価 0.0
    化学的安定性に優れたフッ素オイルベース。【特長】・優れた化学的安定性が広温度範囲で安定した長期潤滑を実現・フッ素オイル(PFAE)ベースで酸化劣化や蒸発が少なく、安定した性能を長期に亘り発揮・グリス色は白色。増ちょう剤のPTFE等の固体潤滑剤とフッ素オイルが優れた耐荷重性を発揮【用途】・高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に最適・温度変化による影響も少なく低温から高温まで使用可能・ベースオイルの蒸気圧も低いので真空下やクリーンルームでの使用にも最適・薬品や溶剤等がかかる特殊環境下、プラスチック・ゴム潤滑にも使用可能
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ / チューブ / 缶 - -
    通常価格(税別) : 11,611円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 金型用グリース MFG-05

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    金型用グリース MFG-05

    評価 0.0
    スライドコアやエジェクターピンをしっかり保護するグリースです。【特長】・潤滑性に優れ、カジリ、焼付きを長期にわたり防止します。・成形機の定期メンテナンスに最適。・ベースオイル低粘度タイプ。【仕様】・色:白色・潤滑被膜:半固体(グリース状)・使用温度(目安):-50~250℃・ちょう度:No.2・主成分:合成油、PTFE
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り × × × × × -
    通常価格(税別) : 15,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    評価 0.0
    【特長】・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,454
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

    評価 0.0
    ダイキン工業製ダイフロイルグリース(旧称:ダイフロングリース)です。【特長】・優れた耐薬品性を持ち、室温で次の薬品の中に5か月間浸漬して全く異常が認められません(濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸、濃アンモニア水、30%臭化水素、50%苛性ソーダ、50%フッ酸、80%リン酸)。・耐水性にも優れています。【仕様】・用途:潤滑、離型・容量:50g・パッケージ:チューブ
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,619
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グリース G30M/G40M 100g

    • 数量スライド割引

    アズワン

    グリース G30M/G40M 100g

    評価 0.0
    【特長】・広い温度範囲で使用可能で、耐水性に優れています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り × × -
    通常価格(税別) : 2,620
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

    • 数量スライド割引

    ヤマダコーポレーション

    カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

    評価 0.0
    【特長】・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます・海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,376
    通常出荷日 : 4日目
  • 転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

    クリューバー(NOKクリューバー)

    転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

    評価 0.0
    【特長】 ・ 高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 ・ 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ・ ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ・ ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。【使用例】 ・ 乾燥炉・焼成炉コンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 ・ 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 ・ 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 ・ 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ / チューブ / 缶 × - - - -
    通常価格(税別) : 12,040円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。【用途】・プラスチック対金属の部材などに。【材質】・合成油、リチウム石鹸、有機モリブデン、ポリテトラフルオロエチレン、MCA
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 13,443円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

    • 数量スライド割引

    クリューバー(NOKクリューバー)

    クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

    評価 0.0
    【特長】・ゴム、プラスチックに悪影響が少なく、EPDMにも使用可能です。(シリコーンゴムを除く)・耐熱性、耐水・耐スチーム性、付着性に優れています。・NSF/ANSI61、UBAガイドライン、WRASに認証されています。【用途】・飲料水などのバルブ、コック。・食品機械の摺動部、湯水混合栓。・サーモバルブ、空圧バルブ、浄水器のパッキン、Oリング。【商品仕様】・ちょう度:NO.3・色:白・容量(g):50・容量(ml):40・使用温度範囲(℃):-45~160・NSF H1認定登録・使用温度範囲:-45~160℃・JANコード:4582274000222・トラスココード:818-4776・質量:50g【材質/仕上】・主成分:シリコン油、PTFE
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,578
    通常出荷日 : 1日目
  • スミテックF5スプレーQD

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテックF5スプレーQD

    評価 0.0
    スプレータイプの極薄膜フッ素グリス。【特長】・化学的に安定したフッ素グリスを不燃性溶剤HFC(ハイドロフルオロカーボン)で分散しエアゾール化・塗布後、短期間で透明な極薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成・潤滑被膜は耐熱性(250℃以下)に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優秀【用途】・高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に使用可能・酸・アルカリ系薬品や石油系溶剤中で作動する軸受、摺動部に使用可能・射出成形機金型の突出しピンなど精密部品摺動部に使用可能
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    スプレー - - -
    通常価格(税別) : 3,149
    通常出荷日 : 1日目
  • フルトライボ MH (超高温軸受用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    協同油脂

    フルトライボ MH (超高温軸受用)

    評価 0.0
    高温潤滑用として厳選された高粘度グレード品。【特長】・粘度指数が高い基油を使用しており、温度-粘度変化が少ないうえ耐熱性に優れるため、高温環境でも安定して使用できます・耐酸化性に極めて優れており、劣化が少なく長寿命です。メンテナンスフリーで、長期間、無補給で使用できます・軸受用として必要な高い錆止め性を持っています・増ちょう剤成分のPTFEは固体潤滑剤としての性能を持ち、優れた耐摩擦性、耐摩耗特性を有します。そのため、200℃前後の高温下でも優れた潤滑性を保ちます・化学的に安定な為、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐薬品性を持ちます・フルトライボMHは防錆性を向上させている【用途】・高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ - - -
    通常価格(税別) : 48,408
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • スミテック F971(クリーンルーム用)

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック F971(クリーンルーム用)

    評価 0.0
    クリーンルーム用フッ素グリス。【特長】・グリス色は白色。優れた低蒸発性・耐熱性・耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適・ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えない【用途】・クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として使用可能・高温下の軸受、摺動部に使用可能
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り - - - -
    通常価格(税別) : 13,706
    通常出荷日 : 1日目
  • クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703

    • 数量スライド割引

    クリューバー(NOKクリューバー)

    クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703

    評価 0.0
    【特長】・多くのシール材に対して悪影響が少なく、EPDMにも使用可能です。(シリコーンゴムを除く)・温水、冷水、スチームに耐性があり流れにくいです。・NSF/ANSI61、UBAガイドライン、WRASに認証されています。【用途】・充てん機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械。・バルブ・継手などのシール部。・各種機械・装置のパッキン、シールなど。・飲料の充填機。・食品容器などの洗浄機。・キャッパー、シーマーなどのバルブなど。・搬送機などのプラグ、回転軸のタップなど。【商品仕様】・ちょう度:NO.3・色:白色・容量(g):60・容量(ml):46・使用温度範囲(℃):-50~150・NSF H1認定登録・使用温度範囲:-50~150℃・JANコード:4582274000376・トラスココード:818-4777・質量:60g【材質/仕上】・シリコーン油・PTFE
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,011
    通常出荷日 : 1日目
  • ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

    • 数量スライド割引

    ニッペコ

    ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

    評価 0.0
    【特長】・温度によるちょう度変化が非常に少ないグリースです・酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております・高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません・一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます【商品仕様】・通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に・酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に・乾燥ラインなどの高温箇所に・耐樹脂性が必要な箇所に・750gカートリッジ(化粧箱入り)・ちょう度:No.2・色:白色・容量(g):750・容量(ml):385・使用温度範囲(℃):-25-250・材質:基油:PFPE・増ちょう剤:PTFE・トラスココード:129-2400・質量:750g
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 56,867
    通常出荷日 : 15日目
  • モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

    • SALE 2025/03/31まで

    東レ・ダウコーニング

    モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

    評価 0.0
    【特長】・特殊用途グリースです。【用途】・特殊環境用フッ素グリース。【材質】・主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 131,399
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • スミテック F943 (フッ素グリース)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック F943 (フッ素グリース)

    評価 0.0
    【特長】・PFPE(パーフルオロポリエーテル)をベースとした低粘度の白色フッ素グリースです。【用途】・高温下の潤滑に。・薬品や溶剤中、またはその雰囲気下で作動する軸受、摺動部に。・クリーンルーム、化学プラント、温熱水中などの潤滑に。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り - - - - - -
    通常価格(税別) : 94,700
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • スミテック F950 (フッ素グリース)

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック F950 (フッ素グリース)

    評価 0.0
    【特長】・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します・熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します・プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です・増ちょう剤のPTFE等の固体潤滑剤とフッ素オイルが優れた耐荷重性を発揮・温度変化による影響も少なく低温から高温まで使用可能・一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り - - - - -
    通常価格(税別) : 118,863
    通常出荷日 : 4日目
  • スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

    評価 0.0
    PTFE配合 スミテック331。【特長】・プラスチック部品にも使用可能な合成油系グリース(グリス)・プラスチック対プラスチックの潤滑に最適【用途】・自動車電装部品や精密機器のプラスチック潤滑箇所などに使用
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,372円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした白色の高粘度リチウムグリースです。【用途】・比較的耐荷重性を必要とされるプラスチックギヤに。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 13,324円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています。【商品仕様】・型番:No.2・容量:420mL×20本・主成分:基油/油滑基油、増ちょう剤/カルシウム石けん基・使用温度範囲:-10~+80℃・ちょう度:No.2・入数:1箱(20本入)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,670
    通常出荷日 : 10日目
  • MARNA グリースかきとりヘラ

    • 数量スライド割引

    マーナ

    MARNA グリースかきとりヘラ

    評価 0.0
    【特長】・グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。・先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,164
    通常出荷日 : 1日目
  • スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。【用途】・主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 13,305
    通常出荷日 : 6日目
  • モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

    • SALE 2025/03/31まで
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

    評価 0.0
    【特長】・フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。・ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)【用途】・塗装ラインの耐熱軸受。・ホットメルトの耐熱ベアリング。【材質】・主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り - - - - -
    通常価格(税別) : 20,208円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 多目的グリース 41160/41050/41030

    アズワン

    多目的グリース 41160/41050/41030

    評価 0.0
    合成ベースオイルに超微粒子PTFEを配合している高性能多目的グリースです。分離・硬化・乾燥がほとんどなくプラスチックやOリングにも安心して使用できます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした白色の低温用、耐摩耗リチウムグリースです。【用途】・低温下でのプラスチック部材の潤滑に。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 15,689円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • ナフロンペースト

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナフロンペースト

    評価 0.0
    ふっ素樹脂のコロイド状微粒子を水性溶媒に分散させた常温不乾性のガスケットペーストです。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ - - - - -
    通常価格(税別) : 7,152
    通常出荷日 : 1日目
  • 100g 潤滑グリース(高温用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g 潤滑グリース(高温用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・高温潤滑用・カラー…ベージュ・使用温度範囲…‐30/200°C・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。・ちょう度…240/280・JAN:4518340406438
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,401
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • OCE@N SG 2号

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    OCE@N SG 2号

    評価 0.0
    【特長】・高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。・非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。・NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。【用途】・食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ / 缶 × × × × × -
    通常価格(税別) : 5,021円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • リチウムグリース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    リチウムグリース

    評価 0.0
    【特長】・鉱油をベースとした万能型です。・潤滑性、耐久性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに適しています。・屋外機器の潤滑、防錆にも使用できます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ - - - - -
    通常価格(税別) : 710
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

    評価 0.0
    【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • ナフロンペースト(65ml)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ナフロンペースト(65ml)

    評価 0.0
    【仕様】・タイプ:塗布シール・容量:65mlチューブ入・色調:白色【特長】・常温不乾性のガスケットペーストで、優れた耐薬品性をもちます。・広い温度範囲(-100℃~ +260℃)に使用可能です。【用途】・ガラスや磁器ライニングをした配管、機器のフランジに。・ネジ継手のシーリングコンパウンドやボルトの焼付防止に。・入数:1本
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,199
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 16kg缶 グリース充填ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg缶 グリース充填ポンプ

    評価 0.0
    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています【商品仕様】・手動式・サイズ…φ310×610(H)mm・最大吐出量…28ml・重量…3.2kg・スチール製・16kg缶に直接セットできます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,860
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

    評価 0.0
    【特長】・-15~+150℃まで使用可能な、不燃性グリースです。・酸・アルカリ・酸化剤にも侵されず、金属も腐食しません。【用途】・バルブ及びコックの潤滑に。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ - - - - -
    通常価格(税別) : 9,200
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル用キャップ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル用キャップ

    評価 0.0
    【特長】・グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。・グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 440
    通常出荷日 : 1日目
  • PTFEグリース

    東京硝子器械

    PTFEグリース

    評価 0.0
    【特長】・ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです・酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,861
    通常出荷日 : 6日目
  • 超高真空用フッ素グリースZLVP

    • 数量スライド割引

    ニッペコ

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    評価 0.0
    【特長】・超高真空対応の耐熱フッ素グリスです・酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています【用途】・高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位・半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × -
    通常価格(税別) : 26,555
    通常出荷日 : 1日目
  • スミテック F936 (フッ素グリース)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック F936 (フッ素グリース)

    評価 0.0
    優れた化学的安定性が広温度範囲で安定した長期潤滑を実現。【特長】・フッ素オイル(PFAE)ベースで酸化劣化や蒸発が少なく、安定した性能を長期に亘り発揮・増ちょう剤のPTFE等の固体潤滑剤とフッ素オイルが優れた耐荷重性を発揮・温度変化による影響も少なく低温から高温まで使用可能・ベースオイルの蒸気圧も低いので真空下やクリーンルームでの使用にも最適・薬品や溶剤等がかかる特殊環境下、プラスチック・ゴム潤滑にも使用可能【用途】・鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り - - - - - -
    通常価格(税別) : 103,063
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 50g フッ素グリース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50g フッ素グリース

    評価 0.0
    【商品仕様】・適用流体…酸素、腐食性流体、真空シール・カラー…白色・塗布量…約50g/m2・内容量…50gチューブ入り・使用温度範囲…-15/150℃・ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。・薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。・ペースト状・JAN:4548745317411
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ × × × × -
    通常価格(税別) : 12,900
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

    評価 0.0
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。樹脂や金属に使用できます。耐荷重性に優れ、使用温度範囲が広いです。コントロールケーブル。自動車用アクチュエーター。健康機器。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 7,497
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • スミテック101 (エーテル系合成油)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    スミテック101 (エーテル系合成油)

    評価 0.0
    【特長】・エーテル油をベースとした淡白色の耐熱リチウム複合(コンプレックス)グリースです。【用途】・高温ベアリングの長寿命グリースとして。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × -
    通常価格(税別) : 23,479円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

    • SALE 2025/03/31まで

    東レ・ダウコーニング

    モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

    評価 0.0
    【特長】・耐LNG/LPG性。・ガスコック規格JIS S 2120のグリース規格値の範囲内。【用途】・酸素、天然ガス用バルブ潤滑剤。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    × × × × × -
    通常価格(税別) : 152,466
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 潤滑用シリコーングリース 1000g

    • 数量スライド割引

    アズワン

    潤滑用シリコーングリース 1000g

    評価 0.0
    【特長】・境界潤滑性・水洗耐水性・酸化安定性に優れています。【商品仕様】・型番:TSK5401L 1kg・仕様:金属缶・容量(g):1000・主成分:メチルアルキルシリコーンオイル・混和ちょう度:305(150℃・24h)・離油度:4(150℃・24h)・使用温度範囲:-40~+150℃・比重:0.9(25℃)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,919
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他

    高性能白色フッ素グリース NS1001

      バリエルタ 真空用フッ素グリス

        バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

        • SALE 2025/03/31まで
        • SDS(MSDS)

        スミテック F931 (フッ素グリース)

        • SALE 2025/03/31まで

        金型用グリース MFG-05

        • SALE 2025/03/31まで

        カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

          ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

            グリース G30M/G40M 100g

              カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

                転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                • SALE 2025/03/31まで

                スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                  クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

                  • SDS(MSDS)

                  スミテックF5スプレーQD

                  • SALE 2025/03/31まで

                  フルトライボ MH (超高温軸受用)

                    スミテック F971(クリーンルーム用)

                      クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703

                        ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

                        • SALE 2025/03/31まで

                        モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

                        • SALE 2025/03/31まで

                        スミテック F943 (フッ素グリース)

                          スミテック F950 (フッ素グリース)

                          • SALE 2025/03/31まで
                          • SDS(MSDS)

                          スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                          • SALE 2025/03/31まで

                          スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

                            ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                              MARNA グリースかきとりヘラ

                                スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                                • SALE 2025/03/31まで
                                • SDS(MSDS)

                                モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

                                  多目的グリース 41160/41050/41030

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                                    ナフロンペースト

                                      100g 潤滑グリース(高温用)

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      OCE@N SG 2号

                                        リチウムグリース

                                          グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          ナフロンペースト(65ml)

                                            16kg缶 グリース充填ポンプ

                                              ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                                                グリスニップル用キャップ

                                                  PTFEグリース

                                                    超高真空用フッ素グリースZLVP

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    スミテック F936 (フッ素グリース)

                                                      50g フッ素グリース

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      スミテック101 (エーテル系合成油)

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

                                                        潤滑用シリコーングリース 1000g

                                                        メーカー

                                                        山一化学

                                                        クリューバー(NOKクリューバー)

                                                        クリューバー(NOKクリューバー)

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        ヤマダコーポレーション

                                                        コクゴ

                                                        アズワン

                                                        ヤマダコーポレーション

                                                        クリューバー(NOKクリューバー)

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        クリューバー(NOKクリューバー)

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        協同油脂

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        クリューバー(NOKクリューバー)

                                                        ニッペコ

                                                        東レ・ダウコーニング

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        アズワン

                                                        マーナ

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        東レ・ダウコーニング

                                                        アズワン

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        アズワン

                                                        エスコ

                                                        ダイゾーニチモリ

                                                        アズワン

                                                        トラスコ中山

                                                        コクゴ

                                                        エスコ

                                                        アズワン

                                                        トラスコ中山

                                                        東京硝子器械

                                                        ニッペコ

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        エスコ

                                                        東レ・ダウコーニング

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        東レ・ダウコーニング

                                                        アズワン

                                                        シリーズ名

                                                        高性能白色フッ素グリース NS1001

                                                        バリエルタ 真空用フッ素グリス

                                                        バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

                                                        スミテック F931 (フッ素グリース)

                                                        金型用グリース MFG-05

                                                        カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                                                        ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                                                        グリース G30M/G40M 100g

                                                        カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

                                                        転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                                                        スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                                                        クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

                                                        スミテックF5スプレーQD

                                                        フルトライボ MH (超高温軸受用)

                                                        スミテック F971(クリーンルーム用)

                                                        クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703

                                                        ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

                                                        モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

                                                        スミテック F943 (フッ素グリース)

                                                        スミテック F950 (フッ素グリース)

                                                        スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                                                        スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

                                                        ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

                                                        MARNA グリースかきとりヘラ

                                                        スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                                                        モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

                                                        多目的グリース 41160/41050/41030

                                                        スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                                                        ナフロンペースト

                                                        100g 潤滑グリース(高温用)

                                                        OCE@N SG 2号

                                                        リチウムグリース

                                                        グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

                                                        ナフロンペースト(65ml)

                                                        16kg缶 グリース充填ポンプ

                                                        ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                                                        グリスニップル用キャップ

                                                        PTFEグリース

                                                        超高真空用フッ素グリースZLVP

                                                        スミテック F936 (フッ素グリース)

                                                        50g フッ素グリース

                                                        モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

                                                        スミテック101 (エーテル系合成油)

                                                        モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

                                                        潤滑用シリコーングリース 1000g

                                                        通常価格
                                                        (税別)

                                                        17,033円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        18,744円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        17,937円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        11,611円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        15,289円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,454円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        8,619円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,620円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        5,376円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        12,040円

                                                        13,443円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        15,578円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,149円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        48,408円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        13,706円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,011円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        56,867円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        131,399円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        94,700円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        118,863円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,372円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        13,324円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        8,670円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,164円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        13,305円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        20,208円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        5,700円

                                                        15,689円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        7,152円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,401円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        5,021円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        710円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,000円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,199円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        16,860円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        9,200円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        440円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        11,861円

                                                        26,555円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        103,063円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        12,900円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        7,497円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        23,479円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        152,466円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        27,919円

                                                        • 数量別スライド値引
                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        1日目 1日目 2日目~ 1日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        1日目 4日目 9日目~ 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 15日目 6日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目~ 10日目 1日目 6日目 1日目~ 1日目~ 4日目~ 1日目 1日目
                                                        一部当日出荷可能
                                                        8日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        1日目 1日目 1日目 6日目 1日目 4日目 2日目
                                                        一部当日出荷可能
                                                        1日目 4日目~ 6日目 1日目
                                                        種類容器入りチューブチューブジャバラ / チューブ / 缶容器入りグリスガン-容器入りグリスガンジャバラ / チューブ / 缶-スプレージャバラ容器入り--容器入り容器入り-ルブリケーター関連品容器入りチューブ-ジャバラ / 缶ジャバラグリスガン-ルブリケーター関連品チューブグリスガンチューブ容器入りチューブ-
                                                        耐水性-××-×---××------×---×--×--×-×-------×-×-××-
                                                        耐熱性×---×---×-×--××--×--------×-
                                                        耐食性×--×--×--×-----×---×--×--×--×-------×-××-
                                                        耐アルカリ性×--×--×--×-----×---×--×--×--×-------×-××-
                                                        耐寒性××----×---×--×--×--×--×--------×××-
                                                        その他-----------------------オプション--------オプション-オプション-オプション--------

                                                        フッ素グリスに関連するカテゴリ

                                                        フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                        フッ素グリスに関連する通販・販売特集