(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築用シーリング剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • シリコーンシーラント 8060プロ

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    シリコーンシーラント 8060プロ

    評価 0.0
    【特長】・シリコーンシーラントの標準品です。・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。・硬化後は高モジュラスタイプでゴム状高弾性です。・感温性が小さく作業性良好です。・ガラス留付け用途に最適です。・脱オキシムタイプです。・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。【用途】・サッシ回りに。・ガラス回りに。・配管回りなどに。【材質】・主成分:シリコーン樹脂
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / アルミ / その他 -
    通常価格(税別) : 522円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

    評価 0.0
    弾力性がある速硬化タイプ。【特長】・塗装汚染が少なく、カビの発生も少ない。(防カビ剤配合)・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。・速硬化型で弾力性に優れる。・健康住宅対応品。・耐水・耐熱・耐寒・耐候性に優れる。【用途】・建物の内外装目地。・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・折板の継ぎ目。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / グレー / 黒 / その他 -
    通常価格(税別) : 998円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シリコーンシーラント

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    シリコーンシーラント

    評価 0.0
    接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れたシーリング剤。【特長】・プライマーは不要。・主​成​分​:​一​成​分​形​シ​リ​コ​ー​ン​シ​ー​ラ​ン​ト。・使​用​温​度​範​囲​:​-​6​0​〜​+2​0​0​℃。【用途】・モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地に最適。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / その他 -
    通常価格(税別) : 1,464円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・硬化後は高耐久、高耐候、高モジュラスタイプです。・防カビタイプです。・脱オキシムタイプです。・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。【用途】・キッチン、システムバス、洗面台回りのシールなどに。【材質】・主成分:シリコーン樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / アルミ / その他 -
    通常価格(税別) : 969円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ボンドシリコンコーク

    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンドシリコンコーク

    評価 0.0
    【特長】・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です・硬化後は、耐熱および耐寒性に優れ、電気絶縁性が良好です・耐候性に優れる・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える・耐薬品性に優れる・低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い・肉やせが少ない【用途】・ガラス間およびガラスまわり目地のシール・内装タイル目地のシール・配管取付け部・ダクトまわりのシール・耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / アルミ / その他 -
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 1日目~
  • 食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

    評価 0.0
    【特長】・金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。・銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    商品種類 その他
    シーリング剤 クリア -
    通常価格(税別) : 2,850
    通常出荷日 : 1日目
  • シリコン補修剤 バスボンドQ

    • 数量スライド割引

    コニシ

    シリコン補修剤 バスボンドQ

    評価 0.0
    【特長】・密着性に優れたシリコーン樹脂を使用し、水まわりの補修に適しています・水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い・チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる・速硬化型で作業効率が向上します・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます・クリヤー色以外は防カビ剤入りです・幅広い接着性で塩ビ鋼板にも使用可能です【用途】・排水管などのすき間の防水シールに・バス、キッチン、サニタリーなど各ユニット製品シールに
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / 黒 / アルミ / その他 -
    通常価格(税別) : 503円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シーラント45Nシリーズ 330ml

    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    シーラント45Nシリーズ 330ml

    評価 0.0
    【特長】・耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です【用途】・建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アルミ / その他 -
    通常価格(税別) : 1,006円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 目地シール P100g HJ-137

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    目地シール P100g HJ-137

    評価 0.0
    【特長】・主に内装用途に使用する充てん材で、硬化後は水性塗料がのります。・塗料を塗る時は、24時間後(20℃)に行ってください。【用途】・柱と壁、天井まわりのすきま、下地ベニアの合わせ目の充てんに。【材質】・主成分:アクリル樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト -
    通常価格(税別) : 456
    通常出荷日 : 4日目
  • ウッドシール

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    ウッドシール

    評価 0.0
    【特長】・硬化後は塗料が塗れます。【用途】・フローリングと巾木、各種木部のすき間充てんに。【材質】・主成分:アクリル樹脂エマルション系
    商品種類 その他
    - グレー / 茶 / その他 -
    通常価格(税別) : 642円~
    通常出荷日 : 4日目
  • セメダイン かべパテ 白 1kg HC-158

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    セメダイン かべパテ 白 1kg HC-158

    評価 0.0
    【特長】・ノンホルムアルデヒド・JAIA F☆☆☆☆・水性壁の穴補修パテ業務用【用途】・壁紙貼りの下地調整、釘穴、ふし穴などの補修。硬化後は塗装ができます。【商品仕様】・長期間乾燥を防ぐプラペール缶・セメダイン かべパテ 白 1kg・JANコード:4901761387637・トラスココード:813-5036・質量:1kg【セット内容/付属品】・サンドペーパー、へら付き
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 941
    通常出荷日 : 5日目
  • 一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。・プライマーは不要です。【用途】・建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア -
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。・アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。・耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐疲労性、復元性などに優れた性能を発揮します。・効果途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。・各種金属、ガラス、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れます。・8051Nは防カビタイプでカビの発生しやすい箇所へのシールに最適です。【用途】・ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取り合い目地。・各種構造物における金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取り合い目地。・塗装アルミサッシ目地。・車輌、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。・絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。
    商品種類 その他
    シーリング剤 黒 / アイボリー / その他 -
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

    評価 0.0
    【特長】・お得な大容量タイプ・エコノミータイプの発泡ウレタン・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します・環境にやさしいノンフロンタイプです・日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です【用途】・穴うめ充てん・断熱・結露防止・断熱ボード・パイプ保温材の接着剤として・サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止・配管まわりのすき間充填・高気密・高断熱住宅に
    商品種類 その他
    シーリング剤 その他 -
    通常価格(税別) : 1,859
    通常出荷日 : 2日目
  • 防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

    評価 0.0
    【特長】・防カビ性、耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。・別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。・JSIAF☆☆☆☆認定品です・G-20LM-9030G(SR-1)G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーリング材です【用途】・カビの発生しやすい箇所のシーリング用途に。【材質】・主成分:シリコーン
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / アイボリー / その他 -
    通常価格(税別) : 1,599
    通常出荷日 : 1日目
  • 100g シリコーンシーラント

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g シリコーンシーラント【1~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・液状ガスケット・シリコーンシール剤・ガラス、金属、プラスチックによくつきます
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア -
    通常価格(税別) : 1,130円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • かべシール 340グラム SY

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    かべシール 340グラム SY

    評価 0.0
    【特長】・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目から壁紙張りの下地処理シールとして最適です。・水性アクリル系で塗装ができ、滑らかですから、チューブから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。【用途】・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目や壁紙貼りの下地処理シールに。【材質】・主成分:アクリル樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト / クリア / アイボリー -
    通常価格(税別) : 642
    通常出荷日 : 4日目
  • セメダイン バスコークN

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セメダイン

    セメダイン バスコークN

    評価 0.0
    【特長】・耐水、耐熱、耐候性に優れたシーリング材です。・カビが生えにくい防カビ剤入りです。・プラスチックへの密着性に優れます。・ポリカーボネート、アクリルにも使用できます。・においが少ない低臭タイプです。【用途】・浴室、洗面台、タイルのすきま防水シールに。【材質】・主成分:シリコーン樹脂
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / 黒 -
    通常価格(税別) : 706円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • POSシール 333ml

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    POSシール 333ml

    評価 0.0
    【特長】・塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体への接着性が良好です。・高耐久性があり、塗装が可能です(塗料によります)。・中モジュラス、防カビタイプです。・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。【用途】・内外装各種目地などに。【材質】・主成分:変成シリコーン樹脂
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / グレー / 黒 / アイボリー / その他 -
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 変成シリコーンシーラント

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    変成シリコーンシーラント

    評価 0.0
    【特長】・さまざまな基板への優れた接着・耐熱性、耐寒性に優れています。・-40℃〜100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を維持。・塗装可能タイプ
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 2,532
    通常出荷日 : 2日目~
  • 木工パテA HC-150/151/154/155/157

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    木工パテA HC-150/151/154/155/157

    評価 0.0
    【特長】・溶剤臭が気にならない、水性の木部補修用パテです。・水性塗料が塗れます。・水性なので安心です。・肉やせが少ないです。・サンディング可能です。【用途】・釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなど充てん補修や各種木材の下地調整に。【材質】・アクリル樹脂【セット内容】・ヘラ
    商品種類 その他
    - ホワイト / その他 -
    通常価格(税別) : 446円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コニシ バスボンドQクリヤー20ml

    • 数量スライド割引

    コニシ

    コニシ バスボンドQクリヤー20ml

    評価 0.0
    【特長】・速硬化型で作業効率が向上します・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます【商品仕様】・バス・キッチン・サニタリー等各ユニット製品のシールに・幅広い接着性で塩ビ鋼板に・トルエン・キシレン・フタル酸エステル系可塑剤未使用・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品・使用温度範囲:ー40-150℃・色:クリヤー・容量(ml):20・材質:主成分:変成シリコーン系シーリング材・JANコード:4901490048915・トラスココード:117-2373・質量:35g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 504
    通常出荷日 : 2日目
  • セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・接着剤としても使える程の接着性。・防カビ、抗菌。・硬化後の物性が硬く摩擦に強い。・高耐久・高耐候性。・塗装可。・無可塑・無溶剤、低臭タイプです。【用途】・すき間シール。(浴室、パネル接合部など)
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 1,736円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

    評価 0.0
    日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。【特長】・広範囲の下地材料への密着性に優れる・低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい・カビの発生が少ない(防カビ剤配合)・はっ水汚染(しみ出し)が少ない・施工後に塗装ができる【用途】・一般建築物の内外装目地・浴室・洗面所・台所まわりのシール・モルタル・コンクリートの亀裂補修・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール・パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / その他 -
    通常価格(税別) : 1,651円~
    通常出荷日 : 1日目
  • バスコークN

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    バスコークN

    評価 0.0
    【特長】・アクリルやポリカーボネイトにもつく、低臭タイプの防水シーリング材です。・洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。・マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。・硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。・優れた防カビ性能を有します。【用途】・浴室、洗面所の防水シールに。【材質】・主成分:シリコーン系【セット内容】・ノズル、ヘラ、絞り器、マスキングテープ
    商品種類 その他
    - グレー / アイボリー / アルミ -
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 4日目
  • セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

    • 数量スライド割引

    積水フーラー

    セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です・JIS認定品です(JIS A 5758 G-30SLM)・JSIA F☆☆☆☆規格品です【用途】・ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シールに・浴室、洗面台、トイレ、台所などの水回りに
    商品種類 その他
    シーリング剤 クリア / グレー -
    通常価格(税別) : 795円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • シリコンコーク(防カビタイプ)

    • 数量スライド割引

    コニシ

    シリコンコーク(防カビタイプ)

    評価 0.0
    日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。【特長】・防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに最適・カビの発生が少ない・耐候性に優れる・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える・耐薬品性に優れる・低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い・肉やせが少ない【用途】・建物のガラスサッシまわりの水密・気密シール・浴室、洗面所、台所などの水まわりのシール・ガラス間およびガラスまわり目地のシール・内装タイル目地のシール・金属屋根・ハゼ継ぎ目・重ね部のシール・配管取付け部・ダクトまわりのシール・耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / その他 -
    通常価格(税別) : 914円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 木工パテA HC-152/HC-153

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    木工パテA HC-152/HC-153

    評価 0.0
    【特長】・水性木部補修用パテです。硬化後は水性塗料がのります。【用途】・木材のひび割れ、穴うめ。【材質】・主成分:アクリル樹脂【セット内容】・ヘラ
    商品種類 その他
    - ホワイト / その他 -
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ジョイントコーク・A 230・NO230

    • 数量スライド割引

    ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・A 230・NO230

    評価 0.0
    【特長】・吐出性が良く、作業性に優れています。・乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。【用途】・天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓まわりのコーキングに。・クロス・塗料の剥がれ防止に。【材質】・主成分:変性アクリル樹脂
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / グリーン / 茶 / その他 -
    通常価格(税別) : 622円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 310ml 水中シーラント接着剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤

    評価 0.0
    【特長】・シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります・湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です・水中でもリペアーが可能です・シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー・上塗り可能
    商品種類 その他
    水中用補修剤 ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 4,030
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • "耐火パテ"

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    "耐火パテ"

    評価 0.0
    【特長】・超耐熱 最大1100度。・難燃タイプ (UL94 V-0)。・無溶剤。【用途】・湯沸かし器、ストーブなどの排気管と壁面の隙間の充填。・排気管接合部のすきまのシール。・煙突、排気管などに空いた穴の補修。
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 1,163
    通常出荷日 : 1日目
  • 一般工事用シーリング材 トスシール381

    • 数量スライド割引

    モメンティブ

    一般工事用シーリング材 トスシール381

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。・安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。【用途】・ガラスの止めつけ、防水シールに。・サッシ工事、金属工事の防水シールに。・プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールに。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / 黒 -
    通常価格(税別) : 2,198円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。・カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。・水を吸いません。【用途】・コンクリート打ち継ぎ目地材。・ガラス目地材。【材質】・発泡ポリエチレン
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 4,502円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 330ml シリコーンシーラント

    • 数量スライド割引

    エスコ

    330ml シリコーンシーラント【1~20個入り】

    評価 0.0
    ・ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。・耐久性、耐候性に優れています。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー -
    通常価格(税別) : 960円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シリコーンプライマーD3

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    シリコーンプライマーD3

    評価 0.0
    【特長】・非多孔質向け。【用途】・シリコーンシーラント専用プライマーです。・塗装面・金属・プラスチック用。
    商品種類 その他
    シーリング剤 その他 -
    通常価格(税別) : 2,108
    通常出荷日 : 2日目
  • ボンド シールプライマー#7N 100g

    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド シールプライマー#7N 100g

    評価 0.0
    シーリング材の接着性を向上させる下塗り材です。【特長】・色:透明・容量:100g・日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆・主成分:ウレタン樹脂溶剤形【用途】・シリコンコーク、変成シリコンコーク各種・マルチコーク、AUクイック、アクリルコーク、ウレタンコーク使用時の下塗り材・建築用、土木用各種プライマー
    商品種類 その他
    シーリング剤 クリア -
    通常価格(税別) : 1,092円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    酒井化学工業

    ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。・耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。【用途】・包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 3,405円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • すきまパテ

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    すきまパテ

    評価 0.0
    【特長】・硬くならない不乾性のパテです・かたまらないパテ・粘土状なので造形しやすい・使い勝手の良さで人気【用途】・エアコンの配管まわり・配管と壁のすき間・クーラーの配管すきま
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 727円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • POSシール 170ml

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    POSシール 170ml

    評価 0.0
    【特長】・変成シリコーン系で建築用、工業用に使えます。・無溶剤、低臭で安全性に優れています。・塗装ができます。・強力防カビタイプです。【用途】・一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部周りのシールなどに。・外壁・屋根などのシールに。【材質】・主成分:変成シリコーン樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー / 黒 -
    通常価格(税別) : 1,146
    通常出荷日 : 4日目
  • 310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

    評価 0.0
    【特長】・シリコンフリー・シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があます・ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに・上塗り可能【商品仕様】・内容量…310ml・硬化時間…約10分・完全硬化時間…24時間(2mm)・使用温度範囲…-40℃~90℃・色…グレー・JAN:4548745557268
    商品種類 その他
    金属用補修剤 グレー -
    通常価格(税別) : 4,110
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

    評価 0.0
    ロッド(丸棒)状高発泡ポリエチレン体で柔軟性、復元性に優れているシーラントバックアップ材。【特長】・軽量で緩衝性、弾力性に優れているので包装資材に最適。・撥水性、防湿性、浮力性にも優れていて土木建材用目地材としても使用可能。・無毒性であり、耐薬品性にも優れている。【用途】・包装資材から雑貨、土木建材等の用途は多岐に渡る。・ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。・ガラス瓶等のパッキング材。・水産用ロープ、ライフジャケット等の浮き材芯材。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 559円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 333ml シリコンシーラント

    • 数量スライド割引

    エスコ

    333ml シリコンシーラント

    評価 0.0
    【特長】・目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。・耐候性、耐久性に優れています。・耐寒性、耐熱性は抜群です、(-60℃~+200℃)・一成分無酸型で、硬化時に酸を発生しない。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / クリア / グレー / アイボリー -
    通常価格(税別) : 1,180
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • POSシール F

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    セメダイン

    POSシール F

    評価 0.0
    【特長】・速硬化型変成シリコンシールです。【用途】・POSシール(変成シリコン)の速硬化タイプをお探しの方に。
    商品種類 その他
    - ホワイト / アイボリー -
    通常価格(税別) : 1,038円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ボンド キッチンパネル用接着剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド キッチンパネル用接着剤

    評価 0.0
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応。【特長】・耐熱性に優れている・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品、JAIA4VOC基準適合品・弾力性。各種下地材、化粧材への接着性に優れる・「キッチンパネルテープS」と併用【用途】・キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用)・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に・熱膨張係数の異なる材料の接着に
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,078
    通常出荷日 : 1日目
  • 下地処理剤シーラント N3K

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    下地処理剤シーラント N3K

    評価 0.0
    【特長】・凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます【用途】・コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面
    商品種類 その他
    - - オプション
    通常価格(税別) : 3,679
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    シリコーンシーラント 8060プロ

      ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

      • SDS(MSDS)

      シリコーンシーラント

        シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

          ボンドシリコンコーク

            食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

              シリコン補修剤 バスボンドQ

                シーラント45Nシリーズ 330ml

                  目地シール P100g HJ-137

                    ウッドシール

                      セメダイン かべパテ 白 1kg HC-158

                      • SDS(MSDS)

                      一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                        シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                          一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

                            防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

                            • SALE 2025/03/31まで

                            100g シリコーンシーラント

                              かべシール 340グラム SY

                              • SALE 2025/03/31まで

                              セメダイン バスコークN

                                POSシール 333ml

                                  変成シリコーンシーラント

                                    木工パテA HC-150/151/154/155/157

                                      コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                                        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

                                        • SDS(MSDS)

                                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                                          バスコークN

                                            セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

                                              シリコンコーク(防カビタイプ)

                                                木工パテA HC-152/HC-153

                                                  ジョイントコーク・A 230・NO230

                                                    310ml 水中シーラント接着剤

                                                      "耐火パテ"

                                                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                                                          弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

                                                            330ml シリコーンシーラント

                                                              シリコーンプライマーD3

                                                                ボンド シールプライマー#7N 100g

                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                                                                  すきまパテ

                                                                    POSシール 170ml

                                                                      310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                                                                      • SDS(MSDS)

                                                                      弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

                                                                        333ml シリコンシーラント

                                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                                        POSシール F

                                                                        • SDS(MSDS)

                                                                        ボンド キッチンパネル用接着剤

                                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                                        下地処理剤シーラント N3K

                                                                        メーカー

                                                                        セメダイン

                                                                        コニシ

                                                                        スリーボンド

                                                                        セメダイン

                                                                        コニシ

                                                                        アズワン

                                                                        コニシ

                                                                        信越化学工業

                                                                        セメダイン

                                                                        セメダイン

                                                                        セメダイン

                                                                        信越化学工業

                                                                        セメダイン

                                                                        ヘンケル

                                                                        信越化学工業

                                                                        エスコ

                                                                        セメダイン

                                                                        セメダイン

                                                                        セメダイン

                                                                        スリーボンド

                                                                        セメダイン

                                                                        コニシ

                                                                        セメダイン

                                                                        コニシ

                                                                        セメダイン

                                                                        積水フーラー

                                                                        コニシ

                                                                        セメダイン

                                                                        ヤヨイ化学

                                                                        エスコ

                                                                        セメダイン

                                                                        モメンティブ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        エスコ

                                                                        セメダイン

                                                                        コニシ

                                                                        酒井化学工業

                                                                        セメダイン

                                                                        セメダイン

                                                                        エスコ

                                                                        トラスコ中山

                                                                        エスコ

                                                                        セメダイン

                                                                        コニシ

                                                                        ノリタケコーテッドアブレーシブ

                                                                        シリーズ名

                                                                        シリコーンシーラント 8060プロ

                                                                        ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                                                                        シリコーンシーラント

                                                                        シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                                                                        ボンドシリコンコーク

                                                                        食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

                                                                        シリコン補修剤 バスボンドQ

                                                                        シーラント45Nシリーズ 330ml

                                                                        目地シール P100g HJ-137

                                                                        ウッドシール

                                                                        セメダイン かべパテ 白 1kg HC-158

                                                                        一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                                                                        シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                                                                        一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

                                                                        防かび用シーリング材 シーラント4588 330ml

                                                                        100g シリコーンシーラント【1~20個入り】

                                                                        かべシール 340グラム SY

                                                                        セメダイン バスコークN

                                                                        POSシール 333ml

                                                                        変成シリコーンシーラント

                                                                        木工パテA HC-150/151/154/155/157

                                                                        コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                                                                        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

                                                                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                                                                        バスコークN

                                                                        セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

                                                                        シリコンコーク(防カビタイプ)

                                                                        木工パテA HC-152/HC-153

                                                                        ジョイントコーク・A 230・NO230

                                                                        310ml 水中シーラント接着剤

                                                                        "耐火パテ"

                                                                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                                                                        弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

                                                                        330ml シリコーンシーラント【1~20個入り】

                                                                        シリコーンプライマーD3

                                                                        ボンド シールプライマー#7N 100g

                                                                        ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                                                                        すきまパテ

                                                                        POSシール 170ml

                                                                        310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                                                                        弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

                                                                        333ml シリコンシーラント

                                                                        POSシール F

                                                                        ボンド キッチンパネル用接着剤

                                                                        下地処理剤シーラント N3K

                                                                        通常価格
                                                                        (税別)

                                                                        522円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        998円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,464円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        969円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        750円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,850円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        503円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,006円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        456円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        642円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        941円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,166円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,000円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,859円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,599円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,130円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        642円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        706円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,418円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,532円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        446円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        504円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,736円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,651円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,070円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        795円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        914円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        400円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        622円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,030円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,163円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,198円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,502円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        960円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,108円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,092円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        3,405円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        727円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,146円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        4,110円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        559円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,180円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,038円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,078円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        3,679円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                        通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 4日目 4日目 5日目 1日目 1日目 2日目 1日目 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        4日目 1日目~ 1日目~ 2日目~ 1日目~ 2日目 1日目 1日目 4日目 4日目~ 1日目 4日目 1日目~ 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        2日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 4日目 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        1日目 1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        4日目 1日目 1日目
                                                                        商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤-シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤---シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤-シーリング剤シーリング剤---シーリング剤シーリング剤-シーリング剤シーリング剤-シーリング剤水中用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤--金属用補修剤シーリング剤シーリング剤-シーリング剤-
                                                                        ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / アルミ / その他ホワイト / グレー / 黒 / その他ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / その他ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / アルミ / その他ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / アルミ / その他クリアホワイト / 黒 / アルミ / その他ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アルミ / その他ホワイトグレー / 茶 / その他-ホワイト / クリア黒 / アイボリー / その他その他ホワイト / クリア / アイボリー / その他ホワイト / クリアホワイト / クリア / アイボリーホワイト / クリア / 黒ホワイト / グレー / 黒 / アイボリー / その他ホワイト / グレーホワイト / その他-ホワイト / グレーホワイト / その他グレー / アイボリー / アルミクリア / グレーホワイト / その他ホワイト / その他ホワイト / クリア / グレー / 黒 / アイボリー / グリーン / 茶 / その他ホワイト / グレーグレーホワイト / クリア / グレー / 黒グレーホワイト / クリア / グレーその他クリアホワイトホワイト / グレーホワイト / グレー / 黒グレーホワイトホワイト / クリア / グレー / アイボリーホワイト / アイボリーホワイト-
                                                                        その他--------------------------------------------オプション

                                                                        建築用シーリング剤に関連するカテゴリ

                                                                        建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                        建築用シーリング剤に関連する通販・販売特集