(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用途接着剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    評価 0.0
    【特長】・1液型のUL ・MIL 対応の脱アルコールタイプ接着剤です。
    商品種類 その他
    - 透明 / その他 -
    通常価格(税別) : 7,499円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

    評価 0.0
    【特長】・ペースト状または液状のため、さまざまな発熱素子の形状に使用可能・湿気と反応または、加熱することによりゴム弾性体に硬化する・発熱素子の放熱に加え、接着固定および、絶縁・防湿を目的とした ポッティング、シーリングが可能・UL認証取得品(UL94 V-0)【用途】・シートが貼り付けられない複雑な形状の部位の放熱・発熱素子の接着固定・凹凸がある部位の放熱
    商品種類 その他
    - -
    通常価格(税別) : 27,142
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • バルカー ガスケットペースト G2500G

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本バルカー

    バルカー ガスケットペースト G2500G

    評価 0.0
    【特長】・シール性、離型性が向上します。・水系流体、酸、アルカリに使用できます。【用途】・水蒸気、熱湯、水、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコール等を取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。【商品仕様】・No.5G 黒・色ペースト 2.5Kgポリエチレン缶入 ・使用可能温度:-200~200℃・バルカー ガスケットペースト・質量:2500g【材質/仕上】・油溶性接合剤および黒鉛微粒子
    商品種類 その他
    配管用シール剤 - -
    通常価格(税別) : 7,325
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日東電工

    ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

    評価 0.0
    ペトロラタムに無機質充てん剤、及び錆転換剤を加えてペースト状としたNo.59テープ類の補助剤。【特長】・ペトロラタム系防食テープ用下塗り材。・錆びた所に作用して、赤錆を黒錆に転換し錆を安定化。・3kg缶入り。【用途】・鋼面に塗布して下地とテープ間の隙間をなくし、テープを下地に密着させ、防錆効果を発揮。【材質】・ペトロラタム+無機質充填剤+錆転換剤
    商品種類 その他
    その他接着剤 その他 -
    通常価格(税別) : 12,086
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • アロンアルフアはがし隊

    • 数量スライド割引

    コニシ

    アロンアルフアはがし隊

    評価 0.0
    【特長】・皮膚に付着したときや、机などにこぼれてしまったアロンアルフアの除去に。【商品仕様】・容量:10g・成分:溶剤系・入数:1本・JAN:4901490605132
    商品種類 その他
    瞬間接着剤 その他 オプション
    通常価格(税別) : 266
    通常出荷日 : 1日目
  • ガスケットペースト(PS6)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本バルカー

    ガスケットペースト(PS6)

    評価 0.0
    【特長】・シール性、離型性が向上に効果があります【用途】・石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、LNG、一般ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。特に白色を必要とするとき使用します【商品仕様】・No.6M 白・色ペースト 2.5Kgポリエチレン缶入 ・使用可能温度:-200~900℃・バルカー ガスケットペースト・質量:2500g【材質/仕上】・水溶性接合剤および雲母微粒子
    商品種類 その他
    配管用シール剤 - -
    通常価格(税別) : 7,436
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります・発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です
    商品種類 その他
    接着剤1液タイプ その他 -
    通常価格(税別) : 64,405
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ボンド床職人KU928CXアプリパック

    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド床職人KU928CXアプリパック

    評価 0.0
    【特長】・作業性良好。非危険物・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です・省ゴミ対策品・耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤です・JIS A 5536適合品です・JIS A 5550適合品です【用途】・木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着・床根太の接着・床暖房用木質床材の接着・鋼製束・プラスチック束の接着
    商品種類 その他
    その他接着剤 その他 -
    通常価格(税別) : 1,344
    通常出荷日 : 1日目
  • バルカー ガスケットペースト M2500G

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本バルカー

    バルカー ガスケットペースト M2500G

    評価 0.0
    【特長】・シール性、離型性が向上します。・水系流体、酸、アルカリに使用できます。・特に白色を必要とする時に使用します。【用途】・水蒸気、熱湯、水、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコール等を取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。特に白色を必要とするときに使用します。【商品仕様】・No.5M 白・色ペースト 2.5Kgポリエチレン缶入 ・使用可能温度:-200~200℃・バルカー ガスケットペースト・質量:2500g【材質/仕上】・油溶性接合剤および雲母微粒子
    商品種類 その他
    配管用シール剤 - -
    通常価格(税別) : 12,612
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

    評価 0.0
    【特長】・離型用シリコーンコンパウンドです。【用途】・樹脂成型離型に。・タイヤ金型離型に。
    商品種類 その他
    - -
    通常価格(税別) : 20,996
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ヤヨイ かべ紙補修材150g

    • 数量スライド割引

    ヤヨイ化学

    ヤヨイ かべ紙補修材150g

    評価 0.0
    【特長】・初期の接着力が強く、目開きやカールした壁紙のハガレ直しに最適です。【用途】・ビニル壁紙、織物壁紙、紙壁紙などのハガレ補修接着に。
    商品種類 その他
    その他接着剤 - -
    通常価格(税別) : 597
    通常出荷日 : 4日目
  • コニシ 2WAYパック用大型筒

    • 数量スライド割引

    コニシ

    コニシ 2WAYパック用大型筒

    評価 0.0
    【特長】・環境対応品です・汎用大型カートリッジガンに装着可能です【商品仕様】・ウレタン樹脂系の2wayパック・フィルムパック用・色:ホワイト・JANコード:4901490049202・トラスココード:117-3886・質量:130g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 706
    通常出荷日 : 5日目
  • 熱伝導ペースト

    SHIOBARA

    熱伝導ペースト

    評価 0.0
    【特長】・ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します・より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります・環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです【用途】・ヒーターによる昇温用【材質】・主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 12,000
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

    • SALE 2025/03/31まで

    熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

    • SALE 2025/03/31まで

    バルカー ガスケットペースト G2500G

    • SALE 2025/03/31まで

    ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

      アロンアルフアはがし隊

      • SALE 2025/03/31まで

      ガスケットペースト(PS6)

      • SALE 2025/03/31まで

      熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

        ボンド床職人KU928CXアプリパック

        • SALE 2025/03/31まで

        バルカー ガスケットペースト M2500G

        • SALE 2025/03/31まで

        シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

          ヤヨイ かべ紙補修材150g

            コニシ 2WAYパック用大型筒

              熱伝導ペースト

              メーカー

              東レ・ダウコーニング

              信越化学工業

              日本バルカー

              日東電工

              コニシ

              日本バルカー

              信越化学工業

              コニシ

              日本バルカー

              東レ・ダウコーニング

              ヤヨイ化学

              コニシ

              SHIOBARA

              シリーズ名

              3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

              熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

              バルカー ガスケットペースト G2500G

              ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

              アロンアルフアはがし隊

              ガスケットペースト(PS6)

              熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

              ボンド床職人KU928CXアプリパック

              バルカー ガスケットペースト M2500G

              シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

              ヤヨイ かべ紙補修材150g

              コニシ 2WAYパック用大型筒

              熱伝導ペースト

              通常価格
              (税別)

              7,499円

              • 数量別スライド値引

              27,142円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              7,325円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              12,086円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              266円

              • 数量別スライド値引

              7,436円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              64,405円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              1,344円

              • 数量別スライド値引

              12,612円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              20,996円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              597円

              • 数量別スライド値引

              706円

              • 数量別スライド値引

              12,000円

              通常出荷日 4日目 1日目 9日目 1日目 1日目 9日目 1日目 1日目 9日目 1日目 4日目 5日目 19日目
              商品種類--配管用シール剤その他接着剤瞬間接着剤配管用シール剤接着剤1液タイプその他接着剤配管用シール剤-その他接着剤--
              透明 / その他-その他その他-その他その他----
              その他----オプション--------
              1. 1

              多用途接着剤に関連するカテゴリ

              多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              多用途接着剤に関連する通販・販売特集