(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用途補修剤・パテ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 1.5kg すき間補修材

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.5kg すき間補修材

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…170×80×280mm・材質…セメント、砂、粉末樹脂等・内容量…1.5kg・面倒な水練り不要。・モルタル床面、コンクリート床面のワレ・すき間の穴埋め、雑草対策に・使用温度範囲…5~30℃・色…灰・硬化時間…夏:約24時間、冬:約48時間・すき間に埋めて転圧して水をかければ硬化します。・施工面積…約250×50㎜(5㎜厚)
    商品種類
    - -
    通常価格(税別) : 1,230
    通常出荷日 : 1日目
  • 防水・防錆シート AIDシリコン

    BANZI

    防水・防錆シート AIDシリコン

    評価 0.0
    【特長】・シリコンゴムのシートです・貼るだけで防水処理が簡単に出来ます・シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます
    商品種類
    その他 クリア / グレー
    通常価格(税別) : 28,135円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 400g エポキシレジンパテ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    400g エポキシレジンパテ

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐熱温度…‐35/200℃・可使時間…20/40分・硬化時間…約3時間・内容量…400g・金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに・JAN:4518340362611
    商品種類
    金属用補修剤 その他
    通常価格(税別) : 6,560
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

    評価 0.0
    【特長】・弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です・反応硬化後の塗膜は強靭で、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています・光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです【用途】・電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)・プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)
    商品種類
    - ホワイト / 黒 / 赤 / アイボリー / その他
    通常価格(税別) : 3,017円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

    旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

    評価 0.0
    【特長】・PRKプライマーは、従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなど様々な材質の補修が可能です
    商品種類
    その他 透明
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル

    旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなど様々な材質の補修が可能です
    商品種類
    簡易補修剤
    通常価格(税別) : 11,375
    通常出荷日 : 4日目
  • プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

    評価 0.0
    ガラス、プラスチック、金属、セラミック、石材などさまざまな材質にプライマーとして使用できます。【仕様】・色:クリア・容量:309g・容器:缶・主成分:シリコーン
    商品種類
    - クリア
    通常価格(税別) : 12,123
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 多目的ウレタン補修キット PRK キット

    旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット PRK キット

    評価 0.0
    【特長】・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです【用途】・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなどの補修に【セット内容】・充填機1台・ノズル4本・プラスチックメタル1本(1030は1037が1本、1031は1032が1本)
    商品種類
    簡易補修剤 グレー / 黒
    通常価格(税別) : 15,750
    通常出荷日 : 4日目
  • ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

    • 数量スライド割引

    ロックペイント

    ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

    評価 0.0
    【特長】・厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。・きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。・ヘラ伸びの良いグレージングタイプです。【材質】・二液型不飽和ポリエステル樹脂パテ
    商品種類
    建築・内装用補修剤 -
    通常価格(税別) : 6,958
    通常出荷日 : 4日目
  • エポキシパテ 100gセット HC-115

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    エポキシパテ 100gセット HC-115

    評価 0.0
    【特長】・金属のように固まる・主剤と硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装ができる・60分硬化・釘打ち、穴あけ可能・サンディング可能・お徳用【用途】・石像などの欠け補修・家具の欠け補修・コンクリートブロックの欠け補修
    商品種類
    その他
    通常価格(税別) : 1,140
    通常出荷日 : 2日目
  • 2液型ウレタンスプレー

    • 数量スライド割引

    ロックペイント

    2液型ウレタンスプレー

    評価 0.0
    【特長】・1液型の塗料に比べ、光沢、肉持ち感にすぐれています・ウレタン結合をもった塗膜を形成するため、長期間初期の美しい塗膜を保ちます
    商品種類
    金属用補修剤 ホワイト / 透明 / 黒 / 赤
    通常価格(税別) : 2,901円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

    • 数量スライド割引

    ABC商会

    ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

    評価 0.0
    【特長】・材料を水練りし、塗り付けるだけの簡単な施工で補修できます。・施工後5~6時間で歩行でき(20℃の場合)24時間で普通コンクリートの4倍強度を発揮します。【用途】・コンクリート・モルタル床の下地修整に。【商品仕様】・水練りし、コテで塗り付けし使用・トラスココード:851-2192・質量:25kg【材質/仕上】・特殊セメント
    商品種類
    コンクリート用補修剤 -
    通常価格(税別) : 13,332
    通常出荷日 : 8日目
  • モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

    評価 0.0
    【特長】・汎用塑性加工用です。・半透明のワックス被膜を形成します。【用途】・汎用塑性加工。
    商品種類
    - 透明
    通常価格(税別) : 104,332
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • ディスパージョン 557潤滑剤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東レ・ダウコーニング

    ディスパージョン 557潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】・汎用塑性加工用です。・半透明のワックス被膜を形成します。【用途】・汎用塑性加工に。
    商品種類
    - 透明
    通常価格(税別) : 26,240
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • クイック1 3KG缶

    • 数量スライド割引

    ABC商会

    クイック1 3KG缶

    評価 0.0
    【特長】・5mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます・材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます・嫌な臭気がありません・施工後、約2時間後には歩行も可能です【用途】・欠けた床の補修に・赤茶系、緑色系、黄土色、セメント色欠損補修材に
    商品種類
    - グレー / 赤 / その他
    通常価格(税別) : 6,384円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類

    1.5kg すき間補修材

      防水・防錆シート AIDシリコン

        400g エポキシレジンパテ

        • SALE 2025/03/31まで

        弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

          多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

            多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル

            • SALE 2025/03/31まで

            プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

              多目的ウレタン補修キット PRK キット

                ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

                  エポキシパテ 100gセット HC-115

                    2液型ウレタンスプレー

                      ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

                      • SALE 2025/03/31まで

                      モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

                      • SALE 2025/03/31まで

                      ディスパージョン 557潤滑剤

                        クイック1 3KG缶

                        メーカー

                        エスコ

                        BANZI

                        エスコ

                        アサヒペン

                        旭エンジニアリング

                        旭エンジニアリング

                        東レ・ダウコーニング

                        旭エンジニアリング

                        ロックペイント

                        セメダイン

                        ロックペイント

                        ABC商会

                        東レ・ダウコーニング

                        東レ・ダウコーニング

                        ABC商会

                        シリーズ名

                        1.5kg すき間補修材

                        防水・防錆シート AIDシリコン

                        400g エポキシレジンパテ

                        弱溶剤型2液 ウレタンスプレー

                        多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

                        多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル【2個入り】

                        プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                        多目的ウレタン補修キット PRK キット

                        ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

                        エポキシパテ 100gセット HC-115

                        2液型ウレタンスプレー

                        ABC クイックモルタル 25KG (1S入)

                        モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

                        ディスパージョン 557潤滑剤

                        クイック1 3KG缶

                        通常価格
                        (税別)

                        1,230円

                        • 数量別スライド値引

                        28,135円

                        6,560円

                        • 数量別スライド値引

                        3,017円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        10,500円

                        11,375円

                        12,123円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        15,750円

                        6,958円

                        • 数量別スライド値引

                        1,140円

                        • 数量別スライド値引

                        2,901円

                        • 数量別スライド値引

                        13,332円

                        • 数量別スライド値引

                        104,332円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        26,240円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        6,384円

                        • 数量別スライド値引
                        通常出荷日 1日目 1日目 1日目
                        一部当日出荷可能
                        1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 2日目 4日目~ 8日目 6日目 4日目 5日目
                        商品種類-その他金属用補修剤-その他簡易補修剤-簡易補修剤建築・内装用補修剤その他金属用補修剤コンクリート用補修剤---
                        -クリア / グレーその他ホワイト / 黒 / 赤 / アイボリー / その他透明クリアグレー / 黒-ホワイト / 透明 / 黒 / 赤-透明透明グレー / 赤 / その他
                        1. 1

                        多用途補修剤・パテに関連するカテゴリ

                        多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        多用途補修剤・パテに関連する通販・販売特集