(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中用補修剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 水中硬化型充填接着剤

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    水中硬化型充填接着剤

    評価 0.0
    【特長】・水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。・肉盛り性に優れています。・使いやすいパテ状です。・施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。・エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。・水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。【用途】・コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。・水中、湿潤面での接着充填補修。・硬質塩ビ配管の接着補修。・水漏れ配管の接着補修。・コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
    商品種類 その他
    水中用補修剤 ホワイト / その他 -
    通常価格(税別) : 5,010円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

    • おすすめ
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

    評価 0.0
    【特長】・速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です【用途】・コンベアベルトの補修
    商品種類 その他
    水中用補修剤 -
    通常価格(税別) : 24,636
    通常出荷日 : 1日目
  • 高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

    アラルダイト

    高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・急速硬化タイプの2液性パテ状接着剤です・2液常温硬化エポキシパテ材です・高い硬度があり、すき間充填に適しています・世界に先駆けて上市されたエポキシ樹脂パイオニアです・2液常温硬化エポキシ接着剤です・世界80ヶ国以上で高い信頼を得ております【用途】・治具類の補強枠組立・欠損部品の補修・小型部品の埋込・シーリング・バランス保持・金属冶具類の補強、補修など
    商品種類 その他
    水中用補修剤 その他 -
    通常価格(税別) : 36,898
    通常出荷日 : 9日目
  • 水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

    • 数量スライド割引

    積水フーラー

    水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

    評価 0.0
    【特長】・湿潤面でもそのまま接着できます。・水中でも、海水中でも硬化します。・季節により、夏用・冬用の使い分けが可能です。【用途】・トンネルの打継ぎ時のシーリングや、クラックからの漏水の補修。・下水暗渠などの漏水防止。・海水中での岩やコンクリートの接着。
    商品種類 その他
    水中用補修剤 その他 -
    通常価格(税別) : 22,262円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 1.5kg すき間補修材

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.5kg すき間補修材

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…170×80×280mm・材質…セメント、砂、粉末樹脂等・内容量…1.5kg・面倒な水練り不要。・モルタル床面、コンクリート床面のワレ・すき間の穴埋め、雑草対策に・使用温度範囲…5~30℃・色…灰・硬化時間…夏:約24時間、冬:約48時間・すき間に埋めて転圧して水をかければ硬化します。・施工面積…約250×50㎜(5㎜厚)
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,230
    通常出荷日 : 1日目
  • 旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

    • 数量スライド割引

    旭エンジニアリング

    旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

    評価 0.0
    【特長】・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。【用途】・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。【商品仕様】・色:白色・容量(g):60・硬化時間:60分・可使時間(分):25・筒状・半径29(mm)・高さ100(mm)・硬化時間(時間):1・可使時間:25分・使用温度範囲 断続:-40~149℃ 連続:-40~121℃・完全硬化:1時間・小箱1ケース(10本入)・大箱20ケース(200本入)・JANコード:4562281591029・トラスココード:789-8991・質量:60g【材質/仕上】・エポキシ樹脂組成物
    商品種類 その他
    水中用補修剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,575
    通常出荷日 : 1日目
  • 防水・防錆シート AIDシリコン

    BANZI

    防水・防錆シート AIDシリコン

    評価 0.0
    【特長】・シリコンゴムのシートです・貼るだけで防水処理が簡単に出来ます・シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます
    商品種類 その他
    その他 クリア / グレー -
    通常価格(税別) : 28,135円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

    旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

    評価 0.0
    【特長】・PRKプライマーは、従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなど様々な材質の補修が可能です
    商品種類 その他
    その他 透明 -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 4日目
  • 多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル

    旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなど様々な材質の補修が可能です
    商品種類 その他
    簡易補修剤 -
    通常価格(税別) : 11,375
    通常出荷日 : 4日目
  • 多目的ウレタン補修キット PRK キット

    旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット PRK キット

    評価 0.0
    【特長】・簡単に安価で素早く、接着 穴埋め 肉盛 加工が出来る補修キットです【用途】・ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、燃料タンクなどの補修に【セット内容】・充填機1台・ノズル4本・プラスチックメタル1本(1030は1037が1本、1031は1032が1本)
    商品種類 その他
    簡易補修剤 グレー / 黒 -
    通常価格(税別) : 15,750
    通常出荷日 : 4日目
  • 強力充てん接着剤水中ボンド

    • 数量スライド割引

    コニシ

    強力充てん接着剤水中ボンド

    評価 0.0
    【特長】・水中でも硬化するエポキシ系充填剤。完全乾燥のできない所に最適です。・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】・タイルの貼り付け、タイル目地の充填、排水管・池・プール、木製浴槽の補修など。
    商品種類 その他
    水中用補修剤 ホワイト / グレー / アイボリー -
    通常価格(税別) : 1,118円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 水速硬化ウレタン補修テープ

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    水速硬化ウレタン補修テープ

    評価 0.0
    【特長】・ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。・水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。【用途】・導配管からの流体の漏れ修理。・ジョイント部や柱状円材物などの補強。
    商品種類 その他
    水中用補修剤 - -
    通常価格(税別) : 7,413円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FRP用ポリベスト主剤

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    FRP用ポリベスト主剤

    評価 0.0
    ポリエステル樹脂(主剤)のことでガラスマットなどのガラス繊維と併用し硬化剤を添加、硬化させることでFRPになります。
    商品種類 その他
    その他 クリア -
    通常価格(税別) : 2,112円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 配管用補修剤 パイプリペアーキット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    配管用補修剤 パイプリペアーキット

    評価 0.0
    【特長】・ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。・反射型テープにより、パイプ漏れ補修箇所の確認が容易です。【用途】・漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。・配管継手ダクトの補修と補強。
    商品種類 その他
    水中用補修剤 - -
    通常価格(税別) : 9,146円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • FRP補修剤

    • 数量スライド割引

    コニシ

    FRP補修剤

    評価 0.0
    【特長】・2液混合型 耐水性 耐熱性 耐久性 ガラスクロス付【用途】・FRP(繊維強化プラスチック)製品のキズ、ひび、カケ割れに・自動車のエアロパーツ、バイクのカウリング ・釣竿、テントのポール・スケートボード、サーフボード、ボディボード・カヌー、ボート、ヨット
    商品種類 その他
    水中用補修剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,796
    通常出荷日 : 1日目
  • FRP用ポリベスト硬化剤

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    FRP用ポリベスト硬化剤

    評価 0.0
    ポリエステル樹脂に添加する硬化剤です。(気温により添加量が異なります。)
    商品種類 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 1,033円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 水中硬化型接着剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    水中硬化型接着剤

    評価 0.0
    ・水中でも硬化するタイプ・タイルの充てん補修・金属製排水管の水もれ補修に
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,010円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

    評価 0.0
    【仕様】・ラピッドラバーリペア専用ノズルです。・材質:ポリプロピレン(PP)
    商品種類 その他
    水中用補修剤 - オプション
    通常価格(税別) : 6,738
    通常出荷日 : 1日目
  • FRP用ポリベストパテ用基材

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    FRP用ポリベストパテ用基材

    評価 0.0
    混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
    商品種類 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 1,210
    通常出荷日 : 1日目
  • 1.0kg 水中硬化型接着剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.0kg 水中硬化型接着剤

    評価 0.0
    【特長】・水タンク内部の補修・硬質塩ビ配管の接着補修・水洩れ配管の接着補修【商品仕様】・接着できるもの…金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック・内容量…1kg(本剤+硬化剤)・2液混合タイプ・JAN:4518340284272
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 8,930
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コニシ E380 20kgセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コニシ

    コニシ E380 20kgセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(kg):20・JANコード:4901490456406・トラスココード:117-3907・質量:21.8kg
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 52,290
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

    評価 0.0
    【特長】・ガスケット、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。・乾燥すると白色になります。日光により黄色に変色することはありません。・約20分で硬化開始、60分で硬化します。【商品仕様】・直径×長さ(mm):20×180・6本入り・質量(kg):1.4・JANコード:0036226211036・内容量:6本
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 18,800
    通常出荷日 : 8日目
  • コニシ E380 10kgセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コニシ

    コニシ E380 10kgセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(kg):10・JANコード:4901490054930・トラスココード:485-9634・質量:11.6kg
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 26,866
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

    評価 0.0
    【仕様】・ラピッドラバーリペア専用ガンです。・手動操作式・材質/主成分:スチール
    商品種類 その他
    水中用補修剤 - オプション
    通常価格(税別) : 39,736
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他
  • おすすめ

水中硬化型充填接着剤

  • おすすめ
  • SDS(MSDS)

ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

    高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

      水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

        1.5kg すき間補修材

          旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

            防水・防錆シート AIDシリコン

              多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

                多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル

                  多目的ウレタン補修キット PRK キット

                    強力充てん接着剤水中ボンド

                      水速硬化ウレタン補修テープ

                        FRP用ポリベスト主剤

                        • SALE 2025/03/31まで

                        配管用補修剤 パイプリペアーキット

                          FRP補修剤

                            FRP用ポリベスト硬化剤

                              水中硬化型接着剤

                                "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                                  FRP用ポリベストパテ用基材

                                    1.0kg 水中硬化型接着剤

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    コニシ E380 20kgセット

                                      ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      コニシ E380 10kgセット

                                      • SALE 2025/03/31まで

                                      ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                                      メーカー

                                      スリーボンド

                                      ヘンケル

                                      アラルダイト

                                      積水フーラー

                                      エスコ

                                      旭エンジニアリング

                                      BANZI

                                      旭エンジニアリング

                                      旭エンジニアリング

                                      旭エンジニアリング

                                      コニシ

                                      スリーボンド

                                      サンデーペイント

                                      ヘンケル

                                      コニシ

                                      サンデーペイント

                                      エスコ

                                      ヘンケル

                                      サンデーペイント

                                      エスコ

                                      コニシ

                                      アズワン

                                      コニシ

                                      ヘンケル

                                      シリーズ名

                                      水中硬化型充填接着剤

                                      ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

                                      高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

                                      水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                                      1.5kg すき間補修材

                                      旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                                      防水・防錆シート AIDシリコン

                                      多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー

                                      多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル【2個入り】

                                      多目的ウレタン補修キット PRK キット

                                      強力充てん接着剤水中ボンド

                                      水速硬化ウレタン補修テープ

                                      FRP用ポリベスト主剤

                                      配管用補修剤 パイプリペアーキット

                                      FRP補修剤

                                      FRP用ポリベスト硬化剤

                                      水中硬化型接着剤

                                      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                                      FRP用ポリベストパテ用基材

                                      1.0kg 水中硬化型接着剤

                                      コニシ E380 20kgセット

                                      ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                                      コニシ E380 10kgセット

                                      ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      5,010円

                                      • 数量別スライド値引

                                      24,636円

                                      • 数量別スライド値引

                                      36,898円

                                      22,262円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,230円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,575円

                                      • 数量別スライド値引

                                      28,135円

                                      10,500円

                                      11,375円

                                      15,750円

                                      1,118円

                                      • 数量別スライド値引

                                      7,413円

                                      • 数量別スライド値引

                                      2,112円

                                      • 数量別スライド値引

                                      9,146円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,796円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,033円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,010円

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,738円

                                      • 数量別スライド値引

                                      1,210円

                                      • 数量別スライド値引

                                      8,930円

                                      • 数量別スライド値引

                                      52,290円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      18,800円

                                      • 数量別スライド値引

                                      26,866円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      39,736円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引
                                      通常出荷日 1日目~ 1日目 9日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 1日目
                                      一部当日出荷可能
                                      1日目 1日目 1日目
                                      一部当日出荷可能
                                      6日目 8日目 6日目 1日目
                                      商品種類水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤-水中用補修剤その他その他簡易補修剤簡易補修剤水中用補修剤水中用補修剤その他水中用補修剤水中用補修剤その他-水中用補修剤その他----水中用補修剤
                                      ホワイト / その他その他その他-ホワイトクリア / グレー透明グレー / 黒ホワイト / グレー / アイボリー-クリア-ホワイト---------
                                      その他-----------------オプション-----オプション
                                      1. 1

                                      水中用補修剤に関連するカテゴリ

                                      水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                      水中用補修剤に関連する通販・販売特集