wera 六角 レンチの特集ページです。
ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plusやボールポイント六角棒レンチなどwera 六角 レンチに関する商品を探せます。
-
ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus
評価 0.0
【特長】
・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
通常価格(税別) : |
8,651円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ボールポイント六角棒レンチ
評価 0.0
【特長】
・ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
通常価格(税別) : |
8,557円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ステンレスボールポイント六角棒レンチ
評価 0.0
ボールエンドの刃先が付いている六角棒レンチ。
【特長】
・ボールエンドにより狭い空間や難しい場所、25度傾いてもトルクを伝達可能。
・Wera(ヴェラ)独自のヘックスプラスと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、長寿命化に貢献。
・防錆のため本体にステンレス採用。
・高いトルク伝達率により作業効率がアップ。
・材質:ステンレス(X46 Cr13)。
通常価格(税別) : |
2,934円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
評価 0.0
【特長】
・ホールディングファンクション(HF)により、ボルトを着磁機能なしで保持できます。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
【材質】
・特殊工具鋼
・表面処理:ブラックレーザー処理
通常価格(税別) : |
12,654円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
454 T型ハンドルヘックスドライバー
評価 0.0
【特長】
・人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
・独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
・L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
・吊下げ用の穴付きです。
【用途】
・機械補修・設備点検・汎用
通常価格(税別) : |
3,120円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンビネーションラチェットレンチ
評価 0.0
口部分に滑り止める噛み設計のラチェットレンチ。
【特長】
・ボルトやソケットスクリューを落とさないために口部分に交換可能のプレート付き。
・狭い空間作業を可能にするための12角設計で回転角はわずかの30°。
・反対側にラチェット付き。
・押さえながら回すことも可能。
・錆びたものでも使用可能。
・30°刻みのリターン角度。
・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能。
通常価格(税別) : |
4,658円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
レインボー六角レンチショート(ボール付)
評価 0.0
使用寸法を一目で判別できるレインボー六角レンチショート・ボール付き。
【特長】
・耐錆性のある特殊パウダーコート。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、優れた耐摩擦性、持久性。
・サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別。
・台紙付き。
【用途】
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能(本締めは不可)。
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
両口レンチ JOKER
評価 0.0
なめたり、サビたボルトをまわすことができる両頭レンチ。
【特長】
・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない。
・30°の小刻みなリターンアングルを実現。
・ボルトやソケットスクリューを落とさないために口部分に交換可能のプレートが付く。
・口部分に滑り止める噛み設計。
・狭い空間作業を可能にするための12角設計で回転角はわずかの30度。
・TakeitEasyカラー識別用の表示付き。
・製造国:チェコ。
通常価格(税別) : |
7,886円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角棒L形レンチ
評価 0.0
高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施すことにより、極限まで高めた合金性能を実現。
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぐ。
・高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
【用途】
・産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。
通常価格(税別) : |
275円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
2,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角レンチセット W-96
評価 0.0
9本組六角レンチセット。
【特長】
・樹脂ホルダー付
・入組明細:対辺サイズ1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
通常価格(税別) : |
1,900円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
PBスイスツールズ L形 ショートヘッド六角棒レンチセット
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
5,172円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ロング六角棒L形レンチセット AL900
評価 0.0
【特長】
・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました
・9本組。L形ロングタイプ
・強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施し、合金性能を極限まで高めた
・ホルダー付。質量:0.47kg
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%UP
【用途】
・産業機械・電子機器の組立てや自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適
通常価格(税別) : |
4,990円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
六角レンチセット W-91
評価 0.0
対辺サイズ1.27~3.2mmの六角レンチセットです。
【仕様】
・7本組
・対辺サイズ(mm):1.27 / 1.5 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.0 / 3.2
通常価格(税別) : |
550円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
414円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット
評価 0.0
【特長】
・スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
・スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。
・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
・30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
通常価格(税別) : |
24,175円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
六角棒L形レンチセット W-99
評価 0.0
専用ビニルケース付き六角レンチセット。
【特長】
・サイズの異なる9本のレンチ
・ラインナップは、0.71・0.89・1.27・1.5・1.6・2・2.5・3・4mm
【用途】
・それぞれをサイズ別に収納可能なビニールケースは間仕切りが付いている
・ケース内で散らばりにくく、収納のみならず使用時にもサイズの間違いを防止
通常価格(税別) : |
960円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)
評価 0.0
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
・ボンダス独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用します。
通常価格(税別) : |
1,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
六角レンチセット W-98
評価 0.0
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
【特長】
・入組明細対辺サイズ 1.27/1.5/1.6/2.0/2.4/2.5/3.0/3.2/4.0/4.8
・本数:10本
・全長:(収納時) 85mm
・重量:115g
【用途】
・トルクが必要な時は、90°に曲げて締めます
通常価格(税別) : |
1,560円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ロング六角棒L形レンチセット APL900
評価 0.0
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適な六角棒L形レンチセット。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えたロングタイプ
・9本組
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
通常価格(税別) : |
3,920円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ
評価 0.0
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がありません。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられます。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出し可能です。
・ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
・特別に配合されたボンダス独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用します。
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ロング六角棒L形レンチセット AL500
評価 0.0
【特長】
・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業に最適
通常価格(税別) : |
2,515円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
六角棒レンチセット(レインボー)
評価 0.0
比類ない寸法精度の六角棒レンチセット。
【特長】
・PB SWISS TOOLS のL型レンチレインボーは、魅力的なカラーでユーザーを楽しませる。
・カラーはサイズごとに決まっているため、正しいツールが一目で分かり、素早く手に取ることが可能。
・ホルダー付き。
・CNはパッケージ付き。
・ハンドル部分が長く、他社製品より力をかけやすく疲れにくい。
・PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
【用途】
・作業現場の整理整頓などに最適。
通常価格(税別) : |
6,263円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ロング六角棒L形レンチセット ALB900
評価 0.0
インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適な六角棒レンチ。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えたロングタイプ。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に最適。
通常価格(税別) : |
5,990円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
六角レンチ W-91
評価 0.0
【特長】
・標準の六角レンチ。
・二面幅2.0~10.0mmの各サイズを単品で発注可能。
【用途】
・幅広い作業に対応。
通常価格(税別) : |
120円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
PBスイスツールズ L形 ローレット入り六角レンチ
評価 0.0
取り回しやすいローレット入り六角レンチ。
【特長】
・ローレットが入り滑りにくくなっている為、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が表記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と高く強靭に作られ、耐摩擦性、持久性ともに優秀な為、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
【用途】
・小径ネジを取り扱う作業に最適。
通常価格(税別) : |
1,650円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角棒L形レンチ HK
評価 0.0
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なL形レンチ。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えた六角棒L形レンチ。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。
通常価格(税別) : |
1,070円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプがある。
・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き、無しタイプがある。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~10mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
2,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
レインボーL型六角棒レンチセット
評価 0.0
各レンチが色分けされ判別しやすいホルダー付きの六角棒レンチ。
【特長】
・それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別が可能。
・カラーは、レインボー色のラインナップ。
・特殊パウダーコートにより、耐錆性が優秀。
・レンチには5桁の生産番号が表記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と高く強靭に作られおり、耐摩擦性、持久性が優秀で、高トルクをかけることが可能。
・環境保護を考えたパッケージレス仕様。
【用途】
・業務やプライベートにおける六角ネジの調整作業に最適。
通常価格(税別) : |
2,999円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
六角棒L形レンチ(レインボー)
評価 0.0
色分けによる差別化で工具の管理をサポートする六角棒レンチ(レインボー)。
【特長】
・サイズごとに異なるカラーで、使用寸法を一目で判別。
・軽く隅取りされたエッジにより、ネジ穴への差し込みが容易。
・レンチに記された5桁の生産番号により、原料段階の製造過程まで追跡可能。
・HRC59の高硬度で強靭な作りによって、耐摩擦性と持久性に優れるため、高トルクでの使用が可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
【用途】
・使用される方々に分かり易く、5Sの一環としての利用。
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB
評価 0.0
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイント付き)。
【特長】
・ショートヘッドタイプ
・特殊パウダーコートにより、耐錆性がある仕様
・ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保
・ホルダー付き
・環境保護を考えたパッケージレス仕様
・ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に
通常価格(税別) : |
13,225円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ロング六角棒L形レンチ ALB
評価 0.0
インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適な六角棒レンチ。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えたロングタイプ。
・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理。
・六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に最適。
通常価格(税別) : |
460円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
レインボー六角レンチショート・ボール無し
評価 0.0
【特長】
ボール無しの六角レンチです。
エッジは軽く隅取りがしてあり、レンチを容易にネジ穴に差し込むことができます。
特殊パウダーコートが付いており、耐錆性があります。
硬度が高く強靭で、耐摩性・持久性に大変優れているため高トルクをかけることが可能です。
カラーごとにサイズを目視できるため分かり易くお使いいただけます。
通常価格(税別) : |
450円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンビネーションラチェットレンチ JOKER
評価 0.0
スパナ部分の特殊なプレート構造によりナットやボルトが落ちないコンビネーションラチェットレンチ。
【特長】
・スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入可能。
・親指でボルトを押さえなくても強いトルクでボルトを回すことができる。
・スパナ部分は「ダブルヘックス」構造。
・ギザギザした顎に付いた歯、滑り止めの設計で錆びたボルトをがっちりつかみ、回すことができる。
・メガネ部は80ギアラチェット付。
・狭い空間作業を可能にする30°送り角。
通常価格(税別) : |
5,340円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
PBスイスツールズ L形 ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・プロのユーザーは、この幅広いの品揃えの中から、目的に適したツールを選択。
・サイズに関係なく、すべての L 型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・この比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた精密ツールが生まれた。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
通常価格(税別) : |
10,354円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ロング六角棒L形レンチ APL
評価 0.0
六角穴付きボルト、及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形六角棒レンチ。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えた六角棒L形レンチ。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。
通常価格(税別) : |
175円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TONE ロング六角棒L形レンチ
評価 0.0
高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。
【特長】
・耐久力・耐摩耗性を高める様々な合金元素を混合した特殊合金採用。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理。
・極限まで合金性能を向上し、高トルク・強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。
・六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性を高め、確実な作業と安全性を向上。
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上。
・ロングタイプ。
【用途】
・機械の組立・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
通常価格(税別) : |
350円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角棒レンチセット(アーミーナイフ付)
評価 0.0
レンチをたやすくネジ穴に差し込みやすい限定六角棒レンチセット。
【特長】
・Victrinoxアーミーナイフ付。
・ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と高く強靭に作られており、耐摩擦性、持久性が優秀な為、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジ回しが可能(斜め30°の角度までOK)。
・ホルダー付。
【用途】
・多数の六角タイプネジを取り扱う作業に最適。
通常価格(税別) : |
9,373円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
410円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット
評価 0.0
仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度な六角棒レンチのセット。
【特長】
・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
・ホルダー付きCNシリーズはパッケージ付き。DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
通常価格(税別) : |
5,973円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ
評価 0.0
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。
【特長】
・L型ハンドルタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれる。
・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れる。
・高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくい。
・オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利(セット品)。
【用途】
・六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするのに最適。
通常価格(税別) : |
290円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角L-レンチ単品 ショート(規格mm)
評価 0.0
独自鋼材「プロテニアム合金鋼」を使用した六角L-レンチ ショート。
【特長】
・規格:ミリ。
・0.71mmから36mmまでのラインナップ。
・六角レンチ用に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・使用後はタグに入れて保管すれば工具箱などで埋もれず、すぐに見つけることが可能。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。
通常価格(税別) : |
6,313円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,339円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ
評価 0.0
作業現場の整理整頓に最適な豊富なバリエーションの六角棒レンチ。
【特長】
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合。
・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能。
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
・六角棒レンチはクロムメッキ仕様。
・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがある。
【用途】
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
通常価格(税別) : |
992円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ
評価 0.0
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
・独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに最適です。
通常価格(税別) : |
363円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
評価 0.0
【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に
通常価格(税別) : |
60円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
評価 0.0
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・この比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた精密ツールが生まれた。
・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプあり。
・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがあるので、欲しいものが必ず見つかる。
【用途】
・機械、金属製品、自動車産業等。
・サイズは1.27~19mmまで。
通常価格(税別) : |
1,608円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ【1~9個入り】
評価 0.0
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。
【特長】
・L型ハンドルタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれる。
・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れる。
・最大約25°の斜め回転作業ができ、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易。
・オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利。
・高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくい。
【用途】
・六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするのに最適。
通常価格(税別) : |
677円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ミニ六角棒レンチ
評価 0.0
【特長】
高品質な鋼材と優れた熱処理によって維持されている高硬度なミニ六角レンチです。
細かい場所にもお使いいただけるため、取り回しやすいです。
【用途】
ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。
通常価格(税別) : |
5,014円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クロムバナジューム鋼製ボールポイント六角棒レンチ
評価 0.0
クロムバナジューム鋼製のボールポイント六角レンチ。
【特長】
・ボールポイントのため、30°まで倒して操作できます。
・ロングタイプであり、狭い場所での作業にも使用できます。
・材質:クロムバナジューム鋼。
・熱処理:焼入HRC55。
・表面処理:メッキ。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付けに最適。
通常価格(税別) : |
830円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)
評価 0.0
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
・独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに最適です。
通常価格(税別) : |
5,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット(レインボー)
評価 0.0
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能な六角棒レンチ。
【特長】
・ホルダー付き。CNはパッケージ付き。
・定評のあるレインボーカラーコードにより、希望するサイズのツールを瞬時に見分けられる。
・特殊パウダーコートにより、耐錆性あり。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
【用途】
・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
通常価格(税別) : |
5,832円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ロング六角棒レンチ(インチ)
評価 0.0
特殊鋼材の六角棒レンチ。
【特長】
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込む事が可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高く、強靭に作られている。
・耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能。
・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
【用途】
・小径ネジに最適。
通常価格(税別) : |
698円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ボールポイント六角棒レンチ GXB【8個入り】
評価 0.0
最大25°の角度からねじを回せるボールポイント六角棒レンチ。
【特長】
・六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取り。
・面取り角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮。
・硬度はHRC54~59。
・材質:クロムバナジウム鋼。
・生産国:日本。
通常価格(税別) : |
6,022円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
六角棒スパナ(エキストラロング)
評価 0.0
硬さとじん性のバランスを高いレベルでとることに成功 六角棒スパナ(エキストラロング)。
【特長】
・メーカー独自に開発した特殊合金鋼は、抜群に優れた耐摩耗性/ねじり強度を実現。
・材質の良さを活かす熱処理。
・再現性に優れた特殊熱処理でバラツキや、脱炭を抑え、各国規格以上の高い硬度に設定。
・六角棒の対辺/対角精度をJIS規格以上の厳しい公差基準に設定。
・六角棒スパナがボルト穴にキッチリと噛み合い、耐摩耗性に効果を発揮。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結に使用。
通常価格(税別) : |
503円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角棒レンチセット(ケース付き) 210K
評価 0.0
多数のサイズに対応できるロールケース付き六角棒レンチセット(9本組)。
【特長】
・ミリサイズ
・ニッケルクロームメッキタイプ。
【用途】
・業務、プライベートにおいて六角タイプのネジ調整作業などに最適。
通常価格(税別) : |
7,428円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-7・LHS-9
評価 0.0
2段式でコンパクト 六角棒スパナ(エキストラロング)。
【特長】
・独自に開発した特殊合金鋼は、抜群に優れた耐摩耗性/ねじり強度を実現。
・材質の良さを活かす熱処理/硬さとじん性のバランスを高いレベルでとることに成功。
・再現性に優れた特殊熱処理でバラツキや、脱炭を抑え、各国規格以上の高い硬度に設定。
・六角棒の対辺/対角精度をJIS規格以上の厳しい公差基準に設定。
・六角棒スパナがボルト穴にキッチリと噛み合い、耐摩耗性に効果を発揮。
・プラスチックホルダーは六角棒スパナの取り出し/収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯/保管に便利。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結に使用。
通常価格(税別) : |
3,770円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは0.71~22mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
976円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ
評価 0.0
首下を短くし、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできる。
【特長】
・レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにし、間口の狭い場所での使用に最適。
・30°使用可能。
・硬度はHRC53~57。
【用途】
・機械、設備等の奥まった個所やエンジン内部の狭く入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に。
通常価格(税別) : |
763円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
評価 0.0
作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
【特長】
・サイズに関係なく、すべての L 型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
【用途】
・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
・サイズは1.5~10mmまで。
・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
通常価格(税別) : |
1,164円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
|

ロングボールポイントL型ホローレンチセット
|
WERA |
ミトロイ |
12,654円
|
5,403円~
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
六角棒L形レンチ |
六角棒L形レンチ |
ボールポイント |
ボールポイント |
10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 |
- |
100 / 112 / 140 / 90 / 126 / 160 / 180 / 200 / 219 |
- |
14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 45 |
- |
六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
TONE
六角棒L形レンチ
評価 4.5
通常価格(税別):
261円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
-
-
-
-
PBスイスツールズ
スライド式六角棒レンチ
評価 4.5
通常価格(税別):
3,943円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next