trusco 台車の特集ページです。
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)やスチール製カゴ台車などtrusco 台車に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
9,763円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
スチール製カゴ台車
評価 0.0
L型ネスティングが可能なカゴ車。
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
・底板はスチール製。
【用途】
・大型商品の配送から商品陳列まで幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
24,848円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
900ハンマーロック
評価 0.0
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,997円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
590円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
評価 0.0
伸縮ができるコンテナ台車。
【特長】
・10mmピッチで自由に寸法の調整ができる4輪タイプ。
・キャスター金具はスチール、車輪はナイロン、コーナーはポリプロピレン(PP)、連結バーはスチール。
・日本製。
【用途】
・伸縮ができるので、大きな荷物から小さい物の運搬に幅広く利用可能。
通常価格(税別) : |
6,156円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
運搬車用ストッパー/ブレーキ
評価 0.0
プレス製運搬車やエコ運搬車などに対応したストッパー、ブレーキです。
型番により形状、仕様などが大きく異なります。詳細については、台車本体の取扱説明書などをご確認ください。
通常価格(税別) : |
4,377円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
木製平台車 ジュピター
評価 0.0
【特長】
・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです
・EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます
・バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します
【用途】
・引越業者・庫内作業に
通常価格(税別) : |
13,808円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
評価 0.0
省音タイプの小型樹脂製運搬車。
【特長】
・φ75省音キャスター採用で音が静か。
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減する。
・軽量3.9kgなので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすい。
・ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能。
・ハンドル収納時は平台車として使用可能。
・ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単。
【用途】
・事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
通常価格(税別) : |
4,805円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パレット台車用ハンドル
評価 0.0
パレット台車用のハンドル。
【特長】
・PLK-05-1111、PLK-05-1210用。
【用途】
・パレット台車に取り付けて使用。
通常価格(税別) : |
12,742円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
産業用キャスター STMシリーズ 自在
評価 0.0
産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。
【特長】
・優れた旋回性能 : 旋回部がダブルボール構造になっている。
・限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。
・広い互換性 : 産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。
・STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
806円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
評価 0.0
スチール製の折りたたみ台車です。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・坂道での利用などにも便利なフットブレーキ付です。
【仕様】
・フットブレーキ表面仕上:粉体塗装
・フットブレーキ色:アイボリー
通常価格(税別) : |
15,215円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm
評価 0.0
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な旋回式大型キャスターです。
【特長】
・組合せて使用可能。
・旋回部にはスチールボールを上下二段に組み込み。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径を選択可能。
・ストッパー有無を選択可能。
【用途】
・ハンドトラック・ロールパレット等の物流関連など。
・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,797円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型スチール二段台車
評価 0.0
【特長】
・ピッキング作業等に便利な2段台車。
・全周にゴムバンパーが付いており衝撃を優しく吸収します。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
通常価格(税別) : |
14,061円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
430円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
連結型樹脂製平台車 ルートバン
評価 0.0
【特長】
・縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)
・オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂
・車輪:エラストマー樹脂
通常価格(税別) : |
3,572円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
樹脂製平台車 ルートバン
評価 0.0
荷台は堅牢なリブ構造で、軽量かつ持ちやすく移動が簡単、最もスタンダードな樹脂製平台車。
【用途】
・小回りが効くのでオフィスなどの狭い空間でのコピー用紙等の運搬に。
・工場や作業現場などの軽量の荷物の運搬に。
通常価格(税別) : |
4,572円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
足踏み式リフト台車 ダンディリフト
評価 0.0
油圧ジャッキを利用した移動式リフター。
【特長】
・油圧ジャッキを使用しており、足踏みで簡単にテーブルの高さを調整可能できる腰痛対策商品。
・1台2役の運搬車とリフトの2つの機能をもつハンド・リフト・トラック。
・ハンドル・ペダル・リリースレバーはユニバーサルデザイン対応。
・特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着し、耐久性・信頼性が抜群。
・ペダル踏力を大幅に改善。重量物のリフトアップも楽に行うことができる。
【用途】
・上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台に。
・作業台・棚などへの補充作業や、搬送・出荷ラインに最適。
通常価格(税別) : |
74,985円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
164円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プレス製運搬車 ドンキーカート
評価 0.0
コンパクト設計のハンドルタイプのカート。
【特長】
・コンパクトタイプで本体からはみ出ない設計。
・本体からはみださないので他の荷物を傷めない。
・簡単操作のスタンダードタイプのブレーキ、自在キャスター、ストッパー付。
・固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)付。
【用途】
・地震に備えたさまざまな場所での使用が可能。
通常価格(税別) : |
18,508円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
27,695円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm
評価 0.0
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
426円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)
評価 0.0
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かな動きの台車。
【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能。
通常価格(税別) : |
43,980円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,835円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
使用車輪 ゴム車
評価 0.0
キャスターに使用されているゴム製車輪。
【特長】
・一般的に使用。
【用途】
・交換用などに最適。
・表面硬度が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適。
通常価格(税別) : |
108円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
箱台車 (ゴムキャスター仕様)
評価 0.0
溶接構造で堅牢なコンテナ台車。
【特長】
・標準仕様はオール自在車で、固定キャスターの付け替えは可能。
・積み重ねることが可能。
・材質は本体、キャスター金具はスチールで車輪はゴム。
・日本製。
【用途】
・工場、倉庫等の運搬作業に最適。
通常価格(税別) : |
8,450円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
89円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)
評価 0.0
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製の運搬車。
【特長】
・サビにくい。
・キャスター以外は溶接一体構造で堅牢。
・材質はステンレス(SUS304)、車輪はウレタン。
・日本製。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなどに最適。
通常価格(税別) : |
107,507円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
伸縮式コンテナ台車 コーナーセット
評価 0.0
【型番】:FCD-CR、FCD-CR-ALG、FCD-CR-ALG-S
FCD-CR-S、FCD-CR-SUS-S、FCD-CRSUS、FCD-MF
(各詳細はメーカーカタログをご覧ください。)
通常価格(税別) : |
5,049円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)
評価 0.0
積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターでクラス最軽量を実現
・床を傷付けないカバーが付いている
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる
・エアーキャスターの採用で取り回しが軽くなり、操作性と静音性に優れている
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適
通常価格(税別) : |
26,688円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,224円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,698円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
421円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
長尺用運搬車
評価 0.0
【特長】
・台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。
・パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。
・用途に応じて、オプションで高さ600、900mmのパイプハンドルを選べます。
【用途】
・天板の分割使用に。
通常価格(税別) : |
10,495円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在
評価 0.0
【特長】
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる
・エアーキャスターの採用で、取り回しが軽く操作性、静音性に優れている
・床を傷付けないカバー付です
・積載面が大きい、折りたたみ回転ハンドルでオール自在タイプの運搬車
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターによりクラス最軽量を実現
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適
通常価格(税別) : |
26,736円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
J型自在車プレート式
評価 0.0
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,391円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ビシャモン ハンドパレットトラック
評価 0.0
どんな方向にも軽くかじ取り操作ができるハンドパレットトラック。
【特長】
・強度に優れた高張力鋼板使用。
・ピストン式シリンダー採用で、油漏れによる自然降下の可能性は僅少。
・環境に優しい無縁塗装を採用。
・寒冷地用オイルに変更することで-15℃の環境下でも使用可能。
・ハンドルの回転軸には2つのスラストベアリングを使用し、ハンドルのかじ取りの操作性を向上。
・メーカー独自開発のウレタン車輪により荷重による車輪の変形を低減。
通常価格(税別) : |
90,041円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK
評価 0.0
【特長】
・回転式の荷物落下防止柵の採用により荷物の転落を防止します。
・本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
・省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
・保管の際縦置きもできます。
【用途】
・あらゆる運搬作業に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂
通常価格(税別) : |
14,722円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
評価 0.0
ハンドル付け根部の強度が折りたたみ式より強い、ハンドル固定式の運搬車。
【特長】
・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。 少ない力で楽に動かせる。
・銘板も縁をアール加工で強化しており振動音も防止。
・デッキにはリベット止めされた全周ゴムを取り付けているため、安全。
・片手でも楽々なハンドル形状。
【用途】
・少ない力で楽に動かせる静かな台車。
通常価格(税別) : |
17,454円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
箱台車 (ナイロンキャスター仕様)
評価 0.0
【特長】
・溶接構造で堅牢です。
・標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))
・積み重ねることができます。
通常価格(税別) : |
7,897円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
評価 0.0
車輪に標準ラジアルベアリングを採用し、軽く静かに動く運搬車。
【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接の製作。
・溶接などのの凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈。
・材質は荷台、ハンドル、キャスター金具がスチール、車輪がゴム、本体表面処理は粉体塗装。
・日本製。
【用途】
・工場内、倉庫内の運搬に最適。
通常価格(税別) : |
29,348円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
重量物運搬用軽快キャスタ
評価 0.0
【特長】新設計の軸受構造により旋回始動性が向上。一般的な産業キャスタと比べて、最大で旋回時の負荷70%、回転時の負荷25%低減。作業負担が軽減しスムーズな走行が可能になります。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
900フリーロック
評価 0.0
【特長】
・筐体側面に取付けられるフロアロックです
・内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロック
・ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N
・有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロック可能
【用途】
・搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
363円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
運搬車用取り替えハンドル
評価 0.0
【特長】
・ハイグレード台車用の取り替えハンドルとして。平台車にオプションハンドルを取り付けることにより、折りたたみ式台車または固定ハンドル式台車として使用できます。
通常価格(税別) : |
4,260円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します
・危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます
・適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です
通常価格(税別) : |
1,061円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
台車用グリップ GG12・GG13
評価 0.0
台車ハンドル部分に取り付けてグリップ力の向上、手冷え対策、安全対策として使えるグリップ。
【特長】
・付属の両面テープで簡単に取り付ける事ができる。
・柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップ力が向上します。
・冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策として使えます。
・安全持ち位置のマーキングとして使えます。
【用途】
・台車ハンドルの安全対策、冷え対策。
通常価格(税別) : |
770円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
車輪・ゴム車
評価 0.0
【特長】
・一般的に広く使用されている車輪で弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れ、ウレタン車輪より安価です
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
96円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
115円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パレット台車(ハンドル・ストッパー付)
評価 0.0
ハンドル・ストッパー付のパレット台車。
【特長】
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。
・別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付け可能。
・新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用。
・ハンドルは脱着式。
【用途】
・パレットの運搬に。
通常価格(税別) : |
54,398円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ドンキーカート 平台車
評価 0.0
【特長】
・大きな荷物の運び出しに最適です。
・荷台、キャスター金具:スチール
・マット:塩化ビニール
・車輪:ブタジエンゴム(SBR)
通常価格(税別) : |
12,649円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm
評価 0.0
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせて車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
・420EA:旋回式、本体クロームメッキ仕上。
・415EA:旋回式、ストッパー付、本体クロームメッキ仕上(ハンドルは三価クロム化成処理)。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm
評価 0.0
5種類のねじから取付の状況に合わせたねじをお選びいただける旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
311円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm
評価 0.0
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式重荷重用キャスターです。
【特長】
・コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ、車輪の回転が円滑。
・ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪まない。
・用途に合せ車輪の材質及び車径を選択可能。
・固定式、旋回式が選択でき、旋回式はストッパー有無を選択可能。
【用途】
・重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,546円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
産業用キャスター SKMシリーズ 固定
評価 0.0
産業用キャスターJIS準拠の中荷重用固定キャスタ。
【特長】
・あらゆる産業の作業現場で活躍可能。
・メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使用可能。
・SKM型はSTM型と取付高が同じで、固定・自在で併用可能。
・金具はユニクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
907円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
鋼鉄製運搬車
評価 0.0
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ ストッパー付 鋳物車輪。
【特長】
・溶接、鋼鉄製で鋳物キャスターのため頑丈。
・スプリング式ストッパーにより、ストッパー使用時も耐荷重が変わらないため、重荷重物を乗せたまま停車することができる。
・ハンドル側が固定キャスター仕様。
・自在キャスター、固定キャスター各2個。
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全。
【用途】
・頑丈な台車のため、ヘビィデューティな使用に最適。
・フロアストッパーで台車を固定に。
通常価格(税別) : |
62,388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
評価 0.0
固定ハンドルタイプのプレス製台車。
【特長】
・自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上。
・キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能。
・ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になる。
【用途】
・固定ハンドルタイプ。
通常価格(税別) : |
15,964円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
909ハンマーロック
評価 0.0
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で軽量化された樹脂製フロアロックです
・909LK-42Sの適正取付け高さは420S 100~150mmと同じなので高さ調整することなく使用可能
・909LK-POSの適正取付け高さは400POS 130mmと同じなので高さ調整することなく使用可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,399円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
大型スチール台車 2段
評価 0.0
頑丈なスチール製、大型の2段運搬車。
【特長】
・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバンパー付、デッキサイズ910×610mm。
・ピッキング作業等に便利な2段仕様で積載面が2倍。2段仕様なので腰をかがめる作業の疲労軽減に最適。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・耐荷重、上段50kg、下段250kg。上段、下段の棚間500mm、床面高210mm、自重28.5kg。
【用途】
・運搬用、ピッキング作業等。
通常価格(税別) : |
22,308円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター
評価 0.0
耐油性、耐薬性、耐摩耗性に優れているPUキャスターを採用したコンテナ台車。
【特長】
・アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで、衛生的でありながら、優れた強度を実現。
・床面に油が付着しやすい機械工場・自動車整備工場などでの使用に便利。
【用途】
・50リットルのコンテナ、段ボールや定型物などの搬送や保管に最適。
通常価格(税別) : |
4,100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
|

運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車
|

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
|

台車 ランバーカート
|

鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)
|

プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドル・両袖タイプ)
|

ネスティング台車(枠付タイプ)
|

プレス製運搬車 ドンキーカート
|

ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)
|

小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ
|

プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)
|

プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)
|
トラスコ中山 |
石川製作所 |
トラスコ中山 |
スーパーメイト |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
カイザークラフト |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
トラスコ中山 |
15,192円
|
1,129円~
|
69,369円
|
49,371円
|
43,980円~
|
28,191円~
|
103,872円
|
18,508円~
|
105,173円~
|
396円
|
24,360円~
|
21,795円~
|
9日目
|
1日目~
|
8日目
|
8日目
|
8日目~
|
7日目
|
1日目
|
1日目~
|
6日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目~
|
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
その他台車 |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
運搬車 |
スチール製 |
スチール製 |
スチール製 |
樹脂製 |
鋼鉄製 |
スチール製 |
スチール製 |
スチール製 |
ステンレス製 |
樹脂製 |
スチール製 |
スチール製 |
150 |
- |
180 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
本体 |
オプション |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
- |
本体 |
本体 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます