thunderbolt 4 ケーブルの特集ページです。
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズやミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2Wなどthunderbolt 4 ケーブルに関する商品を探せます。
-
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
評価 0.0
Ver.1.4のHDMIケーブル。
【特長】
・イーサネット対応のHIGHSPEEDHDMIケーブル。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・4K2K(4096×2160)の高解像度をサポート。
※テレビ、接続機器が共に対応している必要があります。
・外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用。
【用途】
・HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコン等に最適。
通常価格(税別) : |
3,918円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
評価 0.0
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ケーブル。
【特長】
・2m。
・ホワイト。
・ミニDisplayPort(Thunderbolt)搭載のMacを接続して使用可能。
・各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用可能。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・声信号の入出力は機器のオプション機能になっているので対応した機器同士が必要。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
通常価格(税別) : |
4,206円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ
評価 0.0
各種制御機器やプリンター等の接続に使用できるセントロニクスコネクタ(DDK製)を使用したケーブルです。
ケーブル長を細かく指定可能!それに短納期対応中!
- 中継
- プリンタ
- 柔軟
- EMI対策
- ハンダ
- 金メッキ
- 細径
- CAD :
- 2D
-
USB-シリアル変換ケーブル
評価 0.0
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!
【特長】
・USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです
・このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます
・マイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です
・ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です
通常価格(税別) : |
6,600円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,830円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)
評価 0.0
ディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトする。
・錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。
通常価格(税別) : |
14,484円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
評価 0.0
高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・24AWGケーブル使用。
・HDMI1.3カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
9,970円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
評価 0.0
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
1,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232Cケーブル AX-KO1786-200
評価 0.0
【特長】
・天びん・はかりとPCなどを接続するためのケーブルです
・接続先のコネクタ形状により、使用するケーブルが異なります
・天びん・はかり側のRS-232Cインタフェースは、標準装備または別売です
・該当機種:FG、FS、HC-i、HV-G、HV-WP、HW-G、HW-G(大型)、HW-WP
通常価格(税別) : |
8,588円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,180円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
評価 0.0
直径5mmの非常に細いケーブルを採用。
【特長】
・RGB信号線には同軸線を使用しているので高解像度で使用可能。
・ノイズ対策の為のフェライトコア付き・1600×1200クラスの解像度
通常価格(税別) : |
2,911円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
セントロニクスコネクタ付ケーブル (ミスミコネクタ使用)
評価 0.0
ミスミのセントロニクスコネクタを採用したハーネスです。制御機器やプリンタ等の接続に使用できる、EMI対策型。
FA環境に適したケーブルラインナップから選定可。ケーブル長も細かく指定できます。
半田加工品です。
- 中継
- 機器間接続
- PLC
- プリンタ
- 柔軟
- EMI対策
- ハンダ
- 2重シールド
- 細径
-
通常価格(税別) : |
1,840円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)
評価 0.0
ディスプレイケーブルで音声信号も一緒に送れるVGAケーブル。
【特長】
・VGAケーブルに音声ユニットをプラスして映像と音声を一緒のケーブルに
・映像端子:高密度Dsub15ピン(オス、インチネジ)
・音声端子:Φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ
・ケーブル外径:Φ6.7(外径6.7mm)
・VESA-DDCプラグアンドプレイに対応している
【用途】
・PCからの映像、音声出力、デジタルサイネージ
通常価格(税別) : |
5,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス
評価 0.0
DVI-D24Pオス-DVI-D24Pオスのディスプレイケーブル。
【特長】
・DVIケーブルでデュアルリンクに対応してUXGA(1600×1200)以上の高解像度に対応可能。
【用途】
・パソコン、ディスプレイのデジタル接続に利用可能。
通常価格(税別) : |
3,500円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)
評価 0.0
第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はバネロック。アルミ箔を施した各対シールドツイストペアケーブルでノイズ対策に貢献。14・24芯のみラインナップ。
【特長】
・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 半田タイプ
・ケーブル:アルミ箔を施した各対シールド ツイストペアケーブル
・嵌合:バネロックタイプ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・中継用メス、片側Y端子付き等、組合せ多数
- 機器間接続
- PLC
- プリンタ
- EMI対策
- ハンダ
- 金メッキ
- 2重シールド
- CAD :
- 2D
-
MELSEC-Fシリーズ RS-422ケーブル
評価 0.0
MELSEC-Fシリーズ シーケンサ用RS-422ケーブル。
【特長】
・A6GPP、A7PHPなどRS-422機器接続用。
・FX-232AW/AWC/AWC-Hと組み合わせてプログラム転送が可能。
【用途】
・機器接続やプログラム転送に最適。
通常価格(税別) : |
8,297円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,980円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,893円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,756円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,420円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,101円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ
評価 0.0
芯数とネジの組合せが自由に選択できます。
本製品のみ、カスタムNo.サービスで短絡2ヶ所以上のカスタム結線を登録可能になっています。ご注意欄に記載の事項をよくご確認の上、カスタムナンバーをお申込み下さい。カスタムナンバーが確定後、必ずカスタムナンバーを型番末尾につけてご注文ください。
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- RS232
- ハンダ
- 金メッキ
-
シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
評価 0.0
RAIDユーザーに最適なシリアルATA電源コネクタ増設ケーブル。
【特長】
・シリアルATA用電源コネクタ(オス)をシリアルATA用内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA9N)
・4ピン(大)電源コネクタ(オス)をシリアルATAの内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA8N)
通常価格(税別) : |
2,195円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル (高解像度)
評価 0.0
ローコスト アナログRGBのディスプレイケーブル。
【特長】
・高解像度での仕様に最適なディスプレイケーブル
・SXGA(1280×1024)の高解像度(61m迄)
通常価格(税別) : |
1,048円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,150円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
評価 0.0
DVIディスプレイ用ケーブル。デジタル・シングルリンク用。
【特長】
・DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです
・ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです(TMDS信号線のみ)
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています(TMDS信号線のみ)
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています
通常価格(税別) : |
1,807円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ
評価 0.0
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide UXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。
通常価格(税別) : |
2,455円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
評価 0.0
第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はM3.5スクリューロック。24・36・50芯のラインナップ。各種制御機器やプリンター等の接続に使用可能。
【特長】
・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 半田タイプ
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。ケーブルはツイストペア。
・嵌合:M3.5スクリューロックタイプ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端オスコネクタ付き、片側Y端子付き等、組合せ自由
- 柔軟
- EMI対策
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- 細径
- CAD :
- 2D
-
-
セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
評価 0.0
第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(圧接タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はバネロック。ダイキャストフードを採用したEMI対策型のシリーズ。14・24・36・50芯のラインナップ。各種制御機器やプリンター等の接続に使用可能。
【特長】
・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 圧接タイプ
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(4種類)から選定可能。ケーブルはツイストペア。
・嵌合:バネロックタイプ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし、片側Y端子付き等、組合せ自由
- CAD :
- 2D
-
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
評価 0.0
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています
通常価格(税別) : |
1,410円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ
評価 0.0
アナログRGBの複合同軸のディスプレイケーブル。
【特長】
・ノイズに強く信号損失も少ないので、高解像度モードに対して画像劣化が極めて少ない。
・アルミシールド処理を施した二重シールド。低域から高域まで、ノイズからのデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・耐振動・耐衝撃性に優れている。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工は、鉛をほぼ含まない無鉛ハンダを使用。
【用途】
・切替器・分配器と接続するためのケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
2,299円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カメラ対応ケーブル(CAME-FZ3-□□□)
評価 0.0
オムロン画像センサFH・FZ-5対応ハーネス。
【特長】
・カメラケーブルは固定・可動ケーブル、アングルタイプもご用意。
・パラレルケーブルは両端コネクタ付、片端バラ線ピン番入りマークチューブ付から選択可能。
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能(対応長は組合せにより異なるため規格表をご参照下さい)。
-
新潟精機(SK) データ転送ケーブル
評価 0.0
【特長】
・指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを入力できます。
・測定データをパソコン内へ取り込み可能に!ケーブル&専用ソフトのセットです。
通常価格(税別) : |
23,663円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
ケーブル34芯ストレート(GHH)
評価 0.0
【特長】
・KBSシリーズ(GHH)34芯シリーズはPLC対応インターフェース適合ケーブル(26芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ケーブル40芯ストレート(GHH)
評価 0.0
【特長】
・KBSシリーズ(GHH)40芯シリーズはPLC対応インターフェース適合ケーブル(26芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。
通常価格(税別) : |
4,553円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
評価 0.0
細細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
通常価格(税別) : |
1,917円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,804円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
評価 0.0
USB2.0 TypeA オスの両端ハーネス。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AM-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AM-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃、保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)
通常価格(税別) : |
974円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ケーブル40芯ストレート(BFH)
評価 0.0
【特長】
・KB40Nシリーズ(BFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。
通常価格(税別) : |
4,359円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,300円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,053円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
デジタルマルチメータ用USBケーブル
評価 0.0
【特長】
・本体にソフトウェア(PC Link 7)と使用すると、パソコンへ接続可能です。
【商品仕様】
・型番:KB-USB7
・光リンクUSB接続ケーブル(約1.3m)
通常価格(税別) : |
9,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,350円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
入力ケーブル RVR-7103
評価 0.0
【特長】
・対応機種:RVR-71、RVR-52
・仕様:4-20mAプローブ、最大入力電流:MAX40mA、内部抵抗:100Ω、出力:20mA時2V/4mA時0.4V、変換精度:0.5%
・材質 ①クリップ ②M3.5圧着端子 ③塩化ビニール被覆電線 ④専用コネクタ 単位:mm
通常価格(税別) : |
3,000円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,790円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
通常価格(税別) : |
2,386円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB2.0 A-Bタイプケーブル
評価 0.0
【特長】
・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
・定格電圧30V・シールドつき
・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃
通常価格(税別) : |
949円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,680円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
コンバータ専用RS-232ケーブル
評価 0.0
【特長】
・コンバータ専用のRS-232ケーブル
・コンバータのRJ-45ポートに取り付けてD-Subコネクタに変換するRS-232ケーブル
通常価格(税別) : |
2,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コネクタ変換ケーブル 1対1接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
評価 0.0
両端のコネクタを異種組合せにしたシリーズです。MIL, FCN, Dsub等のコネクタを異種へ変換。機器間接続に。一緒に使用可能な端子台もラインナップ。
【特長】
・FCNコネクタ・フード:ミスミ製(40芯)、富士通コンポーネント製(24芯※後継切替準備中)
・MILコネクタ;ミスミ製
・Dsubコネクタ・フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276、一重シールド、ツイストペア。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・コネクタ各種組合せと、一緒に使用可能な端子台は下表ご参照。
-
通常価格(税別) : |
837円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
評価 0.0
ディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
3,255円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,189円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠
|

ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
|

HDMIケーブル GH-DHDシリーズ
|

HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
|

DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル
|

HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズ
|

HDMIケーブル DA-PMH
|

HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック
|

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
|
バッファロー |
サンワサプライ |
グリーンハウス |
アクロス |
エレコム |
バッファロー |
アイ・オー・データ機器 |
バッファロー |
アクロス |
2,262円~
|
4,206円
|
1,850円~
|
1,400円~
|
7,535円
|
6,151円~
|
7,580円
|
3,597円
|
9,970円
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
6日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
ケーブル |
ケーブル |
- |
ケーブル |
- |
スリムケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
ケーブル |
HDMI A オス |
DisplayPortオス |
- |
HDMI A オス |
- |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
Mini DisplayPortオス |
- |
HDMI A オス |
- |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
HDMI A オス |
ストレート |
ストレート |
- |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
- |
- |
- |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
- |
ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
thunderbolt 4 ケーブルに関連する通販・販売特集