(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

tft液晶通販・販売特集

  • GT12G プログラマブル表示器
  • GT32M-R プログラマブル表示器
  • GT707 プログラマブル表示器
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
  • GT12M プログラマブル表示器
  • 17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T
  • GT03M-E プログラマブル表示器
  • 液晶保護フィルム LCDシリーズ
  • REDSS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
  • REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

tft液晶の特集ページです。
GT12G プログラマブル表示器やGT32M-R プログラマブル表示器などtft液晶に関する商品を探せます。

  • GT12G プログラマブル表示器

    GT12G プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    スリムなボディに4.6型ハーフQVGA液晶搭載し、クラス最高級の見やすさを実現したログラマブル表示器。
    【特長】
    ・4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶。
    ・くっきり見やすい高精細ハーフQVGA(320×120)液晶。
    ・目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
    ・スイッチも文字も、大きさ、配置自由で、好きなフォントを好きなサイズ(10~120ドット)で表示可能。
    ・最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
    ・電源部をトランス絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・IP67対応。
    ・狭い場所には縦置き表示可能のためシステム設計の自由度もアップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,899円~
    通常出荷日 : 5日目
  • GT32M-R プログラマブル表示器

    GT32M-R プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載した、GT32M-R プログラマブル表示器。
    【特長】
    ・コントラスト比400:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示可能。
    ・明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
    ・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
    ・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・高輝度、省エネ、IP67。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,624
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GT707 プログラマブル表示器

    GT707 プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    ちいさなボディにワイドな画面、5.7型のスペースに7型ワイド。
    【特長】
    ・5.7型のスペースに7型を設置可能。
    ・7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT65、536色液晶を搭載。
    ・コントラスト比500:1のTFT液晶の採用により、見やすい画面を実現。
    ・フレームがスリム。
    ・フレームがスリムで液晶の大きさに対し、設置面積を小さくできます。
    ・SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載。
    ・画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。データロギングも可能。
    ・USBインタフェースを標準装備。
    ・PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ。
    ・PLCの配線確認や動作確認が簡単。
    ・表示器からPLCへプログラム転送。
    通常価格(税別) : 97,899
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GT12M プログラマブル表示器

    GT12M プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    スリムなボディに4.6型ハーフQVGA液晶搭載し、クラス最高級の見やすさを実現したプログラマブル表示器。
    【特長】
    ・4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶。
    ・くっきり見やすい高精細ハーフQVGA(320×120)液晶。
    ・目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
    ・スイッチも文字も、大きさ、配置自由で、好きなフォントを好きなサイズ(10~120ドット)で表示可能。
    ・最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
    ・電源部をトランス絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・IP67対応。
    ・狭い場所には縦置き表示可能のためシステム設計の自由度もアップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,899円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

    17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    マウス、キーボード不要でカンタン操作。
    【特長】
    ・タッチ機能対応で、操作がカンタン
    ・さまざまなシーンでの活用例
    ・エコを実感できる省電力機能を搭載
    ・学校などの一括導入にも最適
    ・シンプルながら充実のディスプレイ性能
    ・LEDバックライトを採用したエコモデル
    ・壁かけやアームスタンドで使い方広がる
    ・各種規格を取得済み安心してお使いいただけます
    ・充実のアフターサービス
    通常価格(税別) : 65,980
    通常出荷日 : 6日目
  • GT03M-E プログラマブル表示器

    GT03M-E プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    3.5型で最小クラスのコンパクトボディの小型プログラマブル表示器。
    【特長】
    ・カラーで3.1w以下の低消費電力。
    ・5型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載。
    ・コントラスト比1000:1のTFT液晶の採用により、明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
    ・輝度・コントラスト比が向上し、太陽光下でも優れた視認性。
    ・使用温度範囲が-20~+60℃と幅広く、屋外での使用にも耐えられるよう耐環境性が向上。
    ・紫外線をカットするノングレア処理された前面シートで紫外線に強く、周囲の映り込みが少ない。
    ・パネル前面はIP67で、水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性のため背面の上部からも雫が入り難い構造。
    通常価格(税別) : 28,899円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 液晶保護フィルム LCDシリーズ

    液晶保護フィルム LCDシリーズ

    サンワサプライ

    評価 0.0
    【特長】
    ・画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にする
    ・テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプ
    ・0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護する
    ・ノートパソコンに使用しても、フィルムをつけたまま閉じられます
    ・付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます
    ・フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができる
    ・タッチパネル・ペン入力に対応しています
    ・PET素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったり、はがれにくくなるといった不具合は起こりません
    ・2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがある。製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用している
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,490
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • REDSS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    REDSS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・液晶表示のポジションインジケータ。送り回転軸の送り量をデジタル表示できます。
    ・角度の測定・表示もできます。
    ・パラメータ設定により、リード値・回転方向・読み取り方向が設定可能。また、ミリ・インチの表示が切り替えできます。
    ・現在値を原点に設定するプリセット機能つき。また、アブソリュート(基準点からの位置)・インクリメンタル(指定地点からの位置)の切り替えができます。
    ・小数点位置を任意に設定できます。
    ・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
    ・防塵・防水保護構造。
    ・REDSS-IP67は黄銅製のシールを組みこむことで気密性を高めています。
    ・カラーバリエーションは2種類。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 47,122円~
    通常出荷日 : 4日目
  • REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・液晶表示のポジションインジケータ。送り回転軸の送り量をデジタル表示できます。
    ・角度の測定・表示もできます。
    ・パラメータ設定により、リード値・回転方向・読み取り方向が設定可能。また、ミリ・インチの表示が切り替え可能。
    ・現在値を原点に設定するプリセット機能つき。また、アブソリュート(基準点からの位置)とインクリメンタル(指定地点からの位置)の切り替えができます。
    ・小数点位置を任意に設定できます。
    ・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
    ・防塵・防水保護構造。
    ・REDTS-IP67は黄銅製のシールを組みこむことで気密性を高めています。
    ・カラーバリエーションは2種類。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 44,896円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

    13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

    タッチパネル・システムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
    ・モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
    ・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
    ・VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
    ・環境省が定めるグリーン購入法(平成31年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。
    ・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    通常価格(税別) : 86,401
    通常出荷日 : 19日目
  • DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

    DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

    ケースレーインスツルメンツ

    評価 0.0
    【特長】
    ・キャパシタンス、温度、デジタイジングを含む、15種類の測定項目
    ・広い測定レンジ:10pA~10A、1mΩ~100MΩ
    ・大型、5型(12.7cm)マルチタッチ静電容量タッチスクリーンによるグラフィック表示
    ・大容量内部メモリ、最大700万の読み値を保存可能
    ・さまざまなプログラム言語モード:SCPI、TSP(R)スクリプト、ケースレー2000SCPIエミュレーション、キーサイト34401A SCPIエミュレーション
    ・2年確度仕様により、長期の校正サイクルが可能
    ・USB-TMCとLXI/Ethernetの通信インタフェースを標準装備
    ・GPIB、TSP-Link(R)、RS-232の通信インタフェース(オプション)
    ・1MS/sのデジタイザによる電圧、電流のトランジェント取込み
    ・読み値、機器設定、スクリーン・イメージ保存のためのUSBホスト・ポートを装備
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 252,449
    通常出荷日 : 3日目
  • 30万画素固定式バーコードリーダ 白色照明

    30万画素固定式バーコードリーダ 白色照明

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・汚れ、欠損、低コントラスト比のコード、および明瞭なDPMコードに対して優れたデコード能力を持って、優れたロバスト性を提供します
    ・さまざまな種類の1次元コードおよび2次元コードを読み取ります
    ・デバイスの動作状態を知らせるためにブザーとステータスインジケーターを採用しています
    ・USB-HID、USB-CDC、RJ45などの複数の出力モードをサポートしています
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 45,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIY

    3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIY

    アバロンテクノロジーズ

    評価 0.0
    3Dプリンター用モデルを簡単に作成できる初心者向けに開発されたソフト。
    通常価格(税別) : 20,000
    通常出荷日 : 4日目
  • DD96形ユニットディスプレイ

    DD96形ユニットディスプレイ

    IDEC

    評価 0.0
    フロントマウント形とリアマウント形完備。
    文字高57mmの大形LED採用。
    【特長】
    ・最大8桁まで任意組み合わせできるユニットタイプ
    ・高輝度LED採用
    ・ユニットの組合わせ、パネル取付けはワンタッチ
    ・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
    ・電源はDC24V
    ・96H×72Wmm(文字高57mm)特大サイズで遠方からの視認性抜群
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,970
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • タッチパネル eX200シリーズ

    タッチパネル eX200シリーズ

    EXOR

    評価 0.0
    このHMIは堅牢性が重要な工場や作業環境での使用向けに設計されています。
    強力な64ビット・クアッドコアCPUを搭載しており、JMobileアプリケーションを最適に動作させ、最高のパフォーマンスを実現します。
    通常価格(税別) : 175,324円~
    通常出荷日 : 4日目
  • VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

    VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

    ミスミ

    評価 0.0
    ・モニタに接続だけで表示可能
    ・VGA入力で簡単に接続
    ・十字線機能
    ・マウスで調整便利
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 53,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    DD3S形ユニットディスプレイ

    DD3S形ユニットディスプレイ

    IDEC

    評価 0.0
    7セグメント数字表示を完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。
    【特長】
    ・明るく見易い高輝度LED採用
    ・ユニットの組合わせや、パネル取付けはワンタッチ
    ・10進、16進、特10進の各表示ユニットを完備
    ・入力論理は正論理と負論理の2種類
    ・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
    ・スイッチング電源搭載によりDC12V~24Vのフリー電源
    ・マザーボード使用により、工数の大幅削減
    通常価格(税別) : 6,650円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

    ミスミ

    評価 0.0
    画像処理用 USB3.0 対応カメラ!! 
    解像度120~2000万画素、モノクロカラー準備 
    Windows10まで対応可能 
    実寸を計測可能なソフト付き 
    顕微鏡にも使用可能
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

    無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

    ミスミ

    評価 0.0
    解像度36、130、320万画素、モノクロカラー準備 
    Windows10 対応幅広いOSに対応可能 
    実寸を計測可能なソフト付き
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 41,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC

    15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    TPC1551タッチパネルPCは、15インチXGA液晶を装備し、低消費電力のAtom(TM) E3845 と4GBのメモリを搭載。コンパクトなファンレスシステム設計で、高いパフォーマンスを提供します。TPC-1551Tの前面パネルはIP66の保護等級に対応するトゥルーフラットスクリーン設計とアルミニウム合金ベゼルを採用。5線抵抗膜式タッチパネルのため、手袋をしていても操作が可能です。さらに、VESA100マウントに対応しているのでモニタアームの取付けなど様々な設置方法に対応します。
    【特長】
    ・産業用15" XGA TFT液晶、バックライトLED長寿命7万時間
    ・ Intel(R) Atom(TM) E3845、1.91GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
    ・アルミニウム合金前面ベゼルをシステム組込みコンパクトファンレス
    ・IP66対応トゥルーフラット画面
    ・耐久性に優れた5線抵抗膜式タッチパネル
    ・VESA100対応。モニタアームなど様々な取付方法に対応
    ・SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 141,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

    15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

    タッチパネル・システムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。
    ・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。
    ・タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。
    ・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    通常価格(税別) : 88,047
    通常出荷日 : 19日目
  • 液晶ディスプレイ ピボットモデル

    液晶ディスプレイ ピボットモデル

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです
    ・HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP
    ・ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能
    ・縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です
    ・また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができる
    ・映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
    ・角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます
    【材質】
    ・電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
    通常価格(税別) : 31,483
    通常出荷日 : 1日目
  • 産業用タッチパネルモニタ

    産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
    産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
    (SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    通常価格(税別) : 115,190円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

    19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

    タッチパネル・システムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
    ・モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
    ・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
    ・VESA Physical Mount規格75mm/100mmに準拠。
    ・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    通常価格(税別) : 94,492
    通常出荷日 : 19日目
  • 21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

    21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

    タッチパネル・システムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・解像度1920×1080の21.5型ワイドLCDパネルと超音波表面弾性波方式タッチパネル、または投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
    ・投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
    ・RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵(投影型静電容量方式タッチパネルはUSBのみ)。
    ・アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。
    ・コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。
    ・VESA physical mount規格 100mmに準拠。
    ・産業用途を想定した長寿命設計、国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上長寿命LEDバックライトを採用。
    ・投影型静電容量方式モデルの耐静電気性能は直接8kV/気中27kV(GLI規格準拠)。
    通常価格(税別) : 112,752
    通常出荷日 : 19日目
  • グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

    グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱グラフィックオペレーションターミナル。
    【特長】
    ・GOTより音声データの出力が可能
    ・質量:0.07kg(ケーブルクランプ含む)
    【用途】
    ・外部出力用ユニット
    通常価格(税別) : 16,400
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンド

    グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンド

    三菱電機

    評価 0.0
    スタンドは、机上でGOTの画面データをデバッグするときに、GOTを見やすい位置に固定できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,681円~
    通常出荷日 : 5日目
  • タッチパネル eSMARTシリーズ

    タッチパネル eSMARTシリーズ

    EXOR

    評価 0.0
    CODESYS対応のコストパフォーマンス備えたコンパクトHMIです。
    【特長】
    ・本製品はOPC UAサーバーとクライアントを装備した操作画面ランタイム(JMobile)を搭載しています
    ・独自のIoTソフトウェアアプリケーションを実行するためのオープンなRT LinuxプラットフォームでもありますのでJavaScripデザインの移植やChromiumブラウザ用のプラットフォームとして最適化することもできます
    通常価格(税別) : 77,600円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)

    15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)

    タッチパネル・システムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。
    ・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。
    ・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格75mmに対応)。
    ・タッチパネルはUSB接続。
    ・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    通常価格(税別) : 92,847
    通常出荷日 : 9日目
  • GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

    GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱のGOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット
    【特長】
    ・GOT2000シリーズ用
    【用途】
    ・ビデオ/RGB入出力ユニットとして利用
    通常価格(税別) : 32,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    Pro-faceのスタンダード表示器。
    【特長】
    ・豊富なラインアップをご用意。
    ・全機種TFT65,536色搭載。
    ・新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続。
    ・LEDバックライト+調光設定可能。
    ・あらゆる現場で、用途で、視認性が高く、見やすい表示画面を提供する。
    ・省電力のLEDを全機種に採用。さらに自動で輝度を下げる機能も備え、電力使用量削減に貢献する。
    ・装置の動作状態を即座に把握でき、どこで、なぜエラーが発生したのかを容易に特定する。
    【用途】
    ・制御機器全般。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 186,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01

    1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。
    ・バイブレータ機能搭載していますので、手のひらで読み取りの認識が可能です。
    ・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
    ・新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:C-41-USB-HID-AM-V
    ・仕様:USBインターフェース
    ・読み取り方式:CCDリニアイメージセンサ
    ・読み取り幅:110mm(code39、分解能/0.2mm)
    ・最少分解能:0.1mm
    ・保護構造:IP42相当
    ・外径寸法:55.9×154×33.8mm
    ・本体質量:約55g
    ・電源:USBより供給
    ・走査速度:300スキャン/秒
    ・GS1-128、GS1-Databar対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,300
    通常出荷日 : 1日目
  • プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

    プログラマブル表示器 GP4000Hシリーズ(ハンディー)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    表示器のスペシャリストが作った最新型ハンディー。
    【特長】
    ・GP4000Hシリーズは、表示器のスペシャリストが作ったハンディー表示器。
    ・Pro-faceが今まで培ってきた技術を活用できる高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現している。
    ・さらに、軽量化で操作性も向上した。
    ・高い互換性で従来機種からの置換え簡単。
    ・軽量化により操作性向上。

    【サイズ】5.7型。
    【I/F】COM | LAN | USB | SD。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 280,836
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

    17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

    タッチパネル・システムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性。
    ・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。
    ・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。
    ・モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。
    ・タッチパネルはUSB接続。
    ・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    通常価格(税別) : 111,492
    通常出荷日 : 19日目
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMACシリーズ

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMACシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・コントローラNJ/NX/NYシリーズ用統合開発環境です
    ・直感的な操作性で、ロジック、モーション、セーフティ、画像センサの統合的な開発、テスト、調整を可能とし、高いセキュリティを実現
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,630円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)

    IDEC

    評価 0.0
    最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
    Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
    【特長】
    ・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
    ・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
    ・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
    ・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
    ・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
    ・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
    ・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
    ・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
    ・小形LCDと前面押ボタンで、カウンタやタイマなどのパラメータ変更が可能。
    ・小形LCDのモニタにてシステムの状態確認や設定変更が可能。
    ・入出力状態:I/Oステータスモニタ。
    ・SmartAXIS内部のデバイス状態:デバイスモニタ。
    ・稼働中のラダープログラム:ラダーモニタ。
    ・パスワード設定の有無、スキャンタイム:ステータスモニタ。
    ・前面押ボタンの入力を外部入力として取り込み、プログラム内で使用可能。
    ・単相専用(100kHz)最大4点、単相(100kHz)/2相(50kHz)共用2点の高速カウンタ入力と100kHz/2点のパルス出力で、位置決め制御に対応。新ARAMP命令で複雑な設定も簡単にプログラム作成できます。
    ・保全管理に便利なSDメモリカードでのデータロキング機能搭載。
    ・Ethernetを用いたリモートI/O機能を使って、最大144点までI/O増設が可能(入力:最大90点、出力:最大54点)。
    通常価格(税別) : 15,580円~
    通常出荷日 : 2日目
  • LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・速さと安定性を実現 デュアルコアCPUで快適アクセス
    ・ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん!パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ
    ・HDD2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1」で安心
    ・保存したデータに外出先からアクセスできる「WebAccess」
    ・パソコンからも、スマホだけでも、すぐに使える簡単設定
    ・2段階の省電力機能
    ・地デジ番組ダビング&ムーブDTCP-IP機能搭載
    ・「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
    通常価格(税別) : 44,707
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

    【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

    ミスミ

    評価 0.0
    PCと接続したコントローラを設定・制御する為のソフトウェアです。 対応OS: Windows XP/2000/7 32bit/8 32bit(2015/11時点最新)
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 5日目
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

    IDEC

    評価 0.0
    最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
    Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
    【特長】
    ・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
    ・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
    ・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
    ・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
    ・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
    ・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
    ・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
    ・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
    ・小形LCDと前面押ボタンで、カウンタやタイマなどのパラメータ変更が可能。
    ・小形LCDのモニタにてシステムの状態確認や設定変更が可能。
    ・入出力状態:I/Oステータスモニタ。
    ・SmartAXIS内部のデバイス状態:デバイスモニタ。
    ・稼働中のラダープログラム:ラダーモニタ。
    ・パスワード設定の有無、スキャンタイム:ステータスモニタ。
    ・前面押ボタンの入力を外部入力として取り込み、プログラム内で使用可能。
    ・単相専用(100kHz)最大4点、単相(100kHz)/2相(50kHz)共用2点の高速カウンタ入力と100kHz/2点のパルス出力で、位置決め制御に対応。新ARAMP命令で複雑な設定も簡単にプログラム作成できます。
    ・LCD機能を除いたスタンダードタイプのバリエーション展開。
    ・Ethernetを用いたリモートI/O機能を使って、最大144点までI/O増設が可能(入力:最大90点、出力:最大54点)。
    通常価格(税別) : 13,180円~
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

    デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

    ソニー

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソニー製グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したデジタルカメラが新登場。
    ・システム構築時のコストパフォーマンスに優れアナログカメラ(Cubicシリーズ)同等のサイズと高信頼性を継承し置き換えに最適です。
    ・プラグアンドプレイでPCと接続し、容易にご利用いただけます。
    ・グローバルシャッターCMCOSならではの高速、高感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
    通常価格(税別) : 70,371円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • USBオプションEZシリーズ(EZタワーライト)

    USBオプションEZシリーズ(EZタワーライト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    USBで、表示器とかんたん接続 EZタワーライト。

    【特長】
    ・盤の中をスッキリできる。
    ・これ1つで幅広いお客様に対応。
    ・装置の状態をより分かりやすく。
    ・作画が不要!設定用の画面データをご用意。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,866
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    デジタルSラインインジケータ アナログディスプレイ同時表示タイプ

    デジタルSラインインジケータ アナログディスプレイ同時表示タイプ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です
    ・直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
    ・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です
    ・液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます
    ・公差設定機能付です
    ・測定方向(+-)の切替機能付です
    ・プリセット機能付です
    ・オートオフ機能付(0-999分)です
    【用途】
    ・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
    【使用条件】
    ・使用温度範囲(℃):10-40
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,190円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • プログラマブル表示器 ST6000シリーズ

    プログラマブル表示器 ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
    通常価格(税別) : 65,900円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整

    コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整

    ミスミ

    評価 0.0
    産業用コードリーダーは、さまざまなタイプの1Dおよび2Dコードを読み取ることができ、その最大読み取り速度は45コード/秒に達します。
    【特長】
    ・作業距離を切り替えるための高速フォーカス調整に対応
    ・コンパクトなデザインで小型であり、狭いスペースに設置可能
    ・LED照準ライトを採用し、ターゲットを照準
    ・複数のIOインターフェースとプラグイン電源インターフェースを採用し、配線が簡単
    ・TCPサーバー、シリアル、FTP、TCPクライアント、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Modbus、UDP、Finsを含む複数の通信プロトコルをサポート
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 75,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。
    通常価格(税別) : 108,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

    画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

    オムロン

    評価 0.0
    【FLV-TCCシリーズ】
    カメラに取り付けできる、小型サイズの照明コントローラ。最大4CHの照明を多段制御。
    【特長】
    ・小型サイズで省スペース。制御盤内にスペース不要。
    ・長距離配線でも照明の輝度低下なし。
    ・画像センサコントローラからの複雑な配線が不要。
    ・画像センサ上で輝度、調光設定が可能。

    【FLV-ATCシリーズ】
    据置タイプの照明コントローラ。
    【特長】
    ・カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ。
    画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 36,517円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 500万画素固定式コードリーダ 8ミリ焦点距離

    500万画素固定式コードリーダ 8ミリ焦点距離

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・複数照明モードとAIによる難読コード(DPMコードなど)の読み込み
    ・CMOSセンサーを採用し、高品質な画像を取得
    ・ワンキー自動調整をサポートし、操作が簡単
    ・入出力信号にIOインターフェースを採用
    ・IP67防護により、厳しい工業環境にも対応
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 199,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 液晶ディスプレイ Type-Cモデル

    液晶ディスプレイ Type-Cモデル

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです
    ・HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP
    ・USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能
    ・USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります
    ・モニター⇔ノートパソコン間の配線が1本に集約できるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます
    ・映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
    【材質】
    ・電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
    通常価格(税別) : 44,445
    通常出荷日 : 1日目
  • 31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

    31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    ・4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。
    ・Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。※HDMI1接続時のみ
    ・上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。
    ・デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(※標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。
    通常価格(税別) : 77,970
    通常出荷日 : 6日目
  • フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

    フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    【特長】
    ・17インチLCD液晶パネル1280×1024ピクセル
    ・抵抗膜式タッチパネル搭載(-R3AEモデル)
    ・タッチパネルとPCとの接続インタフェースとしてRS-232とUSBの両方を搭載(排他使用)
    ・アナログRGBおよびDVI入力の2系統入力に対応
    ・輝度調整等のOSD機能搭載、2ユーザ分のプロファイル登録が可能
    ・フロントパネルにUSBコネクタを搭載
    ・10-30VDC電源入力に対応
    ・VESA規格に対応、ウォールマウント、デスクトップ、ラックマウント等の幅広い設置に対応
    ・フロントパネルはNEMA4/IP65に準拠
    通常価格(税別) : 117,450
    通常出荷日 : 19日目
  • GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル

    GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル

    三菱電機

    評価 0.0
    GOT2000のあたらしい"カタチ"。
    医薬品・食品の製造現場に役立つ、オープンフレームモデル。
    【特長】
    ・フラットな操作面で、装置をスタイリッシュに演出。
    ・操作盤の背面からの取り付けで、操作盤とタッチパネルがフラットに。
    ・医薬品、食品の製造機械をはじめ、様々な装置に調和するステンレス調の耐環境シートで装置と一体化。
    ・耐環境シートを貼り付けることで、防水性能IP67Fに対応します。
    ・濡れた手での操作、水拭きや洗浄が可能です。

    【主な仕様】
    ユーザメモリ容量。
    ・格納用メモリ(ROM):32MB。
    ・動作用メモリ(RAM):80MB。
    USBホスト&USBデバイスを搭載。
    通常価格(税別) : 174,240円~
    通常出荷日 : 19日目
  • タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    三菱電機エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々な分野の表示用途に適した組込型タイプのタッチパネルモニター
    【タイプ】
    ・オープンフレームタイプ/モジュールタイプ
    【方式】
    ・アナログ抵抗膜方式/投影型静電容量方式
    【サイズ】
    ・12.1インチ/15インチ/17インチ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • GOT1000 プリンタユニット

    GOT1000 プリンタユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    GOT1000シリーズ用のプリンタユニット。
    【特長】
    ・プリンタユニットを装着することにより、GOT とプリンタの接続が可能。
    通常価格(税別) : 23,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    ミスミ

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログに入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47,700
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    ミスミ

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログに入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

    HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

    IDEC

    評価 0.0
    表示器の基本性能「見やすさ」と「使いやすさ」を追求。
    幅広い使用周囲温度をサポートし高い耐環境性を実現。
    【特長】
    ・-20~+60℃の環境で使用可能
    ・長寿命LEDバックライトでメンテナンスフリー
    ・暴噴流に対する保護構造(IP66)をもつので機械の洗浄も安心
    ・IP66Fを実現し油滴が付着する装置にも対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 82,304円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 画像処理システム FHシリーズ 小型デジタルCCDカメラ(単体)

    画像処理システム FHシリーズ 小型デジタルCCDカメラ(単体)

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】人の目に代わる高速・高精度な検査計測が可能です。最高の性能を引き出すユーザビリティです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 210,390円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

    デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

    ソニー

    評価 0.0
    【特長】
    ・グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したPOE対応GigE Visionインターフェース デジタルカメラです。
    ・CCD搭載デジタルカメラやアナログカメラと同等のサイズ・高信頼性を継承し、置き換えに最適です。
    ・グローバルシャッターCMOSならではの高速、高感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
    通常価格(税別) : 75,062円~
    通常出荷日 : 19日目
  • LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

    LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

    AUTONICS(オートニクス)

    評価 0.0
    小型サイズの加算専用カウンタ。
    【特長】
    ・電池内蔵による外部電源の不要。
    ・信号入力方式:
     無電圧入力:5μAの小電流でも稼働できる接点使用。
     フリー電圧入力:「H」6-240VDC/24-240VAC「L」0-2.4VDC/0-2VAC。
    ・7セグメントLCDディスプレイ。
    ・スクリューターミナルタイプ(ターミナル保護カバー付)。
    ・LCDディスプレイ、マイクロプロセッサ内蔵。
    ・IP66保護構造。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,490
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

GT12M プログラマブル表示器

GT12M プログラマブル表示器

    GT02G プログラマブル表示器

    GT02G プログラマブル表示器

      GT02M プログラマブル表示器

      GT02M プログラマブル表示器

        GT32M-R プログラマブル表示器

        GT32M-R プログラマブル表示器

          HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

          HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

            GT707 プログラマブル表示器

            GT707 プログラマブル表示器

              GT02L プログラマブル表示器

              GT02L プログラマブル表示器

                プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

                  【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                  【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

                    HG1G形 プログラマブル表示器

                    HG1G形 プログラマブル表示器

                      GOT2000シリーズ GT21モデル

                      GOT2000シリーズ GT21モデル

                        GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様

                        GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様

                          Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic IDEC Panasonic Panasonic Pro-face(シュナイダーエレクトリック) ミスミ IDEC 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                          36,899円 16,899円 16,899円 47,624円 82,304円 97,899円 19,899円 186,000円 22,700円 49,520円 19,400円 40,980円
                          5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤取付
                          TFT STN STN TFT TFT TFT STN TFT TFT TFT TFT TFT
                          4.6 3.8 3.8 5.7 5.7 7 3.7 - - 4.3 - 4.3
                          320×120 240×96 240×96 320×240(QVGA) - 800×480(WVGA) 320×240(QVGA) - - 480×272(WQVGA) - -
                          モノクロ(8階調) モノクロ モノクロ モノクロ(16階調) - カラー(65536色以上) モノクロ カラー(65536色以上) カラー(65536色) カラー(65536色) - カラー(65536色以上)

                          タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          tft液晶に関連する通販・販売特集