(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

tesa テープ通販・販売特集

  • ラインテープ(屋内用)
  • テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm
  • カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】
  • シムテープボックス
  • シムテープ
  • テサテープ マスキングテープ 4302 白
  • テサテープ アンチスリップテープ
  • スポンジテープ
  • テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シムテープ 単品・複数厚みセット販売

tesa テープの特集ページです。
ラインテープ(屋内用)やテサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mmなどtesa テープに関する商品を探せます。

  • ラインテープ(屋内用)

    ラインテープ(屋内用)

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
    ・強靭かつシワになりません。
    【用途】
    ・屋内用。
    ・工場、倉庫のラインマーキング。
    ・店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示。
    ・学校・病院などの廊下での行先表示。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,772円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果12dB)
    ・耐摩耗性に優れます。
    ・VOC規制13物質の使用はありません。
    【用途】
    ・自動車室内で使用される部品の異音対策、ケ-ブルハーネス結束用に。
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・幅(mm):38
    ・厚さ(mm):0.8
    ・長さ(m):7.5
    ・ハロゲンフリー
    ・切断にはカッターが必要
    ・JANコード:4545722606124
    ・トラスココード:721-8974
    ・質量:91g
    【材質/仕上】
    ・基材:PET不織布
    ・粘着剤:ゴム系
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,145
    通常出荷日 : 5日目
  • カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    【特長】
    ・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    ・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
    ・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。
    ・米国 TSCA 6条 (h) PBT物質規制の対象物質:PIP (3:1) を意図的に添加していません。
    ・UL規格認定品です(File No.E56086)。
    ・難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格:200℃
    【用途】
    ・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定
    ・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング
    ・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープ
    ・部品の耐熱工程搬送
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,267円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シムテープボックス

    シムテープボックス

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・幅100㎜×長さ1500㎜のシムテープボックスです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • シムテープ

    シムテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • テサテープ マスキングテープ 4302 白

    テサテープ マスキングテープ 4302 白

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
    ・基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
    ・塗装面への糊残りがありません。
    【用途】
    ・高温耐熱塗装のマスキングに。
    ・自動車ボディー塗装時のマスキングに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 608円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • テサテープ アンチスリップテープ

    テサテープ アンチスリップテープ

    テサ

    評価 0.0
    屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。
    【特長】
    ・耐熱性、耐候性、耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れる。
    ・屋内・屋外で使用可能。
    ・凹凸のある表面や、工事現場などの厳しい環境にも使用可能。
    【用途】
    ・学校、プール、工場、工事現場、フォークリフトや車両などの階段、はしご、通路、ステップの滑り防止に。
    ・蓄光タイプは、突然の停電や災害対策の一環として、避難経路表示に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,029円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・はがす時に紙切れしにくく、様々な内装塗装用途にお使いいただけます。
    ・初期粘着力が高く、作業性の良いテープです。
    【用途】
    ・建築内装・養生用。
    ・あらゆる内装工程に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 274円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シムテープ 単品・複数厚みセット販売

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シムテープ 単品・複数厚みセット販売

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,920円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
    【特長】
    ・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
    ・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
    ・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
    ・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
    ・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
    ・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
    ・UL規格を取得(難燃性規格)。
    ・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
    ・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
    ・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
    【用途】
    ・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
    ・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,047円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
    【用途】
    ・建築内装・養生用。
    ・マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。
    ・マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 241円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

    電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251【10個入り】

    テサ

    評価 0.0
    手切れ性が良く、作業しやすいビニールテープ。
    【特長】
    ・耐熱性、耐寒性に優れ、経時変化しにくい。
    ・JIS適合品。
    ・糊のしみだしが少なく、長期在庫が可能。
    【用途】
    ・電気配線工事や、結束、固定、色の識別に最適。
    ・複雑な形状物の梱包や、ドラム缶などのカンシールにも便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 836円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • テープシール(10巻入り)20シリーズ

    テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】

    日本バルカー

    評価 0.0
    【特長】
    ・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用
    ・ねじ継手部シール用のテープです
    ・JIS表示製品です
    ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません
    【用途】
    ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール
    【商品仕様】
    ・厚さ(mm):0.1
    ・色:白
    ・使用温度範囲:-100~260℃
    ・手で切断可能
    【材質/仕上】
    ・ふっ素樹脂(PTFE)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,664円~
    通常出荷日 : 1日目
  • トリムシール

    トリムシール

    ミスミ

    評価 0.0
    板金のエッジ部分をカバーするトリムです。ラバー位置の選択可能で、100mまでの長さ指定可能です。材質は、熱可塑性エラストマー(TPE)・シリコンゴムです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,537円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    インサルテックステープ TOMBO No.8401

    インサルテックステープ TOMBO No.8401

    ニチアス

    評価 0.0
    厚手のガラス断熱用テープ インサルテックステープ TOMBO NO.8401。
    【特長】
    ・最高使用温度は550℃。
    ・特殊耐熱処理により高温まで柔軟性を保持。
    ・ハサミで切断/ガラス繊維を使った縫製加工など現場施工での自由度が高い製品。
    ・ハケ塗り/スプレー塗り双方施工可能。
    【用途】
    ・火傷防止材、細い配管や狭いスペースにも簡単に施工可能。
    ・ダンパーシール材としても利用可能。
    ・断熱フトン/保温外被材/断熱材/遮熱カーテン/パッキン/その他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,428円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • シムテープ

    シムテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    シムテープです。標準タイプ、ロングタイプ、シムテープボックスの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    通常価格(税別) : 1,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)

    インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)【1~1,000個入り】

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    【特長】
    ・屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。
    ・標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 263円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

    ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気・電子用テープ。
    【特長】
    ・色を取り揃えている電気絶縁用テープ。
    ・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。
    ・耐熱性、絶縁性に優れる。
    ・UL規格認定品。
    【用途】
    ・トランスの外層・内層絶縁に使用。
    ・電子部品の絶縁、固定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 268円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    中興化成工業

    評価 0.0
    やわらかな白色のふっ素樹脂テープ・シールテープ。
    【特長】
    ・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性がある。
    ・ふっ素樹脂の様々な特性をもち、柔軟性・表面平滑性に優れています。
    ・電気絶縁性・耐候性に優れる。
    ・UL510規格に合格。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
    【用途】
    ・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆。
    ・ケーブルの結束等。
    ・シュート、ホッパーの滑り助長。
    ・ヒートシール圧着部の被覆。
    ・耐薬マスキング。
    ・摺動部の擦れ防止。
    ・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止 、滑り助長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,636円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    マスキングテープ 243J PLUS

    マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    車​輌​塗​装​用のマスキングテープ。
    【特長】
    ・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れる。
    ・凹凸面にしっかりなじむ。
    ・アールがとりやすい。
    ※一​般​消​費​者​向​け​の​製​品​で​は​な​い​た​め​、​表​示​や​取​扱​説​明​書​な​ど​が​​表​記​・​同​梱​さ​れ​て​お​り​ま​せ​ん​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 459円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ストップテープ(エンボスタイプ)

    ストップテープ(エンボスタイプ)

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・付着防止効果が大きいタイプです。
    ・非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
    ・平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
    ・滑り止め効果の大きなタイプです。
    【用途】
    ・粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン。
    ・フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に。
    ・フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 51,853円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シールテープ

    シールテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    幅が狭く、スクリュープラグ等への使用が最適なシールテープです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スケールテープ

    スケールテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 万能シーリング剤

    万能シーリング剤

    信越化学工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
    ・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    ・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
    ・プライマーは不要です。
    【用途】
    ・電気・電子機器、一般工業用シーリング。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,119円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • マスキングテープ(曲線用)

    マスキングテープ(曲線用)

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・糊残りしにくいテープです。
    ・柔軟性が非常に高く、曲線状に貼ることが可能です。
    【用途】
    ・曲線部分のマスキング用途に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 924
    通常出荷日 : 1日目
  • テサテープ 自己融着テープ

    テサテープ 自己融着テープ

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・粘着剤なしで、しっかり固着します。
    ・水分、油分、汚れなどがあってもそのまま使用できます。
    ・耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。
    ・剥がした後ものり残りがありません。
    ・柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    【用途】
    ・水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に。
    ・水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に。
    ・ケーブルの絶縁や結束、保護に。
    【材質】
    ・基材:シリコーンゴム
    ・融着防止フィルム:ポリエステル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,054円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

    自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

    テサ

    評価 0.0
    油漏れ、水漏れ、エアー漏れを瞬時に補修する補修テープ。
    【特長】
    ・緊急補修に大活躍!設備管理の必須アイテム。のり残りしないので、仮固定にも最適。
    ・重ねることでテープ自体が互いに融着し、油まみれ、水中でもしっかりとつき、はがれない。
    ・電気絶縁性、防水性、耐熱性、耐寒性、耐候性・耐油性・耐塩水性・耐薬品性に優れる。
    ・UL510認証品。
    【用途】
    ・部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど緊急補修を要する際に大きな威力を発揮。
    ・高温のワイヤー類・ハーネスの結束や絶縁処理に。
    ・金属製パイプや水周り配管の保護に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,387
    通常出荷日 : 1日目
  • ストップテープ(フラットタイプ)

    ストップテープ(フラットタイプ)

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・滑り止め効果の大きなタイプです。
    ・非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
    ・平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
    【用途】
    ・粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン。
    ・フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に。
    ・フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,715円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

    テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れた電気・機械・化学特性を有します。
    ・再はく離性に優れています。
    【用途】
    ・耐熱性が必要なモーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁に。
    ・プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに。
    ・モーターコイルの結束、引き出し口の固定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,374
    通常出荷日 : 1日目
  • 発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性にすぐれた低VOCタイプのシーリング材。
    【特長】
    ・耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡。
    ・長期にわたって安定した効果を発揮。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性。
    ・圧縮時の応力が小さく、目地充てん後に構造物を変形させない。また、発泡体どうしが融着しない。
    【用途】
    ・エアコン筺体貼り合わせ部のシール。
    ・インパネとフロントガラス取り付け部。
    ・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部。
    ・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 122円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シムボックス

    シムボックス

    岩田製作所

    評価 0.0
    精密な隙間調整に対応。

    【特長】
    ・用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
    ・保管に便利な紙製ケース入りです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,971円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
    ・最大200度で30分間使用可能なポリイミドテープ
    ・のり残りしづらく高温環境でのマスキングにも最適

    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

    ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

    日東電工

    評価 0.0
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
    【特長】
    ・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
    ・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
    ・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
    ・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
    【用途】
    ・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
    ・摺動部の擦れ対策
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,264円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    耐熱用クレープマスキングテープ

    耐熱用クレープマスキングテープ

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。
    ・塗装用マスキングテープです。
    ・耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。
    ・貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。
    【用途】
    ・自動車塗装工程用。
    ・プリント基盤などのハンダリフロー工程用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 579円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐候性に優れ長期(8週間程度)の養生に適しています。
    ・紙切れしにくく、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。
    【用途】
    ・建築外装用。
    ・フラットでシャープな見切りが必要な箇所に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 488円~
    通常出荷日 : 1日目
  • トリム

    トリム

    ミスミ

    評価 0.0
    板金のエッジ部分をカバーするトリムです。長さ指定可能で、適用板厚に応じて選定してください。材質は、熱可塑性エラストマー(TPE)・シリコンゴムです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダクトテープ

    ダクトテープ

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・強い強度があります
    ・粗面に対し高い粘着力を発揮します
    ・屋外環境下でも十分性能を発揮します
    【用途】
    ・ダクトや配管のシーリング
    【材質】
    ・基材:PEコート布
    ・粘着剤:ゴム系
    通常価格(税別) : 3,135
    通常出荷日 : 1日目
  • MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    中興化成工業

    評価 0.0
    ふっ素樹脂(PTFE)素材を薄く切削したフィルム。
    【特長】
    ・非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れている。
    ・幅・厚みに豊富なバリエーションがあります。
    【用途】
    ・ACF圧着時の離型用途、電気絶縁用、OA機器摺動用途に用いられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,381円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 耐熱テープ

    耐熱テープ

    ミスミ

    評価 0.0
    ・耐熱テープになります。【表面材質】ふっ素樹脂/アルミなどからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。
    ・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エプトシーラーNo.686

    エプトシーラーNo.686

    日東電工

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です
    ・長期にわたって安定した効果を発揮します
    【用途】
    ・あらゆるシール用途に使用出来ます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 232円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ラインテープ 4169

    ラインテープ 4169

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・貼るだけできれいなラインが引けます
    ・柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています
    【用途】
    ・工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,404
    通常出荷日 : 1日目
  • ねじシールテープ(小径用)

    ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    ・耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
    ・可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
    ・柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 130円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

    アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。
    ・耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    ・暗い所でも光って安全な蓄光タイプです。
    【用途】
    ・屋内・屋外兼用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,600
    通常出荷日 : 4日目
  • 保護テープ

    保護テープ

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。
    ・金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
    【用途】
    ・ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
    ・運搬・加工時の表面保護用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,610
    通常出荷日 : 1日目
  • No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ【50~300個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。
    【特長】
    ・各色取り揃えています。
    ・難燃タイプです。
    ・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。
    ・耐熱性、絶縁性に優れています。
    ・UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V
    【用途】
    ・トランスの外層と内層の絶縁
    ・電子部品の絶縁、固定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,295円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・しなやかで程良い粘着力があり、はがす際に表面にダメージを与えにくく塗装以外にも様々な用途でお使いいただけます。
    【用途】
    ・建築内装・養生用。
    ・壁紙・壁装材・ニス面などデリケートな表面素材のマスキングに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 599円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アルミテープ シルバー 60650-50-50

    アルミテープ シルバー 60650-50-50

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽く巻き戻し出来ます
    【用途】
    ・空調ダクトシールや保温材目地用途に適します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,470
    通常出荷日 : 1日目
  • ダクトテープ 48mm×50m

    ダクトテープ 48mm×50m

    テサ

    評価 0.0
    非常にしなやかで、凹凸面にも良くなじむダクトテープ。
    【特長】
    ・優れた初期粘着力と保持力がある。
    【用途】
    ・工業用ダクト、空調用ダクト、配管用シール。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,720
    通常出荷日 : 1日目
  • アンチスリップテープ(アルミ入り)

    アンチスリップテープ(アルミ入り)

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます
    【用途】
    ・屋外用
    ・縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに
    【材質】
    ・基材:アルミ
    ・粘着剤:アクリル系
    ・砥粒:鉱物粒子
    通常価格(税別) : 10,560
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

    インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)【25~1,000個入り】

    ヘラマンタイトン

    評価 0.0
    電気工事を中心に、抜群の国内シェアをほこる信頼の結束バンドです。
    【特長】
    ・ABタイの標準品で屋内で使用します。
    ・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。
    ・作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。
    【用途】
    ・各種配線結束:標準グレード、屋内使用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 242円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A【1~200個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    すぐれた耐糊残り性を持った仮止め用テープ
    【特長】
    ・ポリエステルフィルムを基材に使用した、仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用していますので、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    【用途】
    ・電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

    スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープ。
    【特長】
    ・鉛フリータイプ。
    ・電気絶縁性・防水性に優れる。
    【用途】
    ・電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
    ・水道管の水漏れ補修。
    ・凹凸部の絶縁・防水。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 714円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ【30~320個入り】

    寺岡製作所

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。
    【特長】
    ・色を取り揃えています
    ・難燃タイプです。
    ・耐熱性、絶縁性に優れています。
    ・UL規格認定品です。(File No. E56086)、難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格130℃、UL746A CTI支持体面500V 粘着剤面≧600V
    【用途】
    ・トランスの外層・内層絶縁
    ・電子部品の絶縁、固定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,181円~
    通常出荷日 : 10日目
  • テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    テサ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。
    ・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。
    ・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
    ・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
    【用途】
    ・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。
    ・電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。
    ・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。
    ・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。
    ・重量物カートンの補強に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 866円~
    通常出荷日 : 4日目
  • AGV(無人搬送車)用ガイドテープ

    AGV(無人搬送車)用ガイドテープ

    アキュレイトシステムズ

    評価 0.0
    無人搬送車(AGV)を目的地まで走行させるルートに設置する磁気テープです。
    床面に磁気テープを貼るだけで簡単に走行ルートを設定でき、レイアウト変更に柔軟に対応できます。
    【特長】
    ・非接触で、ほこり、汚れ、油などの影響を受けません。
    ・誘導センサはガイドテープからの磁気を検知していますので、カーペットや非磁性の材質であればその上に敷いて使用することが可能です。
    ・マークマグネットを設置して加減速、停止の進行制御ができます。
    ・種別:異方性。
    通常価格(税別) : 2,077円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TRUSCO 気密防水パッキンテープ

    TRUSCO 気密防水パッキンテープ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材。
    【特長】
    ・切断にはカッターが必要。
    【用途】
    ・防水・気密・防音・断熱に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 195円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ツヤ消しテープ 影武者

    ツヤ消しテープ 影武者

    ダイヤテックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
    ・まっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
    ・のり残りが少ないです。
    【用途】
    ・目地部などの隠しに。
    ・立ち位置表示に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 809
    通常出荷日 : 1日目
  • 自己融着テープ No.15

    自己融着テープ No.15【1~100個入り】

    日東電工

    評価 0.0
    電気絶縁用・ブチル自己融着ゴムテープ
    【特長】
    ・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレータ。
    ・電気特性、耐オゾン性、耐候性にすぐれる。
    ・金属腐食を起こさない。
    【用途】
    ・電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
    ・カバー、電線の保護
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 749円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

トラスコ中山 蛍光ラインテープ

トラスコ中山 蛍光ラインテープ

    反射性ラインテープ

    反射性ラインテープ

      室内用オーバーコートラインテープ

      室内用オーバーコートラインテープ

        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

        ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

            ラインテープ(はく離紙付)

            ラインテープ(はく離紙付)

              ラインテープ ベルデビバハードテープ

              ラインテープ ベルデビバハードテープ

                布トラテープ

                布トラテープ

                  ラインテープ E-OC

                  ラインテープ E-OC

                    屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

                    屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

                      屋内用ラインテープ ラインプロ

                      屋内用ラインテープ ラインプロ

                        屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                        屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                          トラスコ中山 日本緑十字社 nitoms 日本緑十字社 トラスコ中山 日東電工 ミドリ安全 ユニット 日東電工 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                          2,463円 2,692円 1,299円 3,557円 3,758円 6,588円 5,639円 1,321円 82,634円 589円 6,600円 601円
                          1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   15日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          10 5 10 5 50 50 20 25 50 150 - 210
                          0.16 1.5 0.21 1.6 0.16 0.16 0.16 - 0.16 - 1.3 1.3
                          アクリル系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系
                          17N/25mm - 37.5N/25mm - - 24N/20mm 12.2N/24mm - - 7N/25mm 7N/25mm 11.5N/25mm
                          ポリ塩化ビニール - - - - - - - - - - -

                          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          tesa テープに関連する通販・販売特集