(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sdxcカード通販・販売特集

  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
  • GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット
  • データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
  • 汎用オプション メモリカード
  • FAコンピュータ VPC-700シリーズ
  • コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
  • ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ
  • MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ
  • SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)
  • SDカードコネクタ DM1シリーズ

sdxcカードの特集ページです。
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSDやGOT2000シリーズ SDメモリカードユニットなどsdxcカードに関する商品を探せます。

  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    通常価格(税別) : 25,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱のGOT2000シリーズSDメモリカードユニット。
    【特長】
    ・GOT2000シリーズ用
    【用途】
    ・SDメモリカードをGOT本体に装着するために使用
    通常価格(税別) : 2,630
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER

    データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来のDP-1VRの印字・統計演算機能はそのままに、データロガー機能・USB出力を搭載してリニューアル
    ・デジマチック測定器からの測定データを印字、統計演算する持ち運び可能な小形プリンタです
    ・測定データの印字、各種統計演算、ヒストグラム、Dチャートの作図、複雑な演算を行うなど、高い機能性を発揮します
    ・データロガー機能により最大1,000データを本体に保存できます。パソコンにUSBケーブル別売で接続して、自作のエクセル帳票に保存したデータをワンタッチで一括送信することができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,391
    通常出荷日 : 3日目
  • 汎用オプション メモリカード

    汎用オプション メモリカード

    オムロン

    評価 0.0
    容量 128MBの汎用オプション メモリカードです。
    種類: CF
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FAコンピュータ VPC-700シリーズ

    FAコンピュータ VPC-700シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、第6世代のIntel(R)Core(TM)プロセッサシリーズを搭載したハイパフォーマンスの組み込み用パソコンです。
    通常価格(税別) : 384,500
    通常出荷日 : 7日目
  • コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)

    コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)

    ATEN

    評価 0.0
    Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチと、DVI-D/HDMI/DisplayPortとUSBインターフェースを搭載したコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
    通常価格(税別) : 28,080
    通常出荷日 : 6日目
  • ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

    ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・液晶タッチパネルですので、操作が容易です。
    ・F値(加熱殺菌による菌の致死値)の演算記録が可能です。
    ・メモリカード経由のパラメーターローダと閲覧・解析できるデータビューワ(付属ソフト)が可能です。
    ・イーサネット通信を標準装備しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169,602
    通常出荷日 : 1日目
  • MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ

    MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱汎用シーケンサ。
    【特長】
    ・MELSEC-Qシリーズ用。
    【用途】
    ・メモリカード用アダプタ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,353
    通常出荷日 : 5日目
  • SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    三菱電機

    評価 0.0
    FX5S CPUユニットへのSDメモリカード装着用拡張ボードです。
    通常価格(税別) : 5,590
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    SDカードコネクタ DM1シリーズ

    SDカードコネクタ DM1シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    SDメモリーカード用ソケットコネクタです。操作性の良いカードPush-Pushイジェクト方式です。
    【特長】
    ・ハウジング後部を板金で覆うことにより、カード挿入時の過度なストレスに耐えられます。(静荷重:400N)
    ・不慮の落下等カード先端から強大な荷重がかかるケースを想定した耐衝撃・堅牢設計です。
    ・カードイジェクト方式は、操作性の良いカード・プッシュイン-プッシュアウト方式を採用しています。
    ・本シリーズは、SD I/O に対応しているため、ブルートゥース通信モジュール等拡張モジュールを使用することができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 325
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

    デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタル信号の入出力機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
    ・リレー、操作スイッチ、測定器などの状態(ON/OFF)の読み出しや、ランプ、7セグメント表示器、リレーなどの制御(ON/OFF)が行えます。
    ・また、PLCなどの各種コントローラ、マイコンとのデジタル通信用のインターフェイスとしても使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GOT1000 CFカード

    GOT1000 CFカード

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱グラフィックオペレーションターミナル用CFカード。
    【特長】
    ・OS、プロジェクトデータの転送および、機能の拡張が行える。
    ・GT27-MMR-Z形マルチメディアユニット装着時は、映像録画データや動画ファイルを保存可能。
    ・フラッシュROM。
    【用途】
    ・GOT用メモリカード。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,490円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード。
    【特長】
    ・バッテリバックアップ不要でパラメータの消失を防ぐ。
    ・C言語CPU、MESインタフェース、高速データロガー、Webサーバユニットで利用可能。
    ・メモリ容量の違う5種類を用意。
    【用途】
    ・プログラムとパラメータファイルの格納に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,081円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用コンピュータです。
    通常価格(税別) : 227,000
    通常出荷日 : 8日目
  • ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース

    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース

    キーサイト・テクノロジー

    評価 0.0
    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(U1190シリーズ)用ソフト・キャリング・ケース。
    【特長】
    ・寸法:約50mm(奥行)×120mm(幅)×245mm (高さ)
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 8日目
  • 産業用コンピューター PS6000シリーズ

    産業用コンピューター PS6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    製造現場に求められる耐環境性やメンテナンス性を備えた、産業用コンピューターです。
    通常価格(税別) : 358,719円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。
    【特長】
    ・装置の小型化に貢献。名刺2枚分サイズの超小型PC
    ・USB Type-Cポートによる高い利便性と拡長性
    ・ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 97,600円~
    通常出荷日 : 8日目
  • ボックスコンピュータ BX-220シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-220シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
    ・装置の小型化に貢献。設置面積ほぼ新書サイズのウルトラスモールPC
    ・保守点検業務を軽減するスリットレス・ファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
    ・産業用機器の信頼性を向上させる監視機能を搭載
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 129,500円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 高性能ハンディ2次元コードリーダ

    高性能ハンディ2次元コードリーダ

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・1メガピクセルセンサで広いエリアと高分解能読取を実現
    ・目に優しくカラーコードに有利な白色イルミネーション搭載
    ・Gryphonお馴染み直感的な4-dot照準システム採用
    ・MotionixTM技術でよりスムーズなスキャンモードの切替が可能!
    ・プレゼンテーション-ハンドヘルドの自動切替で読取処理時間を削減
    ・落下性能1.8m、ESD16kv(気中)、保護構造IP52
    ・読取確認にグリーンスポットを含めた3GL 機能を内蔵
    ・クレードルはプレゼンテーション/スタンド両モード対応
    通常価格(税別) : 74,546
    通常出荷日 : 2日目
  • パネルコンピュータ PT-310シリーズ

    パネルコンピュータ PT-310シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、ARM(R)Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータです。
    通常価格(税別) : 312,200
    通常出荷日 : 8日目
  • ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズ

    ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第6世代Core i7、Core i5、Celeronプロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 221,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

    ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

    キングジム

    評価 0.0
    パソコンと接続してラベルを作成する専用ラベルプリンター。
    【特長】
    ・従来のボタンを押して使うのではなく、パソコン画面を通じてラベル作成を行う。
    ・エクセルデータ、JPGデータ等を活用出来るため、作れるラベルの幅が広い。
    【用途】
    ・ファイルのタイトル表示
    ・お子さまの学用品の名前付け
    ・公共施設の案内表示、目印として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,923円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付

    コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録
    ・様々な用途に使用可能
    通常価格(税別) : 57,560
    通常出荷日 : 16日目
  • プログラマブルコントローラ CP1L メモリカセット

    プログラマブルコントローラ CP1L メモリカセット

    オムロン

    評価 0.0
    プログラマブルコントローラ,CP1Lシリーズのメモリカセット。
    プログラムのバックアップ、オートブートが可能,CP1W-ME05M。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,374
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ボックスコンピュータ BX-M1010

    ボックスコンピュータ BX-M1010

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Corei5プロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 292,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)

    デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    レベルニックの複数台のデータ管理に便利な最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。
    【特長】
    ・取込可能データ数は最大14,400個で、テキストファイルとして保存できます。
    ・手動取込/時間間隔指定の自動取込から取込タイプを選べます。
    【用途】
    ・最大8台のレベルニックの測定値表示やデータの取込が可能です。
    【対応OS】
    ・WindowsXP、Vista、7、8、10
    ・コンピュータのCOMポートやUSBポートは、接続するレベルニックの台数分だけ必要になります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,645
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型ハイブリッドレコーダTRM1006C

    小型ハイブリッドレコーダTRM1006C

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
    ・マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:TRM1006C000T-Z
    ・6打点式記録計
    ・入力種類:熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
    ・測定点数:6
    ・縦送り速度:5~12000mm/h
    ・測定周期:10s/全点
    ・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz
    ・消費電力:30VA以下
    ・記録・印字方式:ワイヤドット(6色リボン)
    ・サイズ:144×144×150mm
    ・重量:1.5kg以下
    ・付属品:AC100V用電源コード(3P 約2m)、記録紙×1巻(16m)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 143,181
    通常出荷日 : 1日目
  • ボックスコンピュータ BX-M1020

    ボックスコンピュータ BX-M1020

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Celeronプロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 212,900円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ボックスコンピュータ BX-T1000

    ボックスコンピュータ BX-T1000

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Corei7プロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    通常価格(税別) : 292,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • MELSEC-Fシリーズ メモリ

    MELSEC-Fシリーズ メモリ

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Fシリーズ メモリ。
    【特長】
    ・バッテリバックアップ不要なフラッシュメモリ、EEPROMメモリ。
    ・シーケンサで書込み可能。
    ・誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。
    【用途】
    ・プログラムの書き込みと転送。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    アナログ入出力 インターフェイスボード(カード)

    アナログ入出力 インターフェイスボード(カード)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・アナログ信号を入力、または出力する機能をパソコンに拡張するためのインターフェイスボード(カード)です。
    ・アナログ信号をデータ(デジタル信号)に変換してパソコンに取り込むことで外部の事象を計測したり、パソコンのデータをアナログ信号に変換して出力することで外部機器を制御することができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 59,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    タイムレコーダー カルコロ100

    タイムレコーダー カルコロ100

    ニッポー

    評価 0.0
    【特長】
    ・100人まで集計可能です。(利用カードは50人までならカルコロカードのみ、50人以上の場合はカルコロカードとカルコロカード後半用[NO51~100]が必要です)
    ・USBメモリにCSV出力できるので確認・編集が可能です。
    ・パソコンで簡単に集計できます。(勤務管理ソフト「eXcite100無償版」をメーカーHPからダウンロードにて利用可能です)
    ・打刻のみ(集計なし)の場合は6000シリーズカードを使用できます。
    ・メロディチャイム付です。(1日16回まで、曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部接点端子付)
    ・不正防止カードキーを使用しており、時刻変更等の不正使用を防止できます。
    ・勤怠管理ソフトと連携可能機種です。
    ・壁掛け対応です。
    【用途】
    ・一般企業、飲食店、個人経営店等勤怠管理に使用。
    ・入退のみのシンプルな勤怠から複雑な勤務体系の職場でも使用可。
    通常価格(税別) : 62,709
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • USB対応 NシリーズマルチファンクションDAQユニット(アナログ入出力・デジタル・カウンタ搭載)

    USB対応 NシリーズマルチファンクションDAQユニット(アナログ入出力・デジタル・カウンタ搭載)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入出力ユニットです。
    通常価格(税別) : 108,100
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BXC200

    ボックスコンピュータ BXC200

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・エッジコンピューティング向けのセキュアなIoTデバイス
    ・McAfeeホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載(OSプレインストールモデル)
    ・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
    ・PCI Express、PCI、USBバス製品共通のI/O拡張モジュール用API関数
    ・-20~+60℃周囲温度に対応
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 161,829円~
    通常出荷日 : 11日目
  • ボックスコンピュータ BX-T1010

    ボックスコンピュータ BX-T1010

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・第7世代Corei5プロセッサ採用
    ・保守点検業務を軽減するファンレス設計
    ・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
    ・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
    ・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
    ・組み込み用途に必要な安心設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 239,500円~
    通常出荷日 : 7日目
  • PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

    PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

    カイセ

    評価 0.0
    【特長】
    ・温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602)
    ・机上での測定に便利なスタンド付き。
    ・テストリード固定機能。
    ・ディス プレイホールド、レンジホールド機能。
    ・オートパワーオフ、リセット機能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,878円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ボックスコンピュータ BX830

    ボックスコンピュータ BX830

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・-40~70℃の環境下で起動・安定動作
    ・耐振動5G・耐衝撃100Gを達成
    ・クアッドコアCPU搭載

    ・Microsoft Azure Certified for IoT認定
    通常価格(税別) : 299,800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボックスコンピュータ BX320

    ボックスコンピュータ BX320

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・手のひらサイズに豊富なインターフェイス
    ・F&eITデバイスモジュール接続可能
    ・35mmDINレールに取り付け可能
    ・PCI・PCI Expressボード増設可能
    通常価格(税別) : 250,000
    通常出荷日 : 7日目
  • CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 65VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0227
    ・質量:7.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 997,129
    通常出荷日 : 14日目
  • MELSENSOR コードリーダ

    MELSENSOR コードリーダ

    三菱電機

    評価 0.0
    様々なコードを素早く読み取りトレーサビリティーを容易に実現するコードリーダ。コンパクトサイズで、難読なコードも読み取れます。あらゆる生産現場で、品質管理・トレーサビリティーを実現します。
    【特長】
    難読コードや悪条件でも高い読取り率
    ・独自アルゴリズムを搭載し、損傷の激しい二次元コードや、反射、傷、印字不良のある一次元コードを読み取れます
    ・光沢・反射が強い面や鏡面、高速移動中のコードなど読取りが難しい条件のコードも読み取れます
    オートチューニングで誰でも簡単セットアップ
    ・オートチューニング機能で自動的にフォーカスや照明の調整を行います
    ・ボタンを押すだけで環境に応じた最適なセットアップができます
    三菱電機シーケンサとの連携強化
    ・CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP通信に対応しており、コードリーダと三菱電機シーケンサを始めとしたFA機器を容易に接続し、連携できます
    ・iQ Sensor Solutionに対応し、シーケンサのエンジニアリングツール上でコードリーダを自動検出でき、工数削減を実現します
    通常価格(税別) : 310,343円~
    通常出荷日 : 5日目
  • パネルコンピュータ PT-970

    パネルコンピュータ PT-970

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・5年間の長期供給保証
    ・メンテナンスフリーのFANレス構造
    ・装置組み込みにマッチした豊富なI/O
    ・バックアップ電源を標準装備
    通常価格(税別) : 322,900
    通常出荷日 : 7日目
  • CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 65VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0189
    ・質量:7.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 737,276
    通常出荷日 : 14日目
  • CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 65VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0201
    ・質量:7.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 864,316
    通常出荷日 : 14日目
  • デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

    デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自のVPO(VisualPersistenceOscilloscope):FPGA並列処理で高速波形更新レートを実現。発生頻度の少ない現象も表示します。
    ・波形解析機能(オプション)電力解析(電力品質、高調波、リップル、突入電流測定)
    シリアルバス解析(I2C、SPI、UARTシリアルバストリガと解析)
    ・画面分割機能:画面を4(または2)分割し、各チャンネルを独立して表示可能。各画面は、垂直感度、水平時間、トリガを独立して設定できます。
    ・豊富なトリガモード:エッジ、ビデオ(NTSC、PAL、SECAM、EDTV、HDTV)、パルス、ラント、Rise&Fall、ALT、ホールドオフ、外部トリガ(遅延、イベント、時間)など。
    ・大型8インチ、高解像度SVGA(800×600)のTFTカラー液晶を採用(LEDバックライト)
    ・入力インピーダンス:50Ω/75Ω/1MΩを選択可能
    ・豊富なインターフェス:RS-232C、USB(ホスト、デバイス)、LAN、Go-NoGo出力、VGA出力、ライン出力、GP-IB(オプション)
    ・USBメモリ:画像(BMP/PNG)、波形データ(CSV/専用形式)、パネル設定を保存可能、専用形式の波形データとパネル設定は呼出し可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 455,202円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    2次元バーコードリーダー/オプション

    2次元バーコードリーダー/オプション

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取りが可能です。
    ・1次元バーコードと、QRコードのような2次元バーコードも読み取りできます。
    ・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
    ・USB-HID経由での漢字出力に対応しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,895円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

    デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・大型8インチLCDを搭載した最高2GS/sの4CHデジタルストレージオシロスコープです。
    ・大画面8インチSVGA。
    ・0,000回/秒の波形更新速度。
    ・最大2M大容量メモリ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 268,982円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 65VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0219
    ・質量:7.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,112,634
    通常出荷日 : 14日目
    • SALE 2025/03/31まで

    DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

    DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

    トランセンド

    評価 0.0
    高品質なDRAMを使用し、厳しい環境下で全数検査された互換性と信頼性の高いメモリモジュール。
    【特長】
    ・メジャーブランドのDRAMを搭載した、高品質メモリモジュール。
    ・全数出荷試験を行い高信頼性を保つ。
    ・JEDEC規格に準拠。
    ・100%テストされた信頼性と品質。
    ・高周波数動作での安定したシグナル・インテグリティ。
    【用途】
    ・組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一次元バーコードリーダー 本体/オプション

    一次元バーコードリーダー 本体/オプション

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。
    <1300gUSB>
    ・スタンド(別売)にセットし自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1300gUSBのみ)。
    <1202gUSB>
    ・ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。
    ・Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,027円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

    カイセ

    評価 0.0
    PCに接続して測定データを取り込むことができ、ブザーやLCD表示によりテストリードの誤挿入を防止します。
    さらに、最大値・最小値・最大~最小値のデータを記録できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,091
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

    外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

    トランセンド

    評価 0.0
    頑丈な耐久性とデザイン性にこだわり、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
    【特長】
    ・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
    ・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
    ・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
    ・最大4TBのストレージ容量を備えているので、たくさんのファイルを保存・バックアップできます。
    ・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
    ・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
    ・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
    【用途】
    ・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ

    薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    本製品は、10.1インチサイズ(WXGA 1280×800)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。
    通常価格(税別) : 168,500
    通常出荷日 : 7日目
  • CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 65VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0197
    ・質量:7.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 956,716
    通常出荷日 : 14日目
    • SALE 2025/03/31まで

    CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(1s仕様)

    CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(1s仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・マニュアルレスで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    ・国際的な安全規格に適合(CEマーキング)してます。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 50VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0146
    ・質量:2.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    通常価格(税別) : 419,059
    特別価格
    通常出荷日 : 17日目
  • デスクトップ STAND-PC

    デスクトップ STAND-PC

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・All-in-One PCとして組み立て完成品で出荷
    ・合計10ポートを超える豊富な拡張インターフェイスを装備
    ・15インチから27インチサイズのディスプレイが搭載可能な設計
    ・高性能タッチパネルディスプレイを採用
    ・最新組み込み機器向けOS Windows 10 IoT Enterpriseをプレインストール
    ・長期安定供給による運用コスト低減
    通常価格(税別) : 281,000
    通常出荷日 : 7日目
  • CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)

    CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・マニュアルレスで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    ・国際的な安全規格に適合(CEマーキング)してます。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 50VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0138
    ・質量:2.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    通常価格(税別) : 443,755
    通常出荷日 : 15日目
  • VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

    VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

    ミスミ

    評価 0.0
    ・モニタに接続だけで表示可能
    ・VGA入力で簡単に接続
    ・十字線機能
    ・マウスで調整便利
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 53,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

    グラフテック

    評価 0.0
    センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。
    スマートデバイスでどこでも遠隔監視。
    【特長】
    ・簡易計測もシステムソリューションも適応できます。
    ・無線LAN接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州となります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。
    ・さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(1s仕様)

    CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(1s仕様)

    チノー

    評価 0.0
    【特長】
    ・多彩な表示、記録方式です。
    ・マニュアルレスで簡単操作・設定できます。
    ・LAN環境ネットワーク対応です。
    ・国際的な安全規格に適合(CEマーキング)してます。
    【用途】
    ・各種プロセス量の記録および警報監視。
    ・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    【商品仕様】
    ・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
    ・消費電力 50VA
    ・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
    ・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
    ・パネル埋込取付
    ・トラスココード:722-0120
    ・質量:2.2kg
    【材質/仕上】
    ・前面(枠):ABS樹脂
    ・ケース:普通鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 495,743
    通常出荷日 : 14日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

    デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

    ミツトヨ

    評価 0.0
    ミツトヨ 測定データ機器 デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,020円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ

    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器用アタッチメント

    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器用アタッチメント

      GOT1000 CFカード

      GOT1000 CFカード

        グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

        グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

          Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

          Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

            GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

            GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

              GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

              GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

                GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

                  HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                  HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                    GOT1000 シリアル通信ユニット

                      GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

                      GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用

                        Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC 三菱電機 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 三菱電機 三菱電機 IDEC 三菱電機 三菱電機エンジニアリング
                        2,789円 4,480円 9,490円 47,800円 7,300円 74,640円 20,200円 2,630円 2,300円 20,200円 12,984円
                        在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                        タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        sdxcカードに関連する通販・販売特集