rca 端子の特集ページです。
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】やフェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)【1~1,000個入り】などrca 端子に関する商品を探せます。
-
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
評価 0.0
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
【特長】
・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている
・HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利
・銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能
【用途】
・電線と機器との接続時に利用可能
通常価格(税別) : |
681円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,266円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形端子(R形)【1~1,000個入り】
評価 0.0
取付孔が一つの汎用裸圧着端子。
【特長】
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・JSTの標準品種はすべて防蝕性のよい電気すずめっきをおこなっています。この処理により、めっきの定着性が最良の状態となり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に電力機器内部及び機器相互の配線用。
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)【6~1,000個入り】
評価 0.0
電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。接続作業後の端子台との固定が確実な端子。
【特長】
・各部位寸法のレパートリーに優れ、多くの端子台に対応
【用途】
・一般的な丸形圧着端子
・電線に合わせた断面積、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
380円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】
評価 0.0
電線と機器との接続に使用されるY形裸圧着端子。
【特長】
・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなった圧着端子
・HSタイプと裸圧着端子先開形Yタイプを用意
・HS端子は筒部中心に丸溝を設けておりますので、圧着時の歯口位置合わせに便利
【用途】
・電線と機器との接続に最適
通常価格(税別) : |
671円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】
評価 0.0
複数の撚り線電線の接続用端子。
【特長】
・絶縁被覆の片側が閉じた形状になっている圧着端子。
・絶縁被覆付閉端接続子CEタイプ。
【用途】
・機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に最適。
通常価格(税別) : |
166円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フェルール絶縁カラー付き
評価 0.0
ヨーロッパで多く使用されている銅管式圧着端子。
【特長】
・日本で多く使用される丸型、Y型端子と異なり銅管全体に電線を通して圧着。
・導体のむき出した部分を全体的に覆うため耐腐食性に優れているフェルール。
・プッシュイン式端子台により線を差込むだけで結線可能。
・絶縁カラーはサイズ別に色分けされており判別が容易。
【用途】
・電線先端のバラケを防止。電線むき長さを一定にすることが可能。
・端子台への電線挿入作業を容易に。
通常価格(税別) : |
12円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
圧着機器 手動式圧着工具
評価 0.0
端子を結線する際の手動圧着工具。
【特長】
・国内最初の圧着端子メーカーが提供する手動工具として、信頼と実績を得ている
・コネクタ用の手動工具は各コネクタの試作、補修用として端子を結線する際に使用する安心の工具
【用途】
・圧着端子/コンタクトを結線する際に最適
通常価格(税別) : |
32,601円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
807円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
角先開形端子(APF形)【200~1,000個入り】
評価 0.0
舌部先端が中抜きに向け開放された形状を持った絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある
・中抜きに対し前方にビスの通り道が解放されているため、端子台との高い着脱性が確保される
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・ストレート形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的に使用可能
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,147円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
手動式圧着工具 NHシリーズ
評価 0.0
各種作業に用いる手動圧着工具。
【特長】
・JIS規格品、UL・CSA指定品:NH1/NH9
・JIS規格品:NHE4
・UL・CSA指定品:NH5/NH11/NH12/NH13/NH32/NH38/NH69
【用途】
・裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子などの圧着に便利
通常価格(税別) : |
6,563円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
裸圧着端子 丸型【15~1,000個入り】
評価 0.0
大同端子製造製。幅広いラインナップとJIS規格取得済丸型裸圧着端子。100個入りパック品及び、箱入り販売をご用意。
- UL
- CSA
- JIS
- 電源用
- 信号用
- 圧着
- スズメッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
561円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
2,463円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
裸ブレード端子(BT形)【100個入り】
評価 0.0
無酸素銅(電気すずめっき)材質のブレード形圧着端子。
【特長】
・嵌合部が絶縁体によって絶縁されている圧着端子(BT形)
・MA形250シリーズ
【用途】
・ブレード型の裸圧着端子として各種配線等に便利
通常価格(税別) : |
2,061円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
板状形端子(AVAP形)【300~1,000個入り】
評価 0.0
差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・板状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応
・コンパクトな施工作業に適している
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・ストレート形ビニルキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,204円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
596円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】
評価 0.0
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・2本圧着用コンタクトは、コンタクトの中に電線を2本入れ、圧着が可能。
・廃番になったMLコネクタとの互換性あり。
・パネルに取り付け可能。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。
通常価格(税別) : |
480円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック【1~50個入り】
評価 0.0
UL,CSA,TÜV認証品、大幅に充実!セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え。
【特長】
・本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-O)です。
・35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
・9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。
・17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります(BN10W~BN30W用)。
・電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます(BN10W~BN150Wまで)。
・大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。
・パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
・1極単位での端子の追加取付け、取外しが簡単です(BN10W~BN30Wまで)。
・JISC2811「工業用端子台」準拠。
・UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TÜV認証)が標準。
・UL,CSA,TÜVマーク付です(ヒューズ付、コモンターミナルを除く全機種)。
・UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機能を準備。
通常価格(税別) : |
73円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
評価 0.0
MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。
【特長】
・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。
・HIF3シリーズとの互換性がございます。
・HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
・誤挿入防止機構あり。
・ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です。(MIL規格)
・ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です。
・ソケットの穴にポラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
・ソケット側の凸部(HIF3Aタイプ)とピンヘッダー側の中央部のスロットと組合せてガイドする方式。
・適合電線は(UL2651)AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.2mm)。
【用途】
・豊富なバリエーションを取り揃えており、各種機器に幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コモン端子台 単極 1対15
評価 0.0
【用途】
コモン端子台,単極1対15
電源ラインで省スペース省工数、低価格!
【特長】
・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!
・横幅44mmの省スペース設計。
・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。
・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能
・入力2端子は渡り配線に利用可能
・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,523円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
銅線用裸圧着端子(R型)【10~100個入り】
評価 0.0
銅線用裸圧着端子です。
【特長】
・高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。
【用途】
・電線接続に使用します。
通常価格(税別) : |
720円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
評価 0.0
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,774円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形端子(RBP、RBC形)【300~500個入り】
評価 0.0
標準的な丸形の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・JIS規格品をベースとする丸形の舌部を持ち、端子台との接続の確実性を重視した端子
・広く使用されている端子
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・端子台と端子の接続後の確実性を重視されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,182円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
評価 0.0
あらかじめ必要な極数で組み立てられたセルフアップ式の組端子台。
【特長】
・セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台。
【用途】
・電線の中継に最適。
・豊富な極数で、経済的な選定を行う際に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
297円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,262円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,662円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,744円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形・F形)【1~1,000個入り】
評価 0.0
電気抵抗が低く防蝕性能が優れている絶縁付丸形端子(汎用圧着端子)です。
【特長】
・ストレート形:ストレート形(直管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
・F形:F形(拡管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
・大部分の標準品種はJST独特の無酸素銅を使用しています。導電率が高く、特有なネバリがあり、水素脆化による不良がなく、完全なろう付けができ、電気的、機械的に他の銅材にみられない最高の性能を示します。
・防蝕性のよい電気すずめっきの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
・絶縁物には耐熱性・耐寒性・耐油性・耐炎性・絶縁性に優れたビニル・ナイロン材を使用します。
【用途】
・主に制御回路の配線用。
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~50個入り】
評価 0.0
3.96mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:10A(AC・DC)AWG#16使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#22~#16。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・10A(AWG#16)対応の小型大容量コネクタ。
【用途】
・一般的な電子機器の電源用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
52円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
絶縁付圧着端子 丸型【100個入り】
評価 0.0
大同端子製造製。各種規格取得の国内メーカー製絶縁付丸型圧着端子。1パック100個売り。
- UL
- CSA
- JIS
- 電源用
- 信号用
- 圧着
- スズメッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
27円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
評価 0.0
【仕様】
・汎用ブロック端子台、セルフアップとバネアップ
・BN、BNHタイプ共に、DIN規格35mm幅レールに1ブロック単位で取り付け、取り外しが可能。
- UL
- CSA
- TUV
- JIS
- 電源用
- 信号用
- 600V
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
70円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
評価 0.0
4点出力用ターミナルリレーにプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【特長】
・最適設計で定格5A実現。幅広いアプリケーションに対応(プッシュインPlus端子台タイプ)
・プッシュインPlus端子台により省工数、増し締め不要
・短絡バー(別売)で簡単にコモン配線や隣接するターミナルリレーへの渡り配線可能
・ダブルワイヤ方式採用で分岐用途にも可能(プッシュインPlus端子台タイプ)
・各リレーは独立コイル、独立接点でPLC出力(NPN/PNPともに)に対応可能
・リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプ(高頻度開閉用)を品揃え
・動作表示LED、コイルサージ吸収用ダイオード、メンテ用のリレー取りはずし工具を標準装備
・標準品でUL、CSA規格認定。ねじタイプはVDE、プッシュインPlusタイプはTÜVの欧州規格認定。プッシュインPlusタイプの保護等級はIP20
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
評価 0.0
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD :
- 2D
-
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~1,000個入り】
評価 0.0
2.0mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:2A(AC・DC)AWG#24使用時、定格電圧:100V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#32~#24。
・コンタクトの形状はシンプルながらバネ性が良く、パフォーマンスが良好。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・ベース付ポストはDIP/SMTがある。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
21円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
板状形端子(APAP形)【300~1,000個入り】
評価 0.0
差込式端子台向けの板状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・板状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応。
・コンパクトな施工作業に適している。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・ストレート形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可。
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に。
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,726円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
表面接続角型ソケット
評価 0.0
P2RF・PTF・PYFの表面接続角型ソケットです。
【特長】
・-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください
通常価格(税別) : |
398円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
差込形接続端子(FA形)250シリーズ【100個入り】
評価 0.0
端子に樹脂が挿入されており、絶縁キャップを使う必要のない圧着端子。
【特長】
・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされている圧着端子。
・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用可能。
・幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続可能。
・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が可能。
・コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため接続後に電線被覆色の確認が可能。
・棒形圧着端子と専用カバーの使用により、より線の接続が可能。
【用途】
・各種配線に最適。
通常価格(税別) : |
2,821円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,123円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
377円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コモン端子台 省スペース 1対19
評価 0.0
【用途】
コモン端子台,省スペース1対19
ネジ端子台20極のコモン電源を横幅45mmで実現
【特長】
・上下端子台端子番号0〜9がすべて導通しています。
・端子台各極最大10Aを供給。
・端子台はセルフアップタイプ
・35mmDINレールへワンタッチ装着。
・c-UL規格,E184879
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,862円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
T形コネクタ(分岐接続用)【1~100個入り】
評価 0.0
分岐接続用のT形コネクタ。
【特長】
・コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプルとセレーションを使用
・電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工
・圧着位置を刻印表示
通常価格(税別) : |
113円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
UKブロック端子台(M3~M4)【10個入り】
評価 0.0
【仕様】
・組立型のバネアップ式ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続に最適。
- UL
- CSA
- TUV
- JIS
- 電源用
- 信号用
- 600V
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,040円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
角先開形端子(A形)【1~1,000個入り】
評価 0.0
舌部が先開き形の汎用角先開形圧着端子。
【特長】
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・防蝕性のよい電機すずめっきとの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に電力機器内部の配線用。
通常価格(税別) : |
7円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
共用ソケット/DINレール関連商品
評価 0.0
リレー用共用オプション品角形ソケット、丸形ソケット。
【特長】
・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え
・フィンガープロテクトタイプも用意
・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意
・ねじなしシリーズを追加
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
評価 0.0
【特長】
・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
【用途】
・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
通常価格(税別) : |
38,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
棒状形端子(APA形)【300~1,000個入り】
評価 0.0
差込式端子台向けの棒状の舌部を持った圧着端子。
【特長】
・棒状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応
・コンパクトな施工作業に適している
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
・ストレート形ビニルキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,330円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
50,219円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
評価 0.0
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
通常価格(税別) : |
2,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ターミナルリレー RS4□,6N
評価 0.0
【特長】
・幅34mmのスリムタイプ。
・4点出力、6点出力タイプ共に幅34mmのスリムタイプです。
・盤内の省スペース化に貢献します。
・4点種t力にはb接点出力搭載タイプをラインアップ。
・接触信頼性の高い小型カードリレーを採用。
・双接点化により、接触信頼性の高い制御ニーズにも対応できます。
・表面取付レール取付共用化達です。
・コイルサージ吸収ダイオードおよび動作表示ランプ付き。
・専用ソケットTP04形を採用し、リレーのメンテナンスが容易。
・RS4形にはコモン配線に便利な短絡板を2個付属。
・フィンガープロテクタRZ4N形を準備しています(別売)。
通常価格(税別) : |
3,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
|

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
|

銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形
|

銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形
|

裸圧着端子 丸形端子(R形)
|

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
|

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
|

銅線用裸圧着端子 棒状タイプ(A形)
|

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
|

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)
|

銅線用裸圧着端子旗形端子
|

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
|
ニチフ端子工業 |
ニチフ端子工業 |
ニチフ端子工業 |
ニチフ端子工業 |
日本圧着端子製造 |
冨士端子工業 |
冨士端子工業 |
大同端子製造 |
ニチフ端子工業 |
大同端子製造 |
大同端子製造 |
冨士端子工業 |
671円~
|
1,166円~
|
1,767円~
|
1,144円~
|
1,494円
|
1,203円~
|
1,500円~
|
1,009円~
|
3,820円
|
5,042円~
|
4,483円
|
2,213円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
9日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
裸圧着端子 |
絶縁付圧着端子 |
裸圧着端子 |
絶縁付圧着端子 |
裸圧着端子 |
絶縁付圧着端子 |
絶縁付圧着端子 |
裸圧着端子 |
差込型接続子 |
絶縁付圧着端子 |
裸圧着端子 |
絶縁付圧着端子 |
Y型 |
丸型 |
棒型 |
ブレード型 |
- |
丸型 |
丸型 |
棒型 |
差込型 |
棒型 |
旗型 |
Y型 |
圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます