rGB 変換の特集ページです。
アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/Vやディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)などrGB 変換に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
5,964円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します
2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します
通常価格(税別) : |
1,990円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
44,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
47,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
45,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
45,600円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
評価 0.0
ディスプレイ延長ケーブル アナログVGA用カラーコネクタ。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています
通常価格(税別) : |
2,190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル0.75mアナログVGA用カラーコネクタ。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性に優れる。
・錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
・VESADDCI規格準拠/Windows95Plug&Play対応。
【用途】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどと接続。
通常価格(税別) : |
2,414円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)
評価 0.0
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用したディスプレイ延長ケーブル。
【特長】
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブル。
・ミニD-sub 15pin全てを接続しているストレート全結線タイプ。
・アルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを保護。
・ノイズに強いツイストペア線を使用。
・金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮。
【用途】
・アナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長する用途に最適。
通常価格(税別) : |
33,197円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
2,305円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
評価 0.0
ディスプレイ延長ケーブル VGA用複合同軸タイプ
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・ミニD-sub 15pin全てを接続しているストレート全結線タイプです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Play対応です。
通常価格(税別) : |
4,019円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) KB-CHDシリーズ
評価 0.0
アナログRGBの複合同軸のディスプレイケーブル。
【特長】
・ノイズに強く信号損失も少ないので、高解像度モードに対して画像劣化が極めて少ない。
・アルミシールド処理を施した二重シールド。低域から高域まで、ノイズからのデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・耐振動・耐衝撃性に優れている。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工は、鉛をほぼ含まない無鉛ハンダを使用。
【用途】
・切替器・分配器と接続するためのケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
2,299円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
評価 0.0
細細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
通常価格(税別) : |
1,438円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KB-D151K
評価 0.0
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です
・耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
【用途】
・NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブルです
通常価格(税別) : |
2,714円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N
評価 0.0
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・D-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプ。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用している。
・メタル処理を施し、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
・もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。
通常価格(税別) : |
19,249円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)
評価 0.0
ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。30m・コア付き。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・複合同軸ケーブル(75Ω同軸ケーブル)使用しているのでノイズに強い。
・信号損失や高解像モードに対する画質劣化が極めて少ない高品質なケーブル。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しいる。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・メタルシールドコネクタ(金属製のコネクタカバー)で高水準のシールド効果を発揮。
通常価格(税別) : |
95,753円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
評価 0.0
ディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
2,882円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
評価 0.0
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています
通常価格(税別) : |
1,348円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)
評価 0.0
ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB)。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。
・複合同軸ケーブル(75Ω同軸ケーブル)使用。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・メタル処理シールドコネクタ。
・メタルシールドコネクタ。
・切削ピン(金メッキ)。
・WindowsPlug&Play対応。
通常価格(税別) : |
25,703円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)
評価 0.0
ディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。
・ストレート全結線タイプミニD-sub15pin全てのPinを接続している全結線タイプ。
・二重シールドケーブル。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトする。
・錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施している。
通常価格(税別) : |
14,484円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
通常価格(税別) : |
2,128円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
評価 0.0
DVI搭載パソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。
【特長】
・DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換。
・AC電源は不要、パソコンのUSBバスパワーの給電で動作。
・音声の出力には対応していない。
通常価格(税別) : |
9,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
32,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMI-DVI変換アダプタ(HDMIメス-DVI18ピンオス)
評価 0.0
HDMI、DVI変換アダプタ。
【特長】
・DVI-D(デジタル専用)シングルリンク18ピン。
・HDMI1.3Ver。
【用途】
・モニタがDVIデスクトップ、PCがHDMIのとき変換するなど。
・ノートPCにHDMI、プロジェクターがDVIのとき変換するなど。
通常価格(税別) : |
1,696円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
838円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
評価 0.0
Mini DisplayPort Ver1.2をHDMI出力に変換するアダプタ。
【特長】
・4K/60H対応。
・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースでの作業が可能。
・ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることが可能。
通常価格(税別) : |
3,990円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
873円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ビデオケーブル
評価 0.0
BNC⇒NTSC変換ジャック+ビデオケーブル
【特長】
・BNC⇒NTSC変換ジャック付き
・ビデオケーブル 1.5,3,5,10mから選択可能
通常価格(税別) : |
2,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,889円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,394円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,804円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
評価 0.0
DVI・HDMIのコネクタ、ケーブルを接続や中継するための変換アダプタ。
【特長】
・AD-HD01はDVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換
・AD-HD02はHDMIオスコネクタをDVI24pinオス(DVI-D)コネクタに変換
・AD-HD04はHDMIオスコネクタをDVI29pinメス(DVI-I)コネクタに変換。HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用
・サビに強く経年変化での信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用
【用途】
・コネクタ、ケーブルを接続や中継する時に最適
通常価格(税別) : |
5,756円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
評価 0.0
・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
・BHDDN50BK:5m
・BHDDN30BK:3m
・BHDDN20BK:2m
・BHDDN15BK:1.5m
・BHDDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
評価 0.0
パソコン接続用変換器。
【特長】
・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユニット。
・シーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器(FX-USB-AW)。
【用途】
・シーケンサと汎用パソコンを接続する際に便利。
通常価格(税別) : |
11,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
評価 0.0
シーケンサオプションのMELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ。
【特長】
・延長ケーブルとブロック側標準ケーブルの接続を中継。
【用途】
・FX0N、FX2N増設ブロック延長用アダプタ(FX2N-CNV-BC)。
・FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサ用(FX2NC-CNV-IF)。
・端子台タイプ増設機器接続用(FX2NC-CNV-IF)。
・コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)。
通常価格(税別) : |
2,790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001
評価 0.0
絶縁タイプの変換ユニット。
【特長】
・RS-232CをRS-422A/RS-485に変換
・PTなどのRS-232C端子を持つ機器とRS-422A端子を持つ機器を接続するためのRS-232C/RS-422A変換ユニットです
・RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能
・最大500mの長距離データ伝送が可能
・電源が不要
・ダクト配線が可能
通常価格(税別) : |
22,140円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVI(2/4ポート)
評価 0.0
【用途】
・DVI対応ディスプレイスプリッタ
【特長】
・1台のPCのビデオ信号(DVI)を、2/4台のDVIポートを持つディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタ
・DVI-I、DVI-D両対応
通常価格(税別) : |
21,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB-シリアル変換ケーブル
評価 0.0
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!
【特長】
・USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです
・このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます
・マイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です
・ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です
通常価格(税別) : |
6,600円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
HDMI延長コネクタ(メス-メス)
評価 0.0
HDMIメス型の中継アダプタ。
【特長】
・HDMI メス - HDMI メス ブラック。
・ディスプレイアダプタ。
【用途】
・HDMI機器のケーブル延長用、中継アダプタとして最適。
通常価格(税別) : |
1,513円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
24,071円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
DVIディスプレイ(2/4ポート)
評価 0.0
【用途】
・DVIディスプレイに対応したKVMスイッチ
【特長】
・DVIディスプレイに対応したUSBキーボード&マウス用KVMスイッチ
・2ポートのUSBハブとオーディオの切替機能搭載
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
27,800円
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,489円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き
評価 0.0
【用途】
・RS-232信号対応の2ポートCPUシェアリング
【特長】
・2ポートのCPUシェアリングデバイスと、最大300mのリモートコントロールが可能
・RS-232対応-シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続可能(ボーレート:115200bps)
通常価格(税別) : |
73,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
66,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,342円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高性能ディスプレイ分配器
評価 0.0
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し、大幅にノイズを低減させた高性能ディスプレイ分配器。
【特長】
・パソコン1台からディスプレイ2台(4台、8台)へアナログRGB信号を分配出力する。
・ノイズ要因である信号増幅時の波形の乱れをIC制御で素早く安定化させることで大幅にノイズを低減している。
・信号増幅回路を内蔵しており最長65m先のディスプレイに画像を出力できる。
(※画像信号はケーブル上での信号損失が非常に大きく、ケーブルの品質によっても劣化具合が大きく左右されます。長距離伝送時は場合により画質が劣化することがあります。)
・2048×1536ドットまでの高解像度に対応する。
・ワイド画面表示にも対応している。
・DDC、DDC2、DDC2B(ポート1のみ)対応している。
・3段階までのカスケード接続に対応している。
(※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。パソコンから最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。)
通常価格(税別) : |
8,490円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)
評価 0.0
【特長】
・解像度1920×1080の21.5型ワイドLCDパネルと超音波表面弾性波方式タッチパネル、または投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
・投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
・RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵(投影型静電容量方式タッチパネルはUSBのみ)。
・アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。
・コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。
・VESA physical mount規格 100mmに準拠。
・産業用途を想定した長寿命設計、国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上長寿命LEDバックライトを採用。
・投影型静電容量方式モデルの耐静電気性能は直接8kV/気中27kV(GLI規格準拠)。
通常価格(税別) : |
112,752円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,850円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
評価 0.0
モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できる拡張ボード。
【特長】
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートをパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートを備えた計測器、バーコードリーダ、業務用AV機器、UPS、プリンタ、モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できます。
・工業用スペックの高信頼設計と豊富なラインアップ。
・PCIExpress/PCI/USB/PCカードの各種バス仕様、通信規格、搭載ポート数で豊富なバリエーションをご用意しています。
・各チャネル間、および各通信ラインとパソコンを電気的に絶縁しています。チャネル間の信号干渉、通信ラインのノイズによる誤動作、破損を防止します。
・通信ラインにサージ保護回路を内蔵しています。サージ電圧や突入電流によるパソコンの破損や誤動作を防止します。
通常価格(税別) : |
10,850円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232(2ポート)
評価 0.0
【特長】
・LAN経由で2台のRS-232機器と双方向通信可能
・PCからLAN(イーサネット)経由で2台のRS-232機器を制御可能
・TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
・Windows標準デバイスドライバ対応
・SNMP MIB-IIネットワークマネージメントサポート
- CE対応
- TUV
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
通常価格(税別) : |
24,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232(4ポート)
評価 0.0
【特長】
・LAN経由で4台のRS-232機器と双方向通信可能
・PCからLAN(イーサネット)経由で4台のRS-232機器を制御可能
・IPアドレスなどの各種接続設定がLCMディスプレイで表示しながら可能
・TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
・Windows標準デバイスドライバ対応
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
・SNMP MIB-IIネットワークマネージメントサポート
- UL
- c-UL
- CE対応
- TUV
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
通常価格(税別) : |
57,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
94,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB接続 RS-232C(1ポート)
評価 0.0
【用途】
・USBポートにRS-232Cを1ch増設
【特長】
・送信128byte、受信384byteのバッファを搭載
・ジェンダーチェンジャ付属のため、9ピンD-SUBコネクタ(オス/メス)どちらにも接続可能
通常価格(税別) : |
25,200円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
評価 0.0
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・USB 2.0完全互換
・12MbpsのUSBデータレートをサポート
・RS-232C 最高921.6Kbps
・ Windows、macOS、Linux、WinCEに対応するドライバーの提供
・DB9オスコネクタ(RS-232C)
・Active(USB)、TxD/RxD(RS-232C)の各LEDステータス表示
・15KV ESD保護回路を搭載
通常価格(税別) : |
6,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
|

ビデオケーブル
|

グラフィックアダプター USB-4K/DP
|

ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
|

フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)
|

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
|

HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
|

高性能ディスプレイ分配器
|
サンワサプライ |
ミスミ |
アイ・オー・データ機器 |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
9,689円
|
2,100円
|
17,887円
|
1,990円
|
31,923円
|
3,990円
|
5,756円
|
8,490円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
変換アダプター |
- |
ディスプレイアダプター |
変換アダプター |
- |
変換アダプター |
- |
- |
DVI |
- |
Display Port |
VGA |
- |
Mini DisplayPort |
- |
- |
Display Port |
- |
USB |
DVI |
- |
HDMI |
- |
- |
ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます