(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

plc 三菱通販・販売特集

  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
  • MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
  • 汎用インバータ FREQROL-A800
  • 汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
  • MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
  • サーキットプロテクタ CP30-BA
  • サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

plc 三菱の特集ページです。
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体やMELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPUなどplc 三菱に関する商品を探せます。

  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    三菱電機

    評価 0.0
    小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
    【特長】
    ・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
    ・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
    ・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
    ・プログラム容量の増加。
    ・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
    ・全機種EC指令、UL規格対応。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御。
    "【合わせ買い推奨商品】"
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代のスタンダードモデル。
    ・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
    ・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に最適。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-A800

    汎用インバータ FREQROL-A800

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【入力電圧クラス】
    ・三相200V
    ・三相400V
    高性能で高品質なインバータ。
    【特長】
    ・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
    ・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
    ・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
    ・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
    ・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
    ・長寿命部品と寿命診断機能搭載
    【用途】
    ・小中容量体モータの制御
    ・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ

    MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
    ・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
    • 数量スライド割引
    • 盤間接続
    • 圧接
    • 金メッキ
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    MR-J4-Aタイプ
    ・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
    ・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
    ・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
    ME-J4-Bタイプ
    ・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
    ・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
    ・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
    MR-J4W2タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4W3タイプ
    ・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
    ・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    MR-J4-GFタイプ
    ・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
    ・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
    通常価格(税別) : 60,089円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : お見積り
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    三菱電機

    評価 0.0
    【ブランド】三菱電機
    【電圧クラス】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
    ・省スペースでコンパクトなボディ
    ・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
    ・小形トップレベ ルの駆動性能
    ・ダントツの操作性
    ・安心のメンテナンス性
    ・便利な機能を満載
    【用途】
    ・電動機の周波数制御に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)

    XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)

    オムロン

    評価 0.0
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
    【特長】
    ・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
    ・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
    ・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
    ・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
    ・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
    【用途】
    ・さまざまな用途に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 47円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GOT2000シリーズ GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
    ・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
    ・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
    ・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
    ・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
    ・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
    ・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
    ・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
    ・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
    通常価格(税別) : 18,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    オムロン

    評価 0.0
    電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
    【特長】
    ・DINレール取りつけに対応
    ・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
    60/90/120/180/240/480W
    ・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
    ・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
    ・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
    ・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
    15/30W
    ・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
    ・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
    ・バネルへの密着取りつけが可能
    ・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,774円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    【特長】
    ・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
    ・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
    ・配管の省スペース化に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DINレール

    DINレール

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ファイバセンサのアンプ取付可能なアルミレールです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 198円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能
    スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,455円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。35mmDINレールに装着可能。
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    • DINレール
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    ギヤードモータ GM-Sシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・優れたインバータ駆動特性。
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 15,908円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット

    即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット

    ミスミ

    評価 0.0
    PLCメーカ各社の製品にご使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。ケーブルと端子台を在庫しており短納期ニーズにお応えします。
    • 盤内配線
    • 機器間接続
    • PLC
    • ハンダ
    • 圧接
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・産業用スイッチングハブ
    【特長】
    ・広温度範囲(−10〜60℃)
    ・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜48V)(IESH-MB208-RはDC12~45V)
    ・DINレール取付の薄型設計
    ・全ポート10/100自動認識Auto,MDI/MDI-X対応
    ・LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH

    オムロン

    評価 0.0
    使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー。
    【用途】
    ・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

    PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

    三菱電機エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    PLCと三菱電機エンジニアリング製端子台(コネクタ変換ユニット等)との接続にお使いいただけます。
    シールド付きのケーブルを使用しており、シールドを接地するための圧着端子が付いています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,989円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

    MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    ヒロセ電機製・ミスミ製MILコネクタとフラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用可能。
    【特長】
    ・コネクタ:ヒロセ電機製 MILコネクタ・ミスミ製MILコネクタ(C-83503準拠)
    ・ケーブル:フラットケーブル ブリッジ型(標準色)・スダレ型(標準色・カラー)の3タイプから選定可能。
    ・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
    ・両端コネクタ付き、片側切り落とし等、組合せ自由
    • 盤内配線
    • PLC
    • 圧接
    • 金メッキ
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 2日目
  • CC-Linkケーブル CCNC

    CC-Linkケーブル CCNC

    JMACS(日本電線工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・日本発のFAオープンフィールドネットワークシステムであるCC-Linkに使用する専用ケーブルです。
    ・CC-Linkコンフォーマンステストに合格した認定品です。
    ・固定配線用の標準ケーブルとケーブルベアなどの可動部の配線に適した可動部用ケーブルをラインナップしています。
    ・CCNC-SB110Hは、UL・cUL規格に対応しています。(AWM 2464、CSA-C22.2 No.210)
    ・シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    ・シース材に耐燃性ポリエチレンを使用した、エコマテリアル仕様の製作も可能です。
    ・可動部用ケーブルCCNC-SB110SF-5の伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルCCNC-SB110Hの50%(10Mbpsのとき最大50m)です。
    通常価格(税別) : 3,137円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代。
    ・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
    ・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に便利。
    "【合わせ買い推奨商品】"。
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 28,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

    MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

    三菱電機

    評価 0.0
    ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入出力兼用ユニットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッグシップモデル
    ・一新された増設ユニットでさらに使いやすく。アナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードや拡張アダプタで手軽にシステムの拡張が可能です
    ・高速システムバスの採用により、インテリジェント機能ユニットを使用する際も、増設機器の能力を最大限に発揮できます
    【用途】
    ・小~中規模シーケンス制御
    通常価格(税別) : 52,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    FREQROL インバータオプション 内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力・通信対応)

    FREQROL インバータオプション 内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力・通信対応)

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機インバータの内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力・通信対応)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インバータFREQROL用 オプション リアクトル

    インバータFREQROL用 オプション リアクトル

    三菱電機

    評価 0.0
    インバータの入力側に接続することで、力率を改善し、入力側高調波電流を低減します。
    通常価格(税別) : 9,110円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

    【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ。
    【特長】
    ・本格モジュールによるシステムアップ。
    ・二重エレメント構造で長寿命化。
    ・WEBでは圧力計付きなど1,000型番以上から選べる。
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に。
    ・配管の省スペース化に。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,793円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

    【短納期対応品】アクチュエータ KR45H

    THK

    評価 0.0
    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。
    【特長】
    【5つのカスタム】
    ・ノック穴:組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます
    ・位置決め用金属ボルト:組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます
    ・サブテーブル側面給脂穴:サブテーブル側面に給脂穴加工し、グリースニップルを取り付けることで、カバーを取外すことなく給脂が可能です
    ・AP-C処理:表面処理(THK、AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます
    ・クリーン環境用AFFグリース:クリーン環境対応にTHK、AFFグリースを封入し、発塵を抑えます
    【センサ・センサレールの選定について】
    ・『商品情報』タブ記載の選定一覧表をご参照ください
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 18日目~
  • iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

    iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・iQ-Rシリーズ用入出力ユニットをご用意
    ・ユニット正面のLEDで、入出力信号のON/OFF状態を見やすく表示
    【用途】
    ・各種デバイスとシーケンサ間のインターフェース
    通常価格(税別) : 16,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-F 入出力増設ブロック

    MELSEC-F 入出力増設ブロック

    三菱電機

    評価 0.0
    基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロック。
    【特長】
    ・基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することが可能。
    【用途】
    ・基本ユニットや増設ユニットより電源供給をうけ、入出力の増設に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,040円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)

    MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)

    三菱電機

    評価 0.0
    CC-LinkリモートI/Oユニット。ネジ・2ピース端子台タイプ。
    【特長】
    ・プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ。
    ・ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入力に使用。
    ・外部の接続方式や外部機器の入出力仕様に合わせて多彩なラインアップから選択することが可能。
    ・端子台上部のフィンガープロテクトにより、人が充電部に触れることがないため、端子台タイプのリモートI/Oユニットも機械への直接取付けが可能。
    【用途】
    ・フィールドネットワークとの接続に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケンサが、「ユニバーサルモデル :QnU」。
    ・命令処理速度の向上。
    ・デバイス容量の拡大。
    ・標準的なインターフェースの採用。
    【用途】
    ・システム構築に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CAN-BUSケーブル CANC

    CAN-BUSケーブル CANC

    JMACS(日本電線工業)

    評価 0.0
    CANネットワークの通信用として開発した専用ケーブルです。
    【特長】
    ・固定配線用とケーブルベアなどの配線に適した可動部用をラインナップ。
    ・固定配線用は2重シールドの採用により、また可動部用は高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
    ・シース(外被)には、柔軟性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
    ・シース色は、紫を標準とします。
    通常価格(税別) : 3,638円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    iQ-Rシリーズ 通信ユニット

    iQ-Rシリーズ 通信ユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    高精度のシーケンサ。
    【特長】
    ・各種ネットワークに対応するユニットをラインアップ
    ・代表規格:UL、CUL
    【用途】
    ・各種ネットワークとの接続の際に
    通常価格(税別) : 27,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱電磁開閉器。
    【特長】
    ・グローバル対応
    ・補助接点はツイン接点を採用
    ・端子カバー標準装備
    ・大きな満足を小さなボディに凝縮
    【用途】
    ・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁体に耐熱PVCを使用
    ・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格
    【用途】
    ・通信用トレイケーブルとしても使用可能
    ・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
    ・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
    ・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
    通常価格(税別) : 1,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・小規模から大規模まで高速・高信頼システムを実現
    ・性能向上による柔軟な安全システム構成
    ・高度な情報通信連携によるビッグデータの有効活用
    ・新開発の高速シーケンス実行エンジンおよび高速システムバス
    ・高精度モーション制御を実現するマルチCPUシステム
    【用途】
    ・小~大規模シーケンス制御
    通常価格(税別) : 38,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

    即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

    ミスミ

    評価 0.0
    ケーブル長 0.5m、1m、2m、3mの4種類を在庫しており短納期ニーズにお応えします。FCN-MIL変換ケーブルは、FCN側が圧接加工でコネクタフードが付かない製品です。
    ・定尺在庫品(0.5m、1m、2m、3m)
    ・FCN40芯-MIL40芯 コネクタ変換ケーブルと、両端MIL(40,34,20芯)のタイプをご用意
    ・ケーブル耐電圧30V 二重シールド 柔軟なケーブルを採用
    • 盤内配線
    • 機器間接続
    • PLC
    • 圧接
    通常価格(税別) : 1,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

    I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-A/Qシリーズ、MELSEC iQ-Rシリーズシーケンサの入力/出力ユニットなどの配線に使用するコネクタ(40ピン)。
    通常価格(税別) : 820円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
    【特長】
    ・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
    【用途】
    ・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
    通常価格(税別) : 2,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    ミスミ

    評価 0.0
    超小型スイッチングハブを低価格で長期供給しております。制御盤に取り付け便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 共用ソケット/DINレール関連商品

    共用ソケット/DINレール関連商品

    オムロン

    評価 0.0
    リレー用共用オプション品角形ソケット、丸形ソケット。
    【特長】
    ・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え
    ・フィンガープロテクトタイプも用意
    ・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意
    ・ねじなしシリーズを追加
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 131円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
    ・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
    ・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
    ・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
    通常価格(税別) : 19,895円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
    ・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
    ・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
    ・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
    通常価格(税別) : 31,915円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品

    MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSERVO-J4シリーズ用のバッテリ、バッテリケース(別途バッテリ購入必要)、バッテリケーブル、バッテリ中継ケーブルです。
    通常価格(税別) : 2,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    Dサブコネクタ XM2/XM3

    Dサブコネクタ XM2/XM3

    オムロン

    評価 0.0
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
    【特長】
    ・EMI対策用のシールドコネクタ。
    ・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
    ・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
    ・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
    ・各種の固定具、アース金具を準備。
    ・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
    【用途】
    ・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 318円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
    【特長】
    ・コネクタ、フード:ミスミ製
    ・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
    ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
    ・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
    ・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
    ・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 細径
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : 2日目
  • MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

    MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

    三菱電機

    評価 0.0
    定格回転速度3000r/minに対して最大回転速度は6000r/min。
    最大トルクは定格トルクの350%に対応するとともに、高回転領域でのハイトルク化も実現しています。
    【特長】
    ・高分解能絶対位置エンコーダ (4,194,304 pulses/rev (22ビット)) を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
    ・IP65を標準採用しています。水も埃も平気
    ・サーボモータからの電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブルの引出し方向はケーブルの選択により負荷側または反負荷側取付けが可能です。
    ・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
    ・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 37,799円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    高い基本性能とシンプルな機種選定を追及し、使いやすさと手軽さを1台に凝縮しています。
    【特長】
    ・高速カウンタ機能(最大8ch)
    ・位置決め機能(最大4軸)
    ・Ethernetポート
    ・USB(Mini-B)コネクタ
    通常価格(税別) : 29,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デバイスネットケーブル DVN

    デバイスネットケーブル DVN

    JMACS(日本電線工業)

    評価 0.0
    FAネットワークシステムであるDeviceNetに使用する専用ケーブルです。
    【特長】
    ・柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
    ・シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
    ・ODVAの仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ燃焼試験)を満足するケーブルです。
    ・UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)。
    【用途】
    ・ランクライン(幹線)用のTHICKケーブル「DVN18」と、主にドロップライン(支線)として使用されるTHINケーブル「DVN24」の2種類があり、いずれも固定配線用のケーブルです。
    通常価格(税別) : 4,911円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ

    MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。
    【特長】
    ・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。
    ・HIF3シリーズとの互換性がございます。
    ・HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
    ・誤挿入防止機構あり。
    ・ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です。(MIL規格)
    ・ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です。
    ・ソケットの穴にポラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
    ・ソケット側の凸部(HIF3Aタイプ)とピンヘッダー側の中央部のスロットと組合せてガイドする方式。
    ・適合電線は(UL2651)AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.2mm)。
    【用途】
    ・豊富なバリエーションを取り揃えており、各種機器に幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    GOT2000シリーズ GT27モデル

    GOT2000シリーズ GT27モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応(GT2705は除く)し、GOT2000のすべての機能が使用できます。
    通常価格(税別) : 132,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。
    通常価格(税別) : 108,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

      MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

      MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

        MELSEC-F FX3GCシリーズ

        MELSEC-F FX3GCシリーズ

          NJシリーズ CPUユニット

          NJシリーズ CPUユニット

            プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

            プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

              MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

              MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

                NXシリーズ NX1 CPUユニット NX102-□□□□

                NXシリーズ NX1 CPUユニット NX102-□□□□

                  SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

                  SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

                    プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル

                    プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル

                      NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                      NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                        MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

                        MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

                          三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機
                          28,900円 11,050円 98,900円 27,770円 213,326円 15,386円 38,500円 157,179円 213,100円 25,775円 598,928円 24,600円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          スタンドアロン - ビルディングブロック スタンドアロン ベースレス スタンドアロン - ベースレス - スタンドアロン ベースレス スタンドアロン
                          - - - - - - - - - - -

                          PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          plc 三菱に関連する通販・販売特集