pcs 架台の特集ページです。
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】や【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】などpcs 架台に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
19,700円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,700円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
262,100円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
262,100円
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台
評価 0.0
【特長】
・ワンフットで簡単切り換え!
・使用環境に合わせてカスタマイズ
・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動
・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)
・制御装置固定用の金具が付属。位置調整しやすく、取り付けが容易です
【対応モデル】
・UR3e/UR5e/UR10e/UR16e
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
箱型定盤用架台
評価 0.0
【特長】
・ユニの定盤据付台は重量アングル製で、定盤重量に合せて設計製作してあります
・脚部はネジ付で、水平調整が簡単に出来ます
【用途】
・箱型定盤の専用台(ユニセイキ製専用)
通常価格(税別) : |
84,501円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
作業台用架台
評価 0.0
【特長】
・架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。
・キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。
・棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。
・棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。
・棚板は50mmピッチで可動できます。
通常価格(税別) : |
28,616円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,711円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
架台 RP77
評価 0.0
フリーアクセス用の架台
【特長】
・フリーアクセス用の架台です。
・厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靱な構造です。
・M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
・アングル(OA床支え)も標準設定しております。
【仕様】
・材質:山形鋼 板厚:6mm(OA床支え:4mm)
・塗装色:N-1(3分ツヤ)
・付属品:ラック取付ボルト(M12×50) 高さ調整ボルト(M8)
通常価格(税別) : |
57,445円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
【NIC】垂直多関節ロボット専用アルミ架台【7kg可搬以下用】
評価 0.0
性能と利便性を両立した装置メーカーの小型ロボット専用アルミ架台。
【特長】
・強度と剛性を確保した最適設計
・マーキングシステム+組立手順書付で簡単に組立が可能。組立作業時間を短縮します
・組立完成品での発送も可能です
・各社ロボットに対応したロボットベースもご用意
・アンカーブラケット、コントローラー設置用底板などその他オプション品も豊富
通常価格(税別) : |
21,200円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
-
-
-
-
連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架
評価 0.0
組み付け連結構造
【特長】
・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用の連結用架台です。
・M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。
・アングル(OAフロアー支え)の装着が可能です。アングル品番:RPO77-A2□□
・高さ調節のアジャスターが装着可能です。アジャスター品番:RPO77-AJ(E)
・大規模データセンターの連結ラックに最適な架台です。
・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付ける連結構造は価格メリットと設置作業の軽減が可能です。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:3.2mm(アンカー固定部:12mm、アジャスター:6mm)
・塗装色:N-1(3分ツヤ)
・付属品:ラック取付ボルト(M16×40) 高さ調整ボルト(M8×50)
連結用ボルト(M8×30 単架・終端架に付属)
通常価格(税別) : |
26,184円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
サイド実験台用オプション オープン架台 SGK
評価 0.0
KHGシリーズ、KFGシリーズ、SGシリーズ、SGAシリーズに対応したオープン架台。
【特長】
・本体は木製ポリ合板仕上げ。
・コボレ止め付きで棚から落下を防ぐ。
・コンセント2P2個口×2個 AC 125V 12A 1,200Wまで対応。
・実験台本体との接続は実験台本体側にネジ穴が開いているのでドライバー1本で簡単取り付け可能。
通常価格(税別) : |
65,609円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
石定盤専用架台
評価 0.0
【特長】
・石定盤搭載時の作業高さは、800~850mmで調整可能です。
【用途】
・石定盤専用の架台。
通常価格(税別) : |
150,479円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
24日目~
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント U
評価 0.0
【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,367円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
49,319円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台
評価 0.0
【ワークテーブル150シリーズ用架台】
・背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりデザインの架台です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!
・カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。
・サイズは4種類からお選びいただけます。
【特長】
・棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。支柱はスチール製です。
・棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
・作業台への取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。
・作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査のお供に。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、等用の架台/スタンドとして。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
通常価格(税別) : |
14,672円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
39,091円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
うんぱんマン FANUC CRXシリーズ専用架台
評価 0.0
【特長】
・ワンフットで簡単切り換え!
・使用環境に合わせてカスタマイズ
・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動
・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)
・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます
・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です
【対応モデル】
・5iA、10iA、10iA/L、20iA/L
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
樹脂製エアコン架台
評価 0.0
【特長】
・軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
・新冷媒対応ルームエアコンの室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。
・積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
・中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
・位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。
・底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
【用途】
・エアコン据付台。
・家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
通常価格(税別) : |
172円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント U
評価 0.0
【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・架台用として開発された各種部品は、剛性、精度を向上させ、さらに軽量化による資源削減、組立工数削減を実現します
・ジョイントは、剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,156円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント 60・80Mキット
評価 0.0
【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,028円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
組立て式架台 B型
評価 0.0
【商品仕様】
・型式:B型セット
・セット内容
・枠棒 12φ×300mm…3本
・枠棒 12φ×600mm…7本
・支柱 12φ×600mmナット付き…4本
・台座 305×80×50Hmm…2個
・角形一方ネジクランプ…16個
・切欠きリング 内径50mm…1個
・切欠きリング 内径72mm…1個
・切欠きリング 内径115mm…1個
・はさみ、両開き 50mm…3個
・角形クランプ、蝶ネジ付き…11個
通常価格(税別) : |
55,006円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,122円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
891円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,004円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ポール型架台 KTK・SPK
評価 0.0
省スペースに貢献な取付タイプのポール型架台。
【特長】
・パンチングパネルなど自由に組合せ用途を拡大できる作業台アタッチメント。
・ポールはスリット角パイプで、市販のフック類と併用可能。
・作業台、バイス台にご利用いただけるタイプの架台で、壁面のデッドスペースの有効利用に最適。
・作業に必要な工具類や小物類などの保管に最適。
※スチール天板奥行600サイズには取付不可。作業台は価格に含まれていません。
【用途】
・作業中に工具等が邪魔になる事を防ぎ作業スペースを確保する事が可能。5S対策にも活用可能。
・在庫管理に最適。
通常価格(税別) : |
21,483円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
架台
評価 0.0
アズワン 架台
詳細材質:スチール
キャスター(mm):φ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)
通常価格(税別) : |
29,901円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
344,300円
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
うんぱんマン YASKAWA MOTOMAN-HCシリーズ専用架台
評価 0.0
【特長】
・ワンフットで簡単切り換え!
・使用環境に合わせてカスタマイズ
・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動
・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)
・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます
・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です
【対応モデル】
・HC10DTP、HC10DTP(防塵・防滴仕様)
・HC10SDTP、HC10SDTP(防塵・防滴仕様)
・HC10DTFP
【対応ロボットコントローラー】
・YCR1000micro
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,408円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L
評価 0.0
【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・架台用として開発された各種部品は、剛性、精度を向上させ、さらに軽量化による資源削減、組立工数削減を実現します
・ジョイントは、剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,194円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ワークテーブル150シリーズ用 架台 UKシリーズ
評価 0.0
【特長】
・基本機能に絞り込んだ架台です。
・背面支柱形式の為、すっきりしたデザインで作業面を広くお使いいただけます。
・お使いの作業台にも取り付けできます(天板厚16~40mmに対応)
・棚板は部品や工具などを置くことで作業面を広く効率よく使うことができます。
・棚板下部にはA4サイズのファイルを置ける空間を設けました。
通常価格(税別) : |
21,534円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L
評価 0.0
【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
6,959円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)
評価 0.0
【特長】
・取扱いが容易で、強固な設計になっています。
・溶融亜鉛めっきを施しており、耐候性に優れています。
・LED投光器を1灯~4灯まで取付けられます。
【用途】
・投光器の使用に。
通常価格(税別) : |
12,362円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M
評価 0.0
【特長】
・ZFシリーズ 架台用アルミ構造材
・架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,479円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
作業台用オプション 架台2段仕様
評価 0.0
【特長】
・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台です
・簡易架台2段仕様
・取付可能天板 板厚:40mm迄
通常価格(税別) : |
38,939円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
うんぱんマン TECHMAN TMシリーズ専用架台
評価 0.0
【特長】
・ワンフットで簡単切り換え!
・使用環境に合わせてカスタマイズ
・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動
・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)
・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます
・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です
【対応モデル】
・TM5-700、TM5-900、TM12、TM14
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー
評価 0.0
ZFシリーズの架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。
【特長】
・架台用として開発された各種部品は、剛性、精度を向上させ、さらに軽量化による資源削減、組立工数削減を実現します。
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします。
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません。
・剛接合であるジョイントは、構造解析との差異を少なくし、設計時の信頼性を向上させます。
・剛性の面で重要な節点の回転剛性も従来品から飛躍的に向上。鉄溶接と同等の剛性を示します。
- CAD :
- 2D / 3D
-
ワークテーブル架台 棚板1段タイプ WKシリーズ
評価 0.0
【特長】
・組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。
・コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。
・棚板角度は3段階からお選び頂けます。
通常価格(税別) : |
27,740円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
9日目
|
-
計測器架台 KT
評価 0.0
組み立て式の軽量作業台(均等荷重~500Kg)。
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
スチール天板にも取り付けることが出来ます。
(取付可能天板:板厚40mmまで)※CK・TCK作業台には取付できません。
通常価格(税別) : |
45,136円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
計測器架台 KT・KFP
評価 0.0
棚板を水平・下向きの2段階に調整可能な作業台アタッチメント。
【特長】
・棚板は1枚まで追加可能。(別途購入が必要)
・スチール天板にも取付け可能。
・取付可能天板板厚40mmまで。
【用途】
・作業に必要な工具類や小物類などの保管に最適。
・作業中に工具等が邪魔になる事を防ぎ作業スペースを確保することが可能。
・5S対策にも活用可能。
通常価格(税別) : |
34,694円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
石定盤架台(組み立てタイプ)
評価 0.0
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできる架台。
【特長】
・組み立てタイプの定盤。
・レベリングボルトにより水平調整が簡単。
・ブレ止めアーム付。
【用途】
・石定盤サイズに合わせて製作した架台。
通常価格(税別) : |
64,225円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ピットイン(架台)
評価 0.0
【特長】
・オシャレなパールホワイト色を採用
・バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です
通常価格(税別) : |
129,104円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
計測器架台 KFP
評価 0.0
組み立て式の軽量作業台(均等荷重~500Kg)。
高さは1200mm、奥行600mm。
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能です。
2カラーはサカエグリーン・アイボリーから選べます。
通常価格(税別) : |
78,274円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ポール型架台
評価 0.0
【特長】
・作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献!!
・何色にも合わせやすいツートン色の架台!!
通常価格(税別) : |
28,363円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ワークテーブル用架台
評価 0.0
・ワークテーブルに取り付け、作業スペースを有効に活用頂けます。
・架台が適合する厚み、つかみしろの天板であれば、どのような作業台でも取付可能です。
通常価格(税別) : |
15,760円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダクトレスヒュームフード用架台
評価 0.0
【仕様】
・材質:天板/木製合板両面 メラミン張り (ソフトエッジ巻)、脚部/25角スチールパイプメラミン焼付塗装
・キャスター:φ65mmゴム製 ストッパー(2個付き)
通常価格(税別) : |
58,659円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
架台(収納付)
評価 0.0
固定金具・引き出し付きです。
アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
通常価格(税別) : |
40,180円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・基本形)
評価 0.0
【ワークテーブル150シリーズ固定式用ロジスタンド】
・ワークテーブル150シリーズ「固定式」、「高さ調整タイプ固定式」に取り付け可能な架台/スタンドです
・梱包資材や工具類の保管に。流通加工業務に特化したスタンドの「基本形」です
・側面から作業台に取付の為、作業台奥行方向の自由な位置に取り付けできます
・背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます
・支柱高さ600mmタイプ、支柱高さ1000mmタイプがあります
【特長】
・基本形には奥行き300mmの棚板1枚付きで、テープ等の小物置きに便利です
・別売りのオプション部材を追加して、より使いやすいようにカスタマイズすることもできます
・棚板耐荷重:均等30kg迄、1台あたり全体耐荷重:60kg迄
・棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です
通常価格(税別) : |
37,227円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
作業傾斜架台 KTK
評価 0.0
傾斜角度が3段階に切替可能な作業架台。
【特長】
・傾斜角度は0°、15°、30°の3段階に切替可能。
・均等耐荷重20kg。
・板厚44mmまでの天板に取付可能。
・スチール天板奥行600サイズには取付不可。
・作業台中央への取付は不可。
【用途】
・架台の上にパーツボックスを置くことにより部品の供給が可能。
・指示書を置くことにより効率的に作業を進めることも可能。
通常価格(税別) : |
19,143円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ワークテーブル架台 棚板2段タイプ WK2シリーズ
評価 0.0
【特長】
・組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。
・コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。
・棚板角度は3段階からお選び頂けます。
通常価格(税別) : |
37,620円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
9日目
|
-
作業台用オプション 架台1段仕様
評価 0.0
【特長】
・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台です
・簡易架台1段仕様
・取付可能天板 板厚:40mm迄
通常価格(税別) : |
27,451円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ZA 基台 深さ160mm
評価 0.0
前面パネルの取外が可能なZA/基台フカサ160mm
【特長】
・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選びください。
・タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
・キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
【用途】
・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
6,216円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
フォールディングユニット
評価 0.0
アルミニウム製の折れ曲がり金具フォールディングユニット。
【特長】
・パイプを固定する際、パイプを差し込んで六角レンチを締めるだけで簡単に取り付けできます。
・AFU-28Cは樹脂コーティングパイプ板厚0.7mmに適合する差込みタイプの折れ畳み金具です。
・AFU-28SはECOパイプ・SUHパイプ板厚0.7mm、0.8mmに適合する差込みタイプの折れ畳み金具です。
・フォールディング取付部には十分な保持力がないため、パイプが抜けてしまうことがございます。
【用途】
・折り畳みサイドテーブルなどつかえを折り畳む事で開閉する物を作成する時に。
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ZA 基台 深さ140mm
評価 0.0
ZA/基台フカサ140mm。
【特長】
・タテ寸法200mm/300mm/500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴あり。
・前面パネルは、取外可能。
・キャビネット取付ねじ(M8×20)付。
【用途】
・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
6,216円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
Loading...
ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます