(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pcb 基板通販・販売特集

  • ユニバーサル基板 PCBシリーズ
  • PCBカッター K-111・交換部品【1~2個入り】
  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
  • フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
  • ユニバーサル基板 UPシリーズ【10個入り】
  • WCPBシリーズ WCシリーズ用基板
  • 平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04
  • ダミーガラス基板【25~50個入り】
  • 単結晶基板 天然マイカ基板

pcb 基板の特集ページです。
ユニバーサル基板 PCBシリーズやPCBカッター K-111・交換部品【1~2個入り】などpcb 基板に関する商品を探せます。

  • ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です
    ・強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です
    ・四隅に取付穴があいているので、ビスやスペーサーでそのまま固定出来ます
    ・計5サイズからお選びいただけます。外形100×160mmはユーロ基板サイズです
    通常価格(税別) : 106円~
    通常出荷日 : 2日目
  • PCBカッター K-111・交換部品

    PCBカッター K-111・交換部品【1~2個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット。
    【特長】
    ・ダイヤモンドカッター標準装備
    ・切断面はカエリ、バリが少なく、面取り加工も可能。
    ・ディスクカッター(別売)の交換により、金属・プラスチック・木材など板材の切断にも広範囲に対応。
    ・場所をとらない軽量・コンパクト設計ながら、作業有効幅は端から端までフルサイズの240mmを実現。
    ・ディスクカッター(K-110-1)、角度ガイド、平行ガイド、塵口アダプター、集塵口キャップ付
    【用途】
    ・軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
    ・作業面に可動式のスケールを採用することで刃厚や切断方向を考慮した切断寸法を簡単に設定可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,359円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板。
    【特長】
    ・材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板
    ・CS・CSSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴がある
    ・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付き
    【用途】
    ・試作や小ロット製作の際に
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 380円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ユニバーサル基板。
    【特長】
    ・環境対策を考慮して鉛フリーハンダを採用しました。
    ・全25サイズのユニバーサル基板。
    ・TNF160-240は汎用ユニバーサル基板の為カットしてご利用ください。
    【用途】
    ・タカチ電機工業製のケースSW、SS、SY、TW、TWN、PWシリーズにぴったりサイズの基板です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 151円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

    フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

    オムロン

    評価 0.0
    高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現した基板間コネクタ。
    【特長】
    ・圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
    ・プリント基板に直接はんだディップが可能。
    ・高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
    ・2.54mmのグリッド端子配列を採用。
    ・プリント基板のパターン設計が容易。
    ・端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
    ・UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。
    ・圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。
    ・結線作業等の省力化、合理化が可能。
    【用途】
    ・通信機器、OA機器などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 244円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ユニバーサル基板 UPシリーズ

    ユニバーサル基板 UPシリーズ【10個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサル基板 UPシリーズです。
    ・材質は片面=フェノールHB材/両面ガラスコンポジットがございます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

    WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    WCシリーズに実装できる専用の基板です。
    【特長】
    ・材質がガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
    ・WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。
    ・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
    ・2タイプで展開し、WCシリーズのWC72-15-C、WC90-15-Cに対応できる。
    【用途】
    ・試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 385円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

    平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

    駿河精機

    評価 0.0
    光学ガラスを高精度に研磨・加工し、面精度・平行度を高めた基板。
    【特長】
    基板材質はBK7と合成石英。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・光学関連装置組込み。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,942円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダミーガラス基板

    ダミーガラス基板【25~50個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
    ・基板稜線は糸面加工です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,672円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    単結晶基板 天然マイカ基板

    単結晶基板 天然マイカ基板

    アズワン

    評価 0.0
    【特徴】
    天然白雲母です。
    成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,530円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    0.5mmピッチの基板対基板接続用コネクタです。ヘッダー、レセプタクルの組合せで、基板間距離3mm~5mmまで選択いただけます。
    【特長】
    ・基板間寸法に豊富なバリエーション。
    ・0.5mmピッチの超小型サイズに加え、基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
    ・自動実装対応。
    ・コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    ・はんだ接合部の補強金具あり。
    ・FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
    【用途】
    ・携帯端末、LCD(液晶)、MO(光ディスク)、パソコン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 355円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 単結晶基板 天然マイカ基板

    単結晶基板 天然マイカ基板【10個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    クリスタルベースの単結晶基板です。
    【特長】
    ・天然マイカ基板
    ・10枚入
    通常価格(税別) : 13,300
    通常出荷日 : 1日目
  • マクロ板電極ホルダー

    マクロ板電極ホルダー【8個入り】

    システムスリーアール

    評価 0.0
    マクロベースホルダーに取り付けて使用します。
    【特長】
    ・幅30mmまでの板電極用
    ・焼入れ未処理
    ・3R-651、7E-Sまたは3R-651、7E-XS上に取付けます
    通常価格(税別) : 63,842
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

    シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
    ・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
    ・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
    ・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
    ・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
    ・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
    ・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
    ・※面精度保証データは製品には添付されません。
    通常価格(税別) : 3,241円~
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

    2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    2mmピッチの基板対ケーブル直付け角型コネクタ。
    【特長】
    ・端子挿入したソケットを基板に直付けすることで、ヘッダー分のコストを節約可能です。
    ・抜き差し可能ソケットと直付けコネクタの両端ハーネス品により、基板同士を分離できる機能はそのままで、両端ソケットのハーネスでは2個必要なヘッダーの1個を節約できます。
    ・小型且つ極数のバリエーションも豊富です。
    ・基板への挿入状態が軽い圧入となるため、基板への仮止めが可能です。
    【用途】
    ・各種配線に便利。
    ・ノート型パソコン、小型OA機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 鉄製基板

    鉄製基板

    内外電機

    評価 0.0
    盤用の鉄製基板。
    【特長】
    ・タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
    ・塗装色(マンセル値):クリーム色(2.5Y9/1)。
    ・鉄製基盤の厚さ:2.3mm。
    【用途】
    ・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,283円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/06/30まで

    DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型化と作業効率を両立
    ・0.5mmピッチのDF12シリーズに対して、作業効率性を付加してピッチを0.65mmに設定したシリーズです。
    ・セットのスペースや基板間寸法の設定を、DF12シリーズと共に広くカバーする品揃えです。
    ・基板間寸法に豊富なバリエーション
    ・基板間寸法は4mmから8mmを1mmステップで用意しました。
    (注1)品名DF15#後の( )内数字をヘッダーとレセプタクルで足した値が、スタッキング高さとなります。
    (注2)スタッキング高さ(H寸法)には、はんだペーストの厚みは含みません。
    ・はんだ接合部の補強金具あり
    ・FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
    ・自動実装対応
    ・コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    【用途】
    ・携帯端末、LCD(液晶)、MO(光ディスク)、パソコン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 376円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    PCBカッター

    PCBカッター

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラス・エポキシはもちろんセラミック基板もカット可能です。
    ・切断面はカエリやバリがなく、面取り加工もできます。
    ・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,300
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    PCBカッターK-210

    PCBカッターK-210

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。
    ・刃の角度調節で斜め切りが可能です。
    ・補助テーブルを伸ばすと最大500mm幅のテーブルになります。
    【商品仕様】
    ・型番:K-210
    ・回転数:3500~6000rpm(無段階調整可)
    ・テーブルサイズ:300×243mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・消費電力:200W
    ・定格使用時間:15分(連続)
    ・重量:5.8kg
    ・サイズ(mm):300×260×170
    ・付属品:ディスクカッター(K-110はK-110-1、K-210はK-210-2が各1枚)
    ・角度定規
    ・平行ガイド
    通常価格(税別) : 62,727
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • BP22-J 自立鉄製基板

    BP22-J 自立鉄製基板

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・付属の歯付座金で導通がとれる。
    ・塗装色:クリーム塗装(2.5Y8/2)。
    ・材質:鉄。
    ・板厚:2.3mm。
    ・セット内容:基板1枚、取付ボルト。
    ・※方眼目盛はありません。
    【用途】
    ・E-A、OE-A自立キャビネット、FZシリーズの機器などの据置・実装に。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,063円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

    Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

    ワゴ

    評価 0.0
    ・アクセサリタイプ = プレート
    ・併用 = 745シリーズ
    ・シリーズ = 745
    通常価格(税別) : 46
    通常出荷日 : 5日目
  • フリーサイズ木製基板

    フリーサイズ木製基板

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
    積層合板の平板パネルです。
    1mm単位でサイズを選択できます。
    • フリーサイズ
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

    ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ【10個入り】

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    樹脂PCボードホルダー。
    【特長】
    ・パネル取付ビス:M2.5×8丸皿
    ・ボード取付ビス:M2.5×8バインド
    ・導通製品
    【用途】
    ・フロントパネルにPCボードを取付ける際にご利用下さい
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,888
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/06/30まで

    PCBC-S400-J01-R専用

    PCBC-S400-J01-R専用【2個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    19インチラックシャーシ用スライドレール
    【特長】
    ・PCBC-S400-J01-Rに取付可能。
    ・本製品は2本1セットとなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,700
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

    0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    基板間高さ3~4mmが選択可能です。
    小型ながら誘い込み機構を設け、操作性を向上させています。
    各種機器に幅広くご使用いただいています。
    【特長】
    ・スタッキング高さ3mm~16mm対応
    ・基板間スタッキング高さは3mm~16mmに対応可能です
    ・SMTコプラナリティ
    ・SMTはんだ部リードのコプラナリティは0.1mm以下と高い精度を確保しています
    ・嵌合誘い込み
    ・非常に小型ながら嵌合時の誘い込みリブを設け、セルフアライメントは±0.6mmと嵌合の操作性を重視しています
    ・基板への誤挿入防止
    ・基板位置決め用のボス付きで、ボス位置及びボス径により基板への誤挿入を防止しました
    ・2個連結品
    ・ファインピッチコネクタにおける2個使いの嵌合信頼性を向上させるため、独自の手法によりコネクタを2個連結させ、実装位置精度の確保を可能とした新コンセプトの2個連結品を各極数毎に用意しました(2個連結品における2列間標準嵌合ピッチは11mmです)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 183円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

    2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    2.54mmピッチの基板対基板接続(スタッキング、垂直)コネクタです。
    【特長】
    ・製品バリエーション:基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。
    ・互換性:他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。
    【用途】
    ・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 361
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

    スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

    ミスミ

    評価 0.0
    組み込み電源に最適な小型基板タイプ
    シングル出力タイプ:20~60W、マルチ出力タイプ:60W
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    通常価格(税別) : 300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

    WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

    日本航空電子工業

    評価 0.0
    平行基板間4mm~9mmの範囲に対応するコネクタです。
    【特長】
    ・基板上の実装占有面積や高さを極力抑えたロープロファイルコネクタです。
    ・嵌合/離脱時のこじりに強いリボンタイプコンタクトを採用。更にコンタクトの素材面接触構造により、低挿抜性、接触の信頼性・安定性に優れています。
    ・レセプタクル(ストレート)とプラグ(ストレート/ライトアングル)の組合わせで、垂直及び平行基板実装が出来ます。
    ・ストレートタイプは、インシュレータ高さが3種類有り、各々の組合わせにより平行基板間を4mm~9mmの範囲で9種に対応します。
    ・ライトアングルプラグは、基板上の保持力を強化する金属製ホールドダウンを装備し、自動実装時の浮き上がりを防止すると共に、基板上の密着度を高めます。
    ・インシュレータ下部に、回路パターンをひける空間を設けてあります。
    ・充分な吸着面を持ち、画像認識が容易な端子長さを有しています。
    ・タイプにより、コネクタ収納数量が異なります。
    【用途】
    ・計測器、AV機器、家電、FA機器、通信機器等に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 565円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    LDAシリーズ 基板単体タイプ

    LDAシリーズ 基板単体タイプ

    コーセル

    評価 0.0
    出力電力10W~300Wのスイッチング電源。
    【特長】
    ・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。
    ・LCAシリーズのフルレンジ入力対応。
    ・定格出力電力 : 10~300W(10 / 15 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 300W)までラインナップ。
    ・ロングセラーモデル。
    【用途】
    ・汎用の様々な用途に使用可能。
    ・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,279円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    DIN規格準拠 基板対基板コネクタ PCN12シリーズ

    DIN規格準拠 基板対基板コネクタ PCN12シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    DIN41612/IEC603-2規格に準拠しています。
    【特長】
    ・信頼性の高い両面2点接触構造としています。
    ・豊富なアプリケーション。
    ・リボンケーブル用圧接コネクタを用意しています。
    ・AWG#26~30のケーブルが使用できる圧着結線用コネクタを用意しています。
    【用途】
    ・電子計算機、制御機器、電子交換機、測定機器他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BP22-ZJ 自立鉄製基板

    BP22-ZJ 自立鉄製基板

    日東工業

    評価 0.0
    キャビネット側面へ組付可能な鉄製基板です。
    【特長】
    ・材質: 鉄(溶融めっき鋼板)
    ・板厚: 2.3mm
    ・機器取付可能質量: 30kg
    【用途】
    ・機器などの据置・実装に
    通常価格(税別) : 5,431円~
    通常出荷日 : 9日目
  • BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

    BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

    日東工業

    評価 0.0
    方眼目盛り付きの鉄製基板
    【特長】
    ・鉄製基板の先出し加工にご利用ください。
    ・機器の取付けに便利な方眼目盛(1cm方眼付)です。
    ・塗装色: クリーム塗装(2.5Y8/2)(日塗工J22-80D)
    ・材質: 鉄
    ・板厚: 2.3mm
    【用途】
    ・自立制御盤キャビネット鉄製基板なし(E-A-F・E-A-N-F)と合わせてご利用ください。
    通常価格(税別) : 7,848円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/06/30まで

    TX24/TX25シリーズ 基板対基板接続用コネクタ

    TX24/TX25シリーズ 基板対基板接続用コネクタ

    日本航空電子工業

    評価 0.0
    機器内の基板対基板接続用コネクタです。
    【特長】
    ・レセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
    ・接触ストロークが長く、接続の信頼性・安定性に優れ、嵌合時のこじりにも強いリボンタイプコンタクトを採用、挿抜感覚に優れたクリックアクションタイプで、ラック&パネル実装が可能な嵌合ガイド付き構造の堅牢型です。
    ・レセプタクル(TX24)の嵌合面両サイドにはインシュレータ一体型の嵌合ガイドがあり、堅牢で挿入性に優れており、ラック&パネル実装に最適です。
    ・半田付け時の基板からの浮き上がりを防止する、仮保持用のフックピン付きとフック無しタイプが有ります。
    ・コンタクトのターミナル部は1.27mmピッチ、列間1.905mmの4列千鳥配列で、基板パターン設計が容易です。
    ・ストレートスルーホールタイプは、インシュレータ高さが3種類あり、平行基板間隔を12mm~24mm(2mm間隔)の範囲で選択できます。
    【用途】
    ・計測器、AV機器、家電、FA機器等に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 185円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ

    3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    小型ながらMax.5A対応。ロック機構、誤接続防止構造、ポッティング対応と高い信頼性を持ち、機器の内部電源接続に最適です。
    【特長】
    ・AWG20電線を使用した場合、最大5Aの通電が可能です。
    ・アウターロック方式の完全ロックを採用し、不意な外部からの衝撃によるはずれを防止しています。
    ・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がご利用になれます。
    ・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
    ・6.5mmまでのポッティング処理に対応しています。
    ・各端子をボックスで囲い、独立させました。
    ・これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
    ・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能です。
    ・ピンヘッダーには、ガラス強化樹脂を採用し、熱収縮による半田クラック防止対策をおこなっています。
    ・ロック挿入感を向上させ、作業効率向上を図っています。
    【用途】
    ・各種電子機器、事務機器、産業用機器等の電源機器、及び民生機器(給湯器、洗濯機)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

    ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

    エンジニア

    評価 0.0
    多層基板のハンダ除去が可能なハンダ除去機。
    好評のハンダ除去機に簡易パッケージタイプが新登場!!
    【特長】
    ・8層基板も瞬時に吸引する大容量セラミックヒーターとパワーアップモーター搭載!!
    ・ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。
    ・ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
    ・メカ部がフローティング構造のため更に低振動、低騒音を実現。
    ・ホットエアー切替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用でSMD部品の除去作業もできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • キットで遊ぼう電子回路(電子回路学習キット) ECBシリーズ

    キットで遊ぼう電子回路(電子回路学習キット) ECBシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です
    ・実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます
    ・オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています(3-8810-06は紙媒体テキストです)
    ・イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています
    ・シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っているため、特定の分野を集中的に学べます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)

    CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)【100個入り】

    フジクラ(旧:第一電子工業)

    評価 0.0
    CMV1シリーズプラグコネクタ用コンタクト。
    【特長】
    ・CMV1シリーズ用コンタクト。
    ・圧着タイプとはんだタイプがある。
    ・専用引抜工具の使用で、回路変更や誤配線の際にコネクタ後面へコンタクトを引き抜くことが可能。
    【用途】
    ・プラグコネクタの結線に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    導通フロントパネル DFPシリーズ

    導通フロントパネル DFPシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    導通フロントの汎用パネル。
    【特長】
    ・表面は傷が付きにくいアルマイト処理、裏面はクリアーアロジン処理の為導通する
    ・切断面、穴加工断面は未処理となる
    ・サイズは高さが2U~6U、幅が2HP~84HP迄計17サイズを取揃えている
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 705円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    パネルマウント・基板実装タイプ

    パネルマウント・基板実装タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    パネルや基板に取り付けてケーブル側と接続させる、基板実装タイプのコネクタです。
    • 数量スライド割引
    • ハンダ
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 285円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

    24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

    駿河精機

    評価 0.0
    駿河精機のコントローラを使用せず、モーションコントロールボードやPLCを用いてEE-SX1103センサ内蔵の自動ステージを駆動する際に使用します。EE-SX1103センサ内蔵のステージはDC5Vで動作するため出力電流は1mA程度しか流せず、直接制御機器に接続することができません。
    K-PCBA24をセンサアンプとして組み込んでいただくことで、電源電圧はDC24Vになり出力電流も最大500mAまで流すことが可能です。
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/06/30まで

    EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

    EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~100個入り】

    日本圧着端子製造

    評価 0.0
    2.5mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:3A(AWG#22)、250V。
    【特長】
    ・実装高さ8.1mm、厚さ3.8mm、あらゆる電子機器の基板設計の自由度をたかめ、高密度実装のニーズに対応した薄型設計のコネクタです。
    ・小型化はもちろん、高い接触信頼性、安定した圧着および組立作業性を追求した設計となっています。
    ・誤挿入防止機構。
    ・作業性のよい圧着加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ

    1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・LVDSの高速差動信号に対応した高性能コネクタとして市場から高い評価を受け、LCDパネルのデファクトスタンダードの地位を確保しています。
    ・ケーブル、細線同軸タイプ:1.5mm厚(MAX1.6mm)、FPCタイプ:MAX1.7mm厚の薄型設計です。
    ・1種類のヘッダーに互換性のある3種類のソケット(ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ)があり、結線アイテムの選択肢が広がります。
    ・3種類のソケットの外形寸法が統一してあり、各種設計に幅広く対応ができます。
    ・ヘッダーにはオンボードタイプ、オフセットタイプ、リバースオフセットタイプ、垂直接続タイプがあり、各種設計に幅広く対応ができます。
    ・金属シェルによりグランドラインの接続が可能です。
    ・グローワイヤー対応(IEC60695-2-11 準拠)。
    【用途】
    ・携帯電話、LCD関連、DVC、DSC、PDA、カメラモジュール、その他小型機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

    1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    垂直接続タイプの基板対基板コネクタです。ヘッダーの高さを2種類から選択可能で、2段階シーケンス構造、大きな誘い込み形状を設けています。
    【特長】
    ・極数・ヘッダー側の高さ:2タイプ。
    ・HDD、FDD、CD-ROM等のユニット接続を考慮した極数バリエーション、嵌合高さバリエーションとして、ヘッダーを低背タイプと高背タイプの2タイプ用意しています。
    ・2段階シーケンス構造:エンドユーザー側での保守として嵌合シーケンスを2段階とした構造としています。
    ・嵌合誘い込み:嵌合時のセルフアライメントが±1mmとさそい量が大きく、誘い込みリブを設けていることにより、嵌合がしやすくなっています。
    ・SMTコプラナリティ:SMTはんだ付部のコプラナリティは、0.1mmと高い精度を確保しています。
    ・小型化:従来のハーフピッチコネクタ(1.27mmピッチ)と比較して実装面積で約30%小型化となっています。
    【用途】
    ・ノートパソコン、各種OA機器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 270円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 17JEシリーズ ストレートDIPタイプ

    17JEシリーズ ストレートDIPタイプ

    フジクラ(旧:第一電子工業)

    評価 0.0
    17シリーズ(Dsubタイプ)のストレートDIPタイプコネクタ。
    【特長】
    ・プリント基板に直接実装するディップタイプコネクタで、プリント基板に垂直に実装することが可能。
    ・ソケットコネクタのみ。
    ・プリント基板のスルーホールに半田ディップで回路と接続し、ネジで固定が可能。
    ・シェルサイズは、09、15、25、37の4種類あり、コンタクト数は、9芯、15芯、25芯、37芯。
    ・機器装置などのインタフェースに使用。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 312
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

    架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。
    ・周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。
    ・優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。
    ・音響・誘電特性材料
    通常価格(税別) : 19,020円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・光を感知するセンサーの感度を調整する感度調整ダイヤルがついています
    ・戻り速度調整ダイヤルは通常の明るさに戻る時間の調整を行います
    ・オプション品のカバープレートはスパッタやホコリから液晶カートリッジを保護する為に使用します(5枚入り)
    【用途】
    ・TIG・MIG・MAG・手棒溶接・切断・研磨
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,650円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

    【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    オムロン製のBOX型、基板実装用MILストレートオスコネクタです。
    各種FA機器の基板に使用可能です。
    レバー付の基板取付用オスコネクタに比べてレバーの分だけ小型になっているため、小型機器内での基板配線に大変便利です。
    一般的に幅広く使われている2.54mmピッチ配列のため、市販のユニバーサル基板などにも対応できます。
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    • UL
    • MIL
    • ハンダ
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 148円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ESD基板ホルダー F-36

    ESD基板ホルダー F-36

    ホーザン

    評価 0.0
    小さな基板もしっかりホールドするフラット型基板ホルダー。
    【特長】
    ・リーズナブルな10個入り
    ・フラット型でかさばらず未使用時は重ねて保管ができる
    ・左右に取っ手がついて持ち運びに適している
    【用途】
    ・溝が 4 列で点で保持するため、部品がついた基板も置くことができます
    ・基板の縁までコネクターや部品が並んだ高密度基板でも部品を避けて立てることができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63,404
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/06/30まで

    D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ

    D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    ストレート基板実装タイプのD-sub角型コネクタ。
    【特長】
    ・各種D-subプラグと組合せて使用可能。
    ・金属シェルのため小型、堅牢。
    ・端子は接触部側は金めっき、基板実装側は、金フラッシュ/すずめっき。省金効果に優れる。
    ・プリント基板と垂直に取付けて高密度実装され、ケーブルプラグとの接続にもきわめて便利。
    ・ディップ対はんだ付(HD形)、圧着(CD形)、リボン圧接(FD形)と多彩な組合わせが可能。
    ・絶縁物は耐熱性に優れたガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)を使用。
    【用途】
    ・各種配線に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 418円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

    BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】クリーム塗装が施された盤内装用の鉄製基板です。
    【板厚(mm)】2.3
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,548円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

    NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

    山一電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・高密度実装に最適なコンタクトピッチ1.27mmコネクタ
    ・従来の2.54mmピッチコネクタとの比較で約40%の実装面積の縮小が可能(64芯の場合)
    ・製品バリエーションはケーブル接続タイプ、ボードtoボード接続タイプなど
    ・ケーブル一括圧接タイプは、独自の3本フォークコンタクトにより、0.635mmピッチフラットケーブル一括圧接が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 922円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

    LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

    コーセル

    評価 0.0
    ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、50Wモデル。
    【特長】
    ・LGA50Aと取付共通
    ・高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
    ・SEMI F47 規格対応可
    【用途】
    ・様々な汎用装置に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,014円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

    LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

    コーセル

    評価 0.0
    ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、100Wモデル。
    【特長】
    ・リモートコントロールオフ時、待機電力を低減(0.7W typ atAC200V時)したオプション「-R2」を設定
    ・同期整流採用による高効率化(3.3、5V品)
    ・高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
    ・SEMIF47規格対応可
    【用途】
    ・汎用の様々な用途に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,714円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

    LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

    コーセル

    評価 0.0
    ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、15Wモデル。
    【特長】
    ・待機時の電力低減機能を内蔵
    ・SEMIF47規格対応可
    【用途】
    ・様々な汎用装置に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,871円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

    128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

    フジクラ(旧:第一電子工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタンダード、リバースおよび水平取付タイプと用途別に3種類のタイプがあり、各種電子機器に幅広く利用できます。
    ・IEC規格の19インチカードフレームに使用可能です。
    ・ソケットコンタクトの特殊形状に依り、セルフクリーニング効果及び、セルフワイピング効果があり、安定した接触が得られます。
    ・ソケットコンタクトは列ごとに接触タイミングをずらせてあり、GND端子をさきに接触させてから、信号端子を接触させる使い方ができます。
    通常価格(税別) : 252
    通常出荷日 : 9日目
  • LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

    LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

    コーセル

    評価 0.0
    ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、10Wモデル。
    【特長】
    ・待機時の電力低減機能を内蔵
    ・SEMIF47規格対応可
    【用途】
    ・様々な汎用装置に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,614円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真空ピンセット用ウェハーチップ (硬質アルマイト加工)

    真空ピンセット用ウェハーチップ (硬質アルマイト加工)

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・ウェハー用真空ピンセットチップです。
    ・材質は端部/アルミニウム(硬質アルマイト加工)、チューブ/ステンレス(テフロンコート)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,319円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/05/31まで

    三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    3コーナ溝入れ加工インサート。外周研削タイプで切れ味に優れ、高精度加工が可能
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,404円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ウェハートレーSCC

    ウェハートレーSCC

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・超純水洗浄し、クリーンパックしたウェハートレーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,290
    通常出荷日 : 1日目
  • ESD基盤ラック

    ESD基盤ラック

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    導電性PP製のため、基板を収納した際にも安心して使えます。
    【用途】
    基板などの収納にお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,261
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pcb 基板に関連する通販・販売特集