(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pbスイスツール通販・販売特集

  • ハンドリーマ(ハイス) HR
  • PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ
  • ソリッドリーマ CSR
  • TiNストレートリーマ TiN-SR
  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
  • ピックツール
  • 六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
  • マシンリーマ MRシリーズ
  • 圧着用手動工具
  • タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

pbスイスツールの特集ページです。
ハンドリーマ(ハイス) HRやPBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズなどpbスイスツールに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    栄工舎

    評価 0.0
    手回しも可能な一般的な直刃のストレートリーマ (ハイス)。
    【特長】
    ・シャンク部に角が付いていて手回しも可能
    ・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
    ・刃先部分直径:0.56~28まで取り揃え
    ・シャンクタイプ:エンドミルシャンク 、ストレートシャンクの2種類
    ・適用被削材:一般鋼 ・ 鋳鉄 ・ アルミ ・ 銅 ・ ダイス鋼 ・ 合金鋼
    ・材質:SKH51。右刃ストレート・食付角度1°
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,490円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ

    PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 2,190円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ソリッドリーマ CSR

    ソリッドリーマ CSR

    栄工舎

    評価 0.0
    超硬ストレートリーマ。
    【特長】
    ・汎用的な直刃形状のリーマ。
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工用リーマ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,008円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    栄工舎

    評価 0.0
    【特長】
    ・TiNコーティングで耐久性をプラス
    ・更に0.005mmトビの豊富なサイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 414円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピックツール

    ピックツール

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    【用途】
    ・エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンでのシーリングやOリングの取り付け、取り外し
    通常価格(税別) : 1,550円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210

    六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 410円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    マシンリーマ MRシリーズ

    マシンリーマ MRシリーズ

    栄工舎

    評価 0.0
    機械用のモールステーパーシャンク形状の一般的な直刃ストレートリーマ (ハイス)。
    【特長】
    ・機械用としてモールステーパーシャンク採用
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,808円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着用手動工具

    圧着用手動工具

    モレックス

    評価 0.0
    モレックス(molex)製の圧着工具です。
    ラチェット機構により、確実な圧着作業を実現することができます。
    通常価格(税別) : 40,083円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

    タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

    アキュレイト

    評価 0.0
    挿入作業が簡単でピッチ飛びせず相手ワークを傷つけにくい構造のタングレスインサート専用工具。
    【特長】
    ・アキュレイトのタングレスインサートを挿入する際、手動挿入・電動挿入の両方に必要な専用工具。
    ・工具側先端ネジ山にインサートが巻きついた状態で挿入するためピッチ飛びがない。
    ・工具先端の樹脂が相手ワークと接触するので傷がつきにくい。
    ・工具端末が六角ビットなので、手動のみでなく専用の電動工具での挿入も可能。
    ・メトリック並目用の挿入工具でインサートを挿入するのに必要。
    【用途】
    ・挿入時に、アルミや樹脂等の母材を選ばない時に最適。
    ・電動挿入、手動挿入のどちらでも利用可能。
    通常価格(税別) : 11,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ハンドリーマ HR

    ハンドリーマ HR

    第一ツール

    評価 0.0
    【仕様】
    ・先端形状:トンガリセンター(刃径3.97mm以下)
    ・工具材質:ハイス
    ・刃形状:ストレート
    ・被削材:一般鋼(合金鋼)/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
    ・シャンクタイプ:ストレートシャンク
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,940円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    近江精機 ドライバービット

    近江精機 ドライバービット

    近江精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    ・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
    ・特殊品は小ロットの製作も可能です。
    【用途】
    ・適合メーカー:日東工器(デルボ)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 183円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ツールセット TSH430

    ツールセット TSH430

    TONE

    評価 0.0
    天面フラット・V型3段式両開きメタルケースの携帯工具セット。
    【特長】
    ・首振ラチェットめがねレンチを採用した12.7sq.セット
    ・全段プラスチックトレー付
    ・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ
    【用途】
    ・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用
    ・出張修理にも最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,675円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチセット。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    ・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプがある。
    ・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き、無しタイプがある。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~10mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度な六角棒レンチのセット。
    【特長】
    ・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
    ・ホルダー付きCNシリーズはパッケージ付き。DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
    通常価格(税別) : 5,973円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フェルール圧着工具 206シリーズ

    フェルール圧着工具 206シリーズ

    ワゴ

    評価 0.0
    フェルール(ヨーロッパ式圧着端子)を簡単・確実に圧着できる工具。

    【特長】
    ・ヨーロッパで使用されている圧着端子「フェルール」を確実に取付け可能。
    ・1台で幅広い電線範囲に対応できるので、工具を減らすことが可能。
    ・フェルールを4方向から圧着することで、圧着形状が四角になるよう設計・調整された工具。

    【用途】
    ・電線先端のバラケを防止。
    ・電線むき長さを一定にすることが可能。
    ・端子台への電線挿入作業を容易に。

    206-1204 フェルール圧着工具 バリオクリンプ4 新発売!(2019年11月~)
    1台で4~16mm2電線のフェルール圧着に対応!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,052円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ロングマシンリーマー LMR (SKH51) 刃数6・8・10・12

    ロングマシンリーマー LMR (SKH51) 刃数6・8・10・12

    大洋ツール

    評価 0.0
    【シャンクタイプ】
    ・モールステーパーシャンク
    【コーティング有無】
    ・無
    【溝形状】
    ・ストレート
    【底刃有無】
    ・無
    通常価格(税別) : 25,167円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)

    圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)

    ミスミ

    評価 0.0
    電気機器類の端子台に接続するための棒端子を、被覆を剥いた電線に圧着する工具です。
    通常価格(税別) : 5,397
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • E-サート P型挿入工具

    E-サート P型挿入工具

    ツガミ

    評価 0.0
    初心者でも容易に挿入できる一般的な挿入工具です。
    M2.5mm以上のサイズで、並目・細目用があります。
    8mm未満のサイズは標準インサート用とロック用があります。
    通常価格(税別) : 4,989円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エンザート用工具 ハンド加工用 610型

    エンザート用工具 ハンド加工用 610型

    ケーケーヴィー

    評価 0.0
    エンザート用手作業工具です。 サイズ/内ねじ d1(mm) 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16
    通常価格(税別) : 7,916円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着工具 P-732

    圧着工具 P-732

    ホーザン

    評価 0.0
    片手操作ができるコンパクトタイプの圧着工具。
    【特長】
    ・適応サイズ:1.25/2
    ・重量:270g
    ・JIS C9711適合品
    ・成形確認機構付
    ・ハンドルの最大開き幅が110mmとコンパクトなので片手操作が可能です
    ・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります
    【用途】
    ・裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,782
    通常出荷日 : 2日目
  • PBスイスツールズ L形 ショートヘッド六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ L形 ショートヘッド六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・L型六角棒レンチ(mm)は、世界中の機械、金属製品、自動車産業で広く使用されている。
    ・サイズは0.71~22mmまで。
    ・幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 5,172円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エキストラクターセット ETS10

    エキストラクターセット ETS10

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・折れたり、なめたボルトの救出が可能。ドリル5本とエキストラクター5本をセット
    ・付属の下穴用ドリルでボルトに穴をあけ、エキストラクターを打ち込みタップハンドルで抜き取ります
    ・エキストラクターは、必ず手動のタップハンドル等を使用してください
    ・ボルトの状態などによっては、取り除くことが困難な場合もあります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,878
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・この比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた精密ツールが生まれた。
    ・六角棒レンチにはクロムメッキ仕様とパウダーコーティングでカラーコードが付いたタイプあり。
    ・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがあるので、欲しいものが必ず見つかる。
    【用途】
    ・機械、金属製品、自動車産業等。
    ・サイズは1.27~19mmまで。
    通常価格(税別) : 1,608円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    中村製作所

    評価 0.0
    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
    【特長】
    ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
    ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
    ・プラスビット付属。
    ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
    ・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
    ・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
    【用途】
    ・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
    ・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,756円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ

    PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓に最適な豊富なバリエーションの六角棒レンチ。
    【特長】
    ・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合。
    ・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能。
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    ・六角棒レンチはクロムメッキ仕様。
    ・長いものから短いものまで、それぞれボールポイント付き/無しタイプがある。
    【用途】
    ・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
    通常価格(税別) : 992円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    栄工舎

    評価 0.0
    【特長】
    ・超精密加工に対応した高精度リーマ。
    工具材質:超硬
    刃形状:ストレート
    被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅
    コーティング有無・表面処理:ノンコート
    刃径公差(mm):0~+0.001未満
    底刃(エンド刃):なし
    シャンク径公差:h6
    被削材詳細:ダイス鋼,適合/合金鋼,最適
    シャンクタイプ:エンドミルシャンク
    刃形状詳細:右刃ストレート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,056円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スイスグリッププラスドライバー

    スイスグリッププラスドライバー

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなるドライバー。
    【特長】
    ・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示。
    ・作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能。
    ・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型。
    ・厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く軟らかく温かみがある。
    ・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい。
    ・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせる。耐熱140℃。
    【用途】
    ・ハイテク分野、組立てライン、および家庭用に便利。早回しに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,089円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

    面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

    ノガ・ウォーターズ

    評価 0.0
    面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット
    ハンドルとブレードのセット商品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,560円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
    高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した表面のバリ取り・研磨の自動化を実現。
    【用途】
    ・表面のバリ取り、カッターマーク除去、研磨
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm/0.1mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,136円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニ圧着工具

    ミニ圧着工具

    ロブテックス

    評価 0.0
    小型・軽量、ミニタイプで扱いやすいミニタイプの各種端子用圧着工具。
    【特長】
    ・信頼のエビ印品質で、安全・確実に圧着作業が可能。
    ・小柄なボディでパワフル圧着。
    ・柄荷重が約50%軽減(2sq:従来比)。
    ・えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    ・手になじむエラストマー材質のグリップが上まで伸びて使いやすく、端子の仮押さえが容易。
    ・屋内配線用 JIS C 9711適合品(AK17MA2)。
    【用途】
    ・電気工事における裸圧着端子・裸スリーブ等の各種端子の圧着作業に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,660円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ロングハンドリーマ LHR(SKH51)

    ロングハンドリーマ LHR(SKH51)

    栄工舎

    評価 0.0
    通常のリーマより刃長、全長共に長くしたストレートリーマ(ハイス)。
    【特長】
    ・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
    【用途】
    ・深穴の仕上げ加工に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,744円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロングハンドリーマ LHR

    ロングハンドリーマ LHR

    第一ツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質はHSSです。
    工具材質:ハイス
    刃形状:ストレート
    被削材:一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
    被削材詳細:合金鋼,適合
    シャンクタイプ:ストレートシャンク
    通常価格(税別) : 7,801円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

    ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

    エンジニア

    評価 0.0
    ネジトラブルのレスキューツール。
    【特長】
    ・新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応しました
    ・ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールドします
    ・刃部を装備しており線材の切断にもご使用頂けます
    ・バネ入りで連続作業も楽々行え、環境にも手にも優しいエラストマーデザイングリップを搭載
    ・T型グリップにより軽量化、更にねじれにも強くなり、外せない小ネジの頭もつかんで廻せる
    ・フィールドメンテナンスに必須のツールで、ネジトラブルのレスキューツール
    ・材質は高炭素鋼
    【用途】
    ・頭の潰れたネジ、サビついたネジ、特殊形状ネジの締付けや取外しにご利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,070
    通常出荷日 : 2日目
  • 電ドラボール

    電ドラボール

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボールグリップ型 電動ドライバー
    ・早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使えます。
    ・グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式
    ・正転・逆転はスイッチで操作できます。
    ・LEDライト付き
    ・充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付
    ・電気・設備工事、盤の組み立て、機器・装置のメンテナンス、自動車・二輪の整備、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ピックツール(ストレート・先曲がり)

    ピックツール(ストレート・先曲がり)

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    リングや端子のストッパー外しに便利なキャッチツール。
    【特長】
    ・品質上の特性である精密さ、硬度、靱性、高度の安定性と完璧な仕上げを受け継ぐ。
    ・日々の作業を安全かつ効率的に行う上で、頼りになる。
    ・安全確実な作業。特殊アプリケーション向けソリューション。タフで頑丈。
    ・軸根元にローレット加工。グリップはブルーでイメージを一新。
    ・他社製品に比べて非常に頑丈。先端が丸みを帯び、対象物に傷がつき難い。
    【用途】
    ・シール材取外し用ピックツールとして便利。自動車産業用の特殊ツールとして最適。
    ・Oリングや端子のストッパー外しに便利。
    通常価格(税別) : 1,420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    寸法精度と強靭な特殊合金の採用により、耐久性に優れた六角棒レンチ。
    【特長】
    ・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。
    ・サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を実現。
    ・CNシリーズはパッケージ付き。DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。
    ・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができる。
    ・硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られており、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることが可能。
    ・精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能。(斜め30°の角度までOK)
    【用途】
    ・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができる。
    通常価格(税別) : 7,059円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。
    ・クラッチ作動トルクは21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)。
    ・軽量・コンパクト化で取り回しが楽。
    ・滑りにくいラバー付きグリップ。
    ・LEDライト(ON・OFFスイッチ付)付き。
    ・EZ7411は、ネジ締め本数カウント機能搭載。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,310円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    超硬チャッキングリーマ CSCRS

    超硬チャッキングリーマ CSCRS

    栄工舎

    評価 0.0
    シャンクが長く、刃長が短い形状で汎用向けの超硬ストレートリーマ。
    【特長】
    ・シャンク径が刃径に対して逃げている為、深穴加工にΦ30(大径30mm)まで対応可能
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ、深穴仕上げなどの加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,249円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

    ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

    栄工舎

    評価 0.0
    超硬ロングストレートリーマ。
    【特長】
    ・汎用的な直刃形状のロングタイプリーマ。
    ・最小径Φ0.4からのラインナップで様々な加工径に対応。
    【用途】
    ・深穴仕上げ加工用リーマ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,026円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • XEBEC 裏バリカッター

    XEBEC 裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    裏バリカッターは材質に超微粒子超硬合金を使用し長寿命化を実現。
    AlTiCrNコーティングで耐熱性を高めており、アルミなどの非鉄金属からチタンなどの難削材にも対応。
    刃形状を最適化することで、切れ味を良くし2次バリの発生を抑制。
    裏バリカッター用パスは(点群の座標データ)と専用カッターを組み合わせることで、高品質・長寿命・業界最速の穴のバリ取り自動化を実現。
    パスはインストールするだけなので、プログラミング工数を削減可能。
    【用途】
    ・穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、自動盤など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デンコーマック (電工ナイフ)

    デンコーマック (電工ナイフ)

    未来工業

    評価 0.0
    【特長】
    DM-12、DM-12H
    ・刃長が短く、使い易いサイズです
    ・折れにくい鋼を使用しています
    ・刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています
    ・ケースは衝撃に強い橘脂製でロック機構も備えています(ケース無は除く)
    ・すべりにくく使い易いゴム付きグリップ
    DM-12、DM-12H除く
    ・刃の折りたたみ不要!ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです
    ・すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
    ・切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります(DM-S1B)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,765円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

    スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

    スーパーツール

    評価 0.0
    ボールポイント付六角棒レンチのセット。
    【特長】
    ・ロングタイプ。
    ・ボールポイントは、最大約25°まで傾けられる。
    ・高精度:JIS規格以上の厳しい公差基準にて、対辺・対角を規格化。
    ・良材質(SNCM・V)の特殊合金鋼は、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている。
    ・材質の良さを活かす熱処理により硬さとじん性のバランス化。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,555円~
    通常出荷日 : 1日目
  • L型ヘクスローブレンチ

    L型ヘクスローブレンチ

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つトルクスレンチ。
    【特長】
    ・サイズに関係なく、すべてのL型レンチで製造誤差は頭髪の太さ未満に抑えられている。
    ・比類ない寸法精度と強靭な特殊合金の採用により生まれた、耐久性に優れた精密ツール。
    【用途】
    ・細部に至るまで完璧でディテールに至るまで正確に仕上げられている。
    ・プロがプロのために製造したツール。幅広い品揃えの中から、目的に適したツールを選択可能。
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    TONE

    評価 0.0
    軽量で頑丈な新型樹脂ケースと「次世代工具シリーズ」を採用したセットが新登場!!
    【特長】
    ・自動車・バイクの整備から産業機械の整備まで持ち運びに便利。
    ・入組み内容充実。
    ・新型ハンドル・新型ツール採用。
    ・新型ハード樹脂ケースは、軽量・剛性アップで、コンパクト。
    ・自動車・二輪(バイク)の整備に最適な工具を厳選。
    ・9.5sqセット(K600)。
    ・産業機械の整備から自動車のメンテナンスまで対応。
    ・12.7sqセット(K700)。
    【用途】
    ・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・産業機械の組立・整備に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,541円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ビット&ソケット BS-4

    ビット&ソケット BS-4

    E-Value

    評価 0.0
    充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。
    【特長】
    ・携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです
    ・付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます
    ・六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です
    ・ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です
    ・ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です
    【用途】
    ・ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,785
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 折損タップ除去用 EX-H-DRL

    折損タップ除去用 EX-H-DRL

    オーエスジー

    評価 0.0
    破損タップ除去、焼き入れ鋼(58〜68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,939円~
    通常出荷日 : 1日目
  • なめたネジはずし工具セット

    なめたネジはずし工具セット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ねじの取り外しに便利な工具セット。
    【特長】
    ・あらゆる使用シーンのなめたねじ・サビたねじ・固着したねじの取り外しに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,770
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ(レインボー)

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ(レインボー)

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    作業現場の整理整頓に最適な六角棒レンチ。
    【特長】
    ・L型レンチ レインボーは、魅力的なカラーバリエーション。カラーはサイズごとに決まっている。
    ・正しいツールが一目で分かり、素早く手に取ることが可能。
    ・特殊パウダーコートにより、耐錆性がある。
    ・仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度。比類ない寸法精度。
    【用途】
    ・正しいツールを素早く手に取る。作業現場の整理整頓に。
    ・定評のあるレインボーカラーコードにより、希望するサイズのツールを瞬時に見分けられる。
    通常価格(税別) : 1,303円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 専用工具使用ねじ用レンチ

    専用工具使用ねじ用レンチ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    「専用工具使用ねじ」の着脱にお使いいただけます。

    【用途】
    ・自由に触られたくないが、メンテナンス等が必要な箇所に!
    ・緩められると危険を招く箇所に!
    ・技術漏洩防止に!
    ・いたずら防止に!

    ※専用工具使用ねじはこちらをご参照ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 850
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • トレードシリーズリコイルキット(ミリ)

    トレードシリーズリコイルキット(ミリ)

    リコイル

    評価 0.0
    タップハンドル機能付きの挿入工具が入っております。合わせてマグネット式折取工具もセットされております。
    【特長】
    ・リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広く使用されています。
    ・以下のパーツが赤いプラスティック製の箱に入っています。
    ・下穴用ドリル(M12-1/2以下)、リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(長さ1.5D)、挿入工具(M12-1/2以下、タップハンドル付き)、マグネット付き折取工具(M12-1/2以下)。
    ・スパークプラグ用キットにはパイロットタップが入っています。
    ・パイロットタップはドリルを使うことなくオーバーサイズのタップを立てることができ、また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,141円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチ。
    【特長】
    ・ホルダー付き。
    ・CNはパッケージ付き。
    ・比類ない寸法精度。
    ・L型レンチレインボーは、魅力的なカラー。カラーはサイズごとに決まっている。
    ・PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
    【用途】
    ・正しいツールが一目で分かり、素早く手に取ることが可能。
    ・作業現場の整理整頓に。
    通常価格(税別) : 13,115円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • パワーグリップドライバー(貫通)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE

    評価 0.0
    先端は強力マグネット付きのパワーグリップドライバー。
    【特長】
    ・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
    ・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
    ・力を入れやすく計算されたフォルムは手にフィットして力が入りやすい!!
    ・二重構造の樹脂製に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
    ・プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
    ・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
    ・マグネット付。
    ・貫通ドライバー。
    ・六角軸ドライバー。
    ・六角ボルスター付。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    メンテナンスキット KS-14

    メンテナンスキット KS-14

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・メンテナンス・修理作業に便利なネジザウルスXPを標準装備
    ・ケース素材はナイロン生地
    【用途】
    ・OA機器・エレクトロニクス機器用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,682
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポンチセット

    ポンチセット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
    ・抜きカスが出やすい形状です。
    ・よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
    ・特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
    ・打刻しておりますので寸法の確認が容易です。
    ・表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    【用途】
    ・ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布などへの穴あけ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,056円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ツールセット 70pcs入り

    ツールセット 70pcs入り

    E-Value

    評価 0.0
    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。
    【特長】
    ・備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています
    ・家庭・事務所の常備工具として便利です
    【用途】
    ・各種メンテナンス作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,172
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    精密ドライバーセット6本組 D-20

    精密ドライバーセット6本組 D-20【6個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    汎用性の高い精密ドライバーセット。
    【特長】
    ・+No.0、+No.1、-1.2×0.32、-1.8×0.32、-2.3×0.35、-3.0×0.45のセット。
    ・縫製ケース付。
    【用途】
    ・作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
    通常価格(税別) : 1,880
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ

    片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ【1~5個入り】

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
    ・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
    ・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
    ・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
    ・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
    ・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
    【用途】
    ・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,496円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スイスグリップ精密セットスクリュードライバー

    スイスグリップ精密セットスクリュードライバー

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    高精度の精密スクリュードライバー。
    【特長】
    ・濡れた手で握っても滑りにくい。
    ・オイル・ガソリンにも耐性がある。
    ・汚れてもきれいに落とせる。
    通常価格(税別) : 988円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • スプリュー挿入工具(P型)

    スプリュー挿入工具(P型)

    日本スプリュー

    評価 0.0
    【特長】
    ・工具先端部の案内めねじで挿入体制を整え、スムーズな作業ができます
    ・ストッパーカラーで挿入深さを一定に保たせる事ができます
    ・案内めねじ効果で、楽々挿入できます
    ・ハンドルを右回転させてねじ穴へ挿入します
    【用途】
    ・スプリュー・インサートの挿入
    通常価格(税別) : 5,539円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ロングハンドリーマ LHR(SKH51)

ロングハンドリーマ LHR(SKH51)

    ロングハンドリーマ LHR

    ロングハンドリーマ LHR

      モールステーパーリーマ (ハンド用)仕上用 MTR-F

      モールステーパーリーマ (ハンド用)仕上用 MTR-F

        モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF

        モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF

          モールステーパーリーマ(ハンド用) 荒仕上用 MTR-RF

          モールステーパーリーマ(ハンド用) 荒仕上用 MTR-RF

            モールステーパーリーマ(マシン用) 仕上用 MTRT-F

            モールステーパーリーマ(マシン用) 仕上用 MTRT-F

              ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR

              ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR

                マシン用テーパーピンリーマー TPRT (SKH51)

                マシン用テーパーピンリーマー TPRT (SKH51)

                  ロングマシンリーマー LMR (SKH51) 刃数6・8・10・12

                  ロングマシンリーマー LMR (SKH51) 刃数6・8・10・12

                    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

                    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

                      ハイス鋼ハンドリーマ  右刃ストレート刃  0.01mm単位指定タイプ

                      ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ

                        マシンリーマ MRシリーズ

                        マシンリーマ MRシリーズ

                          栄工舎 第一ツール 栄工舎 栄工舎 栄工舎 栄工舎 栄工舎 大洋ツール 大洋ツール 栄工舎 ミスミ 栄工舎
                          7,744円 7,801円 9,088円 13,376円 7,936円 9,600円 6,577円 13,249円 25,167円 7,872円 1,960円 7,808円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス - - ハイス ハイス -
                          ストレート ストレート テーパ テーパ テーパ テーパ ストレート テーパ ストレート ストレート ストレート ストレート
                          一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 -
                          ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート -
                          なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                          ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          pbスイスツールに関連する通販・販売特集