(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH計通販・販売特集

  • コンパクトPHメータ
  • 防水pH計 2-1287
  • パーソナルpH計
  • フィールド型ポータブル水質計
  • コンパクトpHメーター
  • pH計 ペンタイプ 1-062
  • ポケットタイプpH計
  • ライン精機 pH計
  • ポータブルpH計セブンゴーpH
  • pH計 ぺンタイプ SK-670PH

pH計の特集ページです。
コンパクトPHメータや防水pH計 2-1287などpH計に関する商品を探せます。

  • コンパクトPHメータ

    コンパクトPHメータ

    堀場製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能
    ・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載。値の安定判断を安定マークで表示
    ・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能
    ・0.1mlからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能
    ・ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定可能
    ・コンパクトなボディとケースでもち運びが簡単。また、安心の防水・防塵構造(IP67準拠)
    ・センサ交換可能
    ・サンプリングシートB使用時は0.05 mLから測定可能です
    ・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です
    【用途】
    ・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に
    ・発酵・醸造、食品の鮮度管理に
    ・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに
    【材質】
    ・主な材質 ABS樹脂
    【セット内容】
    ・計測器本体
    ・pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)
    ・サンプリングシートB5枚
    ・コイン型リチウム電池(CR2032)2個
    ・スポイト1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,136円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 防水pH計 2-1287

    防水pH計 2-1287

    アズワン

    評価 0.0
    持ち運びに便利なポケットサイズ
    防水:IP57準拠
    測定範囲(pH):0.0~14.0
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    パーソナルpH計

    パーソナルpH計

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
    ・300点のデータメモリ・時計・時刻アラーム機能を搭載しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    フィールド型ポータブル水質計

    フィールド型ポータブル水質計

    堀場製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・現場に最適な頑丈ボディです(防水・防塵構造)
    ・わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます
    ・バックライト付きLCDを採用しています
    ・キャリングケースで現場へ楽々移動可能です
    ・本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です
    【材質】
    ・ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,636円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • コンパクトpHメーター

    コンパクトpHメーター

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・酸性・アルカリ性を、わずか一滴で数値化します
    ・雨水や河川の水から環境調査を行ったり、食肉や鮮魚の品質管理にもちいたりと、pHの測定は幅広い分野で役立ちます
    通常価格(税別) : 24,473円~
    通常出荷日 : 6日目
  • pH計 ペンタイプ 1-062

    pH計 ペンタイプ 1-062

    アズワン

    評価 0.0
    先端が細いペンタイプのpH計
    【特長】
    ・先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    ・測定範囲はpH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
    ・分解能が、pH/0.01、温度/0.1℃であり、精度はpH/±0.01、温度/±1.0℃
    ・オートパワーオフ(10分)機能付き
    ・防塵・防水加工(IP57)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ポケットタイプpH計

    ポケットタイプpH計

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
    ・防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
    通常価格(税別) : 6,840円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ライン精機 pH計

    ライン精機 pH計

    ライン精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。
    ・データホールド機能付です。
    【用途】
    ・食品のpH管理に。
    ・河川等の水質検査に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,694
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ポータブルpH計セブンゴーpH

    ポータブルpH計セブンゴーpH

    メトラー・トレド

    評価 0.0
    【仕様】
    <SG2-ELK
    ・FK>
    ・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)または充電式電池
    ・メモリ点数:30点
    ・校正点数:1/2/3点
    ・pH標準液自動認識
    ・サイズ:220×90×45mm
    ・重量:325g(電池除く)
    ・IP67防水仕様
    <電極>
    ・pH測定範囲:InLab Pure Pro/1~11、その他/0~14
    ・使用温度範囲:InLab Pure Pro/0~60℃、その他/0~100℃
    ・温度センサー付き(3-in-1電極)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,343円~
    通常出荷日 : 1日目
  • pH計 ぺンタイプ SK-670PH

    pH計 ぺンタイプ SK-670PH

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・センサー部の形状がφ12×L115mmと細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能です
    ・自動温度補償(ATC)機能付きです
    ・精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付きです
    ・20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付きです
    ・防水規格JIS C0920IPX4に準拠しており、濡れた手でも操作できます
    ・センサーは一体型のため、センサー交換はできません
    ・ホールド機能付きです
    通常価格(税別) : 12,878
    通常出荷日 : 6日目
  • ポータブルpHメーター PH-208

    ポータブルpHメーター PH-208

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】自動温度補正電極付属、高精度型のpH/mVメーターです。
    ・ORP測定(電極別売)、PCでのデータ処理(ソフトウェアおよびケーブル別売)が可能です。
    ・データホールド機能(最大・最小値表示)、オートパワーオフ機能付き。
    【商品仕様】
    ・本体+pH/温度センサ付き
    ・型式:PH-208
    ・測定範囲:pH:0~14pH、ORP:-1999~+1999mV
    ・精度(pH):±(0.02pH+2dgt)
    ・精度(ORP):±(0.5%+2dgt)
    ・外形寸法:68×30×210Hmm(電極部:12φ×160mm)
    ・重量:約250g(電池含む)
    ・電源:006P(9V)電池1個
    通常価格(税別) : 37,153
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/07/14まで

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【用途】
    ・純水の採水。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,036円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • PH標準液

    PH標準液

    東京硝子器械

    評価 0.0
    PH標準液になります。
    容量は250ml、500ml×3本、各20ml×10袋の3つがあります。
    通常価格(税別) : 8,524円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    デミエース(カートリッジ純水器) DX型

    デミエース(カートリッジ純水器) DX型

    栗田工業

    評価 0.0
    簡単手軽な交換タイプの蒸留・純水装置。
    【特長】
    ・イオン交換樹脂の再充填により、繰り返し使用できるカートリッジ純水器。
    ・比抵抗値のデジタル表示に加え、数値により色が変わる3色ランプも標準装備、交換時期をお知らせ。
    ・経済的で便利なイオン交換樹脂供給システム。
    ・使い終えたカートリッジは専門工場にて再生済み樹脂に詰め替えて返送。
    ・現場でのイオン交換樹脂の入れ替え作業は不要。
    【用途】
    ・理化学用、工業用、商業用。
    ・約1m3/日以下の小流量の純水を必要とする研究・実験用や各種製造用、空調加湿用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 卓上型pH計(東京硝子器械)

    卓上型pH計(東京硝子器械)

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・用途、目的に応じたオプションセンサが選択可能
    ・様々なオプションセンサにて、工業用から研究用まで広範囲をカバーします
    ・センサーの劣化状態をチェックできる感度表示機能付
    ・センサーのメンテナンス、交換時期の確認が可能です
    ・測定値が安定したことが分かる安定表示機能付
    ・より正確なpH測定が可能な自動温度補償機能付
    ・表示部は測定値、日付、時刻を同時表示
    ・1~3点でキャリブレーションが可能
    ・キャリブレーションポイント(at 25℃)はpH4.01、6.86、9.18または10.01の中から最適なポイントを選択可能
    ・最大99データの記録が可能
    ・パソコンへのデータ送信が可能
    ・RS-232Cを標準装備
    ・アナログ出力機能
    ・ pHセンサーの起電力をリアルタイムで出力します
    ・スターラーなどのご使用に便利なセンサアーム付
    通常価格(税別) : 68,000円~
    通常出荷日 : 6日目
  • チョコ停ウォッチャーmini

    チョコ停ウォッチャーmini

    因幡電機産業

    評価 0.0
    小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
    【特長】
    ・トリガー入力で直前の動画もロック!
    ・コンパクトボディで設置も簡単!
    ・ネットワーク経由で各種モニターや操作が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    アズプロ・デスクトップpHメーター

    アズプロ・デスクトップpHメーター

    アズワン

    評価 0.0
    シンプル操作のデスクトップタイプ。
    JIS規格に対応。
    測定範囲:pH0~14
    使用温度範囲:0~80℃
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック

    超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック

    本多電子

    評価 0.0
    超音波洗浄器 WTシリーズ用のビーカーラックです。
    2種類のサイズ(4穴と8穴)が揃っています。
    通常価格(税別) : 19,363円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 循環液温調装置 水冷却式サーモチラー 清水・脱イオン水(純水)タイプ HRWシリーズ

    循環液温調装置 水冷却式サーモチラー 清水・脱イオン水(純水)タイプ HRWシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    工場内循環水との直接熱交換器。
    【特長】
    ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用
    ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロセス装置に実績多数
    ・UL、SEMI規格適合、CEマーキング
    ・インバータタイプの選択可能
    通常価格(税別) : 1,667,486円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    安立計器

    評価 0.0
    スタンダードな静止表面温度センサ。
    【特長】
    ・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
    ・MAX800℃まで測定可能。
    【用途】
    ・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
    ・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
    ・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
    ・アスファルトの敷設時の温度管理に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,734円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH

    HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・バックライト機能を搭載しているため暗い場所でも測定値の確認が可能です。
    ・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載し、値の安定判断をマークで表示します。
    ・標準液自動認識機能を搭載しています。
    ・0.1mLからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能。(ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定できます。)
    ・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です。
    ・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に。
    ・発酵・醸造、食品の鮮度管理に。
    ・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 卓上タイプpH計

    卓上タイプpH計

    アズワン

    評価 0.0
    大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です(71Sを除く)。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    通常価格(税別) : 22,990
    通常出荷日 : 1日目
  • 樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

    コフロック

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型、軽量の樹脂性流量計です
    ・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
    ・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
    ・シンプルで見やすい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,372円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • カスタム 防水pH計

    カスタム 防水pH計

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・用途に応じてセンサー部の交換が可能な多目的pH計です。
    ・対象物にセンサーを接触または浸して測定します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,436
    通常出荷日 : 4日目
  • 導電率計(EC/純水・蒸留水用)

    導電率計(EC/純水・蒸留水用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定範囲…0.0/99.9μS/cm
    ・分解能…0.1μS/cm
    ・精度…±2%FS
    ・電源…LR44×4個(付属)
    ・サイズ…175×41×23mm
    ・重量…95g
    ・純水、蒸留水の導電率チェックに
    ・付属品…校正用ミニドライバー
    ・JAN:4548745926811
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,490
    通常出荷日 : 1日目
  • カスタム 防水型PH計

    カスタム 防水型PH計

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。
    ・便利なセンサー交換タイプです。
    ・PH-6011AはATC(自動温度補正)機能付です。
    【用途】
    ・各種水質調査に。
    【商品仕様】
    ・測定範囲(pH):0~14
    ・幅(mm):37.5
    ・奥行(mm):37.5
    ・高さ(mm):170
    ・分解能(pH):0.10
    ・電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
    ・精度(pH):±0.2
    ・JANコード:4983621705133
    ・トラスココード:838-3045
    ・質量:87g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,131
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    エレポン化工機 デジタル式pH計

    エレポン化工機 デジタル式pH計

    エレポン化工機

    評価 0.0
    【特長】
    ・表示面は30×85mm、奥行はソケットを含んでも108mmとコンパクトです
    ・点灯輝度を自動調光、更に表示器消灯機能も付いており省エネに貢献しています
    ・初回にソケットに配線するので交換は本体のみと作業性抜群です
    ・外部コンピュータ(PLCやタッチパネル)から、各種設定・操作が可能です
    【商品仕様】
    ・測定範囲:Ph0-14(分解能0.01pH)、温度0-100℃(分解能1℃)
    ・トラスココード:128-7756
    ・質量:2kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 137,909
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    イオン計 LAQUAtwin 硝酸イオン濃度測定器具一式

    イオン計 LAQUAtwin 硝酸イオン濃度測定器具一式

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・平面センサへ滴下するだけですので、微量のサンプルでも簡単に測定することができます。
    ・硝酸イオン濃度を測定するのに必要な器具が一式まとまったセットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,358
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • カートリッジ純水器 クリボンバー

    カートリッジ純水器 クリボンバー

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・水質モニターは2つの電源方式が標準装備されバッテリー方式、ACコンセント方式から選択することができます。
    ・水質モニターは3色の発光ダイオードを用いており、水質の状態を色でお知らせします。
    ・現場での再生作業が不要で、専門工場にて厳格な品質管理のもと高品質な再生樹脂を安価で供給致します。
    通常価格(税別) : 105,640円~
    通常出荷日 : 11日目
    • SALE 2025/07/14まで

    カスタム pHセンサー

    カスタム pHセンサー

    カスタム

    評価 0.0
    【用途】
    ・PH-1000PE/1001PE用オプション
    ・保護等級:IP67
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

    ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄くて軽いコンパクトな形状。5.5インチの大型液晶画面採用で、読み取りやすい。
    ・本体には最大1000データの保存ができ、データ転送も簡単。本体には直接USBフラッシュドライブを差し込むことも、microUSBポートからUSBケーブルでPCに接続することも可能。
    ・持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型にして測定したり、壁に掛けて測定が可能。
    ・測定項目:pH
    ・付属電極:HI11310
    ・測定範囲:基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH
    ・測定精度:±0.01pH(at25℃)、±0.002pH(at25℃)
    ・分解能:0.01pH、0.001pH
    ・外寸法・重量:W202×D140×H12.7mm・250g
    ・電源:5V DCアダプター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 98,000
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • pHメーター AP-20 コンパクト型

    pHメーター AP-20 コンパクト型

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができるpHメータ。
    【特長】
    ・pH電極モジュールの交換、3点までの校正、自動温度補償機能などコンパクトでも高い機能を備える。
    ・pH電極モジュールは交換可能。
    ・基本分解能と精度でpH測定。
    ・自動温度補償機能(ATC機能)。
    【用途】
    ・学校の化学の実験に。
    ・プールのpH確認に。
    ・食品開発のpH確認に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズ

    窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズ

    CKD

    評価 0.0
    酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。
    【特長】
    ・新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました
    ・窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました
    ・17流量、25のラインナップから最適機種を選択し、インライン酸素濃度計、流量計で窒素供給状態の常時監視が行えます
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 372,111円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ペンタイプPh計 SKシリーズ

    ペンタイプPh計 SKシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・濡れた手でも操作可能な防水規格JIS C0920 IPX5に準拠したペンタイプpH計です
    ・センサの交換が可能です
    ・3点キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、オートパワーオフ、安定表示機能、自動温度補償(ATC)機能、センサ感度表示機能を装備(センサの劣化状態をチェックでき、センサのメンテナンス、交換時期がよく分かります)
    通常価格(税別) : 13,490
    通常出荷日 : 8日目
  • デジタルpH計

    デジタルpH計

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

    大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    SMC製の大容量形ルブリケータ AL900シリーズです。
    【特長】
    ・個別給油します
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 12,197円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

    循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃
    ・タンクの小型化を実現
    ・電源:単相AC200~230V
    ・設定温度範囲:5~40℃
    ・HRS-0□□-A:空冷冷凍式
    ・HRS-0□□-W:水冷冷凍式
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 312,459円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • NAVCSB UL規格 シールド付

    NAVCSB UL規格 シールド付

    ミスミ

    評価 0.0
    150V ULAWM2576/ULAWM2095規格対応、耐油性に優れた小径仕様固定信号用シールド付きケーブル。
    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 細径
    • 150V
    通常価格(税別) : 1,724円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型フローメータ

    小型フローメータ

    コフロック

    評価 0.0
    【特長】
    ・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
    ・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
    【用途】
    ・機器組み込み用に。
    ・ガスパージ計測用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,332円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 無水エタノールIP 400ml

    無水エタノールIP 400ml

    健栄製薬

    評価 0.0
    【特長】
    ・器具・物品のお掃除に
    ・アルコールとして99.5vol%以上含有
    ・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 9日目
  • pHメータ&デジタル温度計

    pHメータ&デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●PHとORP(電極別売)を測定できます。●大型液晶表示(44×29mm)でPHと温度(センサー別売)の同時表示ができます。【用途】●PH測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,211
    通常出荷日 : 19日目
  • ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

    ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・モジュラー設計です
    ・抜け防止付オイル滴下調整ツマミです
    ・オイル滴下状態が360°確認できます
    ・Oリング落下防止つきです
    ・ワンタッチ一体脱着できます
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ラインポンプ (三相200V)

    ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
    ・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
    ・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
    ・各種機械セット用
    ・一般給水
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 89,608円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ポータブルpH計

    ポータブルpH計

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,110円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 防水pHメーター 交換センサー

    防水pHメーター 交換センサー

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。
    ・便利なセンサー交換タイプです。
    【用途】
    ・各水質検査など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,942
    通常出荷日 : 6日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):212
    ・奥行(mm):320
    ・高さ(mm):929
    ・標準純水水量(L/h):100~400
    ・純水採水量(L):3800
    ・質量(kg):40
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:40kg
    ・メーカー型番:G20CSTSET
    ・コード番号:455-5252
    通常価格(税別) : 326,121
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/07/14まで

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式純水器です
    ・デジタル式の水質計が標準で付属しています
    ・手軽で場所を取らない純水器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,675円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 簡易デジタル式流量計

    簡易デジタル式流量計

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
    ・安価で、高性能なお奨めタイプです
    ・デジタル表示画面(単4電池2個使用)
    ・キャリブレーション(校正)で繰返制度0.2%
    ・表示板は4方向に付け替え可能
    ・ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能
    ・小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい
    ・手元で吐出量の確認ができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,011
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    フロート式流量計 FR/FS

    フロート式流量計 FR/FS

    ヤマト産業

    評価 0.0
    圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
    【特長】
    ・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
    ・OUT式流量計です。
    ・多種ガスに対応しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,620円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • チョコ停ウォッチャーⅡ

    チョコ停ウォッチャーⅡ

    因幡電機産業

    評価 0.0
    トラブル前後の音や映像をその場で確認、早期解決!生産現場のドライブレコーダー
    【特長】
    ・トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残せます
    ・本体の液晶から初期設定が可能。その場ですぐに録画データを再生可能です
    ・動画撮影だけでなく写真撮影も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,300
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    微差圧計(85φ) DG85

    微差圧計(85φ) DG85

    長野計器

    評価 0.0
    空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。
    微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただける高精度な差圧系です。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    卓上型pHメータ F-73

    卓上型pHメータ F-73

    堀場製作所

    評価 0.0
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 301,374円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999

    東興化学研究所 ハンディーpHメーター TPX-999 TPX-999

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・pH測定専用
    ・現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに暗い場所でも見やすいバックライト付きです
    ・液晶を採用した使い易いメータです
    ・液晶画面に操作内容が表示されさまざまな測定条件の設定が簡単にできます
    ・キーを押すだけの自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています
    ・現場で役立つ防水機能(IP67)
    ・手間が省けるインターバル測定
    ・大容量データメモリ(最大1000データ記録)
    ・作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録
    ・現場で安心
    ・プラスチックボディの高感度センサ
    ・多彩なオプション電極で実験室でも便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 防水PHメーター

    防水PHメーター

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。・オートオフ機能付
    ・日常防水型
    ・電極の交換は簡単
    ・自動温度補償付
    ・読み取り値を固定できるホールド機能
    ・電池残量が少なくなると画面上でお知らせ
    ・付属品…本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,830
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ

    評価 0.0
    ボンベタイプで国内トップシェアのカートリッジ純水器。
    【特長】
    ・水道蛇口などの圧力配管につなぐだけで面倒な設置工事は必要なく、すぐに純水が得られる。
    ・カートリッジ純水器は、イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂交換が必要。
    ・イオン交換樹脂の引き取り及び薬品による洗浄作業は行っており、薬品洗浄作業や廃棄は不要。
    【用途】
    ・実験器具、ガラスレンズや金属部品などの洗浄用に使用。
    ・化学品製造用、環境試験機、加湿器、バッテリー補充用水にも使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 175,958円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    卓上型pHメータ F-74

    卓上型pHメータ F-74

    堀場製作所

    評価 0.0
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 349,983円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • pHメーター用オプション(アズワン)

    pHメーター用オプション(アズワン)

    アズワン

    評価 0.0
    3-in-1電極は温度センサー付きの電極です。InLab Expert Proはメンテナンスフリーの固体電解質電極です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,300円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    卓上型pHメータ F-72

    卓上型pHメータ F-72

    堀場製作所

    評価 0.0
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 214,229円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    コンパクトpHメーター LAQUA

    コンパクトpHメーター LAQUA

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・浸漬測定以外に平面測定ができ、微量の液体から土などの固体までさまざまな試料の測定が可能なpH計です。
    ・防水構造(JIS保護等級7)で直接センサ部を水につけたり、すくって簡単に測定したりできます。
    ・バックライト機能を搭載しており暗い場所でも測定値の確認が可能です。
    ・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 小形レベルセンサ 標準タイプOL形

    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

    ノーケン

    評価 0.0
    マグネットを内蔵したフロートと、不活性ガスを充填したガラス管に封入したリードスイッチにより液面検出するため、高い信頼性と安定性を備えています。
    【特長】
    ・豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
    ・タンク内圧力、温度や液体比重の影響なし。
    ・他の原理や構造のレベルスイッチにみられるような温度、圧力、液比重、静電容量、電気伝導率などの影響を受けず極めて安定した動作を行う。
    ・NK(日本海事協会)認定取得(07A008)。
    ・デッキ、ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク、潤滑油タンク、液体タンクなどで使用可能(OLHシリーズ:横取付形を除く)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,297円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

コンパクト導電率計 LAQUA

コンパクト導電率計 LAQUA

    ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

    ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

      ペンタイプPh計 SKシリーズ

      ペンタイプPh計 SKシリーズ

        ハンディ型pH計SK-620PHII

        ハンディ型pH計SK-620PHII

          防水導電率計 CD-6021A

          防水導電率計 CD-6021A

            ケニス 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械
            30,943円 29,542円 13,490円 26,092円 12,365円
            19日目   12日目   8日目   1日目   6日目  

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            pH計に関連する通販・販売特集