(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

nachi 工具通販・販売特集

  • アクアドリル EX フラット AQDEXZ
  • ストレートシャンクロングドリル LSD
  • 深溝玉軸受
  • SG-ESS ドリル SGESS
  • ストレートシャンクドリル SD
  • 超硬ミクロンリーマ CSR-MC
  • CRM 超硬ストレートリーマ
  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
  • ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
  • 難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUS

nachi 工具の特集ページです。
アクアドリル EX フラット AQDEXZやストレートシャンクロングドリル LSDなどnachi 工具に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/05/31まで

    アクアドリル EX フラット AQDEXZ

    アクアドリル EX フラット AQDEXZ

    不二越

    評価 0.0
    180度フラットな多機能超硬ドリル。
    【特長】
    ・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
    ・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
    ・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
    ・穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
    ・傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
    【用途】
    ・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能。
    通常価格(税別) : 7,070円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    評価 0.0
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    【特長】
    ・多様な穴あけ深さに対応するため、豊富なサイズ(溝長さ、全長)から加工に最適なドリルが選択可能
    通常価格(税別) : 1,112円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    深溝玉軸受

    深溝玉軸受

    NTN

    評価 0.0
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
    【特長】
    ・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
    ・高速回転に最適。
    ・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
    【用途】
    ・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 328円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    SG-ESS ドリル SGESS

    SG-ESS ドリル SGESS

    不二越

    評価 0.0
    高級粉末ハイスとSGコーティングでハイスドリル最高峰の長寿命のドリル。
    【特長】
    ・刃先、溝形状の最適化と高精度化により、安定した加工と高い穴位置精度を実現。
    ・高速・高送りによる高能率加工を実現。
    【用途】
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができ、高精度穴あけが可能です。
    通常価格(税別) : 761円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ストレートシャンクドリル SD

    ストレートシャンクドリル SD

    不二越

    評価 0.0
    もっとも広い用途で使用されている汎用ハイスドリルです。
    【特長】
    ・JIS規格に相当。
    【用途】
    ・広い用途で使用可能。
    通常価格(税別) : 356円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    栄工舎

    評価 0.0
    【特長】
    ・超精密加工に対応した高精度リーマ。
    工具材質:超硬
    刃形状:ストレート
    被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅
    コーティング有無・表面処理:ノンコート
    刃径公差(mm):0~+0.001未満
    底刃(エンド刃):なし
    シャンク径公差:h6
    被削材詳細:ダイス鋼,適合/合金鋼,最適
    シャンクタイプ:エンドミルシャンク
    刃形状詳細:右刃ストレート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,056円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/05/31まで

    CRM 超硬ストレートリーマ

    CRM 超硬ストレートリーマ

    オーエスジー

    評価 0.0
    刃先材料に超硬合金を採用。
    ・切削油材の給油は十分に行なってください。
    ・チャックは精度の高いものをご使用ください。
    ・加工物や機械の剛性によっては条件を変える必要があります。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,879円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
    食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
    省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
    【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
    【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
    さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-

    ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-

    ミスミ

    評価 0.0
    ダイス鋼SKD61+窒化・同軸度◎0.06・ツバ厚JIS・軸径固定/指定タイプのストレートエジェクタスリーブです。
    • 規格拡大
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUS

    難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUS

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    評価 0.0
    【特長】
    ・SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ等に長寿命を実現
    ・高剛性設計で難削材加工時のドリル折損を防止
    通常価格(税別) : 3,984円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ

    平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
    ・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
    ・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
    ・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
    ・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 32,835円~
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2025/05/31まで

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    栄工舎

    評価 0.0
    手回しも可能な一般的な直刃のストレートリーマ (ハイス)。
    【特長】
    ・シャンク部に角が付いていて手回しも可能
    ・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
    ・刃先部分直径:0.56~28まで取り揃え
    ・シャンクタイプ:エンドミルシャンク 、ストレートシャンクの2種類
    ・適用被削材:一般鋼 ・ 鋳鉄 ・ アルミ ・ 銅 ・ ダイス鋼 ・ 合金鋼
    ・材質:SKH51。右刃ストレート・食付角度1°
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,490円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸

    GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸

    ニッセイ

    評価 0.0
    インダクションギアモータと減速機部共通(30分仕様)で市販されているほとんどのサーボモータが取り付け可能。バックラッシ精度 1分・3分・30分(一部除く)用意。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 47,925円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/05/31まで

    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・ワークの深い箇所の加工に最適な首下長を選択可能
    ・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
    ・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

    NTN

    評価 0.0
    軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
    【特長】
    ・小径サイズが揃っている
    ・高速回転に適している
    ・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
    【用途】
    ・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 156円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース

    MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース

    マキシンコー

    評価 0.0
    【特長】
    ・最強力
    ・Sシリーズに比べトルクは60%以上UP
    ・オーバーハングロードは80%以上UP
    ・高効率
    ・理想を追求した円筒ウォーム歯車
    ・Sシリーズに比べ効率10%以上UP
    ・大きななモジュールを追及
    ・同時接触線を改良・噛合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
    ・軽小化
    ・容量50%以上のスリム化
    ・質量50%以上の軽量化
    ・美形状
    ・突起物をなくした、スリムなシンプル設計
    ・楽操作
    ・なじみ運転不要
    ・運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました
    ・高品位
    ・バックラッシはBS721 1級もOK (オプション)
    ・出力軸は軸端タップを標準加工
    ・新JISキーを標準化
    ・高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少
    ・低騒音・低振動ウォームを実現
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,932円~
    通常出荷日 : 16日目~
    • SALE 2025/05/31まで

    ソリッドリーマ CSR

    ソリッドリーマ CSR

    栄工舎

    評価 0.0
    超硬ストレートリーマ。
    【特長】
    ・汎用的な直刃形状のリーマ。
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工用リーマ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,008円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイス鋼ハンドリーマ  右刃ストレート刃  0.01mm単位指定タイプ

    ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・定番のハンドリーマ右刃ストレートタイプ
    ・0.01㎜単位で刃径の選定が可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    テーパシャンクドリル TDシリーズ

    テーパシャンクドリル TDシリーズ

    不二越

    評価 0.0
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    【特長】
    ・JIS規格に相当する標準的なドリル。
    通常価格(税別) : 3,133円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能なセラミック砥石。
    二方向に引き揃えられた構造により研磨効率と砥石強度を向上。
    スティック先端で効率的に研磨が可能。
    先端・側面のみ研削力あり。
    【用途】
    ・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
    ・精密部品の微細バリ取り
    【適応工具】
    ・手仕上げ、各種振動工具
    【色:粒度】
    ・ピンク:#3000相当、クリーム:#2000相当、黄:#1500相当、赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、こげ茶:#220相当、紫:#120相当
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハンドリーマ HR

    ハンドリーマ HR

    第一ツール

    評価 0.0
    【仕様】
    ・先端形状:トンガリセンター(刃径3.97mm以下)
    ・工具材質:ハイス
    ・刃形状:ストレート
    ・被削材:一般鋼(合金鋼)/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
    ・シャンクタイプ:ストレートシャンク
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,940円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    一般穴あけ用ハイスストレートドリル。
    【特長】
    ・汎用的なドリル。
    【用途】
    ・鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属など幅広い被削材の加工に最適。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 326円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/05/31まで

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
    ・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
    ・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • XAL
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所

    評価 0.0
    【特長】抜群の面粗度と耐久性を持ち、TiNコーティングが施されています。
    通常価格(税別) : 8,655円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • チャック 薄型チャック CKA・CKB・CKDシリーズ

    チャック 薄型チャック CKA・CKB・CKDシリーズ

    近藤製作所

    評価 0.0
    ボディは扱いやすく軽量コンパクト。しかも強力ハンドリング設計。 用途に合わせて爪本数が3種類選べます。

    【特長】
    ・爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
    ・3方爪CKAタイプ、2方爪CKBタイプ、4方爪CKDタイプがあります。
    ・ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 27,390円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/06/30まで

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    南海精工所(SMT)

    評価 0.0
    耐薬品性に優れ、錆・腐食・高温に強いSUS440Cステンレスベアリング。
    【特長】
    ・6800・6900・6000・6200・6300シリーズ・止め輪付きタイプをラインアップ
    ・一般軸受材料よりも高温環境下で使用可能(使用温度範囲は約50℃高い)
    ・両シールド(ZZ)タイプ:(-40~+150℃)/両シール(2RS)タイプ:(-30~+110℃)
    ・オープンタイプ:潤滑剤による
    ・ゴムシール以外ステンレス製(内・外輪、ボールはSUS440C、保持器、シールド、止め輪はSUS304)
    ・"SMT"の密封型ステンレススベアリングには耐熱性のグリースを使用、精度はJIS0級以上
    ・錆に対する安定性が高い
    ・薬品に対しての抵抗が大き
    【用途】
    ・食品機械、洗浄装置、水環境搬送装置、その他高温多湿環境での仕様に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 562円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

    エフ・ピー・ツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能
    ・新高剛性刃型形状により、耐久性UP!
    ・ショートタイプにすることで、工具剛性が向上
    ・センタースルー形状により切削油がダイレクトに穴底部へ供給されることで、切屑の円滑な排出を促進し、さらに加工時の熱影響を抑制
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,272円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    住友重機械

    評価 0.0
    【特長】
    ・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
    ・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
    ・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
    ・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
    ・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
    ・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
    ・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
    ・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,885円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • アクアREVOドリル レギュラ

    アクアREVOドリル レギュラ

    不二越

    評価 0.0
    【特長】
    ・他のドリルを圧倒する耐久性と安定性
    ・回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮
    ・高硬度材や難削材でも、能率を落とさず、高品位加工
    ・耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現
    ・直線刃形のため、応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。硬さと靭性を両立した超硬母材を新開発
    通常価格(税別) : 7,730円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/05/31まで

    ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ SPSCR

    ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ SPSCR

    栄工舎

    評価 0.0
    ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ。
    【特長】
    ・刃長が短くシャンクが長いリーマネジレ刃。
    ・刃径に対してシャンク径が逃げている為、深穴加工にも対応。
    ・ネジレ刃採用により切粉の排出が良好。
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,025円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    MVS WSTARドリル(内部給油形)

    MVS WSTARドリル(内部給油形)

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    内部給油形の汎用超硬ソリッドドリル。
    【特長】
    ・耐摩耗性に優れている
    ・切りくず処理に優れるウェーブ刃型&溝形状
    ・平滑処理により切削抵抗の低減や優れた切りくず排出性
    ・PVDコーテッド超硬材種DP1020は幅広い被削材で長寿命を実現
    ・新材種DP1020は幅広い被削材で長寿命を実現
    ・独自クーラント穴TRI-coolingテクノロジー(R)採用で高能率加工が可能(Φ6以上のサイズに適用)
    【用途】
    ・ドリル専用PVD材種で一般鋼から炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼鋳鉄系まで幅広い被削材に使用可能
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 8,645円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SMS スパイラルマイタ

    SMS スパイラルマイタ

    小原歯車工業

    評価 0.0
    汎用的・高強度・リーズナブルなかさ歯車。
    【特長】
    ・材質S45C、歯面高周波焼入れ、精度はJISB1704 4級のスパイラルマイタ
    ・歯部以外は軸穴加工などの追加工が可能
    ・歯研スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性がある
    ・歯面硬度50~60HRC、歯形:グリーソン、表面処理:黒染、圧力角:20°
    ・歯面仕上げ:切削、ねじれ角:35°、歯切基準面:穴、追加工可能
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,817円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    円すいころ軸受(分離形)

    円すいころ軸受(分離形)

    NTN

    評価 0.0
    内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。
    円すい台形のころが転動体として組み込まれており、内輪の大つばによって案内される。
    【特長】
    ・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを受けることができる
    ・分離形であるために、内輪と外輪とを別々に取り付けることができる
    【用途】
    ・工作機械、モーター、ポンプなど
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 830円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    超硬チャッキングリーマ CSCRS

    超硬チャッキングリーマ CSCRS

    栄工舎

    評価 0.0
    シャンクが長く、刃長が短い形状で汎用向けの超硬ストレートリーマ。
    【特長】
    ・シャンク径が刃径に対して逃げている為、深穴加工にΦ30(大径30mm)まで対応可能
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ、深穴仕上げなどの加工に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,249円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

    標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    評価 0.0
    鋼材・非鉄、樹脂にいたるまで幅広い対応が可能な高品位汎用ドリル。
    【特長】
    ・高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,110円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軽溝形鋼(C型鋼)

    軽溝形鋼(C型鋼)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・鉄・ステンレス・アルミの3材質から選べる軽溝形鋼。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質MC901、精度JIS B 1702-1 N10級相当、ねじれ角45°の無潤滑でも使用できるナイロン製ねじ歯車
    ・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
    ・材質の異なる組合せを推奨
    ・軽量製品で、無潤滑でも使用できる
    ・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • TiAlNコート超硬フラットドリル2D

    TiAlNコート超硬フラットドリル2D

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般鋼、調質鋼、鋳鉄の加工に高いパフォーマンスを発揮
    ・底刃フラット形状の超硬フラットドリル2Dタイプ
    ・センター穴加工なしでの穴あけ加工が可能
    ・斜面、曲面、凹凸部、薄板への穴加工に対応
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ

    治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ

    クリストンダイヤモンド工業

    評価 0.0
    精密内面研削に向いています。ダイヤモンドとCBNをご用意いたしました。
    【特長】
    ・切れ味が良いため研削圧力は軽く当てる程度で十分です。必要以上の研削圧力は砥石の寿命を短くします。
    ・乾式研削も可能ですが、湿式研削のほうが切れ味も良く、寿命も長くなります。
    ・切ドレッシングは通常必要ありません。目詰まりしたときはブラシ、GCスティック等で洗浄又はドレッシングしてください。
    ・工具を曲げたり、変形させて使用する事は避けてください。
    ・最適使用周速度は、被削材及び研削条件により異なりますが、一般的には1,000~2,000m/minの範囲にあります。(小径の場合は1,000m/minが一般てきです)
    ・回転数、突き出し寸法、チャッキングの関係で激しい共振動を起こす事があり、屈折飛散の危険性があります。
    ・ご使用前に必ずチャックの部分の汚れを取り除いた事、突き出し寸法を出来る限り小さくした事、取り付けの振れを0.02mm以下に調整した事を確認してください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,016円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イソメック ブッシング

    イソメック ブッシング

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・安全で確実な締結システムです。
    ・設計変更への対応が容易です。
    ・欧米主要メーカと同一規格です。
    ・互換性があります。
    ・14倍にもなるレンチの力です。
    【用途】
    ・あらゆる回転体に。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,199円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コバルトストレートシャンクドリル COSD

    コバルトストレートシャンクドリル COSD

    不二越

    評価 0.0
    鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。
    【特長】
    ・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。
    ・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上。
    ・直径2.0mm未満の表面は白(無着色)。
    【用途】
    ・鋼からステンレス鋼まで使用可能。
    通常価格(税別) : 576円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

    ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ラジアル玉軸受の中で代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 213円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 表面アラサ標準片

    表面アラサ標準片

    日本金属電鋳

    評価 0.0
    【特長】
    JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,474円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)

    電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】

    ミスミ

    評価 0.0
    大人気の電着ダイヤモンドバーを豊富なバリエーションでご提供。在庫品で当日出荷も可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 430円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    栄工舎

    評価 0.0
    【特長】
    ・TiNコーティングで耐久性をプラス
    ・更に0.005mmトビの豊富なサイズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付

    GTR ギアモータ(15W~90W) 同心中空軸/同心中実軸・モータ付

    ニッセイ

    評価 0.0
    ギアヘッドを一体化した小型ギアモータです。使いやすさでお選びください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 14,740円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

    歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

    小原歯車工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質SCM415、歯部浸炭焼入れ、歯面硬度HRC55~60仕様
    ・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能
    【MMSGQシリーズ特長】
    ・歯部浸炭焼入、研削した歯車で強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能
    【用途】
    ・直交軸や、各種機構部、工作機械の高速回転部などの使用に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 10,037円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    XEBEC 裏バリカッター

    XEBEC 裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    裏バリカッターは材質に超微粒子超硬合金を使用し長寿命化を実現。
    AlTiCrNコーティングで耐熱性を高めており、アルミなどの非鉄金属からチタンなどの難削材にも対応。
    刃形状を最適化することで、切れ味を良くし2次バリの発生を抑制。
    裏バリカッター用パスは(点群の座標データ)と専用カッターを組み合わせることで、高品質・長寿命・業界最速の穴のバリ取り自動化を実現。
    パスはインストールするだけなので、プログラミング工数を削減可能。
    【用途】
    ・穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、自動盤など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    ろう付け工具 バイト

    ろう付け工具 バイト

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    シャンクにチップがろう付された旋削用工具です。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR

    アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR

    不二越

    評価 0.0
    180°フラットな多機能超硬ドリル。
    【特長】
    ・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
    ・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
    ・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
    ・穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    ・センタリング穴またはガイド穴が必要です。
    【用途】
    ・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正。
    ・薄板のバリレス加工といった広範な用途に対応可能な多機能ドリル。
    通常価格(税別) : 7,404円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    KGギヤボックス B-BOX

    KGギヤボックス B-BOX

    協育歯車工業(KG)

    評価 0.0
    高精度、コンパクトなベベルギヤボックス。
    【特長】
    ・速比を1 : 1、1 : 2から選べる。
    ・軸径φ3(軸径3mm) 〜φ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップ。
    ・全面基準面となっているため、取付方向に制約がない。
    ・取付用のネジ穴加工済ですぐに取り付け可能。
    ・グリス封入済でメンテナンスフリー。
    【用途】
    ・包装機に。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 13,604円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

    MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の先端形状と複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
    ・STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
    ・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • MR
    • 一般鋼
    • 2枚刃
    • S(ショート)
    CAD :
    3D
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    DLC ハイスドリル DLCHD

    DLC ハイスドリル DLCHD

    不二越

    評価 0.0
    アルミ合金の高能率加工が可能なハイスドリル。
    【特長】
    ・高硬度、低摩擦係数、耐摩耗性の特性を有するDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コート採用。
    ・凝着が少なく、アルミ加工で発生しやすい切りくずつまりなどのトラブルを解消。
    【用途】
    ・摩擦係数が小さく、アルミニウムが溶着しにくいため、アルミ合金の高能率加工が可能。
    通常価格(税別) : 568円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    ジーベックテクノロジー

    評価 0.0
    独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
    高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した表面のバリ取り・研磨の自動化を実現。
    【用途】
    ・表面のバリ取り、カッターマーク除去、研磨
    【適応工具】
    ・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
    【対象バリ根元サイズ】
    ・0.2mm/0.1mm以下
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,136円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    テーパシャンクロングドリル LTD

    テーパシャンクロングドリル LTD

    不二越

    評価 0.0
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    【特長】
    ・多様な穴あけ深さに対応するため、豊富なサイズ(溝長さ、全長)から加工に最適なドリルが選択できる
    ・【用途】
    ・穴あけ深さに合ったドリルを選んで、加工することが可能
    通常価格(税別) : 8,666円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル

    MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと日進工具社独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上
    ・65HRCまでの高硬度鋼に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,981円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/05/31まで

    TiAlNコート超硬ドリル  レギュラー

    TiAlNコート超硬ドリル レギュラー

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・切りくずの排出性を高めるため、芯厚を小さく設計
    ・超微粒子超硬合金とTiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SSG 歯研平歯車

    SSG 歯研平歯車

    小原歯車工業

    評価 0.0
    歯面高周波焼入れを施した追加工が可能な平歯車。
    【特長】
    ・材質S45Cに歯面高周波焼入れを施し、穴基準で歯研加工
    ・精度JIS N7級のリーズナブルな歯研平歯車
    【Eシリーズ特長】
    ・キー溝加工する手間を省き、ボルト1本で簡単装着できます
    ・簡単で正確な位置決め、確実でスピーディな取り付けが可能です
    【Rシリーズ特長】
    ・ナブテスコ社製GHシリーズ減速機の取付穴にマッチした製品です
    ・フランジ取付のため剛性が高く歯車がたわみません
    ・ラックの相手ピニオンとして最適な製品です
    【用途】
    ・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,688円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当

    軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当

    DAYTON

    評価 0.0
    軽荷重用レギュラーパンチとなります。材質はダイス鋼となります。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

アクアドリルEX フラットロングシャンク AQDEXZLS

アクアドリルEX フラットロングシャンク AQDEXZLS

    アクアドリルEXフラットショート

    アクアドリルEXフラットショート

      AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D

      AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D

        AQDEXZOH5D アクアドリル EX フラットオイルホール5D

        AQDEXZOH5D アクアドリル EX フラットオイルホール5D

          アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR

          アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR

            TFD 超硬 TICNコーティングドリル

            TFD 超硬 TICNコーティングドリル

              アクアマイクロドリル AQMD

              アクアマイクロドリル AQMD

                アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

                アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

                  超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                  超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                    アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                    アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                      MWS WSTARドリル(内部給油形)

                      MWS WSTARドリル(内部給油形)

                        MSDH 小径高硬度加工用ドリル

                        MSDH 小径高硬度加工用ドリル

                          不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 イワタツール 不二越 不二越 オーエスジー 不二越 三菱マテリアル 日進工具
                          7,540円 6,360円 9,773円 11,516円 7,404円 5,215円 3,180円 7,419円 24,737円 7,562円 8,060円 4,480円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                          超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬
                          エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク - エンドミルシャンク
                          鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用
                          単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 - -

                          ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          nachi 工具に関連する通販・販売特集