(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

mcc 工具通販・販売特集

  • プロ用標準工具セット S6500N
  • 極薄スパナ SNT【1~6個入り】
  • 薄型スパナセット DSTO1200
  • MCC L形ホンカンレンチ 24
  • フレアナットレンチ TONE
  • エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681
  • 薄型スパナ DSTO
  • 圧着工具 P-704
  • 圧着工具 P-75
  • 圧着工具 P-732

mcc 工具の特集ページです。
プロ用標準工具セット S6500Nや極薄スパナ SNT【1~6個入り】などmcc 工具に関する商品を探せます。

  • プロ用標準工具セット S6500N

    プロ用標準工具セット S6500N

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビス小物等収納スペースあり
    【用途】
    ・機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2")標準工具セット
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,546
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    極薄スパナ SNT

    極薄スパナ SNT【1~6個入り】

    旭金属工業

    評価 0.0
    2つのサイズのスパナでボルトの締結が出来るスパナセット。
    【特長】
    ・極薄タイプ。
    ・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
    ・厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。
    【用途】
    ・机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適。
    ・各種工場のボルトナットの締結作業にも最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 635円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 薄型スパナセット DSTO1200

    薄型スパナセット DSTO1200

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍するスパナセット。
    ・内容品:DSTO-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
    ・布袋:ZBNRM7S
    ・8~16mm:厚さ3mm/17~19mm:厚さ4mm
    ・固定バンド:マジックテープ
    ・壁掛けハトメ穴付き
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,815
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    MCC L形ホンカンレンチ 24

    MCC L形ホンカンレンチ 24

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・本管の埋設作業に最適です。
    ・ソケット部はオープンで水洗いでき、泥水の中でも使用可能です。
    ・L型ハンドルで管底など狭い所でも楽に作業ができます。
    【用途】
    ・本管の埋設工事に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):240
    ・対象管(mm)呼び径:75
    ・対象管(mm)ボルト径:M16
    ・JANコード:4989065106932
    ・トラスココード:811-2499
    ・質量:670g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,886
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • フレアナットレンチ TONE

    フレアナットレンチ TONE

    TONE

    評価 0.0
    自動車のブレーキパイプや高圧バルブ用ナットの締付け・緩め作業に最適な配管用レンチ。
    【特長】
    ・ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適。
    ・角度は力を加えやすい15°設計のめがねレンチ。
    【用途】
    ・高圧パイプ用ナットの締付け、緩め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

    エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

    クニペックス

    評価 0.0
    様々な線を精密に切断可能なエレクトロニクスニッパー。
    【特長】
    ・シャープで、正確に合わさる刃付き、軟線および硬線、バネ鋼線用。
    ・追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。
    ・入念な焼入れ処理が施されに刃の硬度約HRC63。
    ・ラップジョイント。
    ・バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    ・ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動する。
    【用途】
    ・軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,847円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 薄型スパナ DSTO

    薄型スパナ DSTO

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
    ・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
    ・薄形ナットや調整ボルトに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 圧着工具 P-704

    圧着工具 P-704

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・1.25/2/CE1/CE2 のサイズに対応
    ・重量は210g
    ・ビスカッター:3/3.5/4mm
    ・ワイヤーストリッパー付:0.3/0.5/0.75/1.25/2mm2
    ・作業性抜群のコイルスプリング
    ・収納時にも安心なストッパー付でエラストマーグリップ採用
    ・コイルスプリングを備えることで連続作業にも疲れにくい
    【用途】
    ・裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,184
    通常出荷日 : 3日目
  • 圧着工具 P-75

    圧着工具 P-75

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・適応サイズ:1.25/2/5.5/8
    ・JIS C9711適合品
    ・成形確認機構付
    ・エラストマーグリップ採用
    ・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入る
    ・重量:390g
    【用途】
    ・裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,259
    通常出荷日 : 3日目
  • 圧着工具 P-732

    圧着工具 P-732

    ホーザン

    評価 0.0
    片手操作ができるコンパクトタイプの圧着工具。
    【特長】
    ・適応サイズ:1.25/2
    ・重量:270g
    ・JIS C9711適合品
    ・成形確認機構付
    ・ハンドルの最大開き幅が110mmとコンパクトなので片手操作が可能です
    ・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります
    【用途】
    ・裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,782
    通常出荷日 : 2日目
  • ピカイチ 産業用機械工具セット(差込角12.7mm)

    ピカイチ 産業用機械工具セット(差込角12.7mm)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    産業機械などの保守点検に最適な工具セット。
    【特長】
    ・工具内容は、市場No.1メーカーで品揃え。
    ・プロも満足する充実の機能を発揮する工具セット。
    ・手軽に持ち運びが可能。
    ・2段式のアルミケースを使用。
    ・ロック付。
    ・49点セット。
    【用途】
    ・産業機械などの保守点検および出張サービス用。
    通常価格(税別) : 76,097
    通常出荷日 : 1日目
  • 圧着工具 P-736

    圧着工具 P-736

    ホーザン

    評価 0.0
    絶縁閉端子用圧着工具。
    【特長】
    ・適応サイズ:CE1/CE2/CE5
    ・コンパクトながら、軽い握りで圧着。
    ・エラストマーグリップ採用。
    ・成形確認機構付。
    ・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入る。
    ・重量:315g
    【用途】
    ・絶縁被覆付閉端子用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,049
    通常出荷日 : 2日目
  • ピカイチ プロ用電設工具セット

    ピカイチ プロ用電設工具セット

    トラスコ中山

    評価 0.0
    プロ用の電設工具セット。
    【特長】
    ・電気工事士技能試験に必要な工具セット。
    ・工具内容は、市場のトップメーカーで品揃え。
    ・26点セット。
    【用途】
    ・電設工事作業用に。
    通常価格(税別) : 72,654
    通常出荷日 : 1日目
  • 工具セット S-301

    工具セット S-301

    ホーザン

    評価 0.0
    3Dプリンターユーザー向け工具セット。
    【特長】
    ・3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセット。
    ・サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っている。
    ・ツールポーチ付。
    ・重量:0.4kg。
    【用途】
    ・3Dプリンターでの造形時の使用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,228
    通常出荷日 : 2日目
  • 工具セット S-81

    工具セット S-81

    ホーザン

    評価 0.0
    アルミケース製工具セット(AC 100V用)。
    【特長】
    ・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテ(AC 100V用)をセットしました。
    ・水漏れしないH-11コテ台も入っています。
    ・ポケットタイプのデジタルマルチメータ(DT-124)が付属。
    【仕様】
    ・外形寸法:365(W)×275(H)×110(D)mm
    ・ケース材質:アルミ
    ・重量:3.5kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,636
    通常出荷日 : 3日目
  • 圧着工具 P-707

    圧着工具 P-707

    ホーザン

    評価 0.0
    オープンバレル型コンタクト用圧着工具。
    【特長】
    ・適応電線サイズ:AWG#30~#14
    ・エラストマーグリップ採用
    ・トグル機構採用により、軽い力でより確実に圧着できます(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    ・重量:320g
    【用途】
    ・15種類の大小様々なダイスにより、小型から大型まで幅広い端子に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,357
    通常出荷日 : 2日目
  • クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ

    クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回しが可能なクイック機構を備えたラチェットめがねレンチ
    ・配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適
    ・本体は、薄形のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮
    ・細かな送り角で狭い場所でも作業が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 新型スパナセット(布袋入)

    新型スパナセット(布袋入)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン
    ・丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,888
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

    新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
    ・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
    ・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
    ・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,370円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適。
    【特長】
    ・正逆の切り替えは付いていない。
    ・送り角度5°を実現。
    ・仕上面は美しく、肌触りが良く重量感がある。
    ・表面処理は三価クロムメッキ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,226円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • モンキレンチ(絶縁機能付グリップ)

    モンキレンチ(絶縁機能付グリップ)

    ロブテックス

    評価 0.0
    モンキレンチのグリップに絶縁機能が付いた工具。
    【特長】
    ・試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲-20~70℃)
    ・小型・軽量。250mmボディで300仕様のワイドな口幅36mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,946
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スパナ(インチ)

    スパナ(インチ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
    ・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クイックスパナ DSQシリーズ

    クイックスパナ DSQシリーズ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自のクイック機構でボルトナットに対して抜き差しすることなく連続して作業可能なスパナ
    ・振角60°でラチェットします
    ・長ねじにナットを取り付ける際や、油圧配管や水、エアー配管のボルト等締付け、緩め作業に便利にお使いいただけます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ラチェットめがねレンチセット RM700

    ラチェットめがねレンチセット RM700

    TONE

    評価 0.0
    めがね部分は72枚ギヤで薄型ラチェットヘッドのめがねレンチセット。
    【特長】
    ・ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します
    ・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン
    ・安全ロープ取付け穴付(RM-14以上のサイズ)
    ・収納バッグで、コンパクトで持ち運びに便利
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,771
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)

    ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)

    トップ工業

    評価 0.0
    特殊鋼を使用した肉薄、軽量で有効な締付力が得られるライナースパナ。
    【特長】
    ・軽量、薄型タイプで、極めて有効な締付力がある。
    ・頭部はスリムなヤリ形。
    【用途】
    ・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適。
    ・電子部品、車両整備用工具としても幅広く利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 801円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラチェットめがねレンチ

    ラチェットめがねレンチ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ラチェットコンビ RCW

    ラチェットコンビ RCW

    トップ工業

    評価 0.0
    スパナ&ラチェットで作業効率アップ。
    【特長】
    ・ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動する。
    ・ラチェット部は本締め出来る強度がある。
    ・締める・緩める方向が識別できる。
    ・ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
    ・17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付き。
    ・送り方向がよくわかるイエローリング。
    【用途】
    ・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適、電子部品・車両整備用工具など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    新型コンビネーションスパナ

    新型コンビネーションスパナ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
    ・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
    ・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
    ・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 885円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着工具 P-706

    圧着工具 P-706

    ホーザン

    評価 0.0
    ・オープンバレル型コンタクト用圧着工具。
    【特長】
    ・適応電線サイズ:AWG#28~#14
    ・簡易型ダイス:1.4~3.7
    ・被覆円形圧着:直径1.8/2.5/4.0mm
    ・頭部ダイス部板厚:2.1~2.6mm
    ・エラストマーグリップ採用
    ・重量:200g
    【用途】
    ・小型コンタクトピンの力シメに適しています(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,369
    通常出荷日 : 2日目
  • KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット

    KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット

    エンジニア

    評価 0.0
    機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造するアタッシュ工具セット。
    【特長】
    ・収納性と使い勝手を兼ね備えた工具ケース。
    ・KSE-12はケースのみ。
    【用途】
    ・屋外、出張先で便利。
    通常価格(税別) : 40,312円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電気工事士技能試験 工具セット

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット
    ・VVFストリッパーを入組(DK-29を除く)
    ・圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応(DK-17、DK-29のみ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,490円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

    P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

    ホーザン

    評価 0.0
    ・P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。
    【特長】
    ・口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化。
    ・めがね柄部の曲がり角度15°。
    ・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
    ・表面処理は三価クロムメッキ。
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締結作業用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 446円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミニチュアニッパー N-32

    ミニチュアニッパー N-32

    ホーザン

    評価 0.0
    精密作業に適した小型ニッパー。
    【特長】
    ・全長130mm程、手のひらにも収まるコンパクトサイズで小回りがきき、使い勝手がいいサイズ感
    ・限られたスペースの中で結束バンドをカットする際にも小さなボディーがいかされる
    ・切断面をきれいに軽くカットできる銅線専用に仕上げられた刃先
    ・結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先を傷つけずに済む
    ・回転部の鋭利な突起を面取りすることで、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮
    ・N-31の大型強力タイプ
    ・静電気対策仕様のエラストマーグリップ採用
    【用途】
    ・銅線など柔らかい線材を切るのに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,060
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コンビネーションラチェットレンチ JOKER

    コンビネーションラチェットレンチ JOKER

    WERA

    評価 0.0
    スパナ部分の特殊なプレート構造によりナットやボルトが落ちないコンビネーションラチェットレンチ。
    【特長】
    ・スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入可能。
    ・親指でボルトを押さえなくても強いトルクでボルトを回すことができる。
    ・スパナ部分は「ダブルヘックス」構造。
    ・ギザギザした顎に付いた歯、滑り止めの設計で錆びたボルトをがっちりつかみ、回すことができる。
    ・メガネ部は80ギアラチェット付。
    ・狭い空間作業を可能にする30°送り角。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,152円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • SUSコンビネーションスパナ SMS

    SUSコンビネーションスパナ SMS

    TONE

    評価 0.0
    ステンレス製ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に最適なステンレスコンビネーションスパナ。
    【特長】
    ・材質は、析出硬化系ステンレスを採用。
    ・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
    【用途】
    ・ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
    ・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に便利。
    ・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器・その他に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット

    コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット

    WERA

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
    ・スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
    ・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。
    ・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    ・30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,318
    通常出荷日 : 4日目
  • 新型スパナ

    新型スパナ

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
    ・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 660円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

    強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

    TONE

    評価 0.0
    大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な、倍力機構付の手動用レンチ。
    【特長】
    ・倍力機構により、小さな力で、狭い環境でも、高トルクを出力可能。
    ・遊星歯車機構により、16.7~23.5倍の高出力。手動入力。両回転。
    ・小さな入力トルクで大きな力を出せる。手動式で、電源・エアー源が不要。
    ・軽量・コンパクト・スリム化を実現。騒音・打撃音が発生することなく作業環境を守る。
    【用途】
    ・金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
    ・内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッド、建機・重機用車軸・ナックボルト締付け。
    ・ダンパー開閉用動力。大型旋盤のチャックの開閉、各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 154,298円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • ロングコンビネーションレンチ

    ロングコンビネーションレンチ

    NEPROS

    評価 0.0
    【特長】
    ・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、なめりを防止します
    ・スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットを採用しています
    【材質】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 4,805円~
    通常出荷日 : 1日目
  • クイックラチェットめがねレンチ

    クイックラチェットめがねレンチ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能。
    【特長】
    ・正逆の切り替えは付いていない。
    ・送り角度5°を実現。
    ・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。
    【用途】
    ・ストレート形状で狭い場所や奥まった場所での作業に最適。
    ・配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,645円~
    通常出荷日 : 4日目
  • クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300

    クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用頻度の高いサイズをセット。
    ・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。
    ・スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能。
    ・本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。
    ・配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。
    ・二面幅:8mm、10mm、12mm。
    ・セット:3本。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,084
    通常出荷日 : 5日目
  • 工具セット S-60-B

    工具セット S-60-B

    ホーザン

    評価 0.0
    大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
    【特長】
    ・小物整理に便利なパーツケース付
    ・床の汚れ・キズ付き防止用サービスマット付
    ・ツールケース、工具差し付
    ・電源100V用
    ・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm
    ・材質:ABS
    ・重量:4.3kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,020
    通常出荷日 : 3日目
  • 工具セット S-53

    工具セット S-53

    ホーザン

    評価 0.0
    設備や機器類の保守点検などに最適な工具セットです。
    【特長】
    ・ハードな使用にも耐えるABS製ツールボックスが付属。
    ・ツールボックス前面には錠前取り付け用の穴付き。
    【仕様】
    ・セット内容:31点
    ・ツールボックス外寸:W386×D179mm×H161
    ・質量:4.3kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,693
    通常出荷日 : 3日目
  • 工具セット S-76

    工具セット S-76

    ホーザン

    評価 0.0
    使用頻度の高い工具を厳選した工具セット。
    【特長】
    ・出張メンテナンスに最適、使う人の触感を大切に考えた収納ケース
    ・ロールアップ式ツールケースをセットしコンパクトにまとまり収納力抜群
    ・セット内容は49点、工具差し付属
    ・手によくなじむエラストマーハンドルと傷が目立ちにくいアルミフレークを混入した表面層のボディ
    ・即熱式ですぐ使えキャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテと、水漏れ知らずのH-11コテ台もセット
    【用途】
    ・家庭はもちろん工場、研究室の備品としても最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,577
    通常出荷日 : 2日目
  • 圧着工具(リングスリーブ用)

    圧着工具(リングスリーブ用)

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・リングスリーブ用
    ・リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具
    ・コンパクトながら、軽い握りで圧着できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 731円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 圧着工具 NST88

    圧着工具 NST88

    日本製線

    評価 0.0
    RJ-45モジュールプラグ専用の圧着工具です。
    Cat6とCat5eの両方のRJ45コネクタに対応しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,890
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • メンテナンスキット KS-14

    メンテナンスキット KS-14

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・メンテナンス・修理作業に便利なネジザウルスXPを標準装備
    ・ケース素材はナイロン生地
    【用途】
    ・OA機器・エレクトロニクス機器用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,682
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 新型コンビネーションスパナセット CS700P

    新型コンビネーションスパナセット CS700P

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
    ・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
    ・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
    ・めがね部の柄の曲がり角度15度です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,490
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    片口めがねレンチ(特殊鋼/炭素鋼(S50C))

    片口めがねレンチ(特殊鋼/炭素鋼(S50C))

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です
    ・JIS表示認定工場製です
    ・JIS強力級スパナの30%増の強度です
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,170円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • クロウフットレンチ NEPROS

    クロウフットレンチ NEPROS

    NEPROS

    評価 0.0
    【特長】
    ・口径部は、裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部に15°の角度があるため、裏表使用すると30°の範囲で作業でき、狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部中心からドライブ角中心までの距離を統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易にしました。(距離:NBNS3-08~13:20mm、NBNS3-14~19:25mm)
    ・口径部には15°の角度を設け裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS3-08~13は20mm・NBNS3-14~19は25mm)の共通サイズにし、トルクレンチと組み合わせ時、計算がしやすくなっています。
    【用途】
    ・ネプロス・クロウフットレンチ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,968円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ギアレンチ(フレックスタイプ)

    ギアレンチ(フレックスタイプ)

    スーパーツール

    評価 0.0
    六角ボルト、ナットの締付け、取外しに使用、ギアレンチフレックスタイプ。
    【特長】
    ・ギア数72山・送り5度で狭所作業に最適。
    ・便利なフレックス機構。
    ・本締め仕様。
    ・ギア、ソケット部はチタンめっき仕上。
    【用途】
    ・電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,916円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)

    コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    十二角(二重六角)でインチサイズのコンビネーションレンチ。
    【特長】
    ・スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせた新やり形ヘッド。
    ・柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状。
    ・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
    ・早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えている。
    【用途】
    ・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,907円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 首振ラチェットめがねレンチ

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE

    評価 0.0
    72枚ギヤのめがね部分は、15°ずつの首振り角度が調整可能なラチェットめがねレンチ。
    【特長】
    ・ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適。
    ・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
    ・薄形ラチェットヘッド、本体は薄型ストレート。
    ・コンパクトに収納できる布袋付き。
    ・ボルト・ナットのサイズに合ったものの使用が必須。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

    ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

    大昭和精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるよう、長さや引っ掛け部を設計した専用レンチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,521円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ローレット付幅広ペンチ 汎用型タイプ

    ローレット付幅広ペンチ 汎用型タイプ

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ローレット付、幅広、汎用型タイプ
    ・先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています
    ・カッター刃付のため電線の切断も行えます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,080
    通常出荷日 : 2日目
  • W-521 スパナ

    W-521 スパナ

    ホーザン

    評価 0.0
    様々なサイズに対応した単品購入可能なスパナ。
    【特長】
    ・W-521-1:5.5×7。
    ・W-521-2:8×10。
    ・W-521-3:11×13。
    ・W-521-4:12×14。
    【用途】
    ・幅広い作業シーンに対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 710円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 工具セット S-75

    工具セット S-75

    ホーザン

    評価 0.0
    アタッシュケースタイプの定番。
    【特長】
    ・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテをセット
    ・水漏れ知らずのH-11コテ台も付属
    ・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm
    ・材質:ABS
    ・重量:5.7kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 72,394
    通常出荷日 : 2日目
  • 工具セット S-1・ツールケース S-101

    工具セット S-1・ツールケース S-101

    ホーザン

    評価 0.0
    コンパクトな手のひらサイズのツールセット。
    【特長】
    ・手のひらサイズとコンパクトなため、カバンなどに入れて持ち運び可能。
    ・S-101:ツールケース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 工具セット S-51

    工具セット S-51

    ホーザン

    評価 0.0
    設備・機器類の保守・点検用工具セット。
    【特長】
    ・ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています
    ・外形寸法:413(W)×242(H)×206(D)mm
    ・重量:8.5kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,568
    通常出荷日 : 2日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ガレージツールセット

ガレージツールセット

    工具セット(58PCS)

    工具セット(58PCS)

      コンビネーションツールセット

      コンビネーションツールセット

        ツールセット 700S

        ツールセット 700S

          ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

          ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

            工具セット S-22・ツールケース S-122

            工具セット S-22・ツールケース S-122

              ツールセット TSA3309

              ツールセット TSA3309

                ツールセット

                ツールセット

                  サービスボードセット内容品

                  サービスボードセット内容品

                    ツールセット TSH430

                    ツールセット TSH430

                      工具セット S-1・ツールケース S-101

                      工具セット S-1・ツールケース S-101

                        工具セット S-241(軽作業用)

                        工具セット S-241(軽作業用)

                          E-Value TRAD TONE TONE TONE ホーザン TONE TONE TONE TONE ホーザン ホーザン
                          6,750円 10,207円 34,551円 39,894円 89,001円 20,367円 50,180円 64,500円 32,571円 62,675円 1,600円 23,289円
                          3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   2日目  
                          収納・持ち運びに便利なハードケース付です。 - - - - - - - - - - -
                          ハードケース入 - - - - - - - - - - -
                          T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル - - - - - - - - - - -

                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          mcc 工具に関連する通販・販売特集