(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

mag溶接通販・販売特集

  • CO2溶接用レッドトーチ
  • CO2/MAG溶接用チップ
  • MAG溶接用トーチ“ブルートーチ”
  • 省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源
  • インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット
  • CO2/MAG溶接用ライナ
  • 液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー
  • CO2/MAG溶接用チップボディ
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品
  • CO2/MAG溶接用トーチボディ

mag溶接の特集ページです。
CO2溶接用レッドトーチやCO2/MAG溶接用チップなどmag溶接に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    CO2溶接用レッドトーチ

    CO2溶接用レッドトーチ

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    溶接性能と操作性、そして安全性を高めたパナソニックCO2/MAG溶接トーチ。
    【特長】
    ・分離コネクションタイプ
    通常価格(税別) : 24,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CO2/MAG溶接用チップ

    CO2/MAG溶接用チップ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヘン純正部品です。
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 146円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    MAG溶接用トーチ“ブルートーチ”

    MAG溶接用トーチ“ブルートーチ”

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・トーチハンドル内部で発生した熱がトーチハンドルに伝わりにくい構造で、トーチの温度上昇を低減します。
    ・トリガスイッチをアセンブリ化し、交換も楽に行なえます。
    ・ノズル、オリフィス、チップなど消耗部品は、従来ブルートーチと互換性があります。
    ・人間工学に基づいた握りやすいトーチハンドルです。
    ・従来ブルートーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用しています。
    ・工具レスでグリップ交換可能、作業環境や用途に合わせてカスタマイズできます。
    【用途】
    ・[[CO2]]/MAG溶接用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,119円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・「堅牢創造」・「小型・軽量化」&「簡単操作」を実現!
    通常価格(税別) : 290,364円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット

    インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    ハイグレードRX-1シリーズ『省エネ』、『堅牢ボディ』でワンランク上の溶接を!
    【特長1】
    ・パナソニックの制御技術を結集し、『省エネ』を実現しました
    ・従来サイリスタ機(350KR2)比較
    ・溶接時には電力消費効率が高く、省エネ効果がさらに向上
    ・溶接電流150A領域の場合、溶接時最大約28%削減!
    ・待機時には、溶接終了後にトランスへの電力供給を停止
    ・トランス損失(無負荷損失)が発生せず、待機時の消費電力を確実に低減する。待機時最大約85%削減!
    【特長2】
    ・サイリスタ溶接機よりワンランク上の溶接を実現
    ・デジタル波形制御により、快適なアークスタート/安定したアークを実現
    ・溶接条件の一元化機能を搭載。溶接条件の調整は電流だけ
    ・溶接条件の調整が楽になり、作業効率が改善します。安定したワイヤ送給を実現
    ・電源電圧変動があっても、ワイヤ送給量を一定にコントロールします
    【特長3】
    ・サイリスタ溶接機の置き換えに最適
    ・従来機以上の高温多湿環境における各種試験をクリアし、耐環境性能も向上しました
    ・堅牢構造:徹底した板金構造を採用。溶接現場を選びません
    ・小型化:サイリスタ溶接機の置き換えにジャストフィット!
    ・軽量化:200RX1質量4kg(サイリスタ機200KR2:76kg)
    通常価格(税別) : 424,186円~
    通常出荷日 : 8日目
  • CO2/MAG溶接用ライナ

    CO2/MAG溶接用ライナ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用ライナ
    ・一般CO2/MAG溶接用の3m長トーチに適用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 3日目
  • 液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・光を感知するセンサーの感度を調整する感度調整ダイヤルがついています
    ・戻り速度調整ダイヤルは通常の明るさに戻る時間の調整を行います
    ・オプション品のカバープレートはスパッタやホコリから液晶カートリッジを保護する為に使用します(5枚入り)
    【用途】
    ・TIG・MIG・MAG・手棒溶接・切断・研磨
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,650円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • CO2/MAG溶接用チップボディ

    CO2/MAG溶接用チップボディ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用チップボディ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,290
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    【用途】
    ・CO2/MAG溶接
    ・消耗部品
    【商品仕様】
    ・適用トーチ:WT5000シリーズ
    ・ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ
    ・JANコード:4582132640782
    ・トラスココード:851-3037
    ・質量:106g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,320
    通常出荷日 : 8日目
  • CO2/MAG溶接用トーチボディ

    CO2/MAG溶接用トーチボディ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用チップボディ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,830円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セット

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セット

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    より多くのお客様にフルデジタルを!
    【特長】
    ・快適性
    快適なアークスタート:アークスタート時の素早い電流立ち上がりと、FTT制御による溶接終了時のワイヤ先端形状の均一化で常に安定した快適なアークスタート
    30A~350A、60A~500Aまで溶接現場に適した幅広く安定したアーク:フルデジタルによる細やかな制御がソフトで快適性のあるアークを実現
    ・操作性
    簡単設定のタッチパネル:溶接電源は使用現場に即したシンプルなタッチパネルを採用。違和感のない設定、操作性にこだわってつくりました
    ボリュームの操作感:フルデジタルでありながら手元でのリモコン操作です
    ・再現性と持続性
    エンコーダー付モーターによる高精度なワイヤ送給。常に安定したワイヤ送給性能を維持します
    電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します
    いつでも、どこでも同じ溶接条件を正確に再現します
    9条件メモリー機能標準装備
    ・機動性
    溶接電源と送給装置間のリモコンケーブルレス方式を採用
    通常価格(税別) : 615,552円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

    一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。
    ・ハンドルひとつで簡単操作!
    ・最大出力は余裕の190アンペア。
    ・微調整ツマミで容易にビード形状の調整が可能。
    ・スムースなアークスタートを実現。
    ・作業性を考えたワイヤ送給装置。
    ・操作が簡単。
    ・小型で使い易いトーチ。
    ・環境にやさしい省エネ設計。
    ・安全構造と小動物の侵入防止。
    通常価格(税別) : 355,612円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    ・耐摩耗性のタングステン合金を用い、大幅な長寿命を実現!
    【用途】
    ・MAG溶接
    ・消耗部品
    【商品仕様】
    ・適用ワイヤー径(mm):1.2
    ・通称長さ(mm):45
    ・自動機・ロボット等で高電流・高使用率の用途に最適です。
    ・他メーカのトーチにも使えます
    ・JANコード:4582132641796
    ・トラスココード:851-3013
    ・質量:187g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 875
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

    CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機。
    ・精密な電流波形制御により、スパッタを低減。
    ・デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。
    ・溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献。
    ・デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現。
    ・溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上(DM350)。
    ・硬質アルミMIG(φ1.0φ1.2)が使用可能(オプション)。 ※MIG溶接のみ。
    【用途】
    ・薄板、厚板溶接に。
    通常価格(税別) : 1,170,291
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・フルデジタルをますます身近に!
    ・幅広い溶接性と簡単操作にこだわったフルデジダル溶接機。
    通常価格(税別) : 442,676円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.4φ

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.4φ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    ・耐摩耗性のタングステン合金を用い、大幅な長寿命を実現!
    【用途】
    ・MAG溶接
    ・消耗部品
    【商品仕様】
    ・適用ワイヤー径(mm):1.4
    ・通称長さ(mm):45
    ・自動機・ロボット等で高電流・高使用率の用途に最適です。
    ・他メーカのトーチにも使えます
    ・JANコード:4582132641802
    ・トラスココード:851-3014
    ・質量:184g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 884
    通常出荷日 : 8日目
  • CO2/MAG溶接用標準ノズル

    CO2/MAG溶接用標準ノズル

    ダイヘン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用標準ノズル
    ・寸法:(L)77.5mm(D)18mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 833
    通常出荷日 : 3日目
  • 細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

    細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ【5個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    CO2/MAG用の細径ノズル
    【用途】
    溶接用
    ※細径チップと併用してください。
    通常価格(税別) : 15,972円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.0

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.0

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    【用途】
    ・MAG溶接
    ・消耗部品
    【商品仕様】
    ・適用ワイヤー径(mm):1.0
    ・通称長さ(mm):45
    ・アルゴンガス+炭酸ガスの混合ガスで溶接する際に使います
    ・他メーカのトーチにも使えます
    ・JANコード:4582132641840
    ・トラスココード:851-3028
    ・質量:208g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 369
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

    CO2/MAG溶接用 深所・狭所用ノズル

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノズルの交換により溶接作業性が向上
    ・狭い所の溶接に対応可
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,739円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.6

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.6

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    【用途】
    ・MAG溶接
    ・消耗部品
    【商品仕様】
    ・適用ワイヤー径(mm):1.6
    ・通称長さ(mm):45
    ・アルゴンガス+炭酸ガスの混合ガスで溶接する際に使います
    ・他メーカのトーチにも使えます
    ・JANコード:4582132641819
    ・トラスココード:851-3025
    ・質量:202g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 362
    通常出荷日 : 8日目
  • トーチボディ(トーチ本体)

    トーチボディ(トーチ本体)

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    CO2/MAG用のトーチボディです。
    商品タイプ :溶接トーチ
    通常価格(税別) : 7,467円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2

    ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    【用途】
    ・MAG溶接
    ・消耗部品
    【商品仕様】
    ・適用ワイヤー径(mm):1.2
    ・通称長さ(mm):45
    ・アルゴンガス+炭酸ガスの混合ガスで溶接する際に使います
    ・他メーカのトーチにも使えます
    ・JANコード:4582132641833
    ・トラスココード:851-3027
    ・質量:208g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 362
    通常出荷日 : 8日目
  • CO2/MAG溶接用ノズル

    CO2/MAG溶接用ノズル

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヘン純正部品です。
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 547円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 溶接トーチ

    溶接トーチ

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    350A 空冷用の溶接トーチ
    3Pタイプのトーチスイッチコンセントです。
    通常価格(税別) : 34,289
    通常出荷日 : 29日目
  • ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

    ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ【5個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    CO2/MAG500A用のストレートノズル
    【用途】
    溶接用部品
    通常価格(税別) : 3,930
    通常出荷日 : 4日目
  • ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

    ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)【5個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    CO2/MAG用のストレートノズル
    【用途】
    溶接用部品
    通常価格(税別) : 2,442円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CO2/MAG溶接用チップ U1324B01

    CO2/MAG溶接用チップ U1324B01

    ダイヘン

    評価 0.0
    ダイヘン 電気溶接機 CO2/MAG溶接用チップ U1324B01。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 215
    通常出荷日 : 3日目
  • ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

    ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ【5個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    CO2/MAG溶接機用トーチ部品、ストレートタイプノズルです。
    通常価格(税別) : 6,867
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

    ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・4段階電流切替スイッチワイヤスピード調節ダイヤル:板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます
    ・使用率オーバー防止機能搭載:使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません
    ・専用ワゴン(オプション):便利な専用ワゴンをオプション設定
    ・板厚0.8mm~3.0mmが溶接可能:100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です
    ・0.6ΦMAG溶接なら0.7mm板厚から溶接が可能です
    ・最大100V30Aで板厚6mmまでの溶接が可能
    通常価格(税別) : 72,852
    通常出荷日 : 1日目
  • CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350II/M500II

    CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350II/M500II

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル
    ・豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能
    ・溶接条件設定をアシストする溶接ガイド機能を搭載
    ・低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献
    ・高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現
    ・Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス
    【標準構成】
    ・BT3500-30(3m)溶接トーチ付。
    ・延長ケーブルは含まず。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 763,530円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

    軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    【特長】
    ・電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。低温靭性に優れ、エネルギー分野をはじめとする各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。
    通常価格(税別) : 5,544円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
    ・溶接時の負担を軽減。
    ・軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
    ・空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。
    ・高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
    通常価格(税別) : 39,380円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 細径チップ(溶接トーチ用)

    細径チップ(溶接トーチ用)【5個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。
    通常価格(税別) : 4,017円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル

    CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    T半自動のCO2溶接機用のストレートタイプの交換ノズル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,325
    通常出荷日 : 3日目
  • ガス溶接棒 TIG SUS用

    ガス溶接棒 TIG SUS用

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ガス溶接器用の溶接棒。
    ステンレスをガス溶接する際に使用する溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,460
    通常出荷日 : 29日目
    • SALE 2025/03/31まで

    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
    ・溶接時の負担を軽減。
    ・軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
    ・高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
    通常価格(税別) : 41,969円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

    軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

    日鉄住金溶接工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・軟鋼、490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の裏波溶接、薄板の溶接に適しています。
    通常価格(税別) : 4,497円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・人気のアイボーグ180°にカラーラインナップ「ロゼ」が新登場しました。
    ・パノラマワイドパネル採用により180°の広い視界と3面同時自動遮光を実現しました。
    ・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタ採用でより鮮明な視界を実現しました。
    ・新型ワンタッチヘッドギアにより装着ストレスが軽減し作業効率がアップしました。
    【用途】
    ・TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨に。
    ・アーク溶接作業での目の保護に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,983円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

    タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

    東芝マテリアル

    評価 0.0
    直流正極性、平衡型交流および直流逆特性溶接の一般用電極棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,833円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

    タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

    東芝マテリアル

    評価 0.0
    電子放射性が優れているため、安定したアークが得られます。
    動作中の電極温度が低いため、溶接棒の母材への溶け込みが起こらず、欠点数の少ない溶接を行うことができます。
    2%トリア入り。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,417円~
    通常出荷日 : 3日目
  • MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

    MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・トーチボディ部軽量化及び握りやすいハンドル形状により、操作性が向上
    ・JIS規格(JIS C 9300-7)対応により、安全性が向上
    通常価格(税別) : 57,097
    通常出荷日 : 8日目
  • TIGトーチボディー(空冷式)

    TIGトーチボディー(空冷式)

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    アングル型のトーチボディー空冷式用です。
    電流により、3タイプございます。
    用途:溶接用
    通常価格(税別) : 13,179円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 溶接用トーチ部品チップ

    溶接用トーチ部品チップ【10個入り】

    トーキン

    評価 0.0
    【特長】
    半自動溶接からロボット溶接までに対応。ドリル穴あけ加工でワイヤ経路がスムーズです。ジリコンクローム銅製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,683円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

    CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヘン純正部品です。
    ・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 975
    通常出荷日 : 2日目
  • CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350LII

    CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350LII

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル
    ・豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能
    ・溶接条件設定をアシストする溶接ガイド機能を搭載
    ・低電流域から高電流域までスパッタの少ない溶接が可能になり、直流低スパッタモードで発生するスパッタを最大80%低減
    ・高速溶接でもスパッタの発生を抑え高品質な溶接を実現
    ・パワーケーブルを延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます
    【標準構成】
    ・BT3500V-30(3m)溶接トーチ付。
    ・CBT-EX使用の場合、電流検出アダプタが別途必要。
    ・延長ケーブルは含まず。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 898,824
    通常出荷日 : 1日目
  • トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ

    トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ

    マイト工業

    評価 0.0
    トーチ用の軟鉄・ステンレス用チップ(10本入り)で、最短0.6~最長1mmまでの4サイズを取り揃えています。
    ワイヤー径(Φmm)は0.6、適合機種はMDM-200です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 4日目
  • インバーターオート CO2/MAG自動溶接機 CPDE350/CPDE500G

    インバーターオート CO2/MAG自動溶接機 CPDE350/CPDE500G

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・インバーター制御による高い省エネ性能
    ・2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
    ・軽量送給装置 10kg による作業時の移動負荷軽減
    ・視認性に優れたデジタルパネルで分かりやすく使いやすい
    ・内部機能とエラー項目を一目で確認でき、万が一のトラブルの解消にかかる時間を短縮出来ます
    ・サイリスタ機と比べ質量最大62%・体積最大52%と小型軽量化
    【標準構成】
    ・CPDE350:BT3500-30(3m)溶接トーチ付。
    ・CPDE500G:BT5000-30(3m)溶接トーチ付。
    ・共通:延長ケーブルは含まず。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 615,295円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    TIG溶接用タングステン電極棒

    TIG溶接用タングステン電極棒

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
    ・特にアルミ溶接に適しています。
    【用途】
    ・TIG溶接用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,235
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ

    Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ【10個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。
    ・1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています。
    ・鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。
    通常価格(税別) : 1,810円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Z-IIチップ

    Z-IIチップ【10個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    【特長】
    ・1.25kg~20kgのスプール巻きワイヤに適しています。
    ・鉄・ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。
    通常価格(税別) : 1,550円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

    被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
    通常価格(税別) : 15,676円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    SUS304等のステンレス鋼をTIG溶接する際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,984円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

    ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    SUS316等のステンレス鋼をTIG溶接する際に、溶接部分の母材と一体化して接合させる溶接棒です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,176円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
    • SALE 2025/03/31まで

    TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

    TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    ・シンプルで優れた耐久構造。軽量だから操作性も抜群です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,975円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14【1~4個入り】

    神戸製鋼所

    評価 0.0
    車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
    通常価格(税別) : 4,406円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シールドカップ(ノズル)

    シールドカップ(ノズル)【5個入り】

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    パナソニック溶接システム製部品 シールドカップ(ノズル)です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,740
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TIG溶接用トーチボディ

    TIG溶接用トーチボディ

    ダイヘン

    評価 0.0
    【特長】
    電気/TIG溶接機用の高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。
    通常価格(税別) : 14,389
    通常出荷日 : 4日目
  • 液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・溶接時のアーク光を瞬時に感知、自動的に遮光し目を保護します。
    ・溶接開始時のぶれを軽減できます。
    ・かぶり面タイプのため両手がフリーになります。
    ・歪まない視界、鮮明な視界、均一な遮光、安心の広角遮光を実現します。
    ・TIG溶接にも対応します。
    【仕様】
    ・視界領域:W95×H85mm(本体)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,760円~
    通常出荷日 : 4日目
  • TIGトーチボディー(水冷式)

    TIGトーチボディー(水冷式)

    パナソニック溶接システム

    評価 0.0
    アングル型のトーチボディー水冷式用です。
    電流により、4タイプございます。
    用途:溶接用
    通常価格(税別) : 14,936円~
    通常出荷日 : 4日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

      MAG溶接用トーチ“ブルートーチ”

      MAG溶接用トーチ“ブルートーチ”

        溶接用トーチ部品チップ

        溶接用トーチ部品チップ

          溶接機用アダプター

          溶接機用アダプター

            ロボットトーチ

            ロボットトーチ

              パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン トーキン 日動工業 トーキン
              39,380円 41,969円 21,119円 1,683円 5,000円 28,888円
              4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目  
              溶接トーチ 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品
              標準タイプ(空冷式) アングル形 - - - -
              アングル形 - - - - -
              トーチスイッチ付 - - - - -
              空冷 水冷 - - - -

              電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              mag溶接に関連する通販・販売特集