ktc 工具の特集ページです。
板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)やプロフィットツールスパナセット(5本組) TS305などktc 工具に関する商品を探せます。
-
板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)
評価 0.0
送り角度20°の板ラチェットめがねレンチ。
【特長】
・ギア歯数:18。
・六角。十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・頭部にラチェット機構を組み込んでいるので、レンチをボルト・ナットから外すことなく連続回転可能。
【用途】
・頭部は薄型形状で狭い所の作業に最適。
※仮締め専用:本締め、サビ付いたボルト・ナットに使用しないでください。
通常価格(税別) : |
4,650円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す
・中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ付きです
・先端部をテーパー形状にし、従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くした
・口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。
【用途】
・従来のスパナが使いにくい場所、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に最適
・自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分などに便利
・各種機械のダブルナット締緩作業に便利
通常価格(税別) : |
14,891円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プロフィットツールスパナ
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するスパナ。
【特長】
・先端部をテーパー形状にし、従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くした。
・口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。
・各種機械のダブルナット締緩作業にも便利。
【用途】
・従来のスパナが使いにくい場所。
・自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分。
・特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効。
通常価格(税別) : |
2,865円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)
評価 0.0
ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。
【特長】
・ストレートショートタイプ。
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。
通常価格(税別) : |
1,543円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
評価 0.0
レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るめがねレンチ。
【特長】
・頭部にラチェット機構を組み込んでいる。
・ラチェット部は本締めが可能。
・送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業が可能。
・レバー操作により回転方向を切り替え可能。
・滑りにくいグリップデザインを採用。
・左右切替式なので、作業性に優れる。
【用途】
・狭い場所での作業に最適。
通常価格(税別) : |
3,207円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに使用するレンチセット。
【特長】
・中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ付き。
・「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルム。
・トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。
・柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えたレンチセット。
通常価格(税別) : |
13,617円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットコンビネーションレンチ(締緩切替タイプ)
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するレンチ。
【特長】
・ラチェット部は本締めが可能。
・左右切替式なので、作業性に優れている。
・送り角度5°(8mmは除く)で、狭い場所でのスムーズな連続作業が可能。
・狭い場所で活躍するショートタイプ。
・滑りにくいグリップデザインを採用。
通常価格(税別) : |
3,146円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)
評価 0.0
十二角(二重六角)でインチサイズのコンビネーションレンチ。
【特長】
・スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせた新やり形ヘッド。
・柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
・早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えている。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
通常価格(税別) : |
1,907円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
薄口スパナ(両口スパナ)
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するmmサイズの両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・口径部は片側がストレート、反対側は15度の角度が付いている。
・厚み4mm(17×19、19×17は4.5mm)で通常のスパナよりも薄い。
【用途】
・ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作業に最適。
通常価格(税別) : |
3,008円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
評価 0.0
早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えているレンチ。
【特長】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
・ラチェットめがね部の振れ角は片側約90°あり、作業性に優れている。
・送り角度5°(8mmは除く)で、狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・首振り角度は180°。
・矢印表示により作業方向が一目でわかる。
・滑りにくいグリップデザインを採用。
通常価格(税別) : |
2,937円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プロフィットツールコンビネーションレンチ
評価 0.0
「薄く・軽く」を追求したスリムなフォルムのコンビネーションレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。
・柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えている。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに使用。
通常価格(税別) : |
3,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)
評価 0.0
ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。
【特長】
・ストレートロングタイプ。
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。
通常価格(税別) : |
1,857円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クロウフットレンチ TBNS305W
評価 0.0
フレアナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用
・口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です
・口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません
【用途】
・自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締緩作業に
通常価格(税別) : |
10,709円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
T形レンチ TH-8・TH-19・TH-21
評価 0.0
サイズ確認しやすいT形レンチ。
【特長】
・ハンドル部上面にサイズ刻印してあり、ツールステーションなどにつり下げた場合も確認しやすい。
・六角。
【用途】
・ソケットレンチとT型ハンドルが一体となった工具。
通常価格(税別) : |
1,780円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
めがねレンチセット
評価 0.0
ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なメガネレンチセット。
【特長】
・トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮出し刻印。
・樹脂成形トレイのサイズはW445×D185×H52mm。
・窪んだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能。
・I型断面構造採用で、軽量でしなりに強くなっている。
・めがね部は、KTC独自のパワーフィット形状。
【用途】
・自動車整備・機械整備に最適。
通常価格(税別) : |
9,490円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
15°ロングめがねレンチ【3個入り】
評価 0.0
オフセットが15°で、ロングタイプのめがねレンチ。
【特長】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。
・ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能。
・頭部がリング状になっているため、ボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることが可能。
・安定した作業が可能。
・ボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
【用途】
・汎用工具。
通常価格(税別) : |
4,084円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ねじプライヤ
評価 0.0
先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられているプライヤ。
【特長】
・従来のプライヤと違い、先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられている。
・先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっている。
・従来のプライヤ(当社比)と比較して4倍以上のトルクで回すことができる。
・通常のプライヤでは使いづらかった縦方向での使用が可能。
・つぶれた小ねじやサビた小ねじ、特殊形状の小ねじを緩めるのに大変便利。
【用途】
・小ねじの緩め作業。
通常価格(税別) : |
3,255円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)
評価 0.0
ボルト・ナットを締め付けたりするめがねレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・口径サイズは1サイズのみで、45°×15°と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできる。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業に適している。
通常価格(税別) : |
4,343円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,160円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
板ラチェットめがねレンチセット(3本組)
評価 0.0
ギア歯数18の板ラチェットめがねレンチセット。
【特長】
・六角。十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・送り角度:20°。
・頭部にラチェット機構を組み込んでいるので、レンチをボルト・ナットから外すことなく連続回転可能。
【用途】
・頭部は薄型形状で狭い所の作業に最適。
※仮締め専用:本締め、サビ付いたボルト・ナットに使用しないでください。
通常価格(税別) : |
14,198円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
フレックスソケットスパナ(セット品・単品)
評価 0.0
六角ボルト・ナットを締め付けたりする時に使用するスパナ。
【特長】
・スパナ側で早回し、ソケット側で本締めが可能。
・ソケット側は首振り機構。
・ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回し可能。
・ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締め付けたり緩めたりする際に最適。
通常価格(税別) : |
3,690円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
評価 0.0
レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るめがねレンチ。
【特長】
・頭部にラチェット機構を組み込んでいる。両頭とも本締めが可能。
・ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計。
・狭い場所でのスムーズな連続作業が可能。めがね部は、KTC独自のパワーフィット形状。
・ギア歯数72枚、ラチェット送り角度5°により細かな送り操作が可能。
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示。また、矢印表示により作業方向が一目で分かる。
【用途】
・汎用工具。
・狭い場所での作業に最適。
通常価格(税別) : |
8,068円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットコンビネーションレンチ
評価 0.0
早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えいるレンチ。
【特長】
・送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)で、狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・矢印表示により、作業方向が一目でわかる。
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・滑りにくいグリップデザインを採用。
通常価格(税別) : |
2,427円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットめがねレンチセット(両頭型首振りタイプ)
評価 0.0
両頭とも本締めが可能な両頭首振りタイプのレンチセット。
【特長】
・十二角(二重六角)
・口径部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避できる
・頭部がリング状なので、ボルト・ナットから外れにくく均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能
・ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。また、矢印表示により作業方向が一目で分かります
通常価格(税別) : |
46,801円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット(差込角9.5mm・トルクルモデル)
評価 0.0
【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナハンドルなどに装着すると高精度なデジタルトルクレンチとなるスマートセンシングデバイス「トルクル」(GNA080-03)をセットしました
・トルクルを装着することで、作業履歴を自動的に記録し、管理・分析する作業トレーサビリティを実現します
・ケースはスタンダードフォルムのチェストSKX0213シリーズを採用しました
【用途】
・自動車整備・機械整備に
通常価格(税別) : |
142,575円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ピカイチ プロ用電設工具セット
評価 0.0
プロ用の電設工具セット。
【特長】
・電気工事士技能試験に必要な工具セット。
・工具内容は、市場のトップメーカーで品揃え。
・26点セット。
【用途】
・電設工事作業用に。
通常価格(税別) : |
72,654円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ツールセット GTBSS-30
評価 0.0
DIYや家具の組み立てに便利な、電動ドリル用工具セット。
【特長】
・ビットは、両頭/段付の各サイズが入っている。
・ビスの締め/緩め作業がし易いように、マグネットアタッチメントが内装されている。
・ソケット各サイズ、対象物を傷付けにくい形状になっている。
【用途】
・DIY/家具の組み立て/常備工具に最適。
通常価格(税別) : |
3,924円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パイプレンチ PWA
評価 0.0
上あごと下あごの歯を引っ掛けることで、水道管やカス管などのパイプを回すことができるレンチ。
【特長】
・くわえ部はよく噛み込む歯形で、熱処理を施している。
【用途】
・汎用工具。
通常価格(税別) : |
5,543円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
評価 0.0
駆動工具にラチェット機構を追加させるアダプタ。
【特長】
・歯数60枚のギアを採用、送り角度6°です
・スピンナハンドルと組み合わせればラチェットハンドルとして使用できます
【用途】
・汎用工具
通常価格(税別) : |
9,693円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ショートラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
評価 0.0
レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。
【特長】
・ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計。
・両頭とも本締めが可能。
・狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができる。
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示。
・矢印表示により作業方向が一目で分かる。
通常価格(税別) : |
8,618円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
T形レンチ 10~17mm
評価 0.0
ソケットレンチとT型ハンドルが一体となった工具。
【特長】
・ハンドル部上面にサイズ刻印してあり、サイズ確認が容易。
【用途】
・汎用工具。
通常価格(税別) : |
1,980円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,540円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)
評価 0.0
六角ボルト・ナット等を締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
【特長】
・ジョイント部は樹脂製パットを採用。
・ディープソケットを付けても首折れせず、スムーズな動きを持続可能。
・強靭・ロング設計で力がかけやすい。
・新ジョイント機構の採用でヘッド高さを低く設定し、狭い場所での作業性を向上。
【用途】
・汎用工具。
通常価格(税別) : |
3,220円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ソケットアダプター
評価 0.0
駆動工具の差込角を変換する際に使用するアダプタ。
【特長】
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・差込角の異なるソケットと駆動工具を接続するアタッチメント。
・ガタつきを最小限に抑え、安定した差込感を実現。
通常価格(税別) : |
1,707円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,097円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,847円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ラチェットドライバー DBR
評価 0.0
先端ビット交換式のラチェットドライバー。
【特長】
・締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。
・付属のビットは軸部およびグリップエンドに収納可能。
※六角6×8mmビットは軸の反対側(グリップに埋まっている方)についています。
・ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能。
【用途】
・汎用工具。
通常価格(税別) : |
1,067円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
KTC インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
評価 0.0
【特長】
・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています。
・専用鋼材で、耐久性アップ、丈夫で長持ちします。
・独自のピン抜け防止機構 AMBAC(アンバック)システム採用です。
・回転中のピンの飛び出しを防止します。
【用途】
・六角穴付きボルトの脱着。
通常価格(税別) : |
3,781円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
評価 0.0
レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来るラチェット型めがねレンチ。
【特長】
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができる。
・ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっている。
・ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できる。
・ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできるので、締めにも緩めにも使用可能。
【用途】
・汎用工具。
通常価格(税別) : |
6,737円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エアミニラチェットレンチ
評価 0.0
【特長】
・ボディにフルコンポジットハウジング(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化を実現
・全長が短く持ちやすいコンパクトサイズのため、作業スペースが狭い場所での使用に最適です
・実用トルクは35N・m(左回転時の最大トルクは40N・m)のハイパワーです
・ツインエンデュランス機構により、ラチェット部の耐久性が向上
・回転のスピードが微調整できるレギュレーター機能を搭載
・スロットルレバーの引き具合でも回転の微調整が可能です
【用途】
・作業スペースの限られた狭い場所での作業に
通常価格(税別) : |
29,090円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
GEKシリーズ用ラチェットヘッド
評価 0.0
デジラチェヘッド交換式用のラチェットヘッド。
【特長】
・GEK040-X13、GEK085-X13と組み合わせて使用。
【用途】
・GEKシリーズ用交換ヘッド。
通常価格(税別) : |
4,297円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンビネーションレンチ(インチサイズ)
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用するinサイズのレンチ。
【特長】
・早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えている。
・めがね側口径部はパワーフィット形状を採用。
・応力の集中を防ぎボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、確実な締め付け・緩め作業が可能。
・スパナ側ヘッド部はKTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
・幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
・柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れるI型断面形状。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
通常価格(税別) : |
1,907円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
プライヤーセット(マスターグリップタイプ) PLG3
評価 0.0
マスターグリップ採用のペンチ、ラジオペンチ、強力ニッパ3本組みセット。
【特長】
・油分が付着してもフックが指先にフィット
・独自のグリップは、ラバーフックがトップ・インサイド・エンドからなる
・握りやすく・滑りにくく指先にフィット
・奥まった箇所などで下に傾けて作業してもフックが手の滑りを防ぐ
・微妙な開閉を伴う繊細な作業でもフックが指先の力加減を確実に伝える
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利
通常価格(税別) : |
7,116円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
両口スパナ KTC(京都機械工具)
評価 0.0
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する両口スパナ。
【特長】
・ボルトナットの二面幅(平行になっている二面)を2ヶ所でくわえて回す。
・ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化。
・KTC独自の新やり形ヘッド。世界最小クラスのヘッド幅を実現。
・柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現するI字断面形状。
・大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
【用途】
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに最適。
通常価格(税別) : |
893円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電気工事士技能試験 工具セット
評価 0.0
【特長】
・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット
・VVFストリッパーを入組(DK-29を除く)
・圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応(DK-17、DK-29のみ)
通常価格(税別) : |
15,490円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
59,787円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
グリップ P-706-1
評価 0.0
【仕様】
・左右一組・適応機種:P-704/706・入数:1
詳細タイプ:左右一組
適応機種:P-958
通常価格(税別) : |
350円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
グリップ P-960-2
評価 0.0
ワイヤーストリッパー P-960、P-963、P-967、P-968用の交換グリップです。
【特長】
・ESD対応しました。
通常価格(税別) : |
400円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
T形フレックスプラグレンチ
評価 0.0
【特長】
・狭く深い箇所のプラグでも交換できます。
・早回しのできるT型ハンドルです。
・フレックス機構を採用していますので角度をつけて回せます。
・スパークプラグが落下しないマグネット付です。
通常価格(税別) : |
8,131円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
評価 0.0
・環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
・低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、KTC従来品比10%向上)
・アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
・安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
・レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
・トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
・ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
・片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
・KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
通常価格(税別) : |
43,252円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
9.5sq. セミディープソケット(6角)
評価 0.0
より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用したソケットレンチ。
【特長】
・スタンダードとディープの中間的役割をするセミディープタイプ。
・KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
【用途】
・汎用工具。
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。
通常価格(税別) : |
1,290円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B
評価 0.0
【特長】
・電気工事士技能試験に必要な基本工具とVVFストリッパーをセットにしました。
・電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
【用途】
・第二種電工試験の技能試験用に。
・電気工事全般用に。
【セット内容】
・圧着端子:E形リングスリーブ小(1.6mm×2)・小・中・大、VA(VVF)ストリッパー(芯線被覆ストリップ:φ1.6/φ2.0、ケーブル線外装ストリップ:芯線φ1.6×2芯・3芯・φ2.0×2芯・3芯、切断能力:φ2.0×3芯)、ペンチ(175mm 切断能力:VA線(VVF)2.0×3芯、鉄線φ3.0mm 銅線φ3.5mm)、ウォーターポンププライヤー(250mm :最大口開き45mm)、プラスドライバー([[+]]2×100)、マイナスドライバー([[-]]5.5×100)、電工ナイフ(折りたたみ式)、コンベックス(13mm×2m)、ツールロール
通常価格(税別) : |
16,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
グリップ P-958-1
評価 0.0
P-957/958VVFストリッパー用補修部品。
・ホーザン(HOZAN),グリップ(左右一組),P-958-1,1パック
通常価格(税別) : |
350円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ツールセット 700A
評価 0.0
自動車整備に欠かせない工具を厳選した携帯工具セット。
【特長】
・オートメカニック用ベーシックタイプで内容・ケース充実タイプ。
・V形2段式メタルケース。
・12.7mm差込ハンドル・セット内容39点。
・両開きツールケースを採用したツールセット。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。
・丈夫な梨地トレーを採用。ベーシックタイプ。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。
通常価格(税別) : |
44,451円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ツールセット 700AD
評価 0.0
オートメカニック用で内容・ケース充実タイプの携帯工具セット。
【特長】
・V型3段式両開きメタルケース。
・12.7mm差込ハンドル・セット内容56点。
・両開きツールケースを採用したツールセット。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。
・丈夫な梨地トレーを採用。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。
通常価格(税別) : |
59,301円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ツールセット 700S
評価 0.0
スタンダードタイプの携帯工具セット。
【特長】
・セット内容:46点
・V形2段式メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実
【用途】
・産業機械・自動車・バイク等の組立て、メンテナンス用
・出張修理にも最適
通常価格(税別) : |
39,894円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ツールセット TSA3331
評価 0.0
【特長】
・自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット。
・天面フラットV形3段式ケース。
・全段プラスチックトレー付。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。
・丈夫な梨地トレーを採用。
・メタルケースは、3色用意。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。
通常価格(税別) : |
60,370円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
評価 0.0
早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えているレンチ。
【特長】
・ラチェット部は本締めが可能。
・ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができる。
・締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かる。
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示している。
・矢印表示により作業方向が一目で分かる。
【用途】
・汎用工具。
・狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
通常価格(税別) : |
4,152円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
12.7sq. ソケットセット(ホルダ付)
評価 0.0
【特長】
・ボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
・六角(TB410XEは六角と十二角(二重六角)がある)。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
通常価格(税別) : |
4,044円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
評価 0.0
【特長】
・視認性の高い目盛りを採用し、より快適なトルク調整作業が可能です
・グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用しています
・不意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用しています
・GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです
・保管に便利な専用樹脂ケース付きです
【用途】
・規定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業に
通常価格(税別) : |
19,887円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

板ラチェットめがねレンチセット(3本組)
|

プロフィットツールコンビネーションレンチ
|

めがねレンチセット(14本組)
|

ラチェットめがね用ソケットセット(9.5sq. ドライブ角アダプタ付)
|

TONE 打撃めがね
|

プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305
|

45°ロングめがねレンチセット
|

両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°
|

ラチェットめがね用アダプター(ビット用)
|

めがねレンチ
|

MONO 両口ラチェットレンチ
|
KTC(京都機械工具) |
KTC(京都機械工具) |
KTC(京都機械工具) |
KTC(京都機械工具) |
TONE |
KTC(京都機械工具) |
KTC(京都機械工具) |
TONE |
TONE |
NEPROS |
ウィザ(旧:アークランドサカモト) |
14,198円
|
3,600円~
|
25,062円
|
11,651円
|
5,000円~
|
13,617円
|
14,496円~
|
5,700円~
|
750円
|
4,227円~
|
3,260円~
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目
|
5日目
|
1日目
|
4日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目~
|
板ラチェットレンチ |
コンビネーション |
両口めがね |
コンビネーション |
片口めがね |
コンビネーション |
両口めがね |
両口めがね |
アダプター |
両口めがね |
- |
有 |
無 |
無 |
有 |
無 |
無 |
無 |
有 |
有 |
- |
有 |
無 |
無 |
無 |
有 |
無 |
無 |
無 |
有 |
- |
無 |
- |
セット品 |
単品 |
セット品 |
セット品 |
単品 |
セット品 |
セット品 |
単品 |
単品 |
単品 |
- |
3 |
- |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
旭金属工業
引掛スパナ FK
評価 4.8
通常価格(税別):
818円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
評価 4.6
通常価格(税別):
630円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
TONE
ラチェットめがねレンチ
評価 4.8
通常価格(税別):
1,577円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
旭金属工業
打撃めがねレンチ DR
評価 4.0
通常価格(税別):
3,435円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
旭金属工業
引掛ピンスパナ FP
評価 4.8
通常価格(税別):
1,487円~
通常出荷日:
1日目~
当日出荷可能
-
TONE
薄型スパナ DSTO
評価 4.8
通常価格(税別):
882円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next