(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

kds スケール通販・販売特集

  • セッティングメジャー
  • FSS-V スケールステッカ(縦型)
  • スケールステッカ_FSS/FST
  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)
  • マシンスケール
  • キャッチアップスケール 快段目盛
  • マシンスケール 快段目盛
  • シルバースケール快段目盛
  • スケールテープ
  • カッティングスーパースケール(直尺・定規)

kds スケールの特集ページです。
セッティングメジャーやFSS-V スケールステッカ(縦型)などkds スケールに関する商品を探せます。

  • セッティングメジャー

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【特長】
    ・粘着テープ付目盛テープ。
    ・正目盛(1m、2m、5m)。
    ・逆目盛(1m、2m、5m)。
    ・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
    ・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
    ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
    ・テープの不要部分はハサミでカット可。
    ・目盛精度JIS1級相当。
    ・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
    【用途】
    ・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FSS-V スケールステッカ(縦型)

    FSS-V スケールステッカ(縦型)

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    ステッカタイプの縦型スケール。
    【特長】
    ・柔軟性のあるポリエステル製、ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます
    ・角部はRです、容易に剥がれません
    【用途】
    ・機械・装置などに貼りつけて使用してください
    通常価格(税別) : 697
    通常出荷日 : 3日目
  • スケールステッカ_FSS/FST

    スケールステッカ_FSS/FST

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
    ・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
    ・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
    ・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
    ・角部はRです。容易に剥がれません。
    ・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
    ・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 561
    通常出荷日 : 4日目
  • スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・ES1N,ES1N-SUS,ES3Nは接着タイプ、ES2N,ES2N-SUS,ES4Nはボルト止めタイプです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 260円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    マシンスケール

    マシンスケール

    シンワ測定

    評価 0.0
    全てのスケールが巾15mm×厚さ0.5mmの直尺。
    【特長】
    ・シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
    ・機械に取り付けることで、目盛での調整や加工時のサイズ確認などが行えます。
    【用途】
    ・機械などへの取り付けに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,320円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • キャッチアップスケール 快段目盛

    キャッチアップスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    新設計の階段状目盛を使用、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
    ・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
    ・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
    ・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
    ・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
    ・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。(規格はJIS B7516)
    【用途】
    ・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 586円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    マシンスケール 快段目盛

    マシンスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です
    ・機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです
    ・取付穴付です
    ・サビに強いステンレス材です
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
    【用途】
    ・寸法測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,508円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • シルバースケール快段目盛

    シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。
    【特長】
    ・1mm単位(上段)、0.5mm単位(下段)の目盛が見やすい。
    ・サビに強いステンレス材(SUS420J2)。
    ・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
    ・規格はJIS B 7516。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げ。
    【用途】
    ・線引き、ケガキ作業、寸法測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • スケールテープ

    スケールテープ

    ミスミ

    評価 0.0
    スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    • 納期短縮
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・カッティング作業に最適なアルミ製定規。
    ・ワイドな50mm幅。
    ・取手付のため、誤って手を切る心配がありません。
    ・裏面には便利なマグネット付。
    【用途】
    ・製図・裁断用。
    通常価格(税別) : 5,246
    通常出荷日 : 4日目
  • ラジアススケール

    ラジアススケール

    シンワ測定

    評価 0.0
    Rの測定、直径・板厚の測定、長さの測定用スコヤ。
    【特長】
    ・1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
    ・コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
    【用途】
    ・Rの測定、直径・板厚の測定、長さの測定に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,549
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • シルバースケール 快段目盛

    シルバースケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・縦方向や奥行方向の測定に便利な裏面縦数字表記です
    ・0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます
    ・サビに強いステンレス材です
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
    【用途】
    ・機械や治具の奥行測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • センター目盛リング (ECR)

    センター目盛リング (ECR)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】・スケールリングの原点合わせに。【材質】・S45C製。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,697円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛

    シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    ・JIS認証品です。
    【用途】
    ・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,767円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    快段目盛ハイトゲージ

    快段目盛ハイトゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛、本尺カラー数字で視認性、デザイン性がアップしました。
    【特長】
    ・本尺は1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
    ・数値を瞬時に把握できる連続追い数字+2mm点目盛。
    ・副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。
    ・本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上させました。
    ・本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。
    ・目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付。(3倍拡大レンズ)
    ・微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
    ・スクライバ先端超硬チップ付。
    ・ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。
    ・ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
    【用途】
    ・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    サークルメジャー 快段目盛

    サークルメジャー 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
    ・ブラックタイプなので見やすいです
    ・円周と直径を同時に測定可能です
    【用途】
    ・大径部品の円周、直径測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • スケールプレート

    スケールプレート

    ミスミ

    評価 0.0
    スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
    ・先端を曲げて、つまみやすくしています。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    ・JIS認証品です。
    【用途】
    ・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,500
    通常出荷日 : 1日目
  • スケールキャリパー

    スケールキャリパー

    東栄工業

    評価 0.0
    0.1mm単位で読み取れるバーニヤ付スケールキャリパー。
    【特長】
    ・JIS 1級のスケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤストッパーをプラス。
    ・ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
    ・0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
    ・測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
    通常価格(税別) : 36,529円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

    デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

    イーグル・クランプ

    評価 0.0
    【特長】
    ・クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。
    ・明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
    ・離れた所から操作のできるリモコン付属です。
    【用途】
    ・クレーンやつり具のオーバー荷重防止・安全対策。
    ・製造工程における重量管理。
    ・製品出荷時の重量管理。
    ・トラック運送時の過積載防止。
    ・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量。
    ・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量。
    ・スクラップ計量。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 219,363円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • スケールシート L-125

    スケールシート L-125

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に。
    ・2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
    ・微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイクロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
    ・スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転させて使用することも可能です。
    【仕様】
    ・スケール:50×80mm(±0.005mm)
    ・線ピッチ:0.1mm/0.5mm
    ・外形寸法:75×105mm
    ・厚さ:0.175mm
    ・材質:ポリエステル
    ・入数:1
    ・線幅:0.007mm(±0.001mm)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,888
    通常出荷日 : 3日目
  • スケールステッカ_FSS-V/FST-V

    スケールステッカ_FSS-V/FST-V

    鍋屋バイテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
    ・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
    ・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
    ・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
    ・角部はRです。容易に剥がれません。
    ・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
    ・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 377円~
    通常出荷日 : 4日目
  • テープメジャー

    テープメジャー

    シンワ測定

    評価 0.0
    フレキシブルな素材の巻尺。
    【特長】
    ・フレキシブルな素材なので色々なものが測れます。
    ・おもて面は縦目盛、裏面は横目盛がついており、用途に合わせて表裏を使い分けられます。
    【仕様】
    ・材質:テープ:塩化ビニル樹脂被覆ガラス繊維、テープ端部:鉄、カシメ部:真鍮
    ・テープ幅:15mm
    ・テープ長:1.5m
    ・質量15g
    ・長さの許容差:±1.9mm
    【用途】
    ・洋裁や曲面の測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290
    通常出荷日 : 1日目
  • けがきスケール

    けがきスケール

    SUS

    評価 0.0
    SF共通パーツ
    本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
    通常価格(税別) : 4,633
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 製図用品 三角スケール

    製図用品 三角スケール

    シンワ測定

    評価 0.0
    図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール。
    【特長】
    ・地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利(A-15)
    ・縮小コピー図面を原稿サイズで読み取り可能。(C-15)
    【用途】
    ・図面の作成・読み取りに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,316円~
    通常出荷日 : 1日目
  • NO.12スケール 

    NO.12スケール 

    東海産業

    評価 0.0
    長さ、角度、R測定、測定範囲0-90°、0-10㎜、1DIV 0.1㎜
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 3日目
  • NO.8スケール

    NO.8スケール

    東海産業

    評価 0.0
    差し替えて使用するスケールです。
    【計測内容】長さ測定:測定範囲0~20mm、1DIV、0.1mm
    倍率:10倍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルハイトゲージ VH

    デジタルハイトゲージ VH

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    測定値が指定公差範囲に入っているかを簡単測定できるデジタルハイトゲージ。
    【特長】
    ・ベース基準面は鋼貼り仕様で耐摩耗性に優れる。
    ・デジタル表示で見やすい。
    ・任意の位置で0設定ができる。
    ・ホールド機能と公差設定機能付。
    ・スクライバー先端は超硬チップ付。
    ・ホルダアームと、スクライバクランプ使用しダイヤルインジケータの取付が可能。
    【用途】
    ・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
    ・ホルダアームと、スクライバクランプ使用でダイヤルインジケータを取り付けられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,417円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルSラインハイトゲージ

    デジタルSラインハイトゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
    ・ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。
    ・専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。
    ・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
    ・微動送り付です。
    ・オートオフ機能付(約10分)です。
    【用途】
    ・金型、治工具の測定やケガキ作業に
    【使用条件】
    ・使用温度範囲(℃):10-40
    ・データ送信用接続ユニット:DTC-M1(有線)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 80,791円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    標準ハイトゲージ

    標準ハイトゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    本尺移動による0点調整機能で長期使用可能なハイトゲージ。
    【特長】
    ・測定面は鋼貼り仕様で耐摩耗性抜群。さらに0点調整機能で長期使用が可能。
    ・本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできる。
    ・目盛りの読み取りが楽な拡大レンズ付。(3倍ガラスレンズ)
    ・微動送りでバーニヤ送りの微調整ができる。
    ・スクライバ先端超硬チップ付。ステンレス製で、防錆処理が簡単。
    ・ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダを利用する。
    【用途】
    ・金型・治工具の測定や工作物のケガキ、高さ寸法の測定に使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,731円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

    洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

    シンワ測定

    評価 0.0
    2×4建築に適しているスコヤ/洋裁用の曲尺。
    【特長】
    ・スコヤは、長枝、短枝の巾がインチ寸法のため2×4建築に便利。
    ・洋裁尺は、表面cm目盛、裏面洋裁目盛となっている。
    【用途】
    ・各種材料の長さ測定に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,606円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。
    ・このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
    ・A・ABタイプ:天袋、地袋、回り縁のある所の内寸法取りに。
    ・B・C・Dタイプ:尺杖、間竿に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,840円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型巻尺フラットルール(スチール)

    小型巻尺フラットルール(スチール)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    曲面測定に最適なフラットテープです。
    小型で固定爪、フリータイプ。
    材質:スチール/テープ幅(mm)10
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,366
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    192シリーズ 直読ハイトゲージ

    192シリーズ 直読ハイトゲージ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・192シリーズの直読ハイトゲージ(HW)
    ・上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
    ・任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
    ・駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
    ・クランプの固定が簡単確実におこなえます。
    ・手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63,228円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シルバー直尺(直尺・定規)

    シルバー直尺(直尺・定規)

    ヤマヨ測定機

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ステンレス直尺に艶消しメッキ加工。テカリを抑え目の疲労を軽減した定規。
    ・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)。
    ・検査・製図・原図用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,664円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺。
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
    ・A、ABタイプ:天袋、地袋、廻縁のある所の内寸法取りに最適。
    ・B、C、Dタイプ:尺杖、間竿に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,970円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ケンメジャー

    ケンメジャー

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる測定工具。
    【特長】
    ・今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出しができる。
    ・機械加工の現場で仮想交点からの測定ができる。
    【用途】
    ・仮想交点からの測定や、角度曲げの測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,497
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

    小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

    ムラテックKDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
    ・直径約63cmまで使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489
    通常出荷日 : 1日目
  • フック付スケール 快段目盛

    フック付スケール 快段目盛

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ
    ・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
    ・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
    ・外周面は糸面取りを施してあり、素手でも安全に扱えます
    【用途】
    ・端面からの寸法測定、C面取の簡易測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 950
    通常出荷日 : 3日目
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-TiSシリーズ

    防塵・防水クレーンスケール FJ-TiSシリーズ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    IP65等級準拠、水洗いOK。
    【特長】
    ・アルミ合金製。
    ・充電器とバッテリパック2個 標準装備。
    ・下からでも見やすい表示部。
    ・LED表示。
    【用途】
    ・食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 168,187円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    スケールルーペ用スケール板

    スケールルーペ用スケール板

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ライトスケールルーペ(LSL-26、LSL-35)に標準セットされているものです。
    【用途】
    ・ライトスケールルーペの単品スケール板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,600
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 角度スケール 両面テープタイプ

    角度スケール 両面テープタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    角度スケール 両面テープタイプになります。【材質】A1050P
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 3日目
  • リニヤスケール(標準タイプ)

    リニヤスケール(標準タイプ)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体断面寸法37.5×49.5mmの標準タイプです。
    ・測定範囲が広く機種も豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 104,958
    通常出荷日 : 5日目
  • 高精度磁気スケール PSシリーズ

    高精度磁気スケール PSシリーズ

    HIWIN(ハイウィン)

    評価 0.0
    高精度の磁気スケールです。
    5mm精度はPS-Aタイプ、1mm精度はPS-Bタイプをラインナップ。

    【特長】
    ・異なる精度要求に応えるため、種々の形式のエンコーダヘッドに対応できるようにしています。
    ・磁気スケールは、油、水、ほこりなどの悪環境の中でも精度を維持し、フィードバック信号を生成することが可能です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 20,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ピックアップスケール60cm

    ピックアップスケール60cm

    岡本製図器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・丈夫で、目盛の見やすいステンレス製
    ・目盛は上下1mmピッチ、裏面には度量衡換算表付き
    【商品仕様】
    ・目盛:60cm
    ・サイズ:縦30×横640×厚1.2mm
    ・材質:ステンレス
    ・入数:1本
    ・JANコード:4960910131378
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,826
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    Uスケール

    Uスケール

    クボタ計装

    評価 0.0
    【特長】
    ・キャスター付薄型軽量U字型スケールです
    ・指示計:KS-C8000(IP66相当)が付属しています。
    ・パレット計量に最適です。
    ・製品質量わずか33kgで移動も簡単です。
    ・取引証明に使える検定品です。
    ・ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単です。
    ・明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示です。
    ・ガイダンス表示とヘルプナビが操作をサポートします。
    【用途】
    ・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。
    通常価格(税別) : 423,780
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • NO.6スケール 

    NO.6スケール 

    東海産業

    評価 0.0
    差し替えて使用するスケールです。
    【測定内容】長さ、角度、R測定:測定範囲±10mm、1DIV、0.1mm
    倍率:10倍
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,990
    通常出荷日 : 3日目
  • シルバースケール 快段目盛 ディップス付

    シルバースケール 快段目盛 ディップス付

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。
    ・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    ・0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
    ・サビに強いステンレス材です。
    ・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    ・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    ・JIS認証品です。
    【用途】
    ・一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,571円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX

    570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現しています。
    ・高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
    ・測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
    ・LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
    ・平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    ・【用途】
    ・高さ、段差測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 76,381円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 分度器ラベル

    分度器ラベル【10個入り】

    グラフ

    評価 0.0
    分度器ラベルです。
    【特長】
    ・材質はPETフィルムです。
    ・使用温度は-20℃~80℃。
    ・接着剤(アクリス系二液型)が塗布されておりますので剥離紙を剥がして使用下さい。
    通常価格(税別) : 2,237円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用するスコヤ。
    【特長】
    ・各種工作物の平坦度、真直度などの検査及び精密ケガキ用。
    ・平面片面一段に1mm通しの目盛付。(目盛両端20mmの余白)
    ・測定面研磨仕上。
    ・真直度(10+L/50)µm。(Lは呼び寸法を表す)
    【用途】
    ・平面度・平行度、真直度の測定、精密ケガキ用として使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,032円~
    通常出荷日 : 35日目~
  • 570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・角柱タイプでABS機能付
    ・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
    ・現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
    ・ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    ・電池寿命は通常使用で約5.000時間です。
    ・スクライバ先端は超硬合金チップ付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,055円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

    60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定範囲…円周:60/950mm、直径:直径20/300mm
    ・最小目盛…0.1mm
    ・幅…16mm
    ・厚さ…0.2mm
    ・材質…ステンレスバネ鋼
    ・円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
    ・JAN:4548745564297
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,890
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

    デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ダイヤルインジケータの標準装備でハンドルタイプのさらに使いやすくなったハイトゲージ。
    【特長】
    ・液晶の表示数値が大きく見やすい。
    ・任意の位置で、任意の数値を表示可能なプリセット機能付。
    ・ダイヤルインジケータ(WTI-8038S)、ダイヤルインジケータ取付用ホルダアーム、スクライバ付属。
    【用途】
    ・ケガキ作業に最適。
    ・ダイヤルインジケータを使った安定した測定が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,170円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット

    デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット

    シンワ測定

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます
    ・針状:ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます
    ・円柱状(Φ1mm):狭い場所の深さ測定ができます
    ・付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます
    ・文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました
    ・デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,907
    通常出荷日 : 1日目
  • 自由金 目盛なし

    自由金 目盛なし

    シンワ測定

    評価 0.0
    ケガキ時、角度写し時に使用するスコヤ。
    【特長】
    ・角度を任意に調節可能。
    【用途】
    ・任意の角度やケガキ、写し取りに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,112円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛

    3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛

    シンワ測定

    評価 0.0
    伸縮式の直尺です。
    【特長】
    ・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測ることができます。
    ・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所にキズを付けません。
    ・外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
    ・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    ・伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
    ・折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしたワンタッチ式のストッパーレバーを採用しました。
    ・裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
    ・大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキに便利です。
    【用途】
    ・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などにご利用できます。
    ・A・ABタイプ:天袋、地袋、廻縁のある所の内寸法取りに適用します。
    ・B・C・D・Eタイプ:尺杖、間竿に適用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,020円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ハイトゲージ(デジタル)

    ハイトゲージ(デジタル)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性
    ・ホルダーアームと、スクライバークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です
    【用途】
    金型、治工具の測定やケガキ作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,550円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
    ・本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピーディにできます。
    ・スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
    ・スライダのホールド感が向上しています。
    ・長い時間使用しても、目が疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。【材質】本尺、バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付
    【付属品】スクライバ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,434円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    小形精密水準器 (A級)

    小形精密水準器 (A級)

    大菱計器製作所

    評価 0.0
    小形携帯用精密水準器です。
    【特長】
    ・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。
    ・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。
    ・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    【用途】
    ・サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 136,941円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

テープメジャー

テープメジャー

    シンワ測定
    290円
    1日目  
    1.5
    ガラス繊維
    15
    小型巻尺

    巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    kds スケールに関連する通販・販売特集

    • USB LAN

      USB LAN

      USB LANに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

    • 回転台

      回転台

      回転台に関連する売れ筋商品をご用意しています。

    • レーザーポインター緑

      レーザーポインター緑

      レーザーポインター緑に関連するたくさんの商品から選べる!

    • 傾斜計

      傾斜計

      傾斜計に関連する取扱商品特集。

    • 単4電池

      単4電池

      単4電池に関連するオススメ品が見つかる!

    • 勾配定規

      勾配定規

      勾配定規に関連する商品をセレクト。

    • 電池パック

      電池パック

      電池パックに関連する商品をピックアップ!

    • パソコン 台 卓上

      パソコン 台 卓上

      パソコン 台 卓上に関連する商品を要チェック!

    • USBキャップ

      USBキャップ

      USBキャップに関連する商品を厳選してご紹介。

    • マイクワイヤレス

      マイクワイヤレス

      マイクワイヤレスに関連する人気商品をチェック!

    • USB c充電器

      USB c充電器

      USB c充電器に関連する注目商品がいっぱい。

    • 210 クラウン

      210 クラウン

      欲しかった210 クラウンに関連する商品がきっと見つかる。