(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

idec スイッチ通販・販売特集

  • LBWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ
  • LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ
  • HWシリーズ 押しボタンスイッチ
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
  • Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
  • HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
  • Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

idec スイッチの特集ページです。
LBWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチやLWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチなどidec スイッチに関する商品を探せます。

  • LBWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

    LBWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    集合密着取り付け時にも容易に着脱可能な押しボタン。
    【特長】
    ・パネル前面高さ、2mmのフラットデザイン。
    ・ロックレバー方式のセパレート構造。
    ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)。
    ・UL、CSA承認品およびEN企画適合品。
    【用途】
    ・集合密着取り付け時などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
    【特長】
    ・一体構造の端子力バー
    ・安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
    【用途】
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 510円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
    ・保護構造はIP65(IEC60529)
    ・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 598円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    短胴22mmの一体形の押しボタン。
    【特長】
    ・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
    ・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
    ・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
    ・接点は金クラッドの1cおよび2c
    ・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
    【用途】
    ・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 820円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

    Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    Φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
    簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
    【作業性】
    ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
    ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
    【小型化】
    ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    ・短胴設計。
    ・形A22 NW(照光タイプ)でも形A22NS(非照光タイプ)と同サイズ。
    【安全性】
    ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
    ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
    ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
    【品揃え】
    ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
    ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
    ・保護構造として、IP66、NEMA 4X、13に準拠。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ30 照光押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・高信頼性かつ豊富なバリエーション
    ・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    ・金接点 銀接点 10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
    【特長】
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
    ・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
    ・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,430円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

    HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

    IDEC

    評価 0.0
    Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。
    【特長】
    ・Φ22(直径22mm)セレクタスイッチスタンダードタイプ銀接点10AIP65
    ・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
    ・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 730円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

    Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
    ・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・CEマーク表示をしています
    ・優れた接触信頼性
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 388円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    IDEC

    評価 0.0
    主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品です。保護構造はIP65(IEC 60529)
    高信頼性かつ、40×40×55~75×75×137までの豊富なサイズバリエーションがあります。

    耐環境性抜群のヘビーデューティー(激しい使用に耐えられる高耐久性)タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,870円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ22の4接点、胴37.1mmの非常停止用押ボタンスイッチ。
    安全性を極めたセーフブレイクアクション。
    【特長】
    ・パネル奥行寸法は、1~4接点すべて37.1mm(はんだ端子形)〔ねじ端子形は48.7mm(端子力バー装着時)コネクタタイプは55.5mm〕
    ・照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現
    ・1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意
    ・2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)
    ・直接開路動作機能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
    ・セーフティロック機構(IEC60947-5-5:6.2項)
    ・保護構造IP65(IEC60529)
    ・接点は金メッキ接点
    ・ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)
    ・ボタンサイズはΦ40(大形)とΦ60(特大形)の2種類を用意
    ・非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意
    ダーク系赤(R):マンセル記号、5R4/12(近似)
    ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似)
    ・ボタンのロックと同時にLEDが点灯する連動照光タイプも用意(ボタンサイズは大形Φ40のみ)
    ・配線工数の削減・誤配線の防止に効果的なコネクタタイプも用意
    ・UL、c-UL認証品およびEN規格適合品
    ・UL非常停止カテゴリ認証品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,280円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

    Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

    IDEC

    評価 0.0
    Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。
    【特長】
    ・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
    ・保護構造はIP65(IEC60529)
    ・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 780円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ30用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」
    ・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    ・充電部保護カバーを標準付属
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 518円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 598円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
    ・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
    ・独自のスライド構造による高い接触信頼性
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
    ・記名表示が簡単
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 191円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ30 セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・高信頼性かつ豊富なバリエーション
    ・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    ・銀接点 10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    一般用基本スイッチ Z

    一般用基本スイッチ Z

    オムロン

    評価 0.0
    高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
    【特長】
    ・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
    ・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
    ・基準形には微小負荷用もシリーズ化
    ・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 763円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    LWシリーズ 押しボタンスイッチ

    LWシリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    手に負担のかからない軽タッチ設計のコントロールユニット。
    【特長】
    ・軽快な操作感
    ・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付け時も容易に可能
    ・バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
    ・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備
    ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)(ブザーは閉鎖形)
    ・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(ブザーは除く)
    【用途】
    ・操作回数の多い食品・包装機械などに対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,110円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

    Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
    【特長】
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
    ・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
    ・2方向からの配線が可能
    ・充電部保護カバーを標準付属
    ・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
    ・CEマーク表示をしています
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 374円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
    ・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
    ・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,430円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・ボタン色はR(赤)のみです
    ・プッシュロックターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,760円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

    パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    パイロット式2ポート電磁弁。
    【特長】
    ・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
    ・高信頼、高品質で、オプション・バリエーションも豊富なため、様々な設備・装置類の性能を確実に高める
    ・ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できる
    ・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
    ・ダイアフラム駆動式
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 6日目~
  • 薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

    薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

    TAIYO(太陽鉄工)

    評価 0.0
    薄形・軽量で省スペースタイプのスイッチ付薄形空気圧シリンダ。
    【特長】
    ・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ
    ・回転レスをシリーズ化
    ・保守・メンテナンスに便利な分解可能形
    ・ロッド先端部仕様は、めねじタイプとおねじタイプがあります
    ・内径Φ12~Φ32のピストンロッドにはステンレス(硬質クロームめっき)を採用
    通常価格(税別) : 5,788円~
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ30 セレクタスイッチ AR30形

    Φ30 セレクタスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ30用セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」
    ・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
    ・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    ・充電部保護カバーを標準付属
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 758円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    産業用スタンダードタイプの押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・安全性・耐環境性を重視したヘビータイプのΦ25シリーズ
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
    ・端子カバー不要
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
    ・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)
    ・金、銀接点 10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 750円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

    Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。
    安全性・耐環境性を重視したHeavy Type(ヘビータイプ)のΦ25シリーズ。
    フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
    【特長】
    ・端子カバー不要
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
    ・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 940円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    トグルスイッチ Sシリーズ

    トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
    ・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
    ・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
    ・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 367円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

    Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ。
    【特長】
    ・2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)
    ・直接開路動作機能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
    ・セーフティロック機構(IEC60947-5-5:6.2項)
    ・保護構造IP40/IP65(IEC60529)
    ・接点は金メッキ接点(銀に金・クロスバー接点)
    ・ボタンサイズはΦ29(中形)とΦ40(大形)の2種類を用意
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

    押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

    オムロン

    評価 0.0
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
    【特長】
    ・スイッチ部の着脱が可能
    ・一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点
    ・配線しやすさを考慮した端子配列
    ・EN60947-5-1認証
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 726円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LEDバー照明

    LEDバー照明

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,392円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

    Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    パネル前面ベゼル高さ2.5mmのフラットデザイン。パネル奥行き39.9mmの短胴形。第三世代の安全構造。
    【特長】
    ・パネルカット寸法は、国際規格IEC60947-5-1準拠のΦ22.3mm
    ・押ボタンスイッチの操作ストロークは3.5mmで、使いやすさと確実性を追求した操作感を実現
    ・ベゼル色は、黒色とメタルカラーの2種類を用意
    ・2段コンタクトブロックの追加により、4接点も準備した豊富な接点構成
    ・b接点(NC接点)は直接開路動作機能で確実に遮断。特に鍵付セレクタスイッチは、モード切替えなどで安全確保のためのシステム構築が容易
    ・鍵付セレクタスイッチは、7種類の鍵ナンバーをご用意
    ・接点定格最大10A
    ・コンタクトユニットの取外しはロックレバーによる2アクション方式を採用し、ガード一体形で安全性向上(第三世代の安全構造)
    ・端子部は、一体形端子カバーの 「フィンガープロテクション 構造」を採用し、IP20の感電防止構造
    ・パネル前面の保護構造は、防塵カバーを取り付けることでIP66/67、UL Type 4Xに対応可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    φ30XNシリーズ非常停止用スイッチ
    【特長】
    ・充実機種のφ30非常停止用スイッチ。
    ・南京錠によりロック時に施錠可能なパドロック対応タイプやデザイン性に優れたフラッシュベゼルタイプ等も準備。
    ・パドロック対応タイプやフラッシュベゼルタイプ、φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備。
    ・φ16XA/φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。
    ・もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。
    ・4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。
    ・パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。
    ・補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。
    ・また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。
    ・接点は金メッキ銀接点。
    ・非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意。
    ・ダーク系赤(R):マンセル記号5R4/12(近似)。
    ・ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似)。
    ・UL非常停止カテゴリ認証品。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,010円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

    Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

    IDEC

    評価 0.0
    Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形。
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。
    耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    【特長】
    ・保護構造はIP65(IEC60529)、IP54
    ・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    φ30シリーズパイロットライト

    φ30シリーズパイロットライト

    IDEC

    評価 0.0
    φ30シリーズパイロットライト
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。
    耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    【特長】
    ・保護構造はIP65(IEC60529)。
    ・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格適合品。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,210円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ソレノイド付安全スイッチ HS5L形

    ソレノイド付安全スイッチ HS5L形

    IDEC

    評価 0.0
    省スペースながら2~4接点を内蔵。
    【特長】
    ・小形でスリム
    ・小形ながら1400Nのロック強度を実現!
    ・微小負荷対応の金メッキ接点を採用
    ・8パターンのアクチュエータ挿入が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,947円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    2回路リミットスイッチ WL-N/WL

    2回路リミットスイッチ WL-N/WL

    オムロン

    評価 0.0
    使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
    【特長】
    ・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
    ・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
    ・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
    ・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
    ・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
    ・IP67の保護構造
    ・輸出用機械に対応する海外規格取得
    ・日常点検が容易な動作表示
    ・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁接触器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,184円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 270円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

    φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    φ22 TWシリーズ 照光セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)。
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
    ・保護構造はIP65(IEC60529)。
    ・主要機種はUL,CSA認証品およびEN規格適合品。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,190円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・保護構造IP65
    ・難燃性UL94V-0準拠
    ・静音構造
    ・ゴムダンパ採用により、金属音低減
    ・配管バリエーション
    ・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
    ・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
    ・鉄心の耐食性向上
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,365円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

    Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ30(直径:30mm)の非常停止用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・デザインを一新し、さらなる「安心感」へ
    ・AR22シリーズの使いやすさをΦ30で実現しました
    ・安全な機能特長
    ・接点一体品を用意
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・CEマーク表示をしています
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    ・非常停止用押しボタンスイッチとして最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

    Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・安全な機能特長
    ・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
    ・接点一体品を用意
    ・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
    ・CEマーク表示をしています
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
    ・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
    ・2方向からの配線が可能
    ・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

    新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    電磁開閉器。
    【特長】
    ・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
    ・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
    ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
    ・電気的耐久性200万回(03~N3形)
    ・豊富なオプションユニット(03~N3形)
    ・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
    ・サーマルリレー単独設置ユニット
    ・端子カバー
    ・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,517円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

    IDEC

    評価 0.0
    Φ30 セレクタスイッチ。
    【特徴】
    ・高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    ・金接点、銀接点10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形基本スイッチ SS

    超小形基本スイッチ SS

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
    【特長】
    ・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
    ・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
    ・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
    ・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 136円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    取付穴φ30用表示灯。
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 440円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ

    Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    71種類の標準回路完備!!シャフトレス式!!
    【特長】
    ・CS形カムスイッチは、機器の開閉や切り換えなどに便利で適用範囲の広い操作開閉器です
    ・シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です
    ・接点状態が確認できるインジケータ付
    ・50万回の切換え操作OK、動作は確実
    ・ハンドルは6種類
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,250円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    小形リミットスイッチ D4C

    小形リミットスイッチ D4C

    オムロン

    評価 0.0
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
    【特長】
    ・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
    ・IECのIP67に適合した高いシール性
    ・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
    ・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
    ・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
    ・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
    ・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,705円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ。
    【特長】
    ・ボタン色は赤(R)、文字色は白。
    ・プッシュロックターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできる。
    ・端子カバー一体形の端子。
    通常価格(税別) : 2,770円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    評価 0.0
    接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
    【特長】
    ・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
    ・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
    ・小形で、10A定格の高容量。
    ・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
    ・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
    ・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
    ・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
    【用途】
    ・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    HS5D形安全スイッチ

    HS5D形安全スイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保!
    【特長】
    ・操作ヘッド部を外している時に、メイン回路(11-12)がOFFとなる"操作ヘッド部外れ検出機能"を搭載
    ・2接点タイプ(HS5B形)と同じサイズで接点二重化+モニタ用接点の3接点化を実現
    ・狭いスペースにも設置可能な小形サイズ(30×30×91mm)
    ・アクチュエータは、HS5B/5E形と共通
    ・アース配線不要の二重絶縁構造
    ・操作ヘッド部の取付方向変更により8パターンのアクチュエータ挿入が可能で、多様な取付けに対応
    ・接点部はIP67(IEC60529)保護構造
    ・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)
    ・専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119、EN1088)
    ・M3端子ねじで配線性も向上
    ・微小負荷対応の金メッキ接点を採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,330円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光

    ミスミ

    評価 0.0
    コンパクトな取付穴Φ16のLED照光タイプ。3タイプの形状、4色をご用意
    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • TUV
    通常価格(税別) : 1,090円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    IDEC

    評価 0.0
    Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形。
    【特長】
    ・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
    ・保護構造はIP65(IEC60529)
    ・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,080円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ON・OFFスイッチ単体

    ON・OFFスイッチ単体

    ミスミ

    評価 0.0
    入力電圧:DC24の、コンパクトなON・OFFスイッチです。LEDのON・OFFを手元で操作したい場合にLEDと組み合わせて使用可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,772
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 302円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製)

    組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミフレームへの取付に特化した新形状のスイッチボックスです
    ・取付ブラケットの使用でケーブルと工具が干渉せず簡単に取付が可能です
    ・お客様の購入が多いスイッチ1~3個の組合せを規格化し在庫品にてご用意。1日目出荷可能です
    ・追加工を選択いただくことで、アルミフレームへの取付に必要なボルトナットを全て付属します
    ・組立配線済みでお届けするため商品到着後そのままお使いいただけます
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,630円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LBシリーズ 押ボタンスイッチ

    LBシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    標準ベゼルタイプはパネル奥行27.9mmの短胴タイプ。
    【特長】
    ・分離形でワンボード化に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,230円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    H6シリーズ 押しボタンスイッチ

    H6シリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    操作性・安全性・耐環境性重視設計の小形コントロールユニット。
    【特長】
    ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
    ・親指や軍手で作業可能なΦ24(直径24mm)サイズ(ベゼル)採用
    ・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上
    ・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能
    ・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計
    ・UL、CSA認証、EN(欧州)規格適合品(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)
    【用途】
    ・工作機械などのハードな用途に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,156円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ10シリーズ。
    【特長】
    ・明るく鮮明なLED照光。
    ・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
    ・UL・CSA 認証品。
    【用途】
    ・Φ10(直径10mm)の押しボタン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

フラッシュシルエット(R) LBシリーズ 押ボタンスイッチ

フラッシュシルエット(R) LBシリーズ 押ボタンスイッチ

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

      Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

      Copal Electronics クリア 押しボタンキャップ

        HWシリーズ 押ボタンスイッチ

        HWシリーズ 押ボタンスイッチ

          押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

          押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

            押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

            押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

              LBシリーズ 押ボタンスイッチ

              LBシリーズ 押ボタンスイッチ

                φ25シリーズ 押しボタンスイッチ AH25形

                φ25シリーズ 押しボタンスイッチ AH25形

                  押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                  押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                    超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

                    超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

                      【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                      【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                        IDEC ミスミ ニデックコンポーネンツ IDEC ミスミ ミスミ IDEC 富士電機機器制御 ミスミ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミスミ
                        1,390円 568円 194円 140円 1,610円 1,339円 1,230円 598円 1,190円 1,195円 649円
                        在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        モメンタリ - - - - - モメンタリ - - - モメンタリ
                        IP65 IP65防油 - - - IP65 IP65 IP65F - - -

                        押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        idec スイッチに関連する通販・販売特集