hepa フィルタの特集ページです。
HEPAフィルタやヘパ・ウルパフィルタユニットなどhepa フィルタに関する商品を探せます。
-
HEPAフィルタ
評価 0.0
【用途】
ファンフィルタユニット用のフィルタです。
【特長】
クリーンルームやクリーンブースに設置し、清浄空気を吹き出してクリーンな環境を整えるフィルタユニットに使用できます。
通常価格(税別) : |
55,950円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
51,417円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
38,168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)
評価 0.0
製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源はAC100V、AC200V、AC200V、DC12V、24V、48Vにも対応します
通常価格(税別) : |
208,787円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
11日目
|
-
HEPA フィルタ
評価 0.0
【特長】
・別売の0037-1315布フィルタセットと必ず一緒にご使用ください。
・空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタを採用して細かな粉じんやハウスダストを除去します。
・14.4V/18V専用部品です。
・R36DA/(SC)にはご使用できません
・R14DSL(S)、R18DSL(S)ではご使用になれません。
・R18DB、R18DB(S)、R18DTBではご使用になれません。
【用途】
・コードレスクリーナー用。
通常価格(税別) : |
904円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
評価 0.0
冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。
【特長】
・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
・フィルターは、水洗いはしないでください。
・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
通常価格(税別) : |
899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エアフィルタ AF10-A~AF60-A
評価 0.0
省エネレギュレータ エアフィルタ AF10-A~AF60-A。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
59,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
19日目
|
-
工業用フィルタ FGDシリーズ
評価 0.0
あらゆる産業分野で活躍するSMC工業用フィルタ。
【特長】
・小流量・低圧の"ろ過"に適しています
・広範囲な流体に適用できます
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
538円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
368円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ラインフィルタ T型上抜き UL
評価 0.0
【特長】
・最もスタンダードなT型接続の低圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。
通常価格(税別) : |
26,820円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ファンモーターオプション フィルター【1~5個入り】
評価 0.0
【特長】
・装置内に空気を送り込んで冷却するような場合、ファンが塵埃を吸い込み、堆積することがあります
・フィルターは空気中の塵埃を遮断し、装置内部の空気をクリーンに保ちます。また、金属フィルターはフィルターメディアの材質がステンレスのため、錆や腐食の心配も少なく、掃除機などでの吸引や洗浄による付着物の除去が可能です
通常価格(税別) : |
935円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
評価 0.0
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
通常価格(税別) : |
74,951円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品
評価 0.0
【特長】
・最もスタンダードなT型接続の低圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。
通常価格(税別) : |
1,208円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
工業用フィルタ FGCシリーズ
評価 0.0
【特長】
・"ろ過条件"に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します
・構造がたて型ですので、"ろ液"の損失がわずかで済みます
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です
・本フィルタは、高圧ガス保安法の適用品ではありません
通常価格(税別) : |
87,039円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
工業用フィルタ FGEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・中流量・低圧の"ろ過"に適しています
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
87円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット
評価 0.0
クリーン環境用設備の小型多目的HEPAユニット。
【特長】
・優れた省電力、高性能の薄型ファンフィルターユニット。
・運転状態が一目でわかるLED表示灯。
【用途】
・クリーンルーム、クリーンブース製造装置用として多目的に使用可能。
通常価格(税別) : |
57,544円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
二次電池対応機器 オイルミストフィルタ M□000-P4シリーズ
評価 0.0
【特長】
・独自の化学繊維構造の採用により目詰りを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めることで錆の心配は不要
・空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します
・主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、容易にシステムアップ対応を実現可能です
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
5,557円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用
評価 0.0
【特長】
・SFT型サクションフィルタは一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
・SFT型サクションフィルタはステンレス金網式です。
・ろ過精度は、60,100,150,200メッシュを標準としています。
通常価格(税別) : |
1,340円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
11日目
|
-
エアブリーザ (AP型)
評価 0.0
【特長】
・リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
・タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です(AP-02~24)。
・エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
・消防法適合品として金網エレメントを選択できます。
・ミストろ過用にスチールウールエレメントを選択できます。
通常価格(税別) : |
1,306円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,030円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,552円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
バッグフィルタ FGFシリーズ
評価 0.0
安全性・メンテナンス性の優れたバッグフィルタ。
フィルタのろ過による液体の品質安定・再利用が可能!
【特長】
・大流量のろ過に最適
・メンテナンスが容易
・安全機構付
・バッグ(袋)状エレメント
・幅広いろ過精度が選択可能
・バンド方式採用
・容器の外でのエレメント交換が可能
・液溜りのない構造
・軽量化
・配管作業性が容易
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
419円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クリーンフィルターユニット
評価 0.0
【特長】
・ステンレス製の本体(鏡面仕上)。
・耐食性に優れています。
・従来よりさらにえに応用分野が応がりました。
・光るフィルター(特許取得)。
・運転状態が一目で分かるLED表示灯付です。
【用途】
・クリーンブースなど。
通常価格(税別) : |
234,505円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用
評価 0.0
SFN型サクションフィルタは、一般作動油用のタンク内装式フィルタです。SFN型サクションフィルタは、ステンレスノッチワイヤ式です。ろ過精度は60、100、150、200メッシュを標準としています。
通常価格(税別) : |
2,679円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
立型サクションフィルタ FHIAシリーズ
評価 0.0
油圧回路中の各機器を保護するために使用する作動油用フィルタ。
【特長】
・エア溜まりがありません
・捕集したダストの全量を排出
・ドレンポート不要
・簡単なエレメント交換作業
・コンパクト、軽量
・目詰り状態の検知
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
68円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
評価 0.0
透明樹脂ケース クリーンエアフィルタ SFDシリーズ。
【特長】
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧:0.7Mpa、最大流量時)
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa)
【用途】
・クリーンブロー/イオナイザのブローに使用
・チャンバ置換/流体圧送に使用
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
218円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
380円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ
評価 0.0
【特長】
・モジュラー設計
・二重エレメント構造で長寿命
・Oリング落下防止
・フィルタエレメントもワンタッチ一体脱着
・ダスト除去用5μmエレメント、タール除去用
・0.3μmのエレメントをシリーズ化(F1000シリーズは除く)
・接続口径:1/8~1
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
メインラインフィルタ AFFシリーズ
評価 0.0
【特長】
・油・水・異物などの不純物を除去し、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント交換時期を延長し、機器のトラブルを防止します
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
679円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ウォータセパレータ AMGシリーズ
評価 0.0
小型/軽量化ウォータセパレータ AMGシリーズ。
【特長】
・圧縮空気中の水滴を除去します
・水分除去率:99%
・簡単!お手軽!空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
429円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
41円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
247円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
圧縮空気清浄化フィルタ AFF・AM・AMDシリーズ
評価 0.0
【特長】
・省スペース・工数削減
・薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。設置時の作業負担を軽減
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
・エレメント交換時の作業性向上
・エレメントにスリット付エンドキャップを採用
・色で識別可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,689円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます
【用途】
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとして使用
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型ルーバー(樹脂製)
評価 0.0
【特長】樹脂製のフィルター付き丸型ルーバーです。
防虫用のステンレス網を取付けています。
ボックスに丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
フィルターは外部より交換可能で、水洗いにより
再使用も可能です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,090円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
114,576円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
LP ルーバー AES樹脂製【2個入り】
評価 0.0
簡単な取付けで盤内換気に便利なルーバー
【特長】
・自然な通風により盤内を有効に換気できます。
・防虫用ステンレス製金網付です。
・フィルタは水洗いで再利用可能です。(LP-F)
・材質はAES樹脂製
・設置場所は屋内
【用途】
・屋内用、熱対策に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,840円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,460円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
マシンツールフィルター【1~60個入り】
評価 0.0
【特長】
・プラスチックケース、マグネットバー2本付
・オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります
・汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます
通常価格(税別) : |
2,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます
・エレメントの交換時期色の変化で表示します
・エレメントが油分で飽和すると、表面に赤色の斑点が出始めます
・赤色の斑点が見えたら、直ちにエレメントを交換してください
【用途】
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過に使用
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,925円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ
評価 0.0
雑音端子電圧抑制用小型ノイズフィルタ。
【特長】
・プッシュダウン方式端子台採用。
・製品ラインナップ。(3A/6A/10A/16A/20A/30A)
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
・小型150kHz~1MHzコモンモードノイズフィルタ(1段フィルタ)。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・EAC、EAM、EMPと取付コンパチ用途に合わせて使い分けが可能。
・小型モデル。
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
【用途】
・スイッチング電源の複数台使用、単相インバータに最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,971円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,202円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エレメント 焼結金属・ファイバ
評価 0.0
【特長】
・機械的強度・耐熱・耐薬品性に優れています
・微粉末金属の焼結ですので、高いろ過精度が得られます
・目詰りが進行しても、洗浄することにより、反復使用が可能です
【用途】
・液体を清浄に保つための、チェックフィルタとして最適です
・各種気体・液体・一般溶剤・高温流体
通常価格(税別) : |
968円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
制御盤ファンユニット
評価 0.0
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
通常価格(税別) : |
6,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
評価 0.0
【特長】
・オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。
・ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
・ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
・詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
【用途】
・制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。
通常価格(税別) : |
2,370円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
真空用フィルタ AFJ20~AFJ40
評価 0.0
真空機器のトラブルを未然に防止!
【特長】
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・用途に応じて選べる2タイプ
大流量タイプ(ゴミ除去)
水滴除去タイプ(水滴除去+ゴミ除去)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
127円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,349円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,689円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
評価 0.0
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
2,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
評価 0.0
【特長】
・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジです
・菱形の網目は大きな開口面積があるため、流量特性に優れています
・密度勾配を持つ緻密な綿のメディアは、深層ろ過により異物を効果的に捕捉します
・ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです
【用途】
・冷却水、洗浄用水、工業用水(最高使用温度106℃)のろ過
・メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過
・井戸水、地下水の異物のろ過(小流量、異物ろ過用)
・他には各種水処理施設、工業用水、雨水の異物のろ過(大流量、粗ろ過用)、純水製造装置のプレフィルター(微粒子除去、プレフィルター)など
通常価格(税別) : |
1,549円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
25,131円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
評価 0.0
フィルターの目詰まり状況を目視で確認できる透明タイプのプラスチック製ハウジング。
【特長】
・樹脂製のため軽量で取り扱いが容易。
・フィルターカートリッジとの組み合わせにより様々な用途に使用可能。
・適合フィルターは「フィルターカートリッジCWシリーズ」です。
【用途】
・ワインドフィルターカートリッジとの組み合わせで井水、洗浄水等の異物除去に最適。
・工業用水や井戸水のろ過、鉄サビ・濁質のろ過、洗浄水のろ過に最適。
通常価格(税別) : |
6,997円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
AC小型プロペラファン MUシリーズ
評価 0.0
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
3,458円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クリーンエアモジュール LLBシリーズ
評価 0.0
クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。手軽にクリーンエアが得られます。
【特長】
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー
・24種類の組合せが可能
・ワンタッチ管継手内蔵
・圧力計、圧力スイッチ(別途手配品)の取り付けが可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,189円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
マフラ 樹脂製 KMシリーズ【1~10個入り】
評価 0.0
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプのマフラ。
【特長】。
・通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えない。
・小形、軽量で、取付けが容易
・長寿命で、エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れている。
・石油などによる洗浄が手軽に行なえる。
・排気ポートからのゴミの侵入も防止。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
337円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

MKN4用1次フィルター
|

MK用2次フィルター
|

MKNサブフィルター
|

MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品
|

MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ
|

MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
|

超小型オイルミストコレクタ
|

オイルミストコレクター
|

オイルミストコレクタ フィルター
|

フィルター式ミストコレクター
|

電気集じん式ミストコレクター
|
キソー |
キソー |
キソー |
キソー |
キソー |
キソー |
コトヒラ工業 |
オーデン |
オーデン |
アマノ |
アマノ |
14,299円
|
6,749円
|
10,589円
|
26,799円
|
35,249円
|
16,046円
|
340,184円
|
714,000円
|
22,000円~
|
154,984円~
|
844,876円
|
8日目
|
7日目
|
8日目
|
8日目
|
8日目
|
8日目
|
8日目
|
8日目
|
8日目~
|
8日目
|
8日目
|
関連商品 |
- |
関連商品 |
関連商品 |
関連商品 |
- |
ミスト除去装置 |
ミスト除去装置 |
ミスト除去装置 |
ミスト除去装置 |
ミスト除去装置 |
オプション |
- |
オプション |
オプション |
オプション |
- |
- |
- |
オプション |
- |
- |
380 |
210.000 |
170 |
1540 |
1490 |
650.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
106-0048 |
106-1523 |
106-0052 |
106-0051 |
106-0049 |
106-1522 |
- |
- |
- |
- |
- |
ミストコレクターフィルター |
- |
ミストコレクターフィルター |
ミストコレクターフィルター |
ミストコレクターフィルター |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます