h11 バルブの特集ページです。
ステンレス製ゲートバルブ SVG型/SVG2型やB3型(青銅)ボールバルブ Tハンドルなどh11 バルブに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
4,797円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,772円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:CAC
ボール:C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
スタンダードボア
Tボールシリーズ。
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,428円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE/CAC
ボール:C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
スタンダードボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
チエンジバルブ
評価 0.0
・空気の流路を90゜切り替え可能なバルブです。・操作性に優れ、流路の切り替えが簡単です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,179円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
グローブバルブ
評価 0.0
【特長】・ストレートタイプのグローブバルブです。・在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,870円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
評価 0.0
【特長】
・青銅製グローブバルブです
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス バルブ CSH-PS ハイグランドねじ込みボールバルブ
評価 0.0
スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。
【特長】
・標準ロックハンドルで、安全を確保可能。
・エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。
・軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。
・グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。
・グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。
・本体材質はステンレス316。シート材質はPTFE。ねじ込みにて接続。
【用途】
・分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に最適。
通常価格(税別) : |
15,443円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE/CAC406
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE/グラスファイバー入PTFE
Oリング:FKM
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
スタンダードボア/フルボア/レデューストボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,997円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,430円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SUS304
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:FCD-S
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
レデューストボア
ダクタイル鉄製のボールバルブです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,923円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE/グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
Oリング:FKM
【構造】
フルボア、レデューストボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,994円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,589円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ハンドバルブ BVHV
評価 0.0
【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・流れ方向は、A:ワンタッチ継手側IN、B:ねじ側INの2タイプございます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
910円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スロットル <アンドチェック> バルブ
評価 0.0
コンパクト軽量タイプで、流量制御がスムーズかつ高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
【特長】
・コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
・ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
・内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です
通常価格(税別) : |
15,346円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ステンレス製ボールバルブ RSSシリーズ(三方弁)
評価 0.0
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:SUSF316
ボール:SUS316
シート:PTFE(カーボンセンイ15%入り)
パッキン:PTFE(グラス・ファイバ20%入り)
Oリング:FPM(バイトン)
【構造】
スタンダードボア
小型・堅牢で様々な用途で使用出来るステンレス製ボールバルブ。
【特長】
・ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ
・レバーハンドル仕様でハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・自動弁への転用が容易なベースを設けている
・2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能
・Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
24,144円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
33,892円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ねじ込み式ニードルバルブ
評価 0.0
【特長】
・高圧ガス大臣認定品として、安全設計を行っています
・ボディは堅牢な鍛造仕上げで、且つボンネットレス形のため、コンパクトです
・ステムの形状がニードルになっていますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっています
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっています
・ボディは、Uボルトで固定し易い形状としています
通常価格(税別) : |
17,523円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(レバーハンドル型)
評価 0.0
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:SUS316
ボール:SUS316
シート:PTFE(グラスファイバ15%入り)
パッキン:PTFE(グラスファイバ20%入り)
【構造】
レデューストボア
小型・堅牢で様々な用途で使用出来るステンレス製ボールバルブ。
【特長】
・本体は耐蝕性に優れたSUS316
・バーストックタイプの小型でシンプルな構造
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・レバーハンドル仕様
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,897円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)
評価 0.0
【ブランド】東洋バルヴ
【材質】
弁箱: C3771BE
ボール:25A以下はC3771BE(ニッケルクロムめっき)/32A以上はSC13A
シート:PTFE
Oリング: FKM(ふっ素ゴム)
【構造】
フルボア
レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない
・長期間にわたって封止性能の維持が可能
・配管スペースの節約
・低い操作トルク
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない
・維持費がかからない
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです
・コンパクトボデーで高流量を確保
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ボールバルブ S2VSP
評価 0.0
【特長】
・着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です
・ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます
・耐熱Oリング使用
・ネジ種は用途に合わせてお選びください。例)Rネジ:ねじ込み、Gネジ:フレキ接続
【用途】
・給水・給湯配管に使用する、流体を開閉するための仕切り弁です
通常価格(税別) : |
1,568円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SCS14A/SCS13A/SUS304
ボールシート:PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
12,486円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(蝶ハンドル型)
評価 0.0
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:C3771
ボール:C3604(クロムメッキ)
シート:PTFE
パッキン:PTFE(グラスファイバ20%入り)
【構造】
レデューストボア
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・本体は高品質の黄銅鍛造棒材を使用し、小型でシンプルな構造
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・蝶ハンドル仕様
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,497円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:SCS13A/SCS14A
ボール:SUS316/SUS304
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
キッツ ボールバルブ ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み。(蝶形ハンドル)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,339円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ハンドバルブ400HVシリーズ
評価 0.0
エアシリンダの切換用に最適なハンドバルブ。
【特長】
・スライドバルブ構造、手動切換4ポート弁。
・ロータリ式(スイングレバー)で確実な切換。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,079円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,697円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ
評価 0.0
【ブランド】東洋バルヴ
【材質】
弁箱:C3771BE
ボール:C3771BE(クロムめっき)
シート:PTFE
Oリング:FKM(ふっ素ゴム)
【構造】
スタンダードボア
レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない
・長期間にわたって封止性能の維持が可能
・配管スペースの節約
・低い操作トルク
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない
・維持費がかからない
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです
・コンパクトボデーで高流量を確保
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,997円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,595円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ(三方弁)
評価 0.0
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:C3771
ボール:C3604(クロムメッキ)
シート:PTFE
パッキン:PTFE(グラスファイバ20%入り)
Oリング:FPM
【構造】
レデューストボア
【特長】
・鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体
・レバーハンドル仕様でハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易
・2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能
・Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,997円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
青銅製汎用グローブバルブねじ込み
評価 0.0
ねじ込み継手・配管用部品において日本国内トップクラスの品質と実績のキッツ製の青銅製汎用グローブバルブねじ込み。・青銅製汎用グローブバルブ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,497円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:FC200
ボール:SCS13A/SUS304/SUS304TP
ボールシート:PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア
鋳鉄製ボールバルブです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
6,478円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製汎用400型ボールバルブ(竪形三方)ねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE
ボール:C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
スタンダードボア
【特長】
・Tボールシリーズです
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
7,543円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき/C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
スタンダードボア
キッツ ボールバルブ 黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,831円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
105,783円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
33,138円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SCS13A/SUS304
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア/レデューストボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
メカニカルバルブ 5LRシリーズ
評価 0.0
【特長】・5ポートタイプのメカニカルバルブです。・押釦(平形・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
通常価格(税別) : |
10,298円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,213円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
銅管用ニードルバルブ
評価 0.0
・耐腐食性に優れたリング締め込みバルブです。・使用流体はエア・水・工業油です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,397円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
595円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,974円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,697円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製 T型(三方)ボールバルブ Tハンドル
評価 0.0
【ブランド】オンダ製作所
【材質】
本体: C3771BE
ボール:S3604BD(メッキ)
ボールシート: PTFE
オーリング: FKM
パッキン: POM/PTFE
【構造】
スタンダードボア/レデューストボア
流体の流れる方向を切替可能なボールバルブ。
【特長】
・Tハンドル式のボールバルブ
・最高許容圧力:1.0MPa
・使用温度範囲:-15℃~+120℃
・使用液体:冷温水・不凍液・油・エアー
【用途】
・流体の流れる方向を切り替える必要のある配管に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,723円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,697円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,840円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
評価 0.0
キッツ グローブバルブ ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み。
【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJISB2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製 メーターボール(ボールバルブ)VG
評価 0.0
【ブランド】アソー
【材質】
本体:C3771BD
【構造】
レデューストボア
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ。
【特長】
・メートルコックをボールバルブで実現
【用途】
・各種配管に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,005円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3ポート弁 クイックバルブ
評価 0.0
【特長】
・ストレート流路で大きな有効断面積。
・難燃性樹脂を標準で採用(UL94規格V-0相当)。
・オプションのブラケットでマニホールドが可能。
・2ポート弁、3ポート弁をラインナップ。
【用途】
・機器への空気圧入力を開閉する際に。
・ハンドバルブとして使用可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,393円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,017円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み
評価 0.0
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:NBR
【構造】
スタンダードボア
ガス一般配管用ボールバルブです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,597円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
858円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2ポート弁 クイックバルブ
評価 0.0
【特長】
・ストレート流路で大きな有効断面積。
・難燃性樹脂を標準で採用(UL94規格V-0相当)。
・オプションのブラケットでマニホールドが可能。
・2ポート弁、3ポート弁をラインナップ。
【用途】
・機器への空気圧入力を開閉する際に。
・ハンドバルブとして使用可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,327円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼用 SUS316 VL ミニチュアバルブ(L型)
評価 0.0
【特長】
・高圧、衝撃、振動、真空、温度変化に耐える精密設計。
・パイプにネジレが生じない理想的なダブル・フェルール方式。
・小型、軽量で締付トルクが小さく、特殊工具は不要。
・接続、取外しが簡単で再使用が出来て経済的。
・ダブル・フェルール独特の相互運動作用で確実シール性能。
・トルク、軸芯指向に依り、継手をセットしたままパイプを差し込める。
通常価格(税別) : |
11,411円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,392円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
|

10K ゲートバルブ
|

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み
|

青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み
|

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U
|

青銅製汎用150型ゲートバルブフランジ
|

青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG
|

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
|

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ
|

ゲートバルブ(ステンレス製)
|

青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み
|

青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ
|
オンダ製作所 |
東亜バルブ工業 |
キッツ |
キッツ |
ミヤコ |
キッツ |
大和バルブ |
キッツ |
キッツ |
エスコ |
キッツ |
キッツ |
2,481円~
|
6,978円~
|
8,481円~
|
5,397円~
|
3,697円~
|
21,200円~
|
3,982円~
|
4,889円~
|
18,899円~
|
12,599円~
|
5,096円~
|
23,466円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目~
|
5日目
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
1日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
C3771BE |
ステンレス |
- |
青銅 |
黄銅製 |
青銅 |
黄銅 |
鋳鉄 |
FCD-S |
ステンレス |
CAC406 |
青銅 |
水 / 空気 / 油 |
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 |
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 |
水 / 蒸気 |
水 / 空気 / 油 / 蒸気 |
水 / 蒸気 |
水 / 空気 / 油 |
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 |
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 |
水 / 油 / ガス |
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 |
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 |
Rcねじ |
G |
Rc |
Rc |
ホース接続 |
管フランジ |
Rc |
Rc |
管フランジ |
Rc(R) |
Rc |
管フランジ |
Rcねじ |
G |
Rc |
Rc |
R |
管フランジ |
Rc |
Rc |
管フランジ |
Rc(R) |
Rc |
管フランジ |
ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます