(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

hんたt6-6通販・販売特集

  • スペシャルフレーム M6シリーズ コンベアフレーム(サイドローラー用)
  • スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B
  • ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3030
  • コントロールユニット トランスユニット
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

hんたt6-6の特集ページです。
スペシャルフレーム M6シリーズ コンベアフレーム(サイドローラー用)やスペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレームなどhんたt6-6に関する商品を探せます。

  • スペシャルフレーム M6シリーズ コンベアフレーム(サイドローラー用)

    スペシャルフレーム M6シリーズ コンベアフレーム(サイドローラー用)

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番などに最適な、ダクトフレーム。
    【特長】
    ・スペシャルフレーム M6シリーズは、特定用途向けに開発されたフレーム。
    ・フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたダクトフレーム。
    ・特殊な形状のデザインでそのまま組み合せしたりブラケットや追加工等で組み合せが可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・装置配線隠しカバーの材料として最適。
    ・スイッチケースの材料として最適。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番などに最適なダクトフレーム。
    【特長】
    ・スペシャルフレーム M6シリーズは、特定用途向けに開発されたフレーム。
    ・フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたダクトフレーム。
    ・特殊な形状のデザインでそのまま組み合せしたりブラケットや追加工等で組み合せが可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・装置配線隠しカバーの材料として最適。
    ・スイッチケースの材料として最適。
    ・コンベア用ガイドの部材。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
    ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
    【用途】
    ・FA装置カバー、安全柵支柱の材料として
    ・軽荷重用作業台用の部材
    ・軽荷重用架台用の部材
    通常出荷日 : 3日目
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料や、治具用のガイドの部材として。
    ・コンベア用ガイドの部材や、L型形状フレームとして。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3030

    ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3030

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種ブラケットが製作出来ます。
    ・フレームT溝と合う位置にエッジライン(ケガキ線)があり、このライン上に穴加工を行うと適合するフレームと側面が合います。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • コントロールユニット トランスユニット

    コントロールユニット トランスユニット

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・照光押ボタンスイッチ。
    ・照光セレクタスイッチ保守用(適合負荷)。
    ・LSTD-6(AC/DC6V)またはLS-6(6.3V1W球)。
    通常価格(税別) : 760円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
    【用途】
    ・FA装置架台の材料や、展示会用カバーの部材として。
    ・クリーン関連の枠組み用の部材や、1か所角なしC20として。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    ベーシックフレームはアルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    充電式LEDヘッドライト "HL40R"

    充電式LEDヘッドライト "HL40R"

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます
    ・4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています
    ・ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    ・ポリカーボネート
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,288
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)

    5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)

    SMC

    評価 0.0
    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000・2000シリーズ マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)です。
    【特長】
    ・ボックス内に小型端子台を設けたタイプです
    ・リード線取出口VQ1000:G1/2、VQ2000:G3/4を設けてありますので電線管金具の接続が可能です
    ・最大連数24連(VQ1000)、20連(VQ2000)
    ・保護構造 耐塵・防噴流形(IP65)対応可能(VQ2000シリーズ)
    通常価格(税別) : 10,794円~
    通常出荷日 : 19日目
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトカバーフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトカバーフレーム

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

    カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

    SUS

    評価 0.0
    SF共通パーツになります。【材質】A6063 【表面処理】アルマイト処理
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 324円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    H6シリーズ 押しボタンスイッチ

    H6シリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    評価 0.0
    操作性・安全性・耐環境性重視設計の小形コントロールユニット。
    【特長】
    ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
    ・親指や軍手で作業可能なΦ24(直径24mm)サイズ(ベゼル)採用
    ・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上
    ・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能
    ・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計
    ・UL、CSA認証、EN(欧州)規格適合品(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)
    【用途】
    ・工作機械などのハードな用途に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,156円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    アルファフレームの基本となるフレーム。
    【特長】
    ・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
    ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
    【用途】
    ・大型ブースの材料として。
    ・FA装置架台用、ロボット架台用の部材。
    ・クリーンブース用、コンベア架台用の部材。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ T溝ジョイントフレーム

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
    ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
    【用途】
    ・大型ブースの材料として
    ・FA装置架台用、ロボット架台用の部材
    ・クリーンブース用、コンベア架台用の部材
    通常出荷日 : 2日目
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    アルファフレームの基本となるフレーム。
    【特長】
    ・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
    ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
    【用途】
    ・大型FA装置カバーの材料として。
    ・大型フェンス用の部材。
    ・中量ラック用の部材。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 89日目~
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-3030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-3030

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
    【特長】
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインし、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが可能。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料や、展示会用カバーの部材として。
    ・1か所角無しR30や、クリーン関連の枠組み用の部材として。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • 位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-

    位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】ツバ付タイプのツバの厚さ、ツバの径をご指定いただけます。おねじでの取り付けとなります。
    • 規格変更
    • 納期短縮
    • 規格拡張対象
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目~
  • 回転軸 両端段付タイプ

    回転軸 両端段付タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用ください。
    全長最大1000mmまでに拡大!追加工で段付部へのキー溝・平面取り・止め輪加工も可能!

    【基本形状】両端一段
    【軸端形状(左)】加工なし
    【軸端形状(右)】加工なし
    【材質】S45C相当、SUS304、SCM435、高硬度ステンレス
    【追加工対応】キー溝、止め輪溝、平面取り、スリットカム用溝、L寸法公差変更、スパナ溝、同軸度変更、C面取幅変更、めねじ追加
    • 規格変更
    • 値下げ
    • 納期短縮
    • 規格拡張対象
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目~
  • スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
    【特長】
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインし、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料や、治具用のガイドの部材として。
    ・コンベア用ガイドの部材や、L型形状フレームとして。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
  • スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ ハンガーフレーム

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • M6シリーズ ヘビーブラケット ABLH

    M6シリーズ ヘビーブラケット ABLH

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    アルミ押し出し加工フレームから製作した強度の強いブラケット。
    【特長】
    ・材質はアルミ製(A6063S-T5)。
    ・ボルト、ナットセットはBNH、CNH、BNHS、CNHSから選択可能。
    ・表面処理は白アルマイト処理。
    ・FA装置の構造部材。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料。
    ・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【クリーン洗浄品】段付平行ピン p6-h7タイプ・p6-g6タイプ

    【クリーン洗浄品】段付平行ピン p6-h7タイプ・p6-g6タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
    商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
    SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    • 精密洗浄
    • 数量スライド割引
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 640円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 【クリーン洗浄品】位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-

    【クリーン洗浄品】位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-

    ミスミ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
    商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
    SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    【特長】ツバ付タイプのツバの厚さ、ツバの径をご指定いただけます。おねじでの取り付けとなります。

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 回転軸 両端段付 両端めねじタイプ

    回転軸 両端段付 両端めねじタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用ください。
    追加工最大37%の大幅値下げ!全長最大1000mmまでに拡大!
    追加工で段付部へのキー溝・平面取り・止め輪加工も可能!

    【基本形状】両端段付
    【軸端形状(左)】段付きめねじ
    【軸端形状(右)】段付きめねじ
    【材質】S45C相当、SUS304、高硬度ステンレス
    【追加工対応】キー溝、止め輪溝、平面取り、二面取り、スリットカム用溝、L寸法公差変更、同軸度変更、めねじ深さ変更
    • 規格変更
    • 値下げ
    • 納期短縮
    • 規格拡張対象
    • 大口分納
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 2日目~
  • ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3060

    ブラケットフレーム M6シリーズ AFM-3060

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種ブラケットが製作出来ます。
    ・フレームT溝と合う位置にエッジライン(ケガキ線)があり、このライン上に穴加工を行うと適合するフレームと側面が合います。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • LEDライト LD02V2.0

    LEDライト LD02V2.0

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です
    ・3段階明るさ切り替え機能付きです
    ・UVライト機能付です
    ・コンパクトサイズで携帯が便利です
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,786
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

    金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

    三桂製作所

    評価 0.0
    金属管 防水プリカチューブ。
    【特長】
    ・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
    ・保護等級IP67に適合している。
    ・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
    【用途】
    ・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
    ・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,370円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

    防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

    未来工業

    評価 0.0
    耐候性が高い樹脂製プールボックス。
    【特長】
    ・防水性が格段に優れています。
    ・防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
    ・国土交通省仕様適合品。
    ・落下防止ねじ使用。
    ・封印ビスに交換もできます。
    ・IPX6。
    【用途】
    ・ケーブルの接続、機器の収納、配管の接続などに使用。
    通常価格(税別) : 2,402円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式LEDライト PD35V30

    充電式LEDライト PD35V30

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています
    ・タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,699
    通常出荷日 : 1日目
  • Line6 Tナット6ST(L6-TST)

    Line6 Tナット6ST(L6-TST)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    Line6プロファイル専用です。T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。溝のどの位置からの挿入も可能です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 224円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

    H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

    IDEC

    評価 0.0
    操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy Duty Type。工作機械などのハードな用途に対応。
    【特長】
    ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
    ・親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24サイズ(ベゼル)採用。
    ・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。
    ・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。
    ・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。
    ・UL、CSA認証。
    ・EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)
    通常価格(税別) : 2,150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 充電式LEDバイクライト BC26R

    充電式LEDバイクライト BC26R

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大照射距離は169メートルを到達しています
    ・5段階明るさ切替が可能です
    ・迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です
    ・ボリューム表示と低電圧警告機能付きです
    ・USB Type-Cで簡単に充電できます
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,731
    通常出荷日 : 1日目
  • 段付平行ピン p6-h7タイプ・p6-g6タイプ

    段付平行ピン p6-h7タイプ・p6-g6タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】両端径公差が異なる段付平行ピンです。【形状】ストレート/段付平行【材質】SUJ2とSUS440Cからお選びいただけます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです
    ・様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています
    ・8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています
    ・最大照射距離は290メートルを到達しています
    ・USB Type-Cで簡単に充電できます
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    通常価格(税別) : 23,901
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 1/4″HEX段付へクスローブビット

    1/4″HEX段付へクスローブビット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    強度と精度に優れた差込角1/4"HEX段付へクスローブビット。
    【特長】
    ・強度と精度に優れた差込角。
    【用途】
    ・電動工具や手工具の先端に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 615円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    充電式LEDバイクライト"BC30V2"

    充電式LEDバイクライト"BC30V2"

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です
    ・短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました
    ・クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です
    ・スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,880
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ポータブルLEDライト

    ポータブルLEDライト

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます
    ・ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です
    【用途】
    ・普段使い
    ・アウトドア
    ・災害備蓄品
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    通常価格(税別) : 11,657
    通常出荷日 : 19日目
  • 充電式LEDライト HP30RV20BLACK

    充電式LEDライト HP30RV20BLACK

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大照射距離は251メートルを到達しています
    ・11段階明るさ切替できます
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    通常価格(税別) : 44,208
    通常出荷日 : 1日目
  • 1/4″HEXヘクスローブビット

    1/4″HEXヘクスローブビット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビット。
    【特長】
    ・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
    ・製造開始までに厳しい検査を実施。
    ・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
    ・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
    【用途】
    ・電動工具や手工具の先端に使用可能。
    通常価格(税別) : 589円~
    通常出荷日 : 1日目
  • FENIX LEDライト TK22R

    FENIX LEDライト TK22R

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます
    ・特許取得済みのモードセレクター内蔵型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です
    【用途】
    ・あらゆる屋内・屋外作業に
    【材質】
    ・6061-T6 アルミニウム合金
    通常価格(税別) : 30,146
    通常出荷日 : 19日目
  • 1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

    1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のいじり止め付へクスローブビット。
    【特長】
    ・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
    ・製造開始までに厳しい検査を実施。
    ・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
    【用途】
    ・電動工具や手工具の先端に使用可能。
    通常価格(税別) : 723円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 【クリーン洗浄品】回転軸 両端2段タイプ

    【クリーン洗浄品】回転軸 両端2段タイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
    商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
    SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 6日目~
  • エンドコネクタ AE-3030-6

    エンドコネクタ AE-3030-6

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    ブラケット単品とオプション(締結部品セット)仕様がある、FA装置の構造部材です。M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 907円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

    IDEC

    評価 0.0
    角丸型セレクタ。
    取付穴:φ16.2
    照光:LED
    保護機能(耐環境性)IP65
    代表規格:CE/UL/TUV/CSA
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,190
    通常出荷日 : 9日目
  • φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ

    φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ【5個入り】

    IDEC

    評価 0.0
    小形コントロールユニットレンズ,カラーバリエーション豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メニュー T型 アクリル製

    メニュー T型 アクリル製

    評価 0.0
    【用途】
    店舗のPOP、値札、案内等に最適です。
    【仕様】
    材質:アクリル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 641円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • スタークイックT10-15

    スタークイックT10-15

    三ツ星ベルト

    評価 0.0
    スタークイックは三ツ星ベルトの軸穴完成品タイミングプーリーです。
    タイミングベルトと合わせて伝達機構の部品としてお使い頂けます。

    【特徴】
    ・使用する軸径に合わせて軸穴・キー・タップ加工付きの完成プーリーを図面無しでご購入頂けます。
    ・表面処理やフランジカシメ有無も選択でき、様々なニーズに対応可能です。

    【用途】
    ・工作機械、射出成形機などの大型機械からコピー機やプリンターなどのOA機器まで
    幅広い装置で使用されています。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,715円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形

    IDEC

    評価 0.0
    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
    【特長】
    ・操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy Duty Type。
    ・工作機械などのハードな用途に対応。
    ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
    ・親指や軍手で作業可能な□24mm・φ24mmサイズ(ベゼル)採用。
    ・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。
    ・集合密着取付けが司能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。
    ・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。
    ・UL、CSA認証。
    ・EN(欧州)規格適合品(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,190円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/07/14まで

    充電式LEDライト "LR50R"

    充電式LEDライト "LR50R"

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです
    ・近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです
    ・ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応
    ・電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    通常価格(税別) : 58,986
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • FENIX 充電式LEDライト

    FENIX 充電式LEDライト

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・5段階明るさ切替式です。
    ・USBで簡単に充電できます。
    ・短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,983
    通常出荷日 : 4日目
  • Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

    Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

    イマオコーポレーション

    評価 0.0
    Line6プロファイル専用です。溝のどの位置からの挿入も可能です。T溝に挿入して捻るとナットが仮止めできます。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 173
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

    FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・5段階明るさ切替式です。
    ・USBで簡単に充電できます。
    ・短時間ターボ点灯時の明るさMAX650lmを実現しました。
    【材質】
    ・6061-T6(アルミニウム合金)
    ・プラスチック
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,189
    通常出荷日 : 4日目
  • FENIX LEDバイクライト

    FENIX LEDバイクライト

    FENIXLIGHT

    評価 0.0
    【特長】
    ・対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です
    ・4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です
    ・バッテリインディケーター付です
    ・USBで簡単に充電できます
    【材質】
    ・6463B-T6(アルミニウム合金)
    ・取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)
    通常価格(税別) : 8,672
    通常出荷日 : 1日目
  • シームレスラインランプ

    シームレスラインランプ

    DNライティング

    評価 0.0
    太さ20mm(T6)の間接照明専用スリム蛍光ランプ。
    【特長】
    ・端まで光る、継ぎ目が目立たないT6スリム蛍光ランプ。
    ・500、550、850、1,000、1,250、1,500mmの6サイズ (実際のランプ長は-5mm)。
    ・光源色:10種類。
    ・紫外線カットも可能(ER、EG、EB以外)。
    【用途】
    ・間接照明に使用しているシームレスライン照明器具専用ランプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,095円~
    通常出荷日 : 2日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレーム

スペシャルフレーム M6シリーズ フリーフローコンベアフレーム

    ローラトラックシステム RLTアルミレール(RLT-AL)

    ローラトラックシステム RLTアルミレール(RLT-AL)

      スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

      スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

        スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120

        スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120

          ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

          ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L

              ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

              ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

                          エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                          - 1,089円 - - - - - - - - - -
                          4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   89日目~   89日目~   2日目~   5日目   2日目~   6日目~   4日目~   2日目   4日目~  
                          A6063S-T5 - A6063S-T5 - - - - - - - - -
                          アルマイト - アルマイト - - - - - - - - -
                          クリア電着塗装 - クリア電着塗装 - - - - - - - - -
                          シルバー - シルバー - - - - - - - - -

                          コンベヤ用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          hんたt6-6に関連する通販・販売特集