fkmパッキンの特集ページです。
【油圧用】SKYパッキンや【空圧用】PSDパッキンなどfkmパッキンに関する商品を探せます。
-
【油圧用】SKYパッキン
評価 0.0
最もポピュラーな油圧シリンダ用のパッキンです。 ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能です。
通常価格(税別) : |
598円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【空圧用】PSDパッキン
評価 0.0
【特長】
・コンパクトな両圧タイプのピストン専用パッキンです
・Oリングに比べ摩擦特性に優れコロガリ、ネジレの発生を抑えた断面形状設計となっています
【用途】
・標準シリンダ
・小口径シリンダ
・薄型シリンダ
通常価格(税別) : |
774円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
【空圧用】PDUパッキン
評価 0.0
【特長】
・ダストシール兼用タイプのパッキンのため装着スペースのコンパクト化が図れます
【用途】
・標準シリンダ
通常価格(税別) : |
178円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エスロンバルブ パッキン(ガスケット)
評価 0.0
【特長】
・耐塩素水性、耐薬品性に優れています
・水道水に含まれる残留塩素にも侵されることなく安心してお使いいただけます(高濃度の次亜塩素酸ソーダにはエスロンIIR-Xパッキン(特殊ブチル製)をご使用ください)
・耐熱性に優れています
・最高許容温度は100℃、温水配管にご使用いただけます(上水用パッキンの使用温度は60℃です)
・ダブルの丸突起リブで高いシール性能
・低い締付けトルクで高いシール性能を発揮します
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【空圧用】MYパッキン
評価 0.0
小口径の空気圧用Uパッキンです。
【特長】
・MYAは摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します
・MYNはMYAより更に摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します
・MYHは耐熱用です
・ミニYパッキンシリーズは、JIS B2401-P系列のOリングとみぞの互換性があります
【用途】
・小口径シリンダ
・電磁弁
・耐熱用
通常価格(税別) : |
318円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PEフィッティング FKMパッキン
評価 0.0
【商品仕様】
・スイコー製のタンクの上面菅座及び側面に取り付けるPEフィッティングノズルで、内側に取り付けるFKMパッキンです。
通常価格(税別) : |
10,304円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
【空圧用】GLYパッキン
評価 0.0
【特長】
・空気圧シリンダ用のピストン・ロッド両用パッキンです
【用途】
・標準シリンダ
通常価格(税別) : |
381円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
388円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,313円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
評価 0.0
【特長】
・フッ素ゴムは化学的安定性に優れた最高グレードのゴムです
・耐熱性に優れ、一般的に200℃まで使用可能ですが、耐寒性は-20℃までとやや劣ります
・耐油性に優れ、燃料油(灯油・ガソリン)や潤滑油に対してほとんど影響を受けません
・酸や各種溶剤に対する耐薬品性に優れますが、強アルカリやエーテル類には影響を受けます
・耐候性に優れ、紫外線やオゾンに対する抵抗力は種々ゴム材質の中でも群を抜いています
・耐熱性が従来比で30%程度向上し、製品の長寿命化に伴いCO2排出量を削減しています
【用途】
・シール材やパッキン材として
【材質】
・フッ素ゴムスポンジ
通常価格(税別) : |
23,657円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズ
評価 0.0
【特長】
・フッ素ゴムは化学的安定性に優れた最高グレードのゴムです
・耐熱性に優れ、一般的に200℃まで使用可能ですが、耐寒性は-20℃までとやや劣ります
・耐油性に優れ、燃料油(灯油・ガソリン)や潤滑油に対してほとんど影響を受けません
・酸や各種溶剤に対する耐薬品性に優れますが、強アルカリやエーテル類には影響を受けます
・耐候性に優れ、紫外線やオゾンに対する抵抗力は種々ゴム材質の中でも群を抜いています
・耐熱性が従来比で30%程度向上し、製品の長寿命化に伴いCO2排出量を削減しています
【用途】
・シール材やパッキン材として
【材質】
・フッ素ゴムスポンジ
通常価格(税別) : |
13,800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ゴムFFパッキン EPT
評価 0.0
EPT(エチレンプロピレンゴム)材質のJIS規格対応ガスケット(パッキン)です。10Aから450Aのサイズをご用意しております。
通常価格(税別) : |
343円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
3円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)【1~500個入り】
評価 0.0
締め付け箇所からの液体の漏れおよび異物の侵入を完全に防止できるシールワッシャー。
【特長】
・優秀な漏れ防止機能のうえ、優れたフッ素ゴムで耐油性・耐熱性・耐候性が優れている。
・パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れ、繰り返し使用(2~3回)が可能。
・接触する相手面の仕上げが容易、なおかつ取り付けも簡単で作業性に優れている。
・従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用可能。
・あらゆる機械のボルト、ニップルなどのネジ部やフランジ部からの油、その他の流体の漏れを防止。
・ごみやダストなどの侵入を防止。
【用途】
・自動車をはじめとした油圧、水圧機械、建設機械、運搬機械など。
通常価格(税別) : |
378円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
927円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)
評価 0.0
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も規格を満たしている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行っている。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するため、使用条件に適した材料と寸法選定をしている。
【用途】
・使用用途は固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
通常価格(税別) : |
148円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,663円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
258円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
圧力計配管パッキン
評価 0.0
長野計器 圧力計配管パッキン
【特長】・圧力計の接続用パッキンです。
圧力計測機器のストレートネジのシートに用います。各種配管材質及びサイズに合わせ選定が可能です。
通常価格(税別) : |
110円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリングパッキン(油圧用)AN-6227
評価 0.0
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。
通常価格(税別) : |
13円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【油圧用】(T)SGYパッキン
評価 0.0
SKYパッキンとみぞ互換性のあるピストン用専用パッキンです。 -45~100℃まで使用できるため、国内外の寒冷地仕様でもパッキン交換を不要としました。
通常価格(税別) : |
837円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
【油圧用】NMYパッキン
評価 0.0
JIS B 2401 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。 Oリングよりシール性がよく優れた摩擦特性をもっています。
通常価格(税別) : |
336円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【油圧用】HSDパッキン
評価 0.0
【特長】
・両圧タイプのパッキンでピストンの薄型設計が可能です。
・Oリングと比べ、ネジレやコロガリ破損がなく安定したシール性能を発揮します。
【用途】
・農機用シリンダ。
・産業車輌用シリンダ。
通常価格(税別) : |
297円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
188円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【油圧用】RGUパッキン
評価 0.0
シールリップをもった独特の両圧用ワンリング形状によりUパッキンと同等のシール性能を有し、 ピストン部がコンパクトになります。
【特長】
・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。
・その場合は分割みぞ構造にしてください。
・ΦDH9/f8は軸受方式により変わります。
・ウェアリング併用の場合は、ウェアリング寸法表をご参照ください。
【用途】
・農機用シリンダ。
・工作機械・産業車輌用シリンダ。
・小型建設機械用シリンダ。
通常価格(税別) : |
998円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
【油圧用】(T)SNYパッキン
評価 0.0
SKYパッキンとみぞ互換性のあるロッド用専用パッキンです。 -45~100℃まで使用できるため、国内外の寒冷地仕様でもパッキン交換を不要としました。
通常価格(税別) : |
682円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
【油圧用】RNYパッキン
評価 0.0
【特長】
・SKYパッキンと互換性があるピストン用専用パッキンです。
・耐摩耗性材質を使用し、さらに逆圧破損を起こしにくい形状設計をとりました。
【用途】
・標準シリンダ。
・工作機械・産業車輌用シリンダ。
通常価格(税別) : |
568円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
【油圧用】RGYパッキン
評価 0.0
【特長】
・SKYパッキンと互換性があるピストン用専用パッキンです。
・耐摩耗性材質を使用し、さらに逆圧破損を起こしにくい形状設計をとりました。
【用途】
・標準シリンダ。
・工作機械・産業車輌用シリンダ。
通常価格(税別) : |
568円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
【油圧用】GPYパッキン
評価 0.0
【特長】
・耐摩耗材質を使用したピストン用専用パッキンです。
・径寸法に対する断面寸法をSKYパッキンより大きくし、耐久性を高めました。
・ピストン用GPYパッキンは、逆圧破損を起こしにくくしました。
【用途】
・標準シリンダ。
・建設・産業車輌用シリンダ。
・ロボット用シリンダ。
通常価格(税別) : |
688円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
【油圧用】GNYパッキン
評価 0.0
【特長】
・耐摩耗材質を使用したロッド用専用パッキンです。
・径寸法に対する断面寸法をSKYパッキンより大きくし、耐久性を高めました。
・ロッド用GNYパッキンはシール性・偏心追随性を高めました。
【用途】
・標準シリンダ。
・建設・産業車輌用シリンダ。
・ロボット用シリンダ。
通常価格(税別) : |
628円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
評価 0.0
SPカプラTypeAのステンレスのプラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)
評価 0.0
SPカプラTypeAの真ちゅうのプラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・カプラ内蔵のバルブの形状をリニューアル。分離後でもバルブが自動で復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。(1~8SP-A型)
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,029円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
評価 0.0
自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)
評価 0.0
金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
・スーパーカプラと接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(自動開閉バルブ内蔵)
【用途】
・めねじ取り付け用。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,724円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,013円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
313円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【油圧用】KYパッキン
評価 0.0
豊富なサイズ、しかも大断面設計のため幅広い用途に安定した性能を発揮します。
通常価格(税別) : |
528円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SDRスクレーパ
評価 0.0
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。ポピュラーなはめ込みタイプのダストシールで、 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
通常価格(税別) : |
417円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
25円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)
評価 0.0
最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}の普及型油圧用カプラ。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
【用途】
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,439円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット
評価 0.0
最高使用圧力20.6MPaの普及型油圧用カプラ。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・最高使用圧力20.6MPa{210kgf/cm2}の普及型油圧用カプラ。
・圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,283円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)
評価 0.0
自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,619円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SP-Vカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)
評価 0.0
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能。
【特長】
・ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
・SPカプラ Type Aと接続できます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,302円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)
評価 0.0
自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・本体材質・サイズ・ゴム材質が豊富な汎用型。
・リニューアルにより流量アップを実現。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
3,562円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)
評価 0.0
SPカプラTypeAの全長短縮化した真ちゅうのプラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,638円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
評価 0.0
優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているカプラ。
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。
分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能。
【特長】
・ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
・SPカプラ Type Aと接続できます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,119円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ
評価 0.0
環境に配慮した液だれ低減カプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化。
・自動開閉バルブを内蔵。分離時に流体の流出を防止。
・取り扱いが容易。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン
評価 0.0
大断面設計で幅広く使えるパッキン。
【特長】
・ピストンシール、ロッドシール両方に使用可能。
・大断面設計となっており、幅広い用途に使用可能。
・材料にニトリルゴム、フッ素ゴムを用意、広範囲の温度領域で使用可能。
・サイズも豊富に揃えている。
・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール)の総称で、用途に応じて各種シールを組み合わせて使用。
【用途】
・ピストン・ロッドシール両用パッキン。
通常価格(税別) : |
578円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
評価 0.0
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・各種機械に使用可能
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
【油圧用】STシール
評価 0.0
エスフロン(PTFE)製のシールリングと合成ゴム製Oリングを組合わせたシールで、 摩擦抵抗が小さく、低圧、低速でもスティックスリップを起こしません。
通常価格(税別) : |
818円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230
評価 0.0
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。
通常価格(税別) : |
70円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
Oリング SS 規格
評価 0.0
OリングのSS番規格シリーズ。(固定用)
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・線径が細く、広範囲の各種機械に多く使用されている
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に
通常価格(税別) : |
27円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング V 真空フランジ用
評価 0.0
JIS規格に定められたOリングのシリーズ。(真空フランジ用)
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・JIS規格のシリーズで、各種機械に
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に
通常価格(税別) : |
35円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング GM 規格
評価 0.0
線径5mmのOリングのシリーズ。
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・低価格で種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・JIS規格には無いサイズで、各種機械に。
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。
通常価格(税別) : |
287円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
真空用Oリング
評価 0.0
NW用、JIS(VG/VF)用の真空用Oリング。
【特長】
・"NW"から始まる型式:NW、ISOに対応するOリング。
・"V"から始まる型式:JIS(VG/VF)に対応するOリング。
・規格サイズはもちろん、特殊サイズまで対応可能。
・様々な材質を取り扱い。
・カルレッツに代表される高耐熱性、高耐腐食性のOリングも取り揃え。
【用途】
・Oリングのみ消耗交換部品として。
通常価格(税別) : |
108円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パッキン FC-780
評価 0.0
【特長】
・扉の確実な密閉。
・抜群の保温・保冷効果。
・必要な寸法にカットして使用できます。
・豊富な種類。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
900円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
インセットパッキン
評価 0.0
耐候性が高く各種筐体開口部に最適なパッキン。
【特長】
・配電函の開口部に使用することにより、複雑な水切り部の鈑金が不要
・鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができ、作業の効率化が可能
・扉側当たり面に対し鈑金端面が垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプ
・材質はEPDMシリーズ : エチレンプロピレンゴム(EPDM)、CRシリーズ : CRゴム
【用途】
・各種配電器函開口部のパッキンとして使用可能
・防水性に優れ、特に水切りパッキンに最適
- CAD :
- 2D
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
|

【油圧用】WRBエスリーブ
|

【空圧用】GLYパッキン
|

【油圧用】RGYパッキン
|

【油圧用】PWLベアリング
|

【油圧用】RNYパッキン
|

【油圧用】GPYパッキン
|

【油圧用】HSDパッキン
|

LBH型ダストシール(一体溝装着可)
|

【空圧用】PNYパッキン
|

UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン
|

【低油圧エアハイドロ用】OSYパッキン
|
ミスミ |
阪上製作所 |
阪上製作所 |
阪上製作所 |
阪上製作所 |
阪上製作所 |
阪上製作所 |
阪上製作所 |
NOK |
阪上製作所 |
NOK |
阪上製作所 |
927円~
|
807円~
|
381円~
|
568円~
|
948円~
|
568円~
|
688円~
|
297円~
|
535円~
|
552円~
|
578円~
|
687円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
6日目
|
6日目
|
6日目~
|
6日目
|
6日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
6日目
|
パッキン |
軸受 |
パッキン |
パッキン |
軸受 |
パッキン |
パッキン |
パッキン |
ダストシール |
パッキン |
パッキン |
パッキン |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 |
往復運動用 / 回転用 |
往復運動用 |
ピストン用 / ロッド用 |
ロッド用 |
ピストン用 / ロッド用 |
ピストン用 |
ピストン用 |
ロッド用 |
ピストン用 |
ピストン用 |
- |
ロッド用 |
ピストン用 / ロッド用 |
ピストン用 |
油圧 |
- |
空圧 |
油圧 |
- |
油圧 |
油圧 |
油圧 |
- |
空圧 |
- |
油圧 |
ニトリルゴム |
ポリアミド(PN104) |
- |
NBR(RN923) |
ポリアミド(PN104) |
NBR(RN922) |
NBR(RN919) |
NBR(RN906) |
- |
NBR(RN713) |
- |
NBR(RN801) |
スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
阪上製作所
【空圧用】MYパッキン
評価 4.4
通常価格(税別):
293円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
阪上製作所
SERスクレーパ
評価 4.5
通常価格(税別):
377円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
エスコ
銅パッキン
評価 4.8
通常価格(税別):
517円~
通常出荷日:
1日目
-
阪上製作所
SDRスクレーパ
評価 5.0
通常価格(税別):
387円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
阪上製作所
【油圧用】SKYパッキン
評価 4.8
通常価格(税別):
523円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
阪上製作所
【油圧用】NMYパッキン
評価 5.0
通常価格(税別):
314円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
エスコ
銅パッキン
評価 5.0
通常価格(税別):
1,158円~
通常出荷日:
1日目
-
back
next