evaケースの特集ページです。
EVAケースや静電対策クリヤケースシリーズなどevaケースに関する商品を探せます。
-
EVAケース
評価 0.0
【特長】
・工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります
【用途】
・工具等の収納に
通常価格(税別) : |
785円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
静電対策クリヤケースシリーズ
評価 0.0
軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
通常価格(税別) : |
144円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ESDパーツケース B-18
評価 0.0
ESD対応のパーツケース。
【特長】
・静電気対策されたプラスチック製のケースに導電性ウレタンフォームをセット
・IC をフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します
・電子部品帯電の危険を減らす
・デバイス自身の帯電は重大な静電破壊へとつながる可能性
【用途】
・IC、MOS-IC など、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適
通常価格(税別) : |
3,168円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ESDパーツケース B-17
評価 0.0
【特長】
・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持可能
・カーボンブラックを使用していない透明素材なのでフタを閉じた状態で内容物を確認できます
・積み重ねもできる大変堅牢なABS製のパーツケース。ホーザンのB-10シリーズとの積み重ねも可能
・透明素材で作られているためフタを開けなくても中身の数や種類、色などが確認が可能
・フタは180度まで全開になるのでパーツの出し入れも行いやすい
・IC をフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します
【用途】
・静電気を防ぎたいものの収納に最適
通常価格(税別) : |
3,699円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
評価 0.0
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
通常価格(税別) : |
1,900円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
ESDパーツボックス
評価 0.0
【仕様】
・アズワン,収納ボックス,ESDパーツボックス
・内容量:1個
通常価格(税別) : |
950円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルミケース(サンプル管ケース)
評価 0.0
【特長】
・付属の仕切板は自由に移動可能です。(1-6498-01,02,03)
・保管に便利なダイヤルロック式です。(1-6498-05)
・クッションを敷き詰めており、内容物を保護します。(1-6498-05)
通常価格(税別) : |
8,350円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
トムケース(クリア)
評価 0.0
【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です
・ピルケースとしても使用可能です
<S-T、M-T>
・内寸高さが5mmの深型です
・長手方向1本が固定仕切です
・一体式バックルで開閉楽々です
・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです
<HD-T>
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
<S-T、M-T>
・パーツの収納に最適
<HD-T>
通常価格(税別) : |
103円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ESDパーツケース B-17BB
評価 0.0
ESD対応のパーツケース。
【特長】
・導電性ポリマーを採用し、フタを閉じたまま内容物を確認可能
・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持
・カーボンブラックを使用していない透明素材なので中身の確認も容易
・衝撃にも強いABS製でフタを閉じれば間仕切との隙間がなくなり、例え逆さにしても部品が混ざりにくい
・積み重ねもできる大変堅牢なABS製のパーツケース。ホーザンのB-10シリーズとの積み重ねも可能
・付属のラベルシールを貼って使用可能
【用途】
・小間の底部は丸みを持たせ、部品が隅に引っかからず、小さい部品等の収納に最適
通常価格(税別) : |
4,463円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラウンドケース【5個入り】
評価 0.0
本体5個とフタ1枚がセットのラウンドケース。
【特長】
・本体やフタがねじ式の連結タイプで小物の分類に便利な丸型タイプ。
・段を自由に組み合わせができ、用途によって使い分けが可能。
・材質(本体):スチロール樹脂(PS)。
【用途】
・工具箱や整理箱の中の整頓に最適。
・ねじやパーツ等の小物の管理に最適。
通常価格(税別) : |
230円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
持続性透明帯電防止ケース
評価 0.0
帯電防止の収納ボックス
【特長】
・静電気を嫌う製品の保管に最適です。
・透明だから中身がすぐわかります。
・帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
【用途】
・静電気を嫌う製品・部品の保存に最適。
通常価格(税別) : |
440円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
評価 0.0
過酷な環境に耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く採用。
【用途】
・大型の計測機器などの運搬、保管をする際に最適。
・カメラ資材一式を、屋外や屋内へ頻繁に移動する際に利用可能。
通常価格(税別) : |
70,915円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリアケース C-1200ND・C-800ND
評価 0.0
3.2mmピッチで仕切れる可変仕切板付きの樹脂製深型タイプツールセット・工具箱。
【特長】
・蓋がポリカーボネート製のため、強度があり、透明度が高く中身が見やすい。
・長手方向の仕切は固定、短手方向は自由。
・蓋の開閉がワンアクションで行える。
・カラー:クリア。
・蓋/止具材質:ポリカーボネート。
・本体/仕切板材質:ポリプロピレン。
【用途】
・小物・パーツ類の収納や部品の収納・整理に最適。
通常価格(税別) : |
900円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
評価 0.0
透明度の高い蓋で、超高強度!!
【特長】
・素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。軽量、コンパクトで耐久性に優れる。
・仕切り板は2パターンの差込みが可能です。
・仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。
・透明度の高い蓋で収納物が確認できます。
【用途】
・電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
通常価格(税別) : |
977円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
収納ケース クリアライトボックス
評価 0.0
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
通常価格(税別) : |
2,043円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
小型樹脂ケース 導電性マスターボックス 引出し
評価 0.0
導電性マスターBOX用の引き出し式収納ケース。
【特長】
・導電性ABS樹脂製の引き出し
・導電性マスターボックスにアース線を付けて使用することで静電気発生の防止が可能。
・仕切板は2mmピッチで移動可能。
【用途】
・静電気の防止が必要な小物の整理に最適。
通常価格(税別) : |
973円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
バリエードケース 透明
評価 0.0
【特長】
・インナートレー1枚付です
・ホビーや手芸工具に最適です
<VRD-L-TM、VRD-M-TM>
・カッターナイフなど長物と小物(4小間)が同時に収納できるタイプです
<VRD-S-TM>
【用途】
・現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納
通常価格(税別) : |
293円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ESD保護ケース F-41【1~3個入り】
評価 0.0
【特長】
導電性のESD保護ケースです。
静電気に対してデリケートな基板等の静電気障害を防ぎ、緩衝材としてお使いいただけます。
サイズを確認の上ご発注ください。
【用途】
精密機器の保管、輸送に最適です。
通常価格(税別) : |
2,050円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
パーツケース(可動仕切タイプ)
評価 0.0
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に適したパーツケース。
【特長】
・フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性抜群。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。
通常価格(税別) : |
400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ビュートケースワイド
評価 0.0
【特長】
・押入れの収納に最適な多段収納ケースです
・幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます
・フィッツネジ式キャスター対応です(別売)
・シンプルなデザインで、すっきり整理することができます
【用途】
・衣類他、多目的な収納に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : |
6,800円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)
評価 0.0
静電気に弱いサンプルの収納に優れたケース。
【特長】
・静電気対策として、本体は導電性樹脂を、フタは帯電防止素材を使用しています。
・静電気に弱いサンプルの収納に最適です。
・保管、持ち運びにも便利です。
【用途】
・電子部品などの静電気に弱いサンプルの保管・輸送に最適。
通常価格(税別) : |
5,450円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリアパーツケース 仕切なしタイプ
評価 0.0
【特長】
・精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです
・底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです
通常価格(税別) : |
200円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2
評価 0.0
<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
<PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
通常価格(税別) : |
16,546円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
評価 0.0
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
通常価格(税別) : |
94円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アズワン ラウンドストッカー
評価 0.0
ラウンドケースSが5個付属しているパーツケース。
【特長】
・最大20個の収納が可能です。
・ラウンドケースSが5個付属しているパーツケース、ビーズやラインストーンの収納に便利です。
・中身が見やすいクリアタイプです。
【用途】
・コレクションケースとして。小物の整理に
通常価格(税別) : |
1,346円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
651円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ピックケース 高さ 140~880mm
評価 0.0
本体がスチール製で頑丈な小型パーツケース
【特長】
・カラー分類の見出しで、工場の部品整理から商店の伝票まで、いっそう正確でスピーディーな小物の管理ができます。
・引出し一個につき2枚の仕切は自由に取外しができ、用途に合わせてサイズ変更も可能です。
・卓上に置ける小型から床用の大型までサイズバリエーションが豊富です。
【用途】
・部品等の細かい商品管理に優れている。
通常価格(税別) : |
10,262円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ペリカンケース用ウレタンフォーム ミディアムケース用
評価 0.0
ペリカンツールケース用フォームセットとして展開しているハードバックケース専用のパーツ部品。
【特長】
・フォーム付きを購入した際と同じ枚数がセットになっている。
・材質がウレタンを採用している。
・本体が1075、1085、1095に適合する3つのタイプより選択可能。
【用途】
・ハードバックケース用のフォームセットとして最適。
・使用していたフォームセットが使用できなくなった際の交換用として利用可能。
通常価格(税別) : |
12,883円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900
評価 0.0
本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース
【特長】
・工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利
・間口:900mm 高さ:880mm
【用途】
・歯科部品や部品等の細かい商品管理に優れている。
・オプションのキャスターベース使用で本体を移動させることもでき、急なレイアウト変更などにも対応可能
通常価格(税別) : |
92,023円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
バンラックケース D型・E型
評価 0.0
小さなパーツの整理保管ケース。
【特長】
・引出には見出しカードが付属し、仕分けに便利。
・引出はクリアで内部の様子がよくわかる。
【用途】
・工場やオフィスで小物収納に最適な小型パーツケース。
通常価格(税別) : |
17,545円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ラージケース 大型プロテクターツールケース
評価 0.0
高い気密性/防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた工具箱。
【特長】
・ケース寸法(間口×奥行×高さ):630×500×302mm。
・大型のキューブタイプのプロテクターツールケース。
・高い気密性/防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケース。
・過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケース。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く採用されている。
【用途】
・パソコンや大型の計測機器など、かさのある精密機器の安全な運搬・保管に最適。
通常価格(税別) : |
55,852円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パーツストッカー(ブルー・クリア)
評価 0.0
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース。
【特長】
・用途に合わせて移動できる仕切付き。
・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状。
・移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
・PS-360はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに2個並べて積み重ね可能。
・PS-400はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#13、#25サイズに積み重ね可能。
・PS-500はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに積み重ね可能。
【用途】
・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
通常価格(税別) : |
1,263円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
導電パーツボックス
評価 0.0
【特長】
容量が100~20000mlで材質が導電性PPと導電性PEの導電パーツボックスです。
通常価格(税別) : |
400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
37,171円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,371円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パーツボックス PB-360
評価 0.0
小物の収納に最適なパーツボックス。
【特長】
・仕切りの組み替え(大・小)が自由自在。
・収納部品が取り出しやすく底部がアールになっている。
・フタがクリアなので外から中身が見える。
・本体はABS樹脂製で丈夫。
【用途】
・ナットや、ねじ類の収納に。
通常価格(税別) : |
2,494円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
18,967円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
クリアライトボックス 黒半透明
評価 0.0
【特長】
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています
・中身がわかりやすいクリアタイプです
・フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません
・透明タイプですので外側からでも中身が確認できます
・TCR-03、04、04D、01、02、02Dはフタをした状態で積み重ね可能
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管
・物置内の整理
・簡易工具箱として
・小規模事務所での備品整理
通常価格(税別) : |
2,254円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
収納ケース クリアボックス
評価 0.0
場所をとらないお手頃サイズの収納ケースです。
【特長】
・多目的に使えます。
・CB-25:収納の目安はセーター(薄手)×6枚、バスタオル×8枚。
・CB-38:厚手の衣類収納にも適します。クローゼットキャリーと組み合わせて使用できます。
通常価格(税別) : |
1,434円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
評価 0.0
ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境に耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、軽量でタフなボディ。
・産業界において、精密機器の搬送、運搬用に広く利用。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・中身を保護するウレタンフォーム付きと無しの2つのタイプより使用目的により選択可能。
【用途】
・計測機器、各種精密機器等を安全に運搬、保管する際に最適。
通常価格(税別) : |
27,058円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
パーツケース B-50
評価 0.0
衝撃に強く割れにくい堅牢なABS製の小型パーツケース。
【特長】
・フタは90度・180度の2段階で開閉できる。
・用途・目的により、内箱を交換でき自由な組み合わせが可能。
・内箱Gは薄型の2段重ね用。
・フタが透明で内容物が一目瞭然で、積み重ねが可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選ぶことが可能。
・小間の底部は部品が隅に引っかからないような丸い底の形状になっているので小さい部品も取り出しが簡単。
【用途】
・部品の区分け、判別に最適。
・ネジなどの小物部品の収納。
通常価格(税別) : |
2,410円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パーツケース B-10
評価 0.0
内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。
【特長】
・フタが透明で内容物が一目瞭然。
・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。
・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。
・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。
・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。
【用途】
・パーツ等の小物の保管に便利。
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
携帯用ケース PTシリーズ
評価 0.0
ビニール取手が付いた携帯用ケース。
【特長】
・黒とシルバーのスッキリしたデザイン。
【用途】
・操作や表示部を広く使えるタイプのボックス。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,590円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ストームケース 小型プロテクターツールケース
評価 0.0
ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境に耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている軽量だがタフ。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く採用。
・中身を保護するウレタンフォーム付き、無しの2つのタイプより展開し、使用用途により選択可能。
【用途】
・一眼レフカメラなど各種精密機器を安全に運搬、保管する際に最適。
通常価格(税別) : |
31,491円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電対策ケース【10個入り】
評価 0.0
軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施しており、安定した導電性を保てます。
ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。
通常価格(税別) : |
1,530円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ジョイントケース(固定仕切タイプ)
評価 0.0
小物をすっきり収納するのに便利なジョイントケース(固定仕切タイプ)。
【特長】
・固定仕切タイプ。
・色:クリア。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
通常価格(税別) : |
200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツストッカー
評価 0.0
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
【用途】
・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
通常価格(税別) : |
382円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,394円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
導電性パーツボックス KB
評価 0.0
【特長】
・静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。
・積み重ね可能です。
【材質】
・カーボン入りPP(ポリプロピレン)
通常価格(税別) : |
1,360円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
導電プラダン
評価 0.0
【特長】
・スチール棚に使用する事で導電棚になります(YPD80433)。
・カッターで容易に切断できます(YP80213)。
・電気部品工場での通い箱に便利です(YPH-A4)。
【材質】
・表面導電性プラスチック
通常価格(税別) : |
5,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ABSストロングケースGT
評価 0.0
【特長】
・内側はEVA樹脂で全面表面加工りしてあり傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。
・用途に合わせて移動できる仕切板付き。
・バックル部分には鍵をかけれるので盗難の心配なし。
・大切なものをがっちりガード。
・GT-C-BK・GT-C-SL・GT-C-RE・GT-R-BK・GT-R-SL・GT-R-REは持ち運びには便利なショルダーベルト付きです。
通常価格(税別) : |
8,750円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース
評価 0.0
長尺タイプの大型プロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームがついてケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルから信頼。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く採用。
【用途】
・各種精密機器などを安全に運搬、保管する際に最適。
通常価格(税別) : |
60,348円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,998円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ストームケース 大型プロテクターツールケース
評価 0.0
ライトユーザー向けの大型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強くウレタンフォームで中身を保護。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチが付属。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている軽量でもタフなボディで展開。
・搬送、運搬時に便利な、キャスターと伸縮ハンドルが付属。
・ウレタンフォーム付きと、無のタイプの2つのタイプであり、使用用途により選択可能。
【用途】
・各種精密機器などを安全に運搬、保管する際に最適。
通常価格(税別) : |
69,010円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パーツケース 仕切り付き
評価 0.0
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き
・工具やネジなど小物品の収納に最適
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【材質】
本体、フタ、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
通常価格(税別) : |
18,955円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ツールケース B-675
評価 0.0
軽くて大容量のハードケース。
【特長】
・フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
・光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm。
・内寸法:435(W)×310(H)×(本体深さ80+フタ深さ55)(D)mm。
・重量:1.6kg。
・材質:ABS。
・工具差しは付属なし。
通常価格(税別) : |
17,134円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,840円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
評価 0.0
【特長】
・中身が一目瞭然な透明引き出しです
・積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付きです
・キャスター(別売)の取り付けができます
・積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止機能付です
・引出しの落下を防ぐ引出ストッパーが付いています
【用途】
・クローゼット内の整頓に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・枠:スチール樹脂
通常価格(税別) : |
5,722円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,482円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

職人作 ツールケース 1丁差し
|

700x300x200mm ツールバッグ
|

万能ツール差 幅(mm) 90
|

508x305x406mm ツールバッグ
|

500x160x160mm手提げバッグ
|

400x250x150mm ツールバッグ
|

パーツケース B-50用 内箱・仕切板
|

レザー鋸バック
|

ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)
|

マルチファンクション 万能剪定鋏ケース
|

職人作 ツールケース 5丁差し
|

ハードラボシリーズ カッターケース2段
|
職人作 |
エスコ |
プロスター |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
ホーザン |
コヅチ |
エスコ |
プロスター |
職人作 |
コヅチ |
1,261円
|
3,334円
|
1,423円
|
15,920円
|
1,120円
|
3,079円
|
250円~
|
6,192円
|
2,690円
|
2,320円
|
1,827円
|
1,125円
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
4日目
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
2日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目
|
1日目~
当日出荷可能
|
4日目
|
1日目
|
4日目
|
袋 |
袋 |
箱・ケース |
袋 |
袋 |
箱・ケース |
- |
袋 |
袋 |
箱・ケース |
袋 |
袋 |
ツールバッグ |
ツールバッグ |
ツールホルダー |
ツールバッグ |
キャリーバッグ |
ツールバッグ |
- |
キャリーバッグ |
キャリーバッグ |
ツールホルダー |
ツールバッグ |
ツールホルダー |
ポリエステル、樹脂板、人工レザー |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ポリエステル、樹脂板、人工レザー |
- |
スチール |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
スチール |
- |
全長260×幅85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
全長285×幅90 |
- |
ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
DBLTACT
大口収納バッグ
評価 5.0
通常価格(税別):
1,036円~
通常出荷日:
4日目
-
-
-
-
CAMELBAK(キャメルバック)
交換用吸い口
評価 0.0
通常価格(税別):
2,288円
通常出荷日:
1日目
当日出荷可能
-
ホーザン
トートバッグ B-722
評価 0.0
通常価格(税別):
3,072円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
-
ホーザン
トートバッグ B-723
評価 0.0
通常価格(税別):
3,072円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
back
next